953K

Pás-carregadeiras de Esteira 953K

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Energia do Volante
154 HP
115 kW
Peso Operacional
33852 lb
15355 kg
Capacidade – Propósito Geral
2.4 yd³
1.8 m³

Visão Geral

Uma Máquina, Muitas Tarefas

Economize dinheiro e tempo de transporte com uma máquina para limpeza de terrenos, escavação, nivelamento, carregamento de caminhões, trabalho em declives e muito mais. Com pás-carregadeiras de esteira você realiza pressão menor sobre o solo e obtém melhor tração, permitindo que você comece a trabalhar mais cedo e por muito mais tempo em condições de solo macio. As Pás-Carregadeiras de Esteira Cat® oferecem todos esses recursos a você, além da melhoria no desempenho e eficiência de combustível. 

Vantagens

Versátil

A máquina mais versátil do local de trabalho permite limpar, escavar, nivelar, carregar, transportar e muito mais, tudo com apenas uma máquina. Configurações especiais preparam você para o trabalho em aterro sanitário e porão de embarcação.

Até 25% Economia de combustível

Os Modos Eco e um motor mais eficiente permitem realizar uma variedade de tarefas usando significativamente menos combustível.

Menos Pressão sobre o Solo

Trabalha quando e onde outras máquinas não conseguem. As pás-carregadeiras de esteira fornecem tração e flutuação em uma variedade de condições de solo para que você possa realizar o trabalho enquanto as outras máquinas ficam de lado.

Especificações de Produto para 953K

Energia do Volante 154 HP 115 kW
Potência Líquida (Nominal) - SAE J1349/ISO 9249 154 HP 115 kW
Potência Líquida - Nominal - ISO 9249 (DIN) 156 HP 156 HP
Emissões Padrões de emissões de Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE/Final do Tier 4 da Coreia ou Estágio III Fora-de-Estrada da China, Bharat da Índia Estágio III, Estágio IIIA da União Econômica Eurasiática, Estágio IIIA UN/ECE R96, equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA Padrões de emissões de Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE/Final do Tier 4 da Coreia ou Estágio III Fora-de-Estrada da China, Bharat da Índia Estágio III, Estágio IIIA da União Econômica Eurasiática, Estágio IIIA UN/ECE R96, equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA
Observação (1) Todos os motores diesel fora-de-estrada do Período do Tier 4 e Final do Tier 4, Estágio IIIB e IV e Final do Tier 4 da Coreia devem usar somente Combustível Diesel com Enxofre Ultrabaixo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) com 15 ppm (mg/kg) de enxofre ou menos ou biodiesel B20 misturado com ULSD. O B20 deve atender à especificação ASTM (American Society for Testing and Materials, Associação Americana de Ensaios e Materiais) D7467 (o estoque da mistura de biodiesel deve atender às especificações de biodiesel Cat, ASTM D6751 ou EN 14214). O óleo Cat DEO-ULS™ ou óleos que atendam às especificações Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9 são necessários. Consulte o OMM (Operation and Maintenance Manual, Manual de Operação e Manutenção) para obter recomendações de combustível ainda mais específicas para a máquina. Todos os motores diesel fora-de-estrada do Período do Tier 4 e Final do Tier 4, Estágio IIIB e IV e Final do Tier 4 da Coreia devem usar somente Combustível Diesel com Enxofre Ultrabaixo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) com 15 ppm (mg/kg) de enxofre ou menos ou biodiesel B20 misturado com ULSD. O B20 deve atender à especificação ASTM (American Society for Testing and Materials, Associação Americana de Ensaios e Materiais) D7467 (o estoque da mistura de biodiesel deve atender às especificações de biodiesel Cat, ASTM D6751 ou EN 14214). O óleo Cat DEO-ULS™ ou óleos que atendam às especificações Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9 são necessários. Consulte o OMM (Operation and Maintenance Manual, Manual de Operação e Manutenção) para obter recomendações de combustível ainda mais específicas para a máquina.
Observação (2) O Fluido de Escape Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado nos sistemas de Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat deve atender aos requisitos descritos no padrão da Organização Internacional para Padronização (ISO, International Organization for Standardization) 22241. O Fluido de Escape Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado nos sistemas de Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat deve atender aos requisitos descritos no padrão da Organização Internacional para Padronização (ISO, International Organization for Standardization) 22241.
Modelo do Motor Cat C7.1 Cat C7.1
Peso Operacional 33852 lb 15355 kg
Peso Operacional(1) 34484 lb 15642 kg
Observação (1) Máquina equipada com tecnologia de redução de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV. (1) Máquina equipada com tecnologia de redução de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV.
Tanque de Combustível 70 gal (US) 265 l
Tanque de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel)(1) 4.2 gal (US) 16 l
Observação (1) Máquina equipada com tecnologia de redução de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV. (1) Máquina equipada com tecnologia de redução de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV.
Comprimento Total da Máquina* 251.5 pol 6389 mm
Altura da Máquina - Topo da Cabine 124.2 pol 3155 mm
Altura - Topo do Escape 110.3 pol 2804 mm
Altura Total da Máquina - Caçamba Completamente Elevada 183.7 pol 4666 mm
Largura Total da Máquina sem Caçamba: Esteiras Padrão – Sapatas de 480 mm (19,7 pol) 91.2 pol 2316 mm
Largura Total da Máquina sem Caçamba: Esteiras Estreitas – Sapatas de 380 mm (14,9 pol) 87.2 pol 2216 mm
Observação *Com caçamba de propósito geral e dentes reforçados. *Com caçamba de propósito geral e dentes reforçados.
Bitola da Esteira 72.3 pol 1836 mm
Largura das Sapatas de Esteiras – Padrão 18.9 pol 480 mm
Largura de Sapatas de Esteiras - Opcional 14.9 pol 380 mm
Esteira no Solo 91.3 pol 2320 mm
Área de Contato com o Solo – Sapata Padrão 3410 pol² 2.2 m²
Área de Contato com o Solo – Sapata Opcional 2790 pol² 1.8 m²
Pressão Sobre o Solo(1) - Sapata Padrão 8.8 lb/pol² 60.7 kPa
Pressão Sobre o Solo(1) - Sapata Opcional 11.1 lb/pol² 76.7 kPa
Pressão sobre o Solo – Sapata Padrão 8.6 lb/pol² 59.6 kPa
Pressão sobre o Solo – Sapata Opcional 10.9 lb/pol² 75.3 kPa
Observação (1) Máquina equipada com tecnologia de redução de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV. (1) Máquina equipada com tecnologia de redução de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV.
Capacidade – Propósito Geral 2.4 yd³ 1.8 m³
Capacidade – Aplicação Múltipla 2.1 yd³ 1.6 m³
Capacidade - Série Performance 2.5 yd³ 2.1 m³
Largura - Propósito Geral 97.8 pol 2485 mm
Largura - Multiuso 97.3 pol 2471 mm
Largura - Série Performance 99.8 pol 2536 mm
Observação Caçambas equipadas com dentes e segmentos. Caçambas equipadas com dentes e segmentos.
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,573 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,573 toneladas métricas.

953K Equipamento Padrão

Trem de Força

  • Motor diesel Cat C7.1, turboalimentado com Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Sistema de arrefecimento modular para entrada de ar do motor, óleo e água
  • Ventilador do radiador, controlado eletronicamente, acionado hidraulicamente, detecção de temperatura, sob demanda
  • Controle Hidrostático Eletrônico (EHC) para a transmissão, com modos de percurso e trabalho
  • Desligamento do motor em marcha lenta
  • Controle automático de rotação do motor
  • Bomba de combustível elétrica
  • Separador de água
  • Filtro de ar tipo seco, vedação axial com pré-purificador integral e sistema de ejeção de poeira, indicador de condição de filtro eletrônico
  • Auxílio de partida, vela incandescente
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada Cat

Material Rodante

  • Material rodante reforçado Cat: 953K (37 seções), bitola da esteira de 1.836 mm (72,3 pol)
  • Protetores de orientação da esteira, seção final
  • Ajustador de esteira, hidráulico
  • Aros das rodas motrizes, com segmentos de aço sólidos aparafusados substituíveis
  • Protetores, roda motriz
  • Seis roletes de esteira de cada lado, com dois roletes superiores, com lubrificação permanente
  • Rodas-guia, tipo convencional, com lubrificação permanente
  • Armações dos roletes da esteira oscilantes

Sistema Elétrico

  • Alternador, 24 V, reforçado e sem escova
  • Alarme de marcha à ré
  • Buzina elétrica
  • Duas baterias reforçadas, alta potência, livre de manutenção: 900 CCA
  • Interruptor, desconexão principal
  • Motor de partida, elétrico (reforçado, 24 V)

Compartimento do Operador

  • Cabine pressurizada com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), com isolamento acústico, com vidro fumê e janela deslizante no lado direito
  • Ar condicionado e aquecimento
  • Aquecedor/desembaçador com controle de temperatura automático
  • Assento, revestido com tecido, com suspensão a ar, ajustável
  • Apoios de braço ajustáveis
  • Alavancas de controle eletro-hidráulicas, montadas no assento, com processamento mais rápido
  • Cinto de segurança, retrátil, com indicador de afivelamento no painel
  • Sistema de Monitoramento Eletrônico com medidores para: Temperatura do líquido arrefecedor do motor, Temperatura do fluido hidráulico, Nível de combustível, Pressão do óleo do motor, Nível de fluido de escape diesel (quando equipado)
  • RPM do motor e visor de marchas
  • Horômetro, eletrônico
  • Interruptor do acelerador giratório com Modo Eco
  • Pedal de freio central
  • Configurações independentes de faixa de velocidade de avanço/ré
  • Limitador de velocidade de percurso, eletrônico
  • Espelho, retrovisor, interno, ajustável
  • Instalação para rádio - inclui conversor de 24 V para 12 V, alto-falantes, antena e tomada de energia de 12 V
  • Gancho para casaco
  • Compartimentos de armazenamento embaixo do apoio de braço esquerdo
  • Suporte para documento no console direito
  • Tapete de piso, borracha, reforçado
  • Limpador e lavadores de para-brisa, frontais e traseiros, de várias velocidades
  • Teto em metal durável
  • Interruptor do freio de estacionamento e luz do indicador de "freio acionado"
  • Para-lama

Outros Equipamentos Padrão

  • Isolamento acústico, exterior
  • Articulação em Z da pá-carregadeira
  • Bomba de deslocamento variável com detecção de carga para o implemento
  • Cilindros do implemento com sensores
  • Desengates automáticos de inclinação e de levantamento programáveis pelo operador
  • Cobertura do motor com portas traváveis
  • Colmeia do radiador de 6,5 aletas por polegada, resistente a detritos
  • Protetor do radiador articulado e ventilador articulado para fora
  • Protetores inferiores completos
  • Drenos ecológicos no reservatório de fluido hidráulico
  • Instalação para Product Link
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Mangueiras Cat XT
  • HYDO Advanced 10

953K Equipamento Opcional

Trem de Força

  • Motor diesel Cat C7.1 com pós-tratamento montado no motor para atender aos padrões de emissões de Final do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio IV da UE/Final do Tier 4 da Coreia OU motor diesel Cat C7.1 para atender aos padrões de emissões de Estágio III Fora-de-Estrada da China, Bharat da Índia Estágio III, Estágio IIIA da União Econômica Eurasiática
  • Ventilador, reversível
  • Entrada de ar, pré-purificador, turbina
  • Controle da transmissão, alavanca em V ou joystick

Compartimento do Operador

  • Cabine padrão com quatro luzes halógenas (duas no teto voltadas para a frente, duas na parte traseira integradas à unidade de ar-condicionado)
  • Cabine Deluxe com janelas deslizantes, rádio Bluetooth com microfone, oito luzes LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) (quatro viradas para a frente, duas voltadas para as laterais, duas voltadas para a parte traseira integradas com a unidade de ar-condicionado)
  • Assento, tecido, suspensão a ar, sem isolante de lado a lado
  • Rádio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Pacote de fácil acesso (corrimãos e degraus de ferro)
  • Pré-purificador de ar da cabine
  • Protetores do farol frontal
  • Proteção do para-brisa

Hidráulica

  • Fluido hidráulico, biodegradável
  • Conjuntos Hidráulicos: Propósito Geral - Duas válvulas, joystick; Três válvulas, joystick; Duas válvulas, duas alavancas; Três válvulas, duas alavancas
  • Conjuntos Hidráulicos: Multiuso - Três válvulas, joystick; Quatro válvulas, joystick

Sistemas de Combustível

  • Tanque de combustível de enchimento rápido
  • Bomba de reabastecimento do tanque de combustível

Material Rodante

  • Protetor para roda-guia
  • Protetor da roda-guia, compartimento de carga
  • Protetor do rolete de esteira de comprimento total
  • Protetor do rolete de esteira de comprimento total, reforçado
  • Grupos de Esteiras (37 seções) - Grupos de Esteiras Reforçados: garra dupla de 380 mm, garra dupla de 380 mm, vedada; garra dupla de 480 mm, garra dupla de 480 mm, furo central, garra dupla de 800 mm
  • Grupos de Esteiras (37 seções) - Grupos de Esteiras SystemOne: Garra dupla de 380 mm, garra dupla de 480 mm

Caçambas

  • Propósito Geral: 1,7 m³, descarte
  • Propósito Geral: 1,8 m³
  • Propósito geral: 1,8 m³, borda total
  • Propósito Geral: 1,8 m³, reforçado
  • Propósito Geral: 2,1 m³, série Performance
  • Multiuso: 1,8 m³
  • Largura: 2,2 m³, descarte
  • Aterro sanitário: 2,3 m³
  • Aterro sanitário: 2,1 m³, reforçado

Motores de Partida, Baterias e Alternadores

  • Pacote para clima frio, 120 V - duas baterias de 12 V (1.400 CCA), aquecedor do líquido arrefecedor do motor de 120 V, auxílio de partida a éter
  • Anticongelante -50 graus Celsius

Outros Acessórios

  • Contrapeso, leve, 230 kg (507 lb)
  • Contrapeso, adicional, 220 kg (485 lb)
  • Ríper com porta-pontas múltiplo
  • Engate, ríper
  • Barras percussoras, traseiras
  • Ferramentas de trabalho adicionais: Acoplador Rápido Fusion, Lâminas, Garfos, Braços de movimentação de materiais, Ancinhos, Lâmina de acabamento ou lâmina bidirecional

Sistema Elétrico

  • Farol giratório

Manutenção e Acessórios Relacionados

  • Bomba de sedimentos do tanque de combustível
  • Sistema remoto de troca de óleo de alta velocidade
  • Pacote de serviços, estendido: O sistema hidráulico manual permite a inclinação e o bloqueio da cabine a 30 graus com segurança no campo; Para-brisa, vedado; Suporte para pá (a pá não está incluída)

Produtos de Tecnologia

  • Product Link - Satélite
  • Product Link - Celular
  • Controle de Nivelamento, mastro receptor

Arranjos especiais

  • Pacote de Resíduos, Reforçado
  • Pacote de Resíduos, Reforçado, Limpeza Aprimorada
  • Pacote de Compartimento de Carga, Reforçado
  • Pacote Arranjo Siderurgia Parcial, Reforçado
  • Pacote de Baixa Pressão Sobre o Solo, Reforçado

Veja como 953K se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat App

    Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

Explore a Tecnologia

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

Explore a Tecnologia

Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

Explore a Tecnologia

My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  953K

Exibir Mais Ofertas