< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A 963D tem maior potência, excelente capacidade de manobras e uma cabine reprojetada para conforto do operador.

Motor

Unidades:
Energia do Volante do Motor 189.0 HP 141.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Potência Líquida – ISO 9249 189.0 HP 141.0 kW Less
Potência Líquida – SAE J1349 189.0 HP 141.0 kW Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 189.0 HP 141.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 402.76 pol³ 6.6 l Less
Potência Líquida - Cat 189.0 HP 141.0 kW Less

Material Rodante

Tipo de Sapatas de Esteiras Garra Dupla Garra Dupla Less
Largura das Sapatas de Esteiras – Padrão 21.6 pol 550.0 mm Less
Largura de Sapatas de Esteiras - Opcional 17.7 pol 450.0 mm Less
Roletes da Esteira – Cada Lado 7 7 Less
Número de Sapatas – Cada Lado 38 38 Less
Esteira no Solo 100.1 pol 2543.0 mm Less
Área de Contato com o Solo – Sapata Padrão 4340.0 pol2 2.8 m² Less
Área de Contato com o Solo – Sapata Opcional 3565.0 pol2 2.3 m² Less
Pressão sobre o Solo – Sapata Padrão 10.3 lb/pol² 71.5 kPa Less
Pressão sobre o Solo – Sapata Opcional 12.4 lb/pol² 85.5 kPa Less
Altura da Garra – Garra Dupla 1.65 pol 42.0 mm Less
Bitola da Esteira 72.8 pol 1850.0 mm Less

Sistema de Comando

Motor da Esteira Dois motores de eixo curvo, com deslocamento variável Dois motores de eixo curvo, com deslocamento variável Less

Sistema Hidráulico - Equipamento

Tipo Sensibilidade de carga de centro fechado / pistão Sensibilidade de carga de centro fechado / pistão Less
Configuração da Válvula de Alívio Principal 4061.0 lb/pol² 28000.0 kPa Less
Saída 55.2 gal/min 209.0 l/min Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 105.6 gal EUA 400.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 8.3 gal EUA 31.5 l Less
Cárter (com Filtro) 4.4 gal EUA 16.5 l Less
Comandos Finais (cada) 4.0 gal EUA 15.0 l Less
Reservatório Hidráulico 23.7 gal EUA 90.0 l Less
Eixo de Articulação 0.48 gal EUA 1.8 l Less

Pesos

Peso Operacional 44577.0 lb 20220.0 kg Less

Caçambas

Capacidade – Propósito Geral 3.2 yd³ 2.45 m³ Less
Capacidade – Aplicação Múltipla 2.6 yd³ 2.0 m³ Less
Largura da Caçamba – Propósito Geral 102.8 pol 2612.0 mm Less
Largura da Caçamba – Aplicação Múltipla 101.3 pol 2575.0 mm Less

Especificações do Escarificador

Largura Total/Viga 76.7 pol 1950.0 mm Less
Seção transversal do porta-pontas 58,5 mm × 138 mm 50 pol × 5,4 pol 58,5 mm × 138 mm 50 pol × 5,4 pol Less
Vão Livre Sobre o Solo 34.4 pol 874.0 mm Less
Penetração 10.6 pol 271.0 mm Less
Largura de Escarificação 72.3 pol 1836.0 mm Less
Cilindros - Diâmetro Interno 4.49 pol 114.3 mm Less
Cilindros - Curso 11.3 pol 289.0 mm Less
Adição ao Comprimento da Máquina devido ao Escarificador (na Posição de Transporte) 19.4 pol 494.0 mm Less
Número de encaixes 3 3 Less

Padrões

ROPS/FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) ROPS/FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) ROPS/FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) Less
Freios Freios Freios Less
Cabine Cabine Cabine Less

Tempos de Ciclo da Caçamba

Tempo de Ciclo - Despejo 1.3 Segundos 1.3 Segundos Less
Tempo de Ciclo - Elevação 5.8 Segundos 5.8 Segundos Less
Tempo de Ciclo - Flutuação para Baixo 2.9 Segundos 2.9 Segundos Less
Tempo de Ciclo - Total 6.4 Segundos 6.4 Segundos Less

Motor

Sistema de Monitoramento

Facilidade de Manutenção e Suporte ao Cliente

Versatilidade

Arranjos Especiais de Aplicação

Estrutura

Material Rodante SystemOne™

Sistema de Implementos

Comando Hidrostático

Compartimento do Operador

963D Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador, 24 V, reforçado e sem escovas.
  • Alarme, marcha à ré
  • Buzina, elétrica
  • 2 baterias reforçadas, alta saída, sem necessidade de manutenção, 1.120 CCA.
  • Interruptor, desconexão principal
  • Motor de partida, elétrico (reforçado, 24 V)
  • Quatro lâmpadas halógenas, duas voltadas para frente, montadas no teto; duas voltadas para a traseira, integradas na unidade do ar condicionado

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Cabine ROPS/FOPS pressurizada, com isolamento acústico
  • Cabine, janelas, coladas
  • Ar condicionado e aquecedor/ desembaçador com controle de temperatura
  • Assento, revestimento em tecido, suspensão a ar, ajustável, com isolante de lado a lado
  • Cinto de segurança retrátil
  • Alavancas de controle montadas no Assento Eletro-hidráulico
  • Controle da transmissão, alavanca em V
  • Controle, joystick, caçamba pg
  • Sistema de Monitoramento Eletrônico com medidores para: •Temperatura do líquido arrefecedor do motor •Temperatura do óleo hidráulico •Pressão do óleo do motor •Nível de combustível
  • Espelho, retrovisor, interno
  • Instalação para rádio. Inclui conversor de 24 para 12 V, alto-falantes, antena e uma tomada de energia de 12 V
  • Tomadas de 12 V (2)
  • Gancho para casaco
  • Compartimentos de armazenamento embaixo do apoio de braço esquerdo
  • Suporte para documento no console direito
  • Tapete de piso, borracha, reforçado
  • Limpadores e lavadores de para-brisa, dianteiros e traseiros
  • Teto em metal durável
  • Interruptor do freio de estacionamento e luz do indicador de "freio acionado"

TREM DE FORÇA
  • Motor diesel Caterpillar C6.6 ACERT, turboalimentado com ATAAC
  • Sistema de arrefecimento modular para admissão de ar do motor, óleo e água
  • Radiador do ventilador, controlado eletronicamente, acionado hidraulicamente, detecção de temperatura, sob demanda
  • Controle Hidrostático Eletrônico (EHC) para a transmissão, com modos de percurso e trabalho
  • Bomba de escorva do combustível, elétrica
  • Separador de água
  • Admissão de Ar
  • Filtro de ar tipo seco, vedação axial com pré-purificador integral e sistema de ejeção de poeira, indicador de condição de filtro eletrônico
  • Silenciador, embaixo do capô
  • Injeção com auxílio de partida a éter
  • Líquido arrefecedor de vida prolongada da Caterpillar
  • Combustível, tanque

MATERIAL RODANTE
  • Bitola da esteira de 72,8 pol/1.850 mm Caterpillar SystemOne (38 seg.)
  • Comando final, padrão
  • Esteira, 550 mm (21,6 pol), garra dupla
  • Ajustador de esteira, hidráulico
  • Aros das rodas motrizes, com segmentos aparafusados substituíveis
  • 7 roletes de esteira de flange único por lado, com dois roletes superiores, com lubrificação permanente
  • Rodas-guias convencionais, com lubrificação permanente
  • Roda-guia, escrêiper
  • Armações dos roletes da esteira oscilantes

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Troca de óleo, padrão
  • Fluido hidráulico
  • Sistema hidráulico, válvula de 2 vias

PROTETORES
  • Protetor, dianteiro
  • Protetor, traseiro
  • Protetores, parte inferior total

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Cabine, inclinação, barra de travamento
  • Insonorização Externa
  • Articulação em Z da pá-carregadeira
  • Bomba de deslocamento variável com detecção de carga para o implemento
  • Cilindros do implemento com sensores de posicionamento integrados
  • Desengates automáticos de inclinação e de levantamento programáveis pelo operador
  • Cobertura do motor com portas traváveis
  • Colmeia do radiador de 6,5 fpi, resistente a detritos
  • Protetor do Radiador Articulado e ventilador com abertura para fora
  • Drenos ecológicos no reservatório hidráulico
  • Instalação para Product Link
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Mangueiras hidráulicas, Caterpillar® XT
  • Óleo Hidráulico, HYDO Advanced 10

ADESIVOS DE ADVERTÊNCIA
  • Adesivos de advertência, ANSI, para NACD
  • Adesivos de advertência, ISO

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO
  • Instruções em inglês incluídas somente na América do Norte e no Canadá.

963D Equipamento Opcional

SISTEMA ELÉTRICO
  • Farol, giratório
  • Luzes, quatro, extras

CONTROLES DO IMPLEMENTO
  • Controle, joystick, caçamba PG
  • Controle, joystick, caçamba MP
  • Controles, duas alavancas, caçamba PG

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Cat® Messenger
  • Assento, suspensão a ar, aquecido
  • Janelas da cabine, dianteiras, vedadas

TREM DE FORÇA
  • Ventilador, variável, reversível
  • Abastecimento rápido do tanque de combustível
  • Admissão de ar, pré-purificador, turbina
  • Troca de óleo, alta velocidade

MATERIAL RODANTE
  • Esteira, 450 mm (17,7 pol), DG, estreita
  • Esteira, 550 mm (21,6 pol), DG, furo central
  • Esteira, 450 mm (17,7 pol), DG, furo central
  • Esteira, 560 mm (22 pol), SG, serviço extremo
  • Esteira, 450 mm (17,7 pol), furo central, SG, serviço extremo
  • Esteira, 800 mm (31,5 pol), DG, medidor amplo
  • Esteira, 560 mm (22 pol), furo central, SG, serviço extremo
  • Roda-guia com proteção de vedação

PROTETORES
  • Protetor de roda-guia
  • Proteção, rolete da esteira
  • Proteção, luzes da cabine
  • Proteção, tubulação de levantamento
  • Tela, para-brisa
  • Protetor dianteiro, reforçado
  • Grupo de Tubulações - freio - M
  • Grupo de Tubulações - Freio – Medidor Amplo

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Óleo hidráulico, bio
  • Hidráulico, caçamba MP, tubulação dianteira
  • Hidráulico, escarificador, tubulação traseira
  • Hidráulico, caçamba MP e ríper, tubulação dianteira e traseira

CAÇAMBA
  • Propósito geral
  • Propósito geral, adaptador montado rente à superfície
  • Propósito geral, aterro
  • Multiuso
  • Multiuso, serviço extremo
  • Multiuso, aterro
  • Lixo

ACESSÓRIOS DA CAÇAMBA
  • Borda cortante, aparafusada
  • Segmentos, aparafusados
  • Borda, segmentos, aparafusados
  • Borda, segmentos, reforçados
  • Dentes, serviços gerais, K80
  • Dentes, penetração, K80
  • Dentes, serviço extra, K80
  • Dentes, serviços gerais, K90
  • Dentes, serviço extra, K90
  • Pontas, serviços gerais, adaptador montado rente à superfície

OUTROS ACESSÓRIOS
  • Macaco de inclinação da cabine, hidráulico
  • Para-choque
  • Ríper com porta-pontas múltiplo
  • Engate, barra
  • Engate, padrão
  • Barras percussoras, traseiras
  • Bomba de sedimento, tanque de combustível
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 240 V
  • Contrapeso, leve
  • Contrapeso adicional
  • Caterpillar Product Link 321
  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)