< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Maior potência, excelente capacidade de manobra, cabine do operador reprojetada para maior conforto, o revolucionário material rodante SystemOneTM e o novo sistema de implementos aumentam a produtividade, reduzem drasticamente os custos de operação e tornam a nova 953D inigualável em termos de versatilidade.

Motor

Unidades:
Energia do Volante do Motor 148.0 HP 110.0 kW Less
Modelo do Motor Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Potência Líquida - Caterpillar 148.0 HP 110.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 9249 148.0 HP 110.0 kW Less
Potência Líquida – SAE J1349 148.0 HP 110.0 kW Less
Potência Líquida - EEC 80/1269 148.0 HP 110.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 402.76 pol³ 6.6 l Less

Material Rodante

Tipo de Sapatas de Esteiras Garra Dupla Garra Dupla Less
Largura das Sapatas de Esteiras – Padrão 18.9 pol 480.0 mm Less
Largura de Sapatas de Esteiras - Opcional 15.0 pol 380.0 mm Less
Roletes da Esteira – Cada Lado 6 6 Less
Número de Sapatas – Cada Lado 37 37 Less
Esteira no Solo 91.4 pol 2323.0 mm Less
Área de Contato com o Solo – Sapata Padrão 3565.0 pol2 2.3 m² Less
Área de Contato com o Solo – Sapata Opcional 2790.0 pol2 1.8 m² Less
Pressão sobre o Solo – Sapata Padrão 9.5 lb/pol² 65.5 kPa Less
Pressão sobre o Solo – Sapata Opcional 12.3 lb/pol² 84.6 kPa Less
Altura da Garra – Garra Dupla 1.4 pol 35.0 mm Less
Bitola da Esteira 71.0 pol 1800.0 mm Less

Sistema de Comando

Tipo Acionamento hidrostático com velocidades infinitas da máquina até 10 km/h (6,2 mph) Acionamento hidrostático com velocidades infinitas da máquina até 10 km/h (6,2 mph) Less
Bomba de Comando Duas bombas de deslocamento variável com pistão axial do tipo deslizante Duas bombas de deslocamento variável com pistão axial do tipo deslizante Less
Motor da Esteira Dois motores de eixo curvo, com deslocamento variável Dois motores de eixo curvo, com deslocamento variável Less
Regulagem da Válvula de Alívio 6527.0 lb/pol² 45000.0 kPa Less

Sistema Hidráulico - Piloto

Tempo de Ciclo - Elevação 5.9 Segundos 5.9 Segundos Less
Tempo de Ciclo - Despejo 1.5 Segundos 1.5 Segundos Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de Combustível 83.5 gal EUA 316.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 8.0 gal EUA 31.0 l Less
Cárter (com Filtro) 4.4 gal EUA 16.5 l Less
Comandos Finais (cada) 2.8 gal EUA 10.8 l Less
Reservatório Hidráulico 18.5 gal EUA 70.0 l Less
Eixo de Articulação 0.18 gal EUA 0.7 l Less

Sistema Elétrico

Capacidade da Bateria 950 CCA 950 CCA Less
Tensão da Bateria 12 12 Less
Quantidade da Bateria 2 2 Less
Alternador 95 A, Reforçado Sem Escovas 95 A, Reforçado Sem Escovas Less

Pesos

Peso Operacional 34381.0 lb 15595.0 kg Less

Caçambas

Capacidade – Propósito Geral 2.42 yd³ 1.85 m³ Less
Capacidade – Aplicação Múltipla 2.09 yd³ 1.6 m³ Less
Largura da Caçamba – Propósito Geral 97.8 pol 2485.0 mm Less
Largura da Caçamba – Aplicação Múltipla 97.3 pol 2471.0 mm Less

Especificação de Operação

Máx. Velocidade de Percurso 6.2 mile/h 10.0 km/h Less

Especificações do Escarificador

Número de Encaixes 3 3 Less
Largura Total/Viga 81.4 pol 2069.0 mm Less
Seção transversal do porta-pontas 50 x 109 mm 50 x 4,2 pol 50 x 109 mm 50 x 4,2 pol Less
Vão Livre Sobre o Solo 22.32 pol 697.0 mm Less
Penetração 13.78 pol 302.0 mm Less
Largura de Escarificação 70.8 pol 1800.0 mm Less
Cilindros - Diâmetro Interno 4.0 pol 101.6 mm Less
Cilindros - Curso 10.63 pol 270.0 mm Less
Adição ao Comprimento da Máquina devido ao Escarificador (na Posição de Transporte) 17.83 pol 453.0 mm Less

Padrões

ROPS/FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) ROPS/FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) ROPS/FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) Less
Freios Freios Freios Less
Cabine Cabine Cabine Less

Sistema Hidráulico - Implemento

Tempo de Ciclo - Total 6.5 Segundos 6.5 Segundos Less

Motor

Compartimento do Operador

Sistema de Monitoramento

Comando Hidrostático

Sistema de Implementos

Material Rodante SystemOne™

Estrutura

Arranjos Especiais de Aplicação

Versatilidade

Facilidade de Manutenção e Suporte ao Cliente

953D Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador, 24 V, reforçado e sem escovas.
  • Alarme, marcha à ré
  • Buzina, elétrica
  • 2 baterias reforçadas, alta saída, sem necessidade de manutenção, 950 CCA
  • Interruptor, Chave geral
  • Motor de partida, Elétrico (reforçado, 24 V)
  • Quatro lâmpadas halógenas, duas voltadas para frente, montadas no teto; duas voltadas para a traseira, integradas na unidade de ar condicionado

TREM DE FORÇA
  • Motor diesel Cat® C6.6 ACERT™, turboalimentado com ATAAC
  • Sistema de arrefecimento modular para admissão de ar do motor, óleo e água
  • Ventilador, variável, acionado hidraulicamente
  • Tanque de combustível
  • Controle Hidrostático Eletrônico (EHC) para a transmissão, com modos de percurso e trabalho
  • Bomba de escorva do combustível, elétrica
  • Separador de água
  • Líquido arrefecedor de vida prolongada da Caterpillar
  • Bomba de deslocamento variável com detecção de carga para o implemento

953D Equipamento Opcional

SISTEMA ELÉTRICO
  • Luzes, 4, extras
  • Farol, giratório

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Controle, joystick, caçamba MP
  • Controles, duas alavancas, caçamba PG
  • Assento Comfort, suspensão a ar, aquecido
  • Janela da cabine, dianteira vedada
  • Cat Messenger

TREM DE FORÇA
  • Ventilador, variável, reversível
  • Abastecimento rápido do tanque de combustível
  • Admissão de ar, pré-purificador, turbina

HIDRÁULICA
  • Óleo hidráulico, bio
  • Troca de óleo, alta velocidade
  • Caçamba MP com Sistema Hidráulico, tubulações dianteiras
  • ESCARIFICADOR com Sistema Hidráulico, controle, tubulações traseiras
  • Caçamba MP + ESCARIFICADOR com Sistema Hidráulico, tubulações dianteira e traseira

ACESSÓRIO TRASEIRO
  • Barra do agitador, traseira
  • Escarificador com porta-pontas múltiplos
  • Engate, padrão
  • Engate, estendido
  • Contrapeso, leve
  • Contrapeso, adicional

CAÇAMBAS
  • Propósito Geral, para FPS aparafusada
  • Propósito Geral, adaptada, montada rente à superfície
  • Multiuso
  • Multiuso, aterro
  • Propósito Geral, aterro, adaptada, montada rente à superfície
  • Propósito Geral, aterro e demolição

ACESSÓRIOS DA CAÇAMBA
  • Dentes, Serviço Extra
  • Dentes, Serviços Gerais
  • Dentes, Penetração
  • Borda Cortante Aparafusada
  • Segmentos Aparafusados, Borda Cortante
  • Segmento da Borda Cortante
  • Pontas, Serviço Extra

PROTETORES
  • Proteção, rolete da esteira
  • Protetor de roda-guia
  • Proteção, luzes da cabine
  • Proteção, tubulação de levantamento
  • Tela, para-brisa

MATERIAL RODANTE
  • Sapatas da esteira, 380 mm, garra dupla
  • Sapatas da esteira, 380 mm, garra tripla
  • Sapatas da esteira, 480 mm, furo central
  • Comando final, lixo

OUTROS ACESSÓRIOS
  • Cabine, macaco de inclinação, hidráulico
  • Rádio, AM/FM, CD
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 240 V
  • Bomba de reabastecimento
  • Bomba de sedimento, tanque de combustível
  • Product link Caterpillar
  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)