< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Motor

Hidráulica

Compartimento do Operador

Material Rodante

Estruturas

Ferramentas de Trabalho

Executor para Uso Geral

Pacote de Valor

Facilidade de Manutenção

Product Link

Suporte

Visão Geral

A Carregadeira de Esteiras Caterpillar® 973D é a única pá-carregadeira nesta categoria de tamanho. Além disso, ela é líder no setor em termos de controle do operador, desempenho e versatilidade. Projetada para ser produtiva, esta máquina proporcionará total satisfação em uma ampla gama de aplicações, da forma mais eficiente e produtiva. Seu design também oferece resistência e durabilidade com excelente controle e facilidade de operação sem igual. Descubra o quanto mais você pode fazer com esta máquina de força de trabalho única...

Motor

Unidades:
Energia do Volante 263.0 HP 196.0 kW Less
Engine Model Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Net Power - ISO 9249 263.0 HP 196.0 kW Less
Net Power - SAE J1349 263.0 HP 196.0 kW Less
Net Power - EEC 80/1269 263.0 HP 196.0 kW Less
Diâmetro interno 4.41 pol 112.0 mm Less
Stroke 5.86 pol 149.0 mm Less
Cilindradas 537.0 pol³ 8.8 l Less
Net Power - Cat 263.0 HP 196.0 kW Less

Material Rodante

Tipo de Sapatas de Esteiras Garra Dupla, Serviço Pesado Garra Dupla, Serviço Pesado Less
Largura das Sapatas de Esteiras – Padrão 21.6 pol 550.0 mm Less
Largura das Sapatas de Esteiras - Opcional 26.6 pol 675.0 mm Less
Roletes da Esteira – Cada Lado 7 7 Less
Número de Sapatas – Cada Lado 40 40 Less
Track on Ground 115.3 pol 2.93 mm Less
Área de Contato com o Solo – Sapata Padrão 4.991 pol2 3.22 m² Less
Área de Contato com o Solo – Sapata Opcional 6.138 pol2 3.96 m² Less
Pressão sobre o Solo – Sapata Padrão 12.4 lb/pol² 85.5 kPa Less
Pressão sobre o Solo – Sapata Opcional 10.1 lb/pol² 69.5 kPa Less
Altura da Garra - Garra Dupla 1.92 pol 49.0 mm Less

Undercarriage

Medidor da Esteira 85.0 pol 2.16 mm Less

Sistema de Comando

Tipo Comando hidrostático com velocidades infinitas da máquina até 11 km/h (6,8 mph) Comando hidrostático com velocidades infinitas da máquina até 11 km/h (6,8 mph) Less
Bomba de Comando Duas bombas de deslocamento variável com pistão axial do tipo deslizante Duas bombas de deslocamento variável com pistão axial do tipo deslizante Less
Motor da Esteira Dois motores com cilindrada variável e pistão com eixo dobrado Dois motores com cilindrada variável e pistão com eixo dobrado Less
Pressão Máxima do Sistema 6.527 lb/pol² 45.0 kPa Less

Sistema Hidráulico - Implemento

Flutuação para Baixo 2.7 Segundos 2.7 Segundos Less
Regulagem da Válvula de Alívio 3.988 lb/pol² 27.5 kPa Less
Saída - Máxima 91.4 gal/min 346.0 l/min Less
Tempo de Ciclo - Despejo 1.4 Segundos 1.4 Segundos Less
Tempo de Ciclo - Elevação 6.5 Segundos 6.5 Segundos Less
Detecção de Carga de Centro Fechado Detecção de Carga de Centro Fechado Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 164.0 gal EUA 621.0 l Less
Cooling System 11.6 gal EUA 44.0 l Less
Final Drives (each) 7.5 gal EUA 28.5 l Less
Hydraulic Tank 49.9 gal EUA 189.0 l Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Cárter e filtro 7.7 gal EUA 29.0 l Less
Hydraulic system (Equipment, Power Train and Tank) 89.8 gal EUA 340.0 l Less
Caixa de Acionamento da Bomba 1.0 gal EUA 3.8 l Less
Eixo de Articulação 0.8 gal EUA 3.0 l Less

Sistema Elétrico

Tipo 24 VCC 24 VCC Less
Battery Capacity 1.400 CCA 1.400 CCA Less
Battery Voltage 12 12 Less
Battery Quantity 2 2 Less
Alternador 95 A, Reforçado, Sem Escovas 95 A, Reforçado, Sem Escovas Less

Weights

Operating Weight 61.857 lb 28.058 kg Less

Pesos

Shipping Weight - without Bucket 55.997 lb 25.4 kg Less

Caçambas

Capacidade – Propósito Geral 4.2 yd³ 3.21 m³ Less
Capacidade – Aplicação Múltipla 3.92 yd³ 3.05 m³ Less
Largura da Caçamba – Propósito Geral 114.56 pol 2.91 mm Less
Largura da Caçamba – Aplicação Múltipla 112.91 pol 2.868 mm Less

Especificação de Operação

Velocidade Máxima de Percurso 6.8 mile/h 11.0 km/h Less

Especificações do Escarificador

Tipo Paralelogramo Paralelogramo Less
Largura Total/Viga 86.6 pol 2.2 mm Less
Seção transversal do porta-pontas 74 x 175 mm 2,9 x 6,9 pol 74 x 175 mm 2,9 x 6,9 pol Less
Vão Livre Sobre o Solo 34.96 pol 888.0 mm Less
Penetração 15.6 pol 397.0 mm Less
Largura de Escarificação 72.4 pol 1.84 mm Less
Cilindros - Diâmetro Interno 5.1 pol 130.0 mm Less
Cilindros - Curso 9.3 pol 236.0 mm Less
Addition to Machine Length due to Ripper (in Transportation Position) 23.1 pol 586.0 mm Less
Força de Penetração no nível do solo 22.5 lb 100.0 kN Less
Número de Encaixes 3 3 Less
Peso do ríper (com 3 porta-pontas) NaN lb 1.7 kg Less
Ângulo de Rampa 28.5 ° 28.5 ° Less

Padrões

ROPS/FOPS ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less
Cabine Cabine Cabine Less

Standards

Brakes Freios Freios Less

Sistema Ar-condicionado

Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,9 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,717 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,9 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,717 toneladas métricas. Less

973D Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO
  • Alternador, 95 A, 24 V, reforçado sem escovas
  • Alarme, marcha à ré
  • Buzina, elétrica
  • 2 Baterias livres de manutenção, 1.400 A
  • Conversor 24 V/12 V
  • Interruptor, desconexão principal
  • Motor de partida elétrico (24 V)
  • Quatro lâmpadas halógenas, duas voltadas para frente, montadas no teto; duas voltadas para a traseira, integradas na unidade do ar condicionado

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Cabine ROPS/FOPS pressurizada, com isolamento acústico
  • Cabine com vidro fumê e janelas laterais deslizantes
  • Ar condicionado e aquecimento
  • Aquecedor/desembaçador com controle de temperatura automático
  • Assento, revestido com tecido, com suspensão a ar
  • Controles instalados no assento
  • Cinto de segurança retrátil
  • Sistema de Monitoramento Eletrônico
  • Indicadores para:
  • Joystick de controle eletro-hidráulico do implemento
  • Instalação para rádio, inclui conversor de 24 V para 12 V, antena e duas tomadas de energia de 12 V
  • Retrovisor
  • Gancho para Casaco
  • Apoio de braço ajustável
  • Controle da transmissão, joystick de controle ou alavanca em V e pedais de direção
  • Compartimento de armazenamento com chave sob os apoios de braço
  • Tapete de piso, borracha, reforçado
  • Limpadores e lavadores de para-brisa, dianteiros e traseiros
  • Teto em metal durável
  • Interruptor do freio de estacionamento e luz do indicador de "freio acionado"

TREM DE FORÇA
  • Motor diesel C9 ACERT da Caterpillar
  • Sistema de arrefecimento modular para admissão de ar do motor, óleo e água
  • Partida elétrica de 24 V
  • Sistema de arrefecimento sob demanda controlado eletronicamente
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada
  • Bomba elétrica de escorva do combustível
  • Controle Hidrostático Eletrônico (EHC) para a transmissão, com modos de percurso e trabalho
  • Transmissão Hidrostática de Malha Fechada com Software DSR
  • Silenciador, embaixo do capô
  • Separador de água

MATERIAL RODANTE
  • Bitola da esteira de 2.160 mm/85 pol
  • Protetores-guias da seção final da esteira
  • Ajustador hidráulico da esteira
  • Esteira EWL (40 seções, passo de 215 mm/8,5 pol)
  • Esteira de roda motriz de cinco partes
  • Sete roletes de esteira, lubrificação permanente
  • Rodas-guias convencionais, com lubrificação permanente
  • Armações dos roletes da esteira oscilantes
  • Dois roletes superiores por esteira
  • Elo Mestre da Esteira
  • Protetor de roda-guia

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Insonorização Externa
  • Articulação em Z da pá-carregadeira
  • Bomba de deslocamento variável com detecção de carga para o implemento
  • Cilindros do implemento com sensores de posicionamento integrados
  • Desengates automáticos de inclinação e de levantamento programáveis pelo operador
  • Cobertura do motor com portas traváveis (orifícios de 5 mm/0,2 pol)
  • Grade do radiador articulada
  • Radiador com 6,35 aletas por polegada e núcleos do arrefecedor
  • Drenos Ecológicos
  • Óleo Hidráulico, HYDO Advanced 10
  • Cabine, macaco de inclinação, hidráulico

973D Equipamento Opcional

SISTEMA ELÉTRICO
  • Farol, giratório

TREM DE FORÇA
  • Abastecimento rápido do tanque de combustível

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Óleo hidráulico biodegradável

CAÇAMBA
  • Uso Geral, para Escória

ACESSÓRIOS DA CAÇAMBA
  • Dentes, serviço extra, 8
  • Dentes, penetração, 8
  • Borda cortante, aparafusada

MATERIAL RODANTE
  • Esteira, 500 mm (19,7 pol), plana
  • Esteira, 500 mm (19,7 pol), alterna sapatas planas e DG GR
  • Esteira, 675 mm (26,6 pol), Orifício Coletor
  • DBL GR
  • TRPL GR
  • SGL GR ES

PROTETORES
  • Protetor, cilindros de inclinação
  • Proteção, rolete da esteira

OUTROS ACESSÓRIOS
  • Rádio AM/FM, CD
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 240 V
  • Product Link
  • Sistema de Segurança da Máquina
  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)

PACOTES ECONÔMICOS 973D
  • Proteção traseira Padrão
  • Proteção traseira HD
  • Pacote para escarificador
  • Pacote de manutenção, Deluxe
  • Luzes adicionais, pacote
  • Proteção, para-brisa, luzes
  • Pacote da barra percussora
  • Pacote de contrapeso
  • Hidráulico 2W, Joystick
  • Hidráulico 3W, Joystick MP
  • Hidráulico 3W, Joystick PG
  • Hidráulico 4W, Joystick MP
  • Hidráulico, 2W, 2 alavancas
  • Caçamba PG, 3 m³ (3,98 yd³), pacote
  • Caçamba MP, 2,8 m³ (3,6 yd³), pacote
  • Caçamba PG, 3 m³ (3,98 yd³), pacote
  • Caçamba PG, aterro, pacote
  • Caçamba larga, 3,3 m³ (4,37 yd³), pacote
  • Caçamba GP, 3 m³ (3,98 yd³), HD, pacote
  • Caçamba MP ES, 2,8 m³ (3,6 yd³), pacote
  • Caçamba MP, aterro, pacote