< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Do carregamento e triagem até a escavação e espalhamento do material de cobertura, a pá-carregadeira de esteira é um dos equipamentos mais versáteis no aterro sanitário ou na estação de transferência A configuração para Manuseio de Resíduos tem proteções e vedações reforçadas para que você tenha uma máquina especialmente projetada para assumir os desafios das aplicações de resíduos. Uma variedade de caçambas e sapatas de esteira permite otimizar a máquina para maior desempenho e vida útil. As novas carregadeiras de esteiras Cat oferecem maior eficiência de combustível em relação aos modelos anteriores, bem como maior conforto e melhor resposta do implemento e da direção.

Engine

Unidades:
Engine Model Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Furo 4.13 pol 105.0 mm Less
Stroke 5.31 pol 135.0 mm Less
Cilindradas 427.8 pol³ 7.01 l Less

Capacidades de Reabastecimento de Serviço

Fuel Tank 84.5 gal EUA 320.0 l Less
Cooling System 8.45 gal EUA 32.0 l Less

Weights

Operating Weight 45.439 lb 20.611 kg Less

Motor

Emissões Com certificação de emissões do Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE/Tier 4 da Coreia ou aos padrões de emissões de Estágio III Não Rodoviários da China, Índia Bharat III, Estágio IIIA da União Econômica Eurasiática, Estágio IIIA UN/ECE R96, equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA Com certificação de emissões do Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE/Tier 4 da Coreia ou aos padrões de emissões de Estágio III Não Rodoviários da China, Índia Bharat III, Estágio IIIA da União Econômica Eurasiática, Estágio IIIA UN/ECE R96, equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA Less
Potência do Motor (Máxima) - SAE J1995 225.0 HP 168.0 kW Less
Potência do Motor (Máxima) - ISO 14396 221.0 HP 165.0 kW Less
Potência do Motor (Máxima) - ISO 14396 (DIN) 224.0 HP 165.0 kW Less
Potência Líquida (Nominal) - ISO 9249/SAE J1349 193.0 HP 144.0 kW Less
Potência Líquida (Nominal) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 196.0 HP 144.0 kW Less
Observação (1) Classificações do motor a 1.800 rpm. Classificações do motor a 1.800 rpm. Less
Observação (2) Todos os motores diesel fora-de-estrada do Período do Tier 4 e Final do Tier 4, Estágio IIIB e IV e Tier 4 da Coreia devem usar somente Combustível Diesel com Enxofre Ultrabaixo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) com 15 ppm (mg/kg) de enxofre ou menos ou biodiesel B20 misturado com ULSD. O B20 deve atender à especificação ASTM (American Society for Testing and Materials, Associação Americana de Ensaios e Materiais) D7467 (o estoque da mistura de biodiesel deve atender às especificações de biodiesel Cat, ASTM D6751 ou EN 14214). O óleo Cat® DEO-ULS™ ou óleos que atendam às especificações Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9 são necessários. Consulte o OMM (Operation and Maintenance Manual, Manual de Operação e Manutenção) para obter recomendações de combustível ainda mais específicas para a máquina. Todos os motores diesel fora-de-estrada do Período do Tier 4 e Final do Tier 4, Estágio IIIB e IV e Tier 4 da Coreia devem usar somente Combustível Diesel com Enxofre Ultrabaixo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) com 15 ppm (mg/kg) de enxofre ou menos ou biodiesel B20 misturado com ULSD. O B20 deve atender à especificação ASTM (American Society for Testing and Materials, Associação Americana de Ensaios e Materiais) D7467 (o estoque da mistura de biodiesel deve atender às especificações de biodiesel Cat, ASTM D6751 ou EN 14214). O óleo Cat® DEO-ULS™ ou óleos que atendam às especificações Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9 são necessários. Consulte o OMM (Operation and Maintenance Manual, Manual de Operação e Manutenção) para obter recomendações de combustível ainda mais específicas para a máquina. Less
Observação (3) O Fluido de Escape Diesel (DEF) utilizado nos sistemas de Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) da Cat deve atender aos requisitos descritos no padrão da Organização Internacional para Padronização (ISO, International Organization for Standardization) 22241. O Fluido de Escape Diesel (DEF) utilizado nos sistemas de Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) da Cat deve atender aos requisitos descritos no padrão da Organização Internacional para Padronização (ISO, International Organization for Standardization) 22241. Less

Pesos - Manipulador de Resíduos

Peso Operacional* 45.439 lb 20.611 kg Less
Peso Operacional 44.802 lb 20.322 kg Less
Peso de Embarque* 40.944 lb 18.572 kg Less
Peso de Transporte 40.311 lb 18.285 kg Less
Observação *Máquina equipada com tecnologia de redução de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV. *Máquina equipada com tecnologia de redução de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV. Less

Caçambas

Capacidade - Aterro Sanitário de Propósito Geral 4.1 yd³ 3.1 m³ Less
Capacidade – Propósito Geral 3.2 yd³ 2.5 m³ Less
Capacidade - Série Performance 3.7 yd³ 2.8 m³ Less
Capacidade – Aplicação Múltipla 2.6 yd³ 2.0 m³ Less
Capacidade - Aterro Sanitário 4.1 yd³ 3.1 m³ Less
Largura da Caçamba – Propósito Geral 102.8 pol 2.612 mm Less
Largura da Caçamba - Série Performance 106.8 pol 2.712 mm Less
Largura da Caçamba – Aplicação Múltipla 101.3 pol 2.575 mm Less
Largura da Caçamba - Aterro Sanitário 102.8 pol 2.612 mm Less
Observação Caçamba equipada com dentes e segmentos. Caçamba equipada com dentes e segmentos. Less

Material Rodante

Tipo de Sapatas de Esteiras Garra Dupla Garra Dupla Less
Largura da Sapata da Esteira - Sapata Padrão/Furo Central 22.0 pol 550.0 mm Less
Roletes/Sapatas da Esteira - Cada Lado 7 Roletes/38 Sapatas - Cada Lado 7 Roletes/38 Sapatas - Cada Lado Less
Esteira no Solo 100.0 pol 2.542 mm Less
Área de Contato com o Solo - Sapata Padrão/Furo Central 4.96 pol2 3.2 m² Less
Pressão Sobre o Solo* - Sapata Padrão/Furo Central** 9.1 lb/pol² 62.9 kPa Less
Pressão Sobre o Solo - Sapata Padrão/Furo Central** 9.0 lb/pol² 62.0 kPa Less
Medidor da Esteira 72.8 pol 1.85 mm Less
Tombamento do Elo 8.0 pol 202.8 mm Less
Observação (1) *Máquina equipada com tecnologia de redução de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV. *Máquina equipada com tecnologia de redução de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV. Less
Observação (2) **ISO 16754:2008. **ISO 16754:2008. Less
Observação (3) A pressão sobre o solo é calculada com base no peso operacional da máquina com caçamba de Propósito Geral, dentes e segmentos. A pressão sobre o solo é calculada com base no peso operacional da máquina com caçamba de Propósito Geral, dentes e segmentos. Less

Undercarriage

Grouser Height 1.65 pol 42.0 mm Less

Sistema Ar-condicionado

Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1.573 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1.573 toneladas métricas. Less

Dimensões (Aproximadas)

Largura Total da Máquina sem Caçamba: Com Esteiras Padrão - Sapatas de 480 mm (19,7 pol) 94.5 pol 2.4 mm Less
Largura Total da Máquina sem Caçamba: Com Esteiras de Bitola Largas - Sapatas de 800 mm (31,5 pol) 114.2 pol 2.9 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 18.5 pol 471.0 mm Less
Altura da Máquina - Topo da Cabine 130.9 pol 3.325 mm Less
Comprimento - Frente da Esteira 194.6 pol 4.943 mm Less
Comprimento Total da Máquina* 275.6 pol 7.001 mm Less
Ângulo de Aproximação na Posição de Transporte 15° 15° Less
Profundidade de Escavação* 5.4 pol 138.0 mm Less
Inclinação Máxima - Solo 43° 43° Less
Inclinação Máxima - Posição de Transporte 50° 50° Less
Altura da Caçamba - Posição de Transporte 18.0 pol 457.0 mm Less
Alcance à Altura Máxima de Levantamento e Descarga a 45°* 54.0 pol 1.373 mm Less
Altura livre ao máximo de levantamento e descarga a 45°* 114.8 pol 2.915 mm Less
Inclinação Máxima - Totalmente Levantada 52° 52° Less
Inclinação Máxima à Frente, Completamente Elevada 53° 53° Less
Ângulo de Inclinação 63° 63° Less
Altura - Pino de Articulação da Caçamba 155.1 pol 3.94 mm Less
Altura Total da Máquina - Caçamba Completamente Elevada 231.7 pol 5.885 mm Less
Altura - Topo do Assento com Encosto para a Cabeça 110.6 pol 2.808 mm Less
Altura - Topo do Escape 115.7 pol 2.94 mm Less
Ângulo de Rampa 29° 29° Less
Observação *Com caçamba de propósito geral e dentes reforçados. *Com caçamba de propósito geral e dentes reforçados. Less
Observação As dimensões podem variar de acordo com a caçamba. Consulte a tabela Especificação de Operação. As dimensões podem variar de acordo com a caçamba. Consulte a tabela Especificação de Operação. Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de DEF 4.22 gal EUA 16.0 l Less

Pás-Carregadeiras de Esteira do Manipulador de Resíduos

Durabilidade

Desempenho

Segurança

Manutenção

963K WH Equipamento Padrão

PACOTES DE EQUIPAMENTOS: MANIPULADOR DE RESÍDUOS - O PACOTE REFORÇADO INCLUI:
  • Material Rodante Reforçado
  • Protetores do Comando Final/Roda-guia/Selo Duo-Cone
  • Vedação entre o Protetor Frontal e a Estrutura em Torno das Tubulações Hidráulicas
  • Protetor Traseiro/Travas das Portas do Ventilador
  • Protetor Frontal Mais Pesado para o Reservatório Hidráulico

PACOTES DE EQUIPAMENTOS: MANIPULADOR DE RESÍDUOS - O PACOTE REFORÇADO REQUER:
  • Pré-filtro da Turbina na entrada de ar do motor
  • Protetor para Roda-guia
  • Ventilador Reversível
  • Esteiras Reforçadas
  • Protetor do Cilindro do Levantamento
  • Pacote de Serviços Estendidos
  • Proteção do Para-brisa

PACOTES DE EQUIPAMENTOS: MANIPULADOR DE RESÍDUOS - OPÇÕES REFORÇADAS RECOMENDADAS:
  • Barras Percussoras Traseiras
  • Esteiras com Furo Central
  • Pré-purificador de Ar da Cabine
  • Protetor do Comando Final Contra Abrasão (duas ou três peças)
  • Protetor do Cilindro de Inclinação

PACOTES DE EQUIPAMENTOS: MANIPULADOR DE RESÍDUOS - O PACOTE AVANÇADO DE LIMPEZA INCLUI:
  • Material Rodante da Bitola Larga
  • Sapatas de Largura Padrão

PACOTES DE EQUIPAMENTOS: MANIPULADOR DE RESÍDUOS - O PACOTE AVANÇADO DE LIMPEZA REQUER:
  • Pré-filtro da Turbina na entrada de ar do motor
  • Protetor para Roda-guia
  • Ventilador Reversível
  • Esteiras Reforçadas
  • Protetor do Cilindro do Levantamento
  • Pacote de Serviços Estendidos
  • Proteção do Para-brisa
  • Pré-purificador de Ar da Cabine
  • Caçamba Ampla de Descarte

PACOTES DE EQUIPAMENTOS: MANIPULADOR DE RESÍDUOS - OPÇÕES RECOMENDADAS DE PACOTES AVANÇADOS DE LIMPEZA:
  • Barras Percussoras e/ou Contrapeso
  • Protetor do Cilindro de Inclinação
  • Protetor do Comando Final Contra Abrasão (duas ou três peças)
  • Protetor de Esteira Reforçada de Comprimento Total
  • Esteiras com Furo Central

PACOTES DE EQUIPAMENTOS: MANIPULADOR DE RESÍDUOS - O PACOTE DE SERVIÇO PESADO INCLUI PACOTE PLUS DE MANIPULADOR DE RESÍDUOS:
  • Para-choque Reforçado com Engate
  • Protetores do Cilindro do Levantamento
  • Protetor do Cilindro de Inclinação
  • Barras Percussoras

PACOTES DE EQUIPAMENTOS: MANIPULADOR DE RESÍDUOS - O PACOTE DE SERVIÇO PESADO REQUER:
  • Protetor para Roda-guia
  • Pré-filtro da Turbina na entrada de ar do motor
  • Ventilador Reversível
  • Pacote de Serviços Estendidos
  • Sem Para-choque
  • Esteiras Reforçadas
  • Pré-purificador de Ar da Cabine
  • Proteção do Para-brisa

PACOTES DE EQUIPAMENTOS: MANIPULADOR DE RESÍDUOS - OPÇÕES RECOMENDADAS DE PACOTE DE SERVIÇO PESADO:
  • Esteiras com Furo Central
  • Caçamba Multiuso ou de Aterro Sanitário
  • Protetor Reforçado de Esteira de Comprimento Total
  • Protetor do Comando Final Contra Abrasão (duas ou três peças)