< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Do carregamento e triagem até a escavação e espalhamento do material de cobertura, a pá-carregadeira de esteira é um dos equipamentos mais versáteis no aterro sanitário ou na estação de transferência A configuração para Manuseio de Resíduos tem proteções e vedações reforçadas para que você tenha uma máquina especialmente projetada para assumir os desafios das aplicações de resíduos. Uma variedade de caçambas e sapatas de esteira permite otimizar a máquina para maior desempenho e vida útil. As novas carregadeiras de esteiras Cat oferecem maior eficiência de combustível em relação aos modelos anteriores, bem como maior conforto e melhor resposta do implemento e da direção.

Undercarriage

Unidades:
Medidor da Esteira 72.3 pol 1.836 mm Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 70.0 gal EUA 265.0 l Less
Cooling System 8.45 gal EUA 32.0 l Less

Weights

Operating Weight 34.656 lb 15.72 kg Less

Motor

Engine Model Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Emissões Com certificação de emissões do Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE/Tier 4 da Coreia ou aos padrões de emissões de Estágio III Não Rodoviários da China, Índia Bharat III, Estágio IIIA da União Econômica Eurasiática, Estágio IIIA UN/ECE R96, equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA Com certificação de emissões do Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE/Tier 4 da Coreia ou aos padrões de emissões de Estágio III Não Rodoviários da China, Índia Bharat III, Estágio IIIA da União Econômica Eurasiática, Estágio IIIA UN/ECE R96, equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA Less
Potência do Motor (Máxima) - SAE J1995 177.0 HP 132.0 kW Less
Potência do Motor (Máxima) - ISO 14396 173.0 HP 129.0 kW Less
Potência do Motor (Máxima) - ISO 14396 (DIN) 175.0 HP 129.0 kW Less
Potência Líquida (Nominal) - ISO 9249/SAE J1349 154.0 HP 115.0 kW Less
Potência Líquida (Nominal) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 156.0 HP 115.0 kW Less
Diâmetro interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Stroke 5.31 pol 135.0 mm Less
Cilindradas 427.8 pol³ 7.01 l Less
Observação (1) Classificações do motor a 1.800 rpm. Classificações do motor a 1.800 rpm. Less
Observação (2) Todos os motores diesel fora-de-estrada do Período do Tier 4 e Final do Tier 4, Estágio IIIB e IV e Tier 4 da Coreia devem usar somente Combustível Diesel com Enxofre Ultrabaixo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) com 15 ppm (mg/kg) de enxofre ou menos ou biodiesel B20 misturado com ULSD. O B20 deve atender à especificação ASTM (American Society for Testing and Materials, Associação Americana de Ensaios e Materiais) D7467 (o estoque da mistura de biodiesel deve atender às especificações de biodiesel Cat, ASTM D6751 ou EN 14214). O óleo Cat® DEO-ULS™ ou óleos que atendam às especificações Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9 são necessários. Consulte o OMM (Operation and Maintenance Manual, Manual de Operação e Manutenção) para obter recomendações de combustível ainda mais específicas para a máquina. Todos os motores diesel fora-de-estrada do Período do Tier 4 e Final do Tier 4, Estágio IIIB e IV e Tier 4 da Coreia devem usar somente Combustível Diesel com Enxofre Ultrabaixo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) com 15 ppm (mg/kg) de enxofre ou menos ou biodiesel B20 misturado com ULSD. O B20 deve atender à especificação ASTM (American Society for Testing and Materials, Associação Americana de Ensaios e Materiais) D7467 (o estoque da mistura de biodiesel deve atender às especificações de biodiesel Cat, ASTM D6751 ou EN 14214). O óleo Cat® DEO-ULS™ ou óleos que atendam às especificações Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9 são necessários. Consulte o OMM (Operation and Maintenance Manual, Manual de Operação e Manutenção) para obter recomendações de combustível ainda mais específicas para a máquina. Less
Observação (3) O Fluido de Escape Diesel (DEF) utilizado nos sistemas de Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) da Cat deve atender aos requisitos descritos no padrão da Organização Internacional para Padronização (ISO, International Organization for Standardization) 22241. O Fluido de Escape Diesel (DEF) utilizado nos sistemas de Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) da Cat deve atender aos requisitos descritos no padrão da Organização Internacional para Padronização (ISO, International Organization for Standardization) 22241. Less

Pesos - Manipulador de Resíduos

34.656 lb 15.72 kg Less
34.024 lb 15.433 kg Less
31.867 lb 14.455 kg Less
31.235 lb 14.168 kg Less
*Máquina equipada com tecnologia de redução de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV. *Máquina equipada com tecnologia de redução de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV. Less

Caçambas

Capacidade - Aterro Sanitário de Propósito Geral 3.0 yd³ 2.3 m³ Less
Capacidade – Propósito Geral 2.4 yd³ 1.8 m³ Less
Capacidade - Série Performance 2.7 yd³ 2.1 m³ Less
Capacidade – Aplicação Múltipla 2.1 yd³ 1.6 m³ Less
3.0 yd³ 2.3 m³ Less
Largura da Caçamba – Propósito Geral 97.8 pol 2.485 mm Less
99.8 pol 2.536 mm Less
Largura da Caçamba – Aplicação Múltipla 97.3 pol 2.471 mm Less
97.8 pol 2.485 mm Less
Observação Caçamba equipada com dentes e segmentos. Caçamba equipada com dentes e segmentos. Less

Material Rodante

Tipo de Sapatas de Esteiras Garra Dupla Garra Dupla Less
19.0 pol 480.0 mm Less
6 Roletes/37 Sapatas - Cada Lado 6 Roletes/37 Sapatas - Cada Lado Less
Track on Ground 91.3 pol 2.32 mm Less
3.41 pol2 2.2 m² Less
8.8 lb/pol² 60.7 kPa Less
8.6 lb/pol² 59.6 kPa Less
7.48 pol 190.0 mm Less
*Máquina equipada com tecnologia de redução de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV. *Máquina equipada com tecnologia de redução de emissões do Final do Tier 4/Estágio IV. Less
**ISO 16754:2008. **ISO 16754:2008. Less
A pressão sobre o solo é calculada com base no peso operacional da máquina com caçamba de Propósito Geral, dentes e segmentos. A pressão sobre o solo é calculada com base no peso operacional da máquina com caçamba de Propósito Geral, dentes e segmentos. Less

Material rodante

Grouser Height 1.4 pol 35.0 mm Less

Sistema Ar-condicionado

Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1.573 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1.573 toneladas métricas. Less

Dimensões (Aproximadas)

91.2 pol 2.316 mm Less
115.6 pol 2.936 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 16.4 pol 417.0 mm Less
124.2 pol 3.155 mm Less
178.9 pol 4.545 mm Less
251.5 pol 6.389 mm Less
15° 15° Less
5.5 pol 140.0 mm Less
43° 43° Less
50° 50° Less
21.6 pol 548.0 mm Less
47.0 pol 1.195 mm Less
106.0 pol 2.694 mm Less
52° 52° Less
53° 53° Less
74° 74° Less
142.1 pol 3.61 mm Less
216.0 pol 5.487 mm Less
102.2 pol 2.596 mm Less
110.3 pol 2.804 mm Less
29° 29° Less
Observação *Com caçamba de propósito geral e dentes reforçados. *Com caçamba de propósito geral e dentes reforçados. Less
As dimensões podem variar de acordo com a caçamba. Consulte a tabela Especificação de Operação. As dimensões podem variar de acordo com a caçamba. Consulte a tabela Especificação de Operação. Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Tanque de DEF 4.22 gal EUA 16.0 l Less

Pás-Carregadeiras de Esteira do Manipulador de Resíduos

Durabilidade

Desempenho

Segurança

Manutenção

953K WH Equipamento Padrão

PACOTES DE EQUIPAMENTOS: MANIPULADOR DE RESÍDUOS - O PACOTE REFORÇADO INCLUI:
  • Material Rodante Reforçado
  • Protetores do Comando Final/Roda-guia/Selo Duo-Cone
  • Vedação entre o Protetor Frontal e a Estrutura em Torno das Tubulações Hidráulicas
  • Protetor Traseiro/Travas das Portas do Ventilador

PACOTES DE EQUIPAMENTOS: MANIPULADOR DE RESÍDUOS - O PACOTE REFORÇADO REQUER:
  • Pré-filtro da Turbina na entrada de ar do motor
  • Protetor para Roda-guia
  • Ventilador Reversível
  • Esteiras Reforçadas com Furo Central

PACOTES DE EQUIPAMENTOS: MANIPULADOR DE RESÍDUOS - OPÇÕES REFORÇADAS RECOMENDADAS:
  • Barras Percussoras
  • Caçamba de Aterro Sanitário
  • Pré-purificador de Ar da Cabine
  • Contrapeso Traseiro (quando equipado com caçamba de Aterro Sanitário ou caçamba Multiuso)
  • Pacote de Serviços Estendidos
  • Proteção do Para-brisa

PACOTES DE EQUIPAMENTOS: MANIPULADOR DE RESÍDUOS - O PACOTE AVANÇADO DE LIMPEZA INCLUI:
  • Material Rodante da Bitola Larga
  • Sapatas de Largura Padrão

PACOTES DE EQUIPAMENTOS: MANIPULADOR DE RESÍDUOS - O PACOTE AVANÇADO DE LIMPEZA REQUER:
  • Esteiras Reforçadas com Furo Central com Sapatas de Largura Máxima de 480 mm/19 pol
  • Pré-filtro da Turbina na entrada de ar do motor
  • Protetor para Roda-guia
  • Ventilador Reversível
  • Pacote de Serviços Estendidos
  • Caçamba com Largura Mínima de 2.620 mm/103,2 pol (ou sem caçamba)
  • Pré-purificador de Ar da Cabine
  • Proteção do Para-brisa

PACOTES DE EQUIPAMENTOS: MANIPULADOR DE RESÍDUOS - OPÇÕES RECOMENDADAS DE PACOTES AVANÇADOS DE LIMPEZA:
  • Barras Percussoras e/ou Contrapeso