Potência Confiável, Silenciosa e Durável para Garantir Produtividade com Emissões Limpas
O motor Cat® C15 eficiente proporciona uma força inigualável para sobrecargas durante escavações, deslocamentos e deslocamento em inclinações íngremes. O aumento de torque compatibiliza efetivamente os pontos de mudança de marcha da transmissão para máxima eficiência e tempos de ciclo mais rápidos. O sistema de injeção direta de combustível de alta pressão da Unidade de Injeção Eletrônica com Atuação Mecânica (MEUI™) monitora eletronicamente as demandas do operador e as entradas do sensor para otimizar o desempenho do motor. O pós-arrefecimento refrigerado a ar ambiente proporciona maior economia de combustível ao compactar o ar mais denso e frio em cilindros para uma combustão mais completa de combustível e emissões menores. Os pistões arrefecidos a óleo aumentam a dissipação de calor e promovem a maior durabilidade dos pistões. O virabrequim é forjado e enrijecido por indução para oferecer durabilidade de longo prazo.
O motor com pacote de emissão de Estágio V é recomendado para minas que exigem conformidade com os mais altos padrões de emissões em aplicações subterrâneas ou clientes que exigem a redução de material particulado de diesel e a emissão de NOx para quase zero, melhorando a qualidade geral do ar e mantendo um alto desempenho da máquina. Os componentes pós-tratamento são cuidadosamente protegidos e termicamente embalados. O sistema usa a regeneração para gerenciar as emissões dentro do Módulo de Emissões Limpas (CEM, Clean Emissions Module). A solução requer o uso de combustível diesel com enxofre ultrabaixo de 15 ppm e óleo do motor CJ-4 com baixo teor de cinza.
O motor com Pacote de Redução de Ventilação opcional também está disponível. O Pacote VR se concentra no material particulado de diesel e incorpora hardware e software seletivos do motor para reduzir esse material no escape do motor. Um Filtro para Particulados de Diesel Cat (filtro de fluxo de parede ou fluxo através do filtro) pode ser usado com o pacote do motor VR. O filtro complementa o motor VR, reduzindo ainda mais o material particulado no escape. A solução requer o uso de combustível diesel com enxofre ultrabaixo de 15 ppm e óleo do motor CJ-4 com baixo teor de cinza.
O motor opcional com emissões equivalentes ao Tier 3 e Estágio IIIA da UE também está disponível.
Transmissão Power Shift
A transmissão Power Shift planetária com quatro velocidades Cat combina-se com o motor diesel Cat C15 para oferecer potência constante em várias velocidades de operação.
Projeto Resistente
Projetada para condições difíceis de mineração subterrânea, a comprovada transmissão Power Shift planetária é construída para garantir vida útil prolongada entre revisões.
Embreagem de Travamento do Conversor de Torque
Combina a força máxima de tração durante a transmissão do conversor de torque com a eficiência e o desempenho do acionamento direto quando a embreagem de bloqueio está engatada. A embreagem de bloqueio oferece mais energia às rodas para maior eficiência do trem de força.
Transmissão Eletrônica de Câmbio Automático
A transmissão eletrônica de câmbio automático aumenta a eficiência do operador e otimiza o desempenho da máquina. O operador pode escolher entre os modos de câmbio manual ou automático.
Neutralizador da Transmissão
Com o pedal do freio esquerdo, o operador pode engatar os freios de serviço, neutralizar a transmissão e, assim, manter a alta rpm do motor para obter fluxo total hidráulico, com melhores funções de escavação e carregamento.
Comandos Finais
Os comandos finais Cat funcionam como um sistema em conjunto com a transmissão Power Shift planetária para fornecer máxima potência ao solo. Projetados para suportar as forças do alto torque e das cargas de impacto, os comandos finais de redução dupla proporcionam a multiplicação do alto torque para reduzir ainda mais a tensão do trem de força.
Sistema Hidráulico
A potente hidráulica Cat proporciona forças excepcionais de escavação e levantamento para tempos de ciclos rápidos.
Sistema de Levantamento e Inclinação
As altas taxas de fluxo hidráulico fornecem rápida resposta do cilindro hidráulico e forças de levantamento potentes. O cilindro de inclinação e levantamento de diâmetro grande oferece resistência, desempenho e durabilidade excepcionais.
Controles Piloto
O controle de implemento por joystick operado por piloto de baixo esforço, com funções de levantamento e inclinação simultâneas, otimiza a eficiência da operação.
Controle Opcional de Absorção de Impactos
O sistema opcional de absorção de impactos usa um acumulador de óleo abastecido por nitrogênio no circuito de levantamento hidráulico para atuar como amortecedor de choques para a caçamba e os braços de levantamento. A resposta do braço de levantamento e da caçamba ao movimento é amortecida em terrenos acidentados, o que reduz o tombamento para a frente e para trás, e melhora os tempos de ciclos e a retenção de carga. Um percurso mais suave e confortável proporciona aos operadores a confiança para dirigir em velocidades acima de 5 km/h (3 mph) durante operações de carga e transporte.
Mangueira Hidráulica Cat
As mangueiras hidráulicas XT de alta pressão testadas em campo Cat são excepcionalmente resistentes e flexíveis para garantir máxima confiabilidade do sistema e longa vida útil nas condições mais exigentes. Os acopladores reutilizáveis com anéis selos faciais proporcionam um desempenho superior, sem vazamentos, e prolongam a vida útil do conjunto de mangueiras.
Projeto do Chassi
O chassi é projetado para resistir a forças extremas geradas durante ciclos de carregamento e deslocamento. O processo de manufatura de precisão garante que todas as estruturas sejam fabricadas de maneira consistente para proporcionar alta qualidade. A penetração profunda e as soldas consistentes em todo o chassi garantem a fundição sólida das estruturas para fornecer uma plataforma resistente para a articulação e para os eixos.
O chassi final do motor foi completamente reprojetado, o que nos permitiu melhorar:
- O centro de gravidade.
- As características de carregamento da máquina.
- A qualidade da condução para o operador.
Engate
O projeto amplo do engate amplia a distância entre as chapas de engate superior e inferior para distribuir as forças e aumentar a vida útil dos rolamentos. As placas de engate mais grossas reduzem a deflexão. A ampla abertura oferece fácil acesso para manutenção. Os pinos de engate superiores e inferiores articulam-se sobre os rolamentos dos roletes para distribuir as cargas horizontais e verticais sobre uma área de superfície maior. A pré-carga ajustada por calços reduz o tempo de manutenção. Um pino de travamento da armação de direção integrado é encaixado para evitar a articulação durante a manutenção e os reparos.
Pinos Vedados
Os pinos vedados são encaixados em todos os principais pontos de articulação do braço de levantamento e da caçamba para prolongar a vida útil dos pinos e das buchas. Isso reduz os custos de manutenção e estende os intervalos de manutenção. As juntas vedadas retêm a lubrificação e impedem a entrada de contaminantes.
Articulação em Z da Carregadeira
A geometria da articulação em Z da carregadeira gera uma força de desagregação potente e um ângulo maior de retroinclinação para oferecer melhor carregamento e retenção de materiais da caçamba. Os braços de levantamento de aço reforçado com tubo transversal de aço fundido garantem que as cargas extremas encontradas durante o carregamento e o deslocamento sejam dissipadas de maneira eficiente para prolongar a vida útil.
O compartimento do operador foi projetado de maneira ergonômica para proporcionar total controle da máquina em um ambiente confortável, produtivo e seguro. Todos os comandos, alavancas, interruptores e indicadores estão posicionados de forma a maximizar a produtividade e minimizar a fadiga do operador.
Estrutura Protetora
Integradas à cabine e à estrutura, a ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) e a FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra a Queda de Objetos) são fixadas de modo resiliente ao chassi para isolar o operador da vibração e oferecer mais conforto na direção.
Cabine do Compartimento Opcional
A cabine com ROPS opcional com supressão de ruído fornece um ambiente de trabalho silencioso e seguro. Aberturas de janela maiores oferecem excelente visibilidade em todas as direções. O projeto embutido proporciona circulação de ar fresco, pressurizado e com temperatura controlada com ar-condicionado e um ambiente de trabalho mais confortável.
Direção STIC™ e Controle de Transmissão Integrado
A STIC proporciona controle da máquina sem esforço por um único controlador. Um simples movimento de um lado para o outro articula a máquina. A mudança direcional (avanço/neutro/ré) é controlada por uma chave seletora de três posições. Os botões operados pelos dedos controlam a seleção de marchas.
Controles Piloto
Os controles de joystick de baixo esforço operados por piloto integram as funções de direção, transmissão e implemento para facilitar e agilizar os ciclos, com propósito de diminuir a fadiga do operador. A função adicional de um interruptor de neutralização do neutralizador da transmissão no joystick ao operador a capacidade de aproximar-se lentamente do caminhão ao carregar sem ser necessário remover completamente o pé do pedal, permitindo maior controle da máquina.
Caçambas
As caçambas LHD Cat oferecem produtividade e confiabilidade estrutural inigualáveis para ajudar a reduzir o custo por tonelada.
O projeto da caçamba também foi aprimorado com o uso de dois tipos de cantos fundidos para ajudar a fortalecer a junta entre a placa lateral e a borda da caçamba, bem como permitir várias bordas cortantes.
Pacotes Opcionais Contra Desgaste
Chapas contra desgaste soldadas em áreas de alto desgaste são itens padrão. Pacotes adicionais contra desgaste, com tiras contra desgaste por esforço e protetores do braço de apoio Cat protegem os cantos contra danos e reduzem a necessidade de recondicionamento caro da caçamba.
Bordas Cortantes Opcionais
As bordas cortantes meia flecha comuns e meia flecha fundidas Cat prolongam a vida útil da caçamba em aplicações de alto desgaste.
A GET (ground engaging tools, ferramenta de penetração no solo) soldável disponível oferece material mais resistente a desgaste para aumentar a vida útil do sistema e a proteção da caçamba. O tempo de inatividade também é reduzido devido à taxa de desgaste uniforme entre os cantos e os segmentos da borda, permitindo que ambos sejam substituídos ao mesmo tempo.
O Sistema GET (Ground Engaging Tools, Ferramentas de Penetração no Solo) de Meia-flecha Aparafusadas (BOHA [Bolt-On, Half Arrow]) Cat é outra opção GET disponível, projetada para condições extremas em ambientes abrasivos. Este sistema fornece uma vida útil do componente mais longa e um tempo de substituição altamente reduzido comparado aos sistemas Soldáveis, permitindo que a máquina volte para a produção mais rapidamente.
Os Defletores Fixados Mecanicamente (MAS, Mechanically Attached Shrouds) Cat também estão disponíveis nas caçambas da R2900 para proporcionar uma opção não soldável para seleção de ferragens que melhor se adaptem à aplicação.
O MAS também pode ser ainda mais protegido com a instalação do Sistema de Chapas de Desgaste Fixadas Mecanicamente (MAWPS) Cat para proteger a base e a borda cortante da caçamba.
Acesso para Manutenção
O fácil acesso aos pontos de manutenção diária simplifica a manutenção e reduz o tempo gasto em procedimentos de manutenção regular.
Acesso no Nível do Solo
Permite manutenção conveniente para todos os tanques, filtros, pontos de lubrificação e drenos do compartimento. Escorva elétrica do combustível. Filtros de óleo do motor e de combustível instalados no lado frio do motor.
Filtros de Ar
Os filtros de ar com vedação radial são fáceis de trocar, o que reduz o tempo necessário para a manutenção.
Visores de Nível
Visores de nível simplificam as verificações de nível de fluido.
Diagnósticos
A ferramenta de serviço Técnico Eletrônico Caterpillar (ET Cat) permite o diagnóstico eletrônico rápido do desempenho da máquina e fornece dados de diagnóstico importantes para garantir a eficácia da manutenção e dos reparos.
Conectores Elétricos Vedados
Os conectores elétricos são vedados para prevenir a entrada de pó e umidade. Os chicotes são cobertos para proteção. Os fios são codificados por cores e números para facilitar o diagnóstico e o reparo.
Coleta Programada de Amostra de Óleo
O S·O·SSM ajuda a evitar que reparos pequenos se tornem grandes. Adaptadores de pontos de amostragem padrão instalados na máquina.
Capacidade do Revendedor
Os revendedores Cat fornecem o nível de suporte de que você precisa, em escala mundial. Os técnicos especialistas dos revendedores têm conhecimento, experiência, treinamento e ferramental para atender às suas necessidades de reparos e manutenção, quando e onde for necessário.
Suporte ao Produto
Quando os produtos Cat chegam ao local de trabalho, eles têm o suporte em tempo integral de uma rede mundial de locais de distribuição de peças confiáveis e rápidos, revendedores locais e instalações de treinamento técnico, para manter o equipamento a todo o vapor.
Suporte de Manutenção
Cada equipamento Cat foi projetado e fabricado para proporcionar produtividade máxima e economia operacional durante toda a vida útil. Os revendedores Cat acompanharão você em cada etapa do caminho, oferecendo suporte inigualável de peças em todo o mundo, técnicos treinados e contratos de suporte ao cliente.
Produtos de Tecnologia
Os revendedores Cat oferecem uma variedade de produtos de alta tecnologia, projetados para melhorar a eficiência e a produtividade e reduzir custos. Opções de Product Link™ Elite e Command para Trabalhos Subterrâneos disponíveis de fábrica.
Reposição
Reparar ou recondicionar? O revendedor Cat pode ajudá-lo a avaliar os custos para que você possa fazer a escolha certa.
www.cat.com
Para obter informações mais completas sobre os produtos Cat, os serviços de revendedores e as soluções do setor, acesse nosso site em www.cat.com.
Segurança do Produto
A Caterpillar foi e continua a ser grande empreendedora no desenvolvimento de máquinas que atendem ou excedem os padrões de segurança. A segurança é parte integrante de todos os projetos de máquinas e sistemas.
Interruptor de Desligamento do Motor
Um interruptor de desligamento do motor secundário localiza-se no nível do solo.
Cabine com ROPS Integrada
Integrada à cabine e ao chassi, a ROPS é fixada de modo resiliente ao chassi para isolar o operador da vibração e oferecer mais conforto na direção.
Sistemas de Freios
O sistema de frenagem arrefecido a óleo nos quatro cantos fornece excelente controle. O sistema do freio de serviço é acionado através da pressão hidráulica modulada, enquanto a função do freio de estacionamento é acionada por mola e liberado hidraulicamente. Esse sistema assegura a frenagem no caso de falha de pressão hidráulica.
Características de Segurança Padrão
Superfícies da plataforma superior antideslizantes, luz mais baixa da cabine, visores do compartimento no nível do solo, maior visibilidade, acesso de três pontos à cabine e à máquina, vidros de segurança que podem ser empurrados para fora, assento com suspensão, cinto de segurança retrátil de inércia, pinos de segurança do grupo de controle da caçamba, lado do motor quente e frio, bloqueio da articulação, protetores articulados do cárter.
SAFETY.CAT.COM™
Para obter informações mais completas sobre segurança, visite o site www.cat.com/safety.
A R2900 é projetada em Burnie, na Tasmânia (Austrália), e fabricada em Rayong, na Tailândia.
Burnie é também a sede das Instalações de Teste da Caterpillar, onde uma completa instalação de teste Command and Underground e um centro de treinamento estão disponíveis para os clientes. Um vídeo dessa instalação está disponível em www.cat.com/underground.
A fábrica de Rayong é uma das mais novas instalações de fabricação da Caterpillar, com 100% de foco em produtos de mineração subterrânea de rocha dura.
A fábrica de Rayong foi projetada e construída pela Caterpillar, e é gerenciada e operada por uma equipe altamente qualificada e excepcionalmente diversificada que integrou o Cat Production System em sua cultura.
Ao se juntar à equipe em Rayong, um funcionário passará por 250 horas de treinamento antes de executar sua tarefa na linha. Significativamente, mais treinamentos são oferecidos a nossos soldadores. Para garantir que eles tenham sucesso em suas tarefas, fornecemos as mais recentes ferramentas para que nossa equipe possa trabalhar ergonomicamente e alcançar a penetração de solda especificada. A qualidade das máquinas Cat começa com essa equipe.
Cada etapa do processo de fabricação apresenta portas de controle de qualidade, e cada funcionário tem o poder de interromper a linha de montagem para melhorar continuamente a segurança ou o processo de fabricação.
Um ambiente limpo ajuda a manter os componentes livres de contaminantes e proporciona um melhor clima de trabalho. Como todas as instalações da Caterpillar em todo o mundo, os visitantes são bem-vindos para ver onde e como suas máquinas são feitas.