Dados Técnicos Típicos do Coletor de Linha do AFC
Força de Desagregação do Dogbone | 1011640 lb 4500 kN |
Espessura da Chapa Superior | 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 pol) 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 pol) |
Espessura da Chapa Inferior | 1.18 pol 30 mm |
Força de Desagregação do Dogbone | 1011640 lb 4500 kN |
Espessura da Chapa Superior | 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 pol) 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 pol) |
Espessura da Chapa Inferior | 1.18 pol 30 mm |
Largura da Barra de Transporte | 54.65 pol 1388 mm |
Correntes | DKB 60×135/181 DKB 60×135/181 |
Largura do Coletor de Linha | 60.71 pol 1542 mm |
Resistência ao Cisalhamento | > 6.000 kN (> 674,43 tonf) > 6.000 kN (> 674,43 tonf) |
Capacidade de Transporte - aproximada | 12.38 ft² 1.15 m² |
Força de Desagregação do Dogbone | 4.500 kN (505,82 tonf) 4.500 kN (505,82 tonf) |
Espessura da Chapa do Deck | 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 pol) 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 pol) |
Articulação Horizontal | 0,8° - 1,2° 0,8° - 1,2° |
Alojamento do Dogbone FoS | 1,5 vez 1,5 vez |
Articulação Vertical | até ± 6° até ± 6° |
Altura do Perfil | 13.78 pol 350 mm |
Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.