< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Os Transportadores Frontais Cat® são um dos mais potentes sistemas de transporte em mineração subterrânea.

Dados Técnicos Típicos do Coletor de Linha do AFC

Unidades:
Espessura da Chapa Inferior 1.57 pol 40.0 mm Less

Dados Técnicos

Altura do Perfil 14.09 pol 358.0 mm Less
Espessura da Chapa do Deck 2.76 pol 70.0 mm Less
Resistência ao Cisalhamento > 6.000 kN (> 674,42 tonf) > 6.000 kN (> 674,42 tonf) Less
Alojamento do Dogbone FoS 1,5 vez 1,5 vez Less
Articulação Horizontal 0,8° - 1,2° 0,8° - 1,2° Less
Correntes DKB 42×146; DKB 48×160/144 DKB 42×146; DKB 48×160/144 Less
Articulação Vertical até ± 6° até ± 6° Less