< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Em sistemas de automação de esteira frontal ou rafadeira, o Cat® PMC-V fornece a HMI para interagir com os controles de comando do PMC-D para operar em modo manual, visualizar e alterar os parâmetros, e mostrar os valores reais do processo. Dentro de um sistema PMC-D, no mínimo, 1 e, geralmente, até 3 PMC-Vs estão em igual operação.

Componentes

Unidades:
Sistema Operacional µITRON RTOS µITRON RTOS Less
Processador Microcontrolador RISC de 32 bits TX1940CYAF, 32 MHz, RAM interna de 10 KB, ROM de 256 KB Microcontrolador RISC de 32 bits TX1940CYAF, 32 MHz, RAM interna de 10 KB, ROM de 256 KB Less
Memória RAM RAM Estática do CMOS de 4 MB, Flash de 4 MB RAM Estática do CMOS de 4 MB, Flash de 4 MB Less

Dimensões (Aproximadas)

Altura 5.83 pol 148.0 mm Less

Dimensões (Todas as dimensões e pesos são aproximados.)

Comprimento 13.19 pol 335.0 mm Less
Largura 9.49 pol 241.0 mm Less

Principais Dados Técnicos

Componentes (1) Monitor gráfico preto e branco de 320 × 240 pixels Monitor gráfico preto e branco de 320 × 240 pixels Less
Componentes (2) IP 68 IP 68 Less
Componentes (3) Canal de comunicação Profibus adicional opcional para comunicação com computador de terceiro Canal de comunicação Profibus adicional opcional para comunicação com computador de terceiro Less
Componentes (4) 12 soquetes SKK24 para fonte de alimentação, comunicação, sensores e acionadores 12 soquetes SKK24 para fonte de alimentação, comunicação, sensores e acionadores Less
Componentes (5) Potência: 12 W Potência: 12 W Less

Certificações Globais

Tipos (1) Europa: ATEX Europa: ATEX Less
Tipos (2) EUA: MSHA EUA: MSHA Less
Tipos (3) Mais certificações sob demanda Mais certificações sob demanda Less
Tipos (4) Austrália: IECEx, ANZEx Austrália: IECEx, ANZEx Less
Tipos (5) China: MA China: MA Less
Tipos (6) Rússia: GOST Rússia: GOST Less

Dados Elétricos

Corrente de Alimentação - Classificações Máximas 1.5 A 1.5 A Less
Corrente de Alimentação - Valor Típico 1.0 A 1.0 A Less
Tensão de Alimentação - Classificações Máximas 9,5 a 13,2 V 9,5 a 13,2 V Less
Tensão de Alimentação - Valor Típico 12 VCC 12 VCC Less

Dados Ambientais

Temperatura - Classificações Máximas -20 a +40 °C (-4 a +104 °F) -20 a +40 °C (-4 a +104 °F) Less
Temperatura - Símbolo Tamb Tamb Less
Temperatura - Valor Típico 68.0 °F 20.0 °C Less

Soquetes Elétricos

Soquete 1 - Pino 1 Anodo do Optoacoplador Anodo do Optoacoplador Less
Soquete 1 - Pino 2 Contato do Relé NA: a Contato do Relé NA: a Less
Soquete 1 - Pino 3 Contato do Relé NA: b Contato do Relé NA: b Less
Soquete 1 - Pino 4 Cátodo do Optoacoplador Cátodo do Optoacoplador Less
Soquete 10 - Pino 1 +12 V (A) +12 V (A) Less
Soquete 10 - Pino 2 Entrada de Medição 3 Entrada de Medição 3 Less
Soquete 10 - Pino 3 +8,2 V +8,2 V Less
Soquete 10 - Pino 4 GND GND Less
Soquete 11 - Pino 1 Opções Opções Less
Soquete 11 - Pino 2 Opções Opções Less
Soquete 11 - Pino 3 Opções Opções Less
Soquete 11 - Pino 4 Opções Opções Less
Soquete 12 - Pino 2 Profibus: a (interno) Profibus: a (interno) Less
Soquete 12 - Pino 3 Profibus: b (interno) Profibus: b (interno) Less
Soquete 2 - Pino 1 +12 V (A) +12 V (A) Less
Soquete 2 - Pino 2 Interface Serial: RxD Interface Serial: RxD Less
Soquete 2 - Pino 3 Interface Serial: TxD Interface Serial: TxD Less
Soquete 2 - Pino 4 GND GND Less
Soquete 3 - Pino 1 +12 V (B) +12 V (B) Less
Soquete 3 - Pino 2 Interface Serial: RxD Interface Serial: RxD Less
Soquete 3 - Pino 3 Interface Serial: TxD Interface Serial: TxD Less
Soquete 3 - Pino 4 GND GND Less
Soquete 4 - Pino 1 +12 V (C) +12 V (C) Less
Soquete 4 - Pino 2 Interface Serial: RxD Interface Serial: RxD Less
Soquete 4 - Pino 3 Interface Serial: TxD Interface Serial: TxD Less
Soquete 4 - Pino 4 GND GND Less
Soquete 5 - Pino 1 Opções Opções Less
Soquete 5 - Pino 2 Opções Opções Less
Soquete 5 - Pino 3 Opções Opções Less
Soquete 5 - Pino 4 Opções Opções Less
Soquete 6 - Pino 2 Profibus: a (interno) Profibus: a (interno) Less
Soquete 6 - Pino 3 Profibus: b (interno) Profibus: b (interno) Less
Soquete 7 - Pino 1 Entrada de +12 V Entrada de +12 V Less
Soquete 7 - Pino 2 Interface Serial: TxD Interface Serial: TxD Less
Soquete 7 - Pino 3 Interface Serial: RxD Interface Serial: RxD Less
Soquete 7 - Pino 4 Entrada do GND Entrada do GND Less
Soquete 8 - Pino 1 +12 V (B) +12 V (B) Less
Soquete 8 - Pino 2 Entrada de Medição 1 Entrada de Medição 1 Less
Soquete 8 - Pino 3 +8,2 V +8,2 V Less
Soquete 8 - Pino 4 GND GND Less
Soquete 9 - Pino 1 +12 V (C) +12 V (C) Less
Soquete 9 - Pino 2 Entrada de Medição 2 Entrada de Medição 2 Less
Soquete 9 - Pino 3 +8,2 V +8,2 V Less
Soquete 9 - Pino 4 GND GND Less

Opções (As designações de opções equivalem à segunda e à terceira aos últimos caracteres do tipo de designação listado no equipamento.)

Soquete 11 - Pino 1 (1) AB AB Less
Soquete 11 - Pino 1 (2) ** ** Less
Soquete 11 - Pino 2 (1) AB (Profibus: a [externo]) AB (Profibus: a [externo]) Less
Soquete 11 - Pino 2 (2) ** ** Less
Soquete 11 - Pino 3 (1) AB (Profibus: b [externo]) AB (Profibus: b [externo]) Less
Soquete 11 - Pino 3 (2) ** ** Less
Soquete 11 - Pino 4 (1) ** ** Less
Soquete 11 - Pino 4 (2) AB AB Less
Soquete 5 - Pino 1 (1) AB AB Less
Soquete 5 - Pino 1 (2) ** ** Less
Soquete 5 - Pino 2 (1) AB (Profibus: a [externo]) AB (Profibus: a [externo]) Less
Soquete 5 - Pino 2 (2) ** ** Less
Soquete 5 - Pino 3 (1) AB (Profibus: b [externo]) AB (Profibus: b [externo]) Less
Soquete 5 - Pino 3 (2) ** ** Less
Soquete 5 - Pino 4 (1) AB AB Less
Soquete 5 - Pino 4 (2) ** ** Less

  • Interface homem-máquina para configuração e personalização da família PMC-D/V
  • Características de diagnóstico do sistema inteiro
  • Visualização do processo
  • Mudança de parâmetros
  • Link de comunicação com outros sistemas
  • Entradas adicionais de sensores