Projetamos e construímos rafadeiras de longwall desde 1941 - e o trabalho progrediu muito. Avanços técnicos têm, novamente, estabelecido a aragem como o método preferido de mineração de longwall para veios abaixo de 1,8 m (70 pol). As rafadeiras Cat oferecem características de ponta que outros fabricantes não podem oferecer, bem como um custo de propriedade que ultrapassa o do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira ao minerar veios finos e médios. Sua confiabilidade, alta produtividade e capacidade de minerar no veio fazem delas a opção ideal para mineração de longwall em veios finos e médios.
Características de Ponta
As rafadeiras Cat, como os Sistemas de Rafadeira Deslizante GH800B e GH1600, oferecem características de ponta que outros fabricantes não podem oferecer e um custo por tonelada métrica que ultrapassa muito o desempenho do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira em veios finos e médios, tornando-as sistemas de mineração de longwall confiáveis e de alta produtividade.
Como Funciona
O princípio da aragem é simples: uma caçamba da rafadeira constituída de aço e equipada com brocas de corte estrategicamente posicionadas é puxada ao longo do transportador frontal de uma extremidade da face para a outra, enrolando continuamente a corrente acionada por comandos localizados nas extremidades da face. A profundidade do corte é controlada eletronicamente empurrando o AFC em direção à face em incrementos predefinidos após a passagem da rafadeira.
Altura Ajustável
A altura da caçamba da rafadeira é completamente ajustável com facilidade em uma determinada faixa, garantindo que somente carvão será cortado. A altura da caçamba da rafadeira também pode ser ajustada em incrementos maiores ao instalar ou remover blocos de broca adicionais. Ambos os ajustes podem ser realizados de forma rápida e fácil no lado da galeria.
Controle Remoto
Não é necessário nenhum operador na face em si. A operação pode ser controlada de uma estação de controle central subterrânea, por exemplo, na entrada, ou de superfície, para que os operadores possam trabalhar remotamente em uma área sem poeira nem sujeira. O sistema de direção estabilizador fornece controle do horizonte vertical. Geralmente, a direção é controlada manualmente, mas pode ser automatizada. Os protetores são posicionado para se adaptarem à geologia do longwall e normalmente avançam automaticamente com a ação de corte da rafadeira.
Sistema Recomendado
A taxa de remoção atingida por grades aradoras comparada a mineradores contínuos de cabeça rotativa tipo roçadeira continuou a crescer com o passar dos anos. Para fendas com altura média abaixo de 1,8 m (70 pol), as grandes aradoras são, agora, o sistema recomendado para mineração de longwall. Em veios de 1,8 a 2,3 m (70 a 90,5 pol), a opção de rafadeira ou de minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira depende das condições geológicas específicas.