Especificações
Comprimento Típico da Máquina | 44.7 pés 13.6 m |
Sistema de Transporte | Acionamento do inversor de CA Acionamento do inversor de CA |
Potência Instalada | 1916 HP 1429 kW |
Comprimento Típico da Máquina | 44.7 pés 13.6 m |
Sistema de Transporte | Acionamento do inversor de CA Acionamento do inversor de CA |
Potência Instalada | 1916 HP 1429 kW |
Faixa de Veio | 1,6-3,2 m (63 – 126 pol) 1,6-3,2 m (63 – 126 pol) |
Comprimento Típico da Máquina (centros do tambor) | 44.7 pés 13635 mm |
Potência Instalada | Até 1.230 kW (Até 1.649 HP) Até 1.230 kW (Até 1.649 HP) |
Potência de Corte Disponível | 2 × 500 kW (2 × 671 HP) 2 × 500 kW (2 × 671 HP) |
Diâmetro do Tambor de Corte | 1.524 a 2.000 mm (60 a 78 pol) 1.524 a 2.000 mm (60 a 78 pol) |
Velocidade do Tambor de Corte | 33,5, 38,8 e 43,8 rpm 33,5, 38,8 e 43,8 rpm |
Velocidade de Transporte | Até 29,5 m/min (Até 97 pés/min) Até 29,5 m/min (Até 97 pés/min) |
Tração de Transporte | Up to 732 kN / 165,000 ibf (up to 75 tonnes/82 tons) Up to 732 kN / 165,000 ibf (up to 75 tonnes/82 tons) |
Motor da Bomba | 40.2 HP 30 kW |
Altura da Caçamba | 21 pol 530 mm |
Peso da Máquina (aproximado) | 66 ton (EUA) 60 t |
Tensão de Operação | 3300 V 3300 V |
Largura Mínima do Coletor | 32.7 pol 832 mm |
Motor de Transporte | 2 × 100 kW (2 × 134 HP) 2 × 100 kW (2 × 134 HP) |
RA560 (6) | Cubo do tambor quadrado (440 mm [17,3 pol] em planos) Cubo do tambor quadrado (440 mm [17,3 pol] em planos) |
RA560 (2) | Classificação da transmissão de 500 kW @ 33,5 rpm e acima (40 rpm @ 60 Hz) Classificação da transmissão de 500 kW @ 33,5 rpm e acima (40 rpm @ 60 Hz) |
RA560 (8) | Proteção da transmissão do eixo oco Proteção da transmissão do eixo oco |
RA560 (9) | Um robusto mecanismo de acionamento da capota também está disponível neste modelo Um robusto mecanismo de acionamento da capota também está disponível neste modelo |
RA560 (5) | Completo com diâmetro interno de 32 mm (1,3 pol), através do corte úmido PFF/PBF do eixo Completo com diâmetro interno de 32 mm (1,3 pol), através do corte úmido PFF/PBF do eixo |
RA560 (1) | Projetada e intensamente testada – para vida útil mais longa. Projetada e intensamente testada – para vida útil mais longa. |
RA560 (4) | Opção de velocidades do tambor Opção de velocidades do tambor |
RA560 (3) | Diâmetro máximo do tambor de 2.000 mm (78 pol) Diâmetro máximo do tambor de 2.000 mm (78 pol) |
RA560 (10) | Motores do cortador disponíveis – 500 kW @ 50 Hz (800 HP @ 60 Hz) Motores do cortador disponíveis – 500 kW @ 50 Hz (800 HP @ 60 Hz) |
RA560 (7) | Transdutores de monitoramento integral Transdutores de monitoramento integral |
Tipo (7) | Monitoramento on-line da vibração Monitoramento on-line da vibração |
Velocidade Máxima da Máquina | 96.77 pé/min 29.5 m/min |
Velocidade na Tração Máxima | 48.39 pé/min 14.75 m/min |
Tração na Velocidade Máxima | 366,06 kN/82,3 lbf (37,48 toneladas métricas/41,31 toneladas) 366,06 kN/82,3 lbf (37,48 toneladas métricas/41,31 toneladas) |
Tração Total da Máquina | 732,11 kN/164,58 lbf (74,95 toneladas métricas/82,62 toneladas) 732,11 kN/164,58 lbf (74,95 toneladas métricas/82,62 toneladas) |
Tipo (8) | Adequado para todos os sistemas atuais de tipo cremalheira Adequado para todos os sistemas atuais de tipo cremalheira |
Tipo (6) | Esta unidade também contém contatores do motor do cortador, disjuntores, transformador de controle, monitoramento de corrente, fusíveis de alta tensão, vazamento para a terra e uma desconexão visível. Esta unidade também contém contatores do motor do cortador, disjuntores, transformador de controle, monitoramento de corrente, fusíveis de alta tensão, vazamento para a terra e uma desconexão visível. |
Tipo (3) | Todo chassi interno pode ser "construído em bancada", testado e armazenado. Todo chassi interno pode ser "construído em bancada", testado e armazenado. |
Tipo (1) | Este módulo à prova de fogo contém a maioria dos componentes de distribuição de potência e de controle elétrico do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira. Este módulo à prova de fogo contém a maioria dos componentes de distribuição de potência e de controle elétrico do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira. |
Tipo (4) | A caixa contém vários disjuntores LV que podem ser restaurados por meio da tampa FLP, reduzindo o tempo de inatividade. A caixa contém vários disjuntores LV que podem ser restaurados por meio da tampa FLP, reduzindo o tempo de inatividade. |
Tipo (2) | Alta capacidade de transporte de corrente de 400 A e pode acomodar cabos de rebocamento de até 185 mm2 (2,9 pol2). Alta capacidade de transporte de corrente de 400 A e pode acomodar cabos de rebocamento de até 185 mm2 (2,9 pol2). |
Tipo (5) | O sistema de controle PMC Evo-S extremamente potente com moderna comunicação Ethernet e funcionalidade de backup permite que o minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira seja operado mesmo se o sistema de controle geral não estiver funcionando. O sistema de controle PMC Evo-S extremamente potente com moderna comunicação Ethernet e funcionalidade de backup permite que o minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira seja operado mesmo se o sistema de controle geral não estiver funcionando. |
Tipo | Um sistema de monitoramento da integridade abrangente está disponível, incluindo níveis de óleo e temperaturas, fluxos, pressões e análise de vibração. Um sistema de monitoramento da integridade abrangente está disponível, incluindo níveis de óleo e temperaturas, fluxos, pressões e análise de vibração. |
Níveis de Automação (4) | "Navegador de Longwall" para alinhamento aprimorado da face e incorporado com a tecnologia "Navegador de Longwall" para alinhamento aprimorado da face e incorporado com a tecnologia |
Níveis de Automação (3) | Automação de longwall integrada com "Navegador 2 + 3" Automação de longwall integrada com "Navegador 2 + 3" |
Níveis de Automação (1) | Automação baseada em zona "Navegador 1" Automação baseada em zona "Navegador 1" |
Níveis de Automação (2) | Automação do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira baseada em estado "Navegador 2" Automação do minerador contínuo de cabeça rotativa tipo roçadeira baseada em estado "Navegador 2" |
Comprimento do Braço de Variação (articulação para tambor) | 108.5 pol 2755 mm |
Largura do Coletor AFC (Armored Face Conveyor, Esteira de Face Blindada) (típica – conforme mostrado) | 45 pol 1142 mm |
Distância entre Tambores com Braços Horizontais | 537 pol 13635 mm |
Distância entre Pontos de Articulação do Braço de Variação | 320 pol 8125 mm |
Diâmetro do Tambor de Corte do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira | 60 pol 1524 mm |
Largura Total do Tambor de Corte | 45 pol 1142 mm |
Folga do Tambor até os Apoios de Pé do AFC | 11 pol 271 mm |
Largura entre Coletas | 42 pol 1067 mm |
Altura até a Parte Superior do Chassi Principal da Máquina (versão mais baixa) | 47.2 pol 1200 mm |
Tambor do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira de Corte Inferior do Piso (>) | 20 pol 500 mm |
Folga do Túnel Vertical (aproximada) | 18 pol 460 mm |
Altura Máxima de Corte do Sulco (mais) | 126 pol 3200 mm |
Distância entre os Centros da Sapata de Retenção | 241 pol 6124 mm |
Diâmetro do Tambor de Corte do Braço de Variação | 60 pol 1524 mm |
Altura da Máquina sobre o Chassi Principal (< na versão mais baixa) | 47.2 pol 1200 mm |
Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.