< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Cat® 906K oferece alto desempenho com excelente versatilidade. A cabine espaçosa com controle por joystick mantém você confortável durante o dia de trabalho, permitindo que você produza mais. O design da caçamba oferece força e durabilidade com controle superior.

Motor

Unidades:
Potência Bruta Máxima 73.0 HP 55.0 kW Less
Net Power 68.0 HP 51.0 kW Less
Engine Model Cat C3.3B DIT* Cat C3.3B DIT* Less
Observação *Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE ou Tier 2 do EPA dos EUA/Estágio II da UE. *Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE ou Tier 2 do EPA dos EUA/Estágio II da UE. Less
Potência Bruta Máxima - ISO 14396 73.0 HP 55.0 kW Less
Potência Bruta Máxima - SAE J1995 74.0 HP 55.0 kW Less
Potência Líquida Máxima - ISO 9249 69.0 HP 52.0 kW Less
Potência Líquida Máxima - SAE J1349 68.0 HP 51.0 kW Less
Potência Líquida Nominal a 2.500 rpm - SAE J1349 68.0 HP 51.0 kW Less

Weights

Operating Weight 12.346 lb 5.6 kg Less

Service Refill Capacities

Cooling System 4.5 gal EUA 17.0 l Less
Fuel Tank 13.7 gal EUA 52.0 l Less
Hydraulic System 18.5 gal EUA 70.0 l Less
Engine oil 3.0 gal EUA 11.2 l Less

Especificações de Operação

Capacidade Nominal da Caçamba 1.2 yd³ 0.9 m³ Less

Sistema Hidráulico

Alívio Principal - 3º Fluxo Aux. 3.4 lb/pol² 235.0 bar Less
Alívio Principal - 3º Fluxo Aux.: Fluxo Alto 31.0 gal/min 120.0 l/min Less
Alívio Principal - 3º Fluxo Aux.: Padrão 20.0 gal/min 76.0 l/min Less
Tempo de Ciclo Hidráulico - Inferior 3.2 Segundos 3.2 Segundos Less
Tempo de Ciclo Hidráulico - Levantamento 5.2 Segundos 5.2 Segundos Less
Tempo de Ciclo Hidráulico - Retroinclinação 2.1 Segundos 2.1 Segundos Less

Sistema hidráulico

Tempo de Ciclo Hidráulico - Despejo 1.3 Segundos 1.3 Segundos Less

Velocidades de Percurso

Velocidade 1 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
Velocidade 2 12.4 mile/h 20.0 km/h Less
Velocidade Alta 21.7 mile/h 35.0 km/h Less

Densidades Máximas do Material - Caçamba Multiuso

74.0 pol 1.88 mm Less
2.958 lb/yd³ 1.755 kg/m³ Less
1.2 yd³ 0.9 m³ Less
94.0 pol 2.395 mm Less
Altura de Despejo 97.0 pol 2.47 mm Less
Capacidade Nominal 1.0 yd³ 0.75 m³ Less
Densidade Máxima do Material 3592.0 lb/yd³ 2.131 kg/m³ Less
Largura da Caçamba 74.0 pol 1.88 mm Less

Densidades Máximas do Material - Caçamba para Material Leve

82.0 pol 2.08 mm Less
2.036 lb/yd³ 1.208 kg/m³ Less
1.6 yd³ 1.2 m³ Less
90.0 pol 2.285 mm Less

Especificações de Operação - Acoplador ISO

1.2 yd³ 0.9 m³ Less
3.986 lb 1.808 kg Less
405/70 R18 405/70 R18 Less
9.778 lb 4.435 kg Less
4.848 lb 2.2 kg Less
12.221 lb 5.545 kg Less
11.689 lb 52.0 kN Less
9.97 lb 3.615 kg Less
52� 52� Less

Especificação de Operação - Acoplador para SSL

Carga Nominal de Operação com Giro Total, Caçamba 3.754 lb 1.703 kg Less
Carga Nominal de Operação com Giro Total, Garfos (EN 474-3:2006, terreno firme e nivelado, centro de carga com estabilidade de 1,25 e 500 mm [20 pol]) 4.553 lb 2.065 kg Less
Carga de Tombamento Estática com Giro Total, Caçamba 7.507 lb 3.405 kg Less
Carga de Tombamento Reto, Caçamba 9.215 lb 4.18 kg Less
Força de Desagregação, Caçamba 9.442 lb 42.0 kN Less

Especificações de Operação - Acoplador SSL

Retroinclinação, Posição de Transporte 52� 52� Less
Tamanho do Pneu 405/70 R18 405/70 R18 Less
1.18 yd³ 0.9 m³ Less
12.346 lb 5.6 kg Less

Características da Cabine - Cabine Comfort

Aquecedor Padrão Padrão Less
Ar-condicionado Opcional Opcional Less
Assento de Tecido com Suspensão, Descanso de Braço Padrão Padrão Less
Caixa de Armazenamento Travável Padrão Padrão Less
Coluna de Direção Ajustável Padrão Padrão Less
Duas Portas de Acesso Padrão Padrão Less
Espelho Interno Ajustável Padrão Padrão Less
Espelhos Retrovisores Externos Padrão Padrão Less
Gancho para Casaco Padrão Padrão Less
Janela Traseira Aquecida Padrão Padrão Less
Luz da Cabine Padrão Padrão Less
Porta-copos Padrão Padrão Less
Quebra-sol Padrão Padrão Less
Rádio/CD/MP3/WMA/AUX Cat Opcional Opcional Less
Vidro Esquerdo - Deslizante Padrão Padrão Less
Sistema de Segurança da Máquina Opcional Opcional Less
Veneziana Traseira Opcional Opcional Less
Opcional Opcional Less

Características da Cabine - Cabine Deluxe

Kit de Instalação para Rádio (fiação, alto-falante, antena e grade) Padrão Padrão Less
Tecido, Suspensão Elétrica a Ar, Descanso de Braço/Cabeça, Suporte Lombar e Encosto Aquecido Padrão Padrão Less
Vidro Direito - Deslizante Padrão Padrão Less
Opcional Opcional Less
Padrão Padrão Less
Padrão Padrão Less
Padrão Padrão Less
Padrão Padrão Less
Padrão Padrão Less
Padrão Padrão Less
Padrão Padrão Less
Padrão Padrão Less
Padrão Padrão Less
Padrão Padrão Less
Padrão Padrão Less
Padrão Padrão Less
Opcional Opcional Less
Opcional Opcional Less
Opcional Opcional Less

Características da Cabine - Capota

Assento de Vinil com Suspensão Padrão Padrão Less
Coluna de Direção Fixa Padrão Padrão Less
Padrão Padrão Less
Padrão Padrão Less
Padrão Padrão Less
Padrão Padrão Less
Padrão Padrão Less
Padrão Padrão Less

Dimensões - Com Acoplador para ISO (Aproximado)

Alcance Máximo 3.9 pés 1.215 mm Less
Alcance do Garfo na Altura Máxima 1.5 pés 445.0 mm Less
Alcance no Nível do Solo 2.4 pés 720.0 mm Less
Alcance à Altura Máxima de Despejo 2.4 pés 725.0 mm Less
Altura Máxima de Despejo 8.1 pés 2.478 mm Less
Altura da Cabine 8.1 pés 2.465 mm Less
Carga pela Altura 9.9 pés 3.027 mm Less
Comprimento Total com Caçamba 18.5 pés 5.649 mm Less
Comprimento Total com Garfos 19.4 pés 5.915 mm Less
Largura da Máquina 6.0 pés 1.84 mm Less
Largura sobre a Caçamba 6.2 pés 1.89 mm Less
Profundidade de Escavação 3.7 pol 95.0 mm Less
Profundidade do Garfo abaixo do Solo 1.0 pol 25.0 mm Less
Raio de Giro sobre a Caçamba 14.5 pés 4.42 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 11.8 pol 300.0 mm Less
Ângulo de Despejo na Altura Máxima (Graus) 45� 45� Less

Dimensões - com Acoplador ISO - Aproximadas

Altura Máxima do Garfo 10.1 pés 3.09 mm Less
Altura do Garfo no Alcance Máximo 4.7 pés 1.425 mm Less
Distância entre Eixos 7.1 pés 2.17 mm Less
Manômetro para Pneu 4.7 pés 1.42 mm Less
Pino de Articulação na Altura Máxima 10.6 pés 3.227 mm Less
Raio de Giro do Pneu Interno 7.3 pés 2.24 mm Less
Ângulo de Articulação (Graus) 39� 39� Less
Ângulo de Partida (Graus) 33� 33� Less

Dimensões - Com Acoplador para SSL (Aproximado)

Profundidade do Garfo acima do Solo 1.8 pol 45.0 mm Less

Dimensões - com Acoplador SSL - Aproximadas

7.9 pés 2.395 mm Less
9.9 pés 3.035 mm Less
6.0 pés 1.84 mm Less
11.8 pol 300.0 mm Less
10.6 pés 3.23 mm Less
39� 39� Less
10.4 pés 3.16 mm Less
7.3 pés 2.24 mm Less
18.3 pés 5.585 mm Less
4.2 pés 1.265 mm Less
19.5 pés 5.945 mm Less
33� 33� Less
7.1 pés 2.17 mm Less
1.7 pés 505.0 mm Less
14.6 pés 4.445 mm Less
4.9 pés 1.49 mm Less
3.5 pol 90.0 mm Less
4.7 pés 1.42 mm Less
45� 45� Less
6.2 pés 1.88 mm Less
2.5 pés 750.0 mm Less
8.1 pés 2.465 mm Less
2.7 pés 810.0 mm Less

Caçambas

Capacidades da Caçamba 0,9 m3-1,2 m3 (1,2 yd3-1,6 yd3) 0,9 m3-1,2 m3 (1,2 yd3-1,6 yd3) Less
Capacidades da Caçamba - Acoplador Estilo SSL 1-1,6 yd3 1-1,6 yd3 Less
Capacidades da Caçamba - Acoplador para ISO 0,75-1,2 m3 0,75-1,2 m3 Less

Pesos

Observação Máquina com tanque de combustível cheio, cabine ROPS/FOPS, operador de 80 kg (176 lb), acoplador da minicarregadeira e caçamba de propósito geral. Máquina com tanque de combustível cheio, cabine ROPS/FOPS, operador de 80 kg (176 lb), acoplador da minicarregadeira e caçamba de propósito geral. Less

  • Alto Desempenho - Com altas cargas de tombamento com giro total e forças de desagregação, a Série K oferece uma solução potente para todas as aplicações do cliente.
  • Facilidade de Operação - O sistema eletro-hidráulico de última geração proporciona baixo esforço, controle preciso com tempos de ciclo mais rápidos. O joystick multifuncional ajuda a manter os olhos no trabalho. O operador pode ajustar a capacidade de resposta da máquina com o toque de um botão, o que permite que a máquina seja ajustada exatamente da maneira pretendida com base na aplicação.
  • Articulação da Barra em Z Otimizada da Pá-carregadeira Cat - A articulação da barra em Z otimizada da pá-carregadeira Cat combina a eficiência de escavação de uma barra em Z tradicional com recursos do porta-ferramentas para proporcionar um excelente desempenho e versatilidade. As forças de levantamento paralelo e inclinação alta ao longo da faixa de trabalho ajudam você a manusear cargas de modo seguro e confiável com controle preciso.
  • Trem de Força - Os eixos reforçados e a trava do diferencial de 100% vêm tanto na máquina de velocidade padrão de 20 km/h (12 mph) como na opção de alta velocidade de 35 km/h (22 mph). A absorção de impactos também está disponível como opcional, para maior conforto e retenção de carga quando é necessário percorrer longas distâncias.
  • Versatilidade - Seja usando um acoplador Pinado, ISO (largo) ou uma Minicarregadeira (SSL, Skid Steer Loader), combinado com uma hidráulica de fluxo padrão ou de alto fluxo opcional, as Carregadeiras de Rodas Compactas Cat podem usar uma grande variedade de ferramentas de trabalho, incluindo ferramentas de trabalho hidromecânicas.
  • Facilidade de Manutenção - O projeto da Série K permite uma manutenção rápida e fácil. O capô do motor inclinável e as portas de serviço laterais oferecem acesso excepcional e seguro aos principais componentes no nível do solo. As aberturas de óleo S·O·SSM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) e os pontos de teste de pressão facilitam a manutenção preventiva.
  • Cabine - A cabine com alta visibilidade aumenta o conforto com assento deluxe, controles intuitivos e ajustes disponíveis. Um painel opcional sensível ao toque contém novas funções e regulagens eletrônicas, incluindo Modulação do Implemento e Agressividade Hidrostática, Absorção de Impactos, Retorno à Escavação, Desengate Automático de Levantamento, Controle de Rotação do Motor e Controle da Força de Tração nas Rodas. O Sistema de Segurança da Máquina integrado opcional impede o roubo da máquina.

906K Equipamento Padrão

TRANSMISSÃO/HIDRÁULICA
  • Oscilação do chassi de 18°, articulação de 78°
  • Transmissão, 20 km/h (12,4 mph) com eixos reforçados
  • Função de marcha gradual da transmissão
  • Comando hidrostático
  • Acoplador rápido da ferramenta de trabalho
  • Circuito hidráulico auxiliar proporcional
  • Função de flutuação do braço da pá-carregadeira
  • Conector rápido hidráulico para conexão sob pressão
  • Pá-carregadeira com barra em Z de levantamento paralelo
  • Ventilador de arrefecimento com base na demanda

MOTOR
  • Motor equivalente ao Período do Tier 4/Estágio IIIA ou Tier 2/Estágio II do Cat C3.3B DIT
  • Filtro de ar de dois estágios com indicador visual
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada Cat
  • Compartimentos traváveis do motor
  • Separador de água/filtro de combustível de liberação fácil e rápida
  • Válvula de dreno do óleo do motor (drenagem econômica sem derramamento)
  • Respiro de circuito fechado
  • Modo Econômico

SISTEMA ELÉTRICO
  • Painel de fusíveis montado na cabine
  • Chave geral da bateria
  • Bateria reforçada, 12 V
  • Auxílio de partida a frio do motor
  • Alternador 90 A
  • Conector do ponto de serviço para diagnóstico eletrônico (Electronic Technician™)
  • Alarme de ré

GERAL
  • Base da pintura E-coat
  • Pontos de teste de pressão
  • Engate e pino de recuperação
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo S·O·S

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Porta-copos
  • Quebra-sol
  • Capota/cabine certificada para ROPS e FOPS
  • Descanso de punho ajustável
  • Cinto de segurança retrátil
  • Tomadas auxiliares
  • Gancho para casaco
  • Painel digital de bordo
  • Isolamento acústico
  • Joystick multifuncional com controle de direção
  • Dois espelhos traseiros externos
  • Indicadores de advertência para sistemas principais
  • Piso da cabine de fácil limpeza
  • Caixa de armazenamento travável
  • Espelho interno ajustável
  • Compartimento do operador em suportes de isolação
  • Horômetro de serviço digital
  • Medidores: temp. hidráulica do combustível, temp. do líquido arrefecedor e velocímetro
  • Advertências: mestre, freio de estacionamento, pressão do fluido hidráulico, pressão do óleo do motor, temp. do líquido arrefecedor, sistema elétrico, derivação do filtro hidráulico
  • Pedais do acelerador/freio suspensos
  • Assento com suspensão

906K Equipamento Opcional

TRANSMISSÃO/HIDRÁULICA
  • Trava do diferencial de 100% nos dois eixos, selecionável em movimento

TRANSMISSÃO
  • Controle de velocidade ajustável (Controle de Deslizamento)
  • Controle da força de tração nas rodas
  • Bloqueio do acelerador eletrônico
  • Regulagens de resposta Hidrostática Ajustáveis
  • Absorção de impactos
  • Sobrevelocidade, 35 km/h (21,7 mph) com direção secundária

PÁ-CARREGADEIRA
  • Hidráulica auxiliar de alto fluxo com pressão aliviando o coletor de desengate rápido
  • Válvulas de retenção de carga
  • Posicionador da ferramenta de trabalho de retorno à escavação
  • Modulação ajustável do implemento

MOTOR
  • Aquecedor do bloco de motor de 120 V
  • Pré-purificador para filtro de ar do motor

SISTEMA ELÉTRICO
  • Sistema de Segurança da Máquina (MSS, Machine Security System)
  • Farol giratório magnético
  • Chicote de fiação da ferramenta de trabalho
  • Luzes de trabalho, duas frontais e duas traseiras

GERAL
  • Cor personalizada
  • Proteções da luz traseiras
  • Opções de pneu incluindo pneus reforçados

FLUIDOS
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Cat (–50 °C/–58 °F)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado
  • Rádio/CD/MP3/WMA/AUX Cat
  • A cabine Comfort inclui: assento de tecido com suspensão, vidro traseiro aquecido, vidro esquerdo deslizante, gancho para casacos, quebra-sol, instalação para rádio e caixa de armazenamento travável
  • A cabine Deluxe inclui: opções da cabine Comfort e assento com suspensão a ar de tecido aquecido com suporte lombar e janela direita deslizante
  • Kit de instalação para rádio, incluindo alto-falantes (cabine fechada)
  • Duas portas (cabine fechada)
  • Janela traseira aquecida (cabine fechada)
  • Luz da cabine (cabine fechada)
  • Cabine pressurizada (cabine fechada)
  • Aquecedor com janela, respiros laterais e para pés (cabine fechada)
  • Limpador/lavador frontal e traseiro (cabine fechada)
  • Veneziana traseira

FERRAMENTAS DE TRABALHO
  • Para obter todas as ferramentas de trabalho e opções de fluxo padrão/alto (consulte o revendedor Cat)

Guias De Referência De Peças Convenientes

Faça o download dos guias de referências de peças Cat® para minicarregadeiras da série H e K.

Saiba mais