A Cat® 907K oferece alto desempenho com excelente versatilidade. A cabine espaçosa com controle por joystick mantém você confortável durante o dia de trabalho, permitindo que você produza mais. O design da caçamba oferece força e durabilidade com controle superior.
*Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE ou do Tier 2 do EPA dos EUA/Estágio II da UE.*Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE ou do Tier 2 do EPA dos EUA/Estágio II da UE.
Alto Desempenho - Com altas cargas de tombamento com giro total e forças de desagregação, a Série K oferece uma solução potente para todas as aplicações do cliente.
Facilidade de Operação - O sistema eletro-hidráulico de última geração proporciona baixo esforço, controle preciso com tempos de ciclo mais rápidos. O joystick multifuncional ajuda a manter os olhos no trabalho. O operador pode ajustar a capacidade de resposta da máquina com o toque de um botão, o que permite que a máquina seja ajustada exatamente da maneira pretendida com base na aplicação.
Articulação da Barra em Z Otimizada da Pá-carregadeira Cat - A articulação da barra em Z otimizada da pá-carregadeira Cat combina a eficiência de escavação de uma barra em Z tradicional com recursos do porta-ferramentas para proporcionar um excelente desempenho e versatilidade. As forças de levantamento paralelo e inclinação alta ao longo da faixa de trabalho ajudam você a manusear cargas de modo seguro e confiável com controle preciso.
Trem de Força - Os eixos reforçados e a trava do diferencial de 100% vêm tanto na máquina de velocidade padrão de 20 km/h (12 mph) como na opção de alta velocidade de 35 km/h (22 mph). A absorção de impactos também está disponível como opcional, para maior conforto e retenção de carga quando é necessário percorrer longas distâncias.
Versatilidade - Seja usando um acoplador Pinado, ISO (largo) ou uma Minicarregadeira (SSL, Skid Steer Loader), combinado com uma hidráulica de fluxo padrão ou de alto fluxo opcional, as Carregadeiras de Rodas Compactas Cat podem usar uma grande variedade de ferramentas de trabalho, incluindo ferramentas de trabalho hidromecânicas.
Facilidade de Manutenção - O projeto da Série K permite uma manutenção rápida e fácil. O capô do motor inclinável e as portas de serviço laterais oferecem acesso excepcional e seguro aos principais componentes no nível do solo. As aberturas de óleo S·O·SSM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) e os pontos de teste de pressão facilitam a manutenção preventiva.
Cabine - A cabine com alta visibilidade aumenta o conforto com assento deluxe, controles intuitivos e ajustes disponíveis. Um painel opcional sensível ao toque contém novas funções e regulagens eletrônicas, incluindo Modulação do Implemento e Agressividade Hidrostática, Absorção de Impactos, Retorno à Escavação, Desengate Automático de Levantamento, Controle de Rotação do Motor e Controle da Força de Tração nas Rodas. O Sistema de Segurança da Máquina integrado opcional impede o roubo da máquina.
Trava do diferencial de 100% nos dois eixos, selecionável em movimento
Oscilação do chassi de 18°, articulação de 78°
Transmissão, 20 km/h (12,4 mph) com eixos reforçados
Função de marcha gradual da transmissão
Comando hidrostático
Acoplador rápido da ferramenta de trabalho
Circuito hidráulico auxiliar proporcional
Função de flutuação do braço da pá-carregadeira
Conector rápido hidráulico para conexão sob pressão
Pá-carregadeira com barra em Z de levantamento paralelo
Ventilador de arrefecimento com base na demanda
MOTOR
Padrões de emissões equivalentes ao Período do Tier 4/Estágio IIIA ou Tier 2/Estágio II do Cat C3.3B DIT
Filtro de ar de dois estágios com indicador visual
Líquido arrefecedor de vida útil prolongada Cat
Compartimentos traváveis do motor
Separador de água/filtro de combustível de liberação fácil e rápida
Válvula de dreno do óleo do motor (drenagem econômica sem derramamento)
Respiro de circuito fechado
Modo Econômico
SISTEMA ELÉTRICO
Painel de fusíveis montado na cabine
Interruptor de desligamento da bateria
Bateria reforçada, 12 V
Auxílio de partida a frio do motor
Alternador 90 A
Conector do ponto de serviço para diagnóstico eletrônico (Técnico Eletrônico)
Alarme de ré
GERAL
Base da pintura E-coat
Pontos de teste de pressão
Engate e pino de recuperação
Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo S·O·S
COMPARTIMENTO DO OPERADOR
Porta-copos
Quebra-sol
Capota/cabine certificada para ROPS e FOPS
Descanso de punho ajustável
Cinto de segurança retrátil
Tomadas auxiliares
Gancho para casaco
Painel digital de bordo
Isolamento acústico
Joystick multifuncional com controle de direção
Dois espelhos traseiros externos
Indicadores de advertência para sistemas principais
Piso da cabine de fácil limpeza
Caixa de armazenamento travável
Espelho interno ajustável
Compartimento do operador em suportes de isolação
Horômetro de serviço digital
Medidores: temp. hidráulica do combustível, temp. do líquido arrefecedor e velocímetro
Advertências: mestre, freio de estacionamento, pressão do fluido hidráulico, pressão do óleo do motor, temp. do líquido arrefecedor, sistema elétrico, derivação do filtro hidráulico
Pedais do acelerador/freio suspensos
Assento com suspensão
907K Equipamento Opcional
TRANSMISSÃO
Controle de velocidade ajustável (Controle de Deslizamento)
Controle da força de tração nas rodas
Bloqueio do acelerador eletrônico
Regulagens de resposta Hidrostática Ajustáveis
Absorção de impactos
Sobrevelocidade, 35 km/h (21,7 mph) com direção secundária
PÁ-CARREGADEIRA
Hidráulica auxiliar de alto fluxo com pressão aliviando o coletor de desengate rápido
Válvulas de retenção de carga
Posicionador da ferramenta de trabalho de retorno à escavação
Modulação ajustável do implemento
MOTOR
Aquecedor do bloco de motor de 120 V
Pré-purificador para filtro de ar do motor
SISTEMA ELÉTRICO
Sistema de Segurança da Máquina (MSS, Machine Security System)
Farol giratório magnético
Chicote de fiação da ferramenta de trabalho
Luzes de trabalho, duas frontais e duas traseiras
GERAL
Cor personalizada
Proteções da luz traseiras
Opções de pneu incluindo pneus reforçados
FLUIDOS
Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Cat (–50 °C/–58 °F)
COMPARTIMENTO DO OPERADOR
Ar-condicionado
Rádio/CD/MP3/WMA/AUX Cat
A cabine Comfort inclui: assento de tecido com suspensão, vidro traseiro aquecido, vidro esquerdo deslizante, gancho para casacos, quebra-sol, instalação para rádio e caixa de armazenamento travável
A cabine Deluxe inclui: opções da cabine Comfort e assento com suspensão a ar de tecido aquecido com suporte lombar e janela direita deslizante
Kit de instalação para rádio, incluindo alto-falantes (cabine fechada)
Duas portas (cabine fechada)
Janela traseira aquecida (cabine fechada)
Luz da cabine (cabine fechada)
Cabine pressurizada (cabine fechada)
Aquecedor com janela, respiros laterais e para pés (cabine fechada)
Limpador/lavador frontal e traseiro (cabine fechada)
Veneziana traseira
FERRAMENTAS DE TRABALHO
Para obter todas as ferramentas de trabalho e opções de fluxo padrão/alto (consulte o revendedor Cat)