< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Cat® 908K oferece alto desempenho com excelente versatilidade. A cabine espaçosa com controle por joystick mantém você confortável durante o dia de trabalho, permitindo que você produza mais. O design da caçamba oferece força e durabilidade com controle superior.

Motor

Unidades:
Net Power 68.0 HP 51.0 kW Less
Modelo do Motor Cat C3.3B DIT* Cat C3.3B DIT* Less
Observação *Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE ou do Tier 2 do EPA dos EUA/Estágio II da UE. *Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE ou do Tier 2 do EPA dos EUA/Estágio II da UE. Less
Potência Bruta Máxima - ISO 14396 73.0 HP 55.0 kW Less
Potência Bruta Máxima - SAE J1995 74.0 HP 55.0 kW Less
Potência Líquida Máxima - ISO 9249 69.0 HP 52.0 kW Less
Potência Líquida Máxima - SAE J1349 68.0 HP 51.0 kW Less
Potência Líquida Nominal a 2.500 rpm - SAE J1349 68.0 HP 51.0 kW Less

Weights

Peso Operacional 14032.0 lb 6365.0 kg Less

Service Refill Capacities

Sistema de Arrefecimento 4.5 gal EUA 17.0 l Less
Fuel Tank 20.6 gal EUA 78.0 l Less
Hydraulic System 18.5 gal EUA 70.0 l Less
Engine oil 3.0 gal EUA 11.2 l Less

Especificações de Operação

Capacidade Nominal da Caçamba 1.4 yd³ 1.1 m³ Less

Sistema Hidráulico

Alívio Principal - 3º Fluxo Aux. 3400.0 lb/pol² 235.0 bar Less
Alívio Principal - 3º Fluxo Aux.: Fluxo Alto 34.0 gal/min 130.0 l/min Less
Alívio Principal - 3º Fluxo Aux.: Padrão 22.0 gal/min 85.0 l/min Less
Tempo de Ciclo Hidráulico - Inferior 3.2 Segundos 3.2 Segundos Less
Tempo de Ciclo Hidráulico - Levantamento 5.2 Segundos 5.2 Segundos Less
Tempo de Ciclo Hidráulico - Retroinclinação 2.1 Segundos 2.1 Segundos Less

Sistema hidráulico

Tempo de Ciclo Hidráulico - Despejo 1.3 Segundos 1.3 Segundos Less

Velocidades de Percurso

Velocidade 1 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
Velocidade 2 12.4 mile/h 20.0 km/h Less
Velocidade Alta 21.7 mile/h 35.0 km/h Less

Densidades Máximas do Material - Caçamba Multiuso

Altura de Despejo 104.0 pol 2630.0 mm Less
Capacidade Nominal 1.2 yd³ 0.9 m³ Less
Densidade Máxima do Material 3251.0 lb/yd³ 1929.0 kg/m³ Less
Largura da Caçamba 81.0 pol 2060.0 mm Less

Especificação de Operação - Acoplador para SSL

Carga Nominal de Operação com Giro Total, Caçamba 4156.0 lb 1885.0 kg Less
Carga Nominal de Operação com Giro Total, Garfos (EN 474-3:2006, terreno firme e nivelado, centro de carga com estabilidade de 1,25 e 500 mm [20 pol]) 5192.0 lb 2355.0 kg Less
Carga de Tombamento Estática com Giro Total, Caçamba 8311.0 lb 3770.0 kg Less
Carga de Tombamento Reto, Caçamba 10207.0 lb 4630.0 kg Less
Força de Desagregação, Caçamba 10566.0 lb 47.0 kN Less

Especificações de Operação - Acoplador SSL

Retroinclinação, Posição de Transporte 52° 52° Less
Tamanho do Pneu 405/70 R20 405/70 R20 Less

Características da Cabine - Cabine Comfort

Aquecedor Padrão Padrão Less
Ar-condicionado Opcional Opcional Less
Assento de Tecido com Suspensão, Descanso de Braço Padrão Padrão Less
Caixa de Armazenamento Travável Padrão Padrão Less
Coluna de Direção Ajustável Padrão Padrão Less
Duas Portas de Acesso Padrão Padrão Less
Espelho Interno Ajustável Padrão Padrão Less
Espelhos Retrovisores Externos Padrão Padrão Less
Gancho para Casaco Padrão Padrão Less
Janela Traseira Aquecida Padrão Padrão Less
Luz da Cabine Padrão Padrão Less
Porta-copos Padrão Padrão Less
Quebra-sol Padrão Padrão Less
Rádio/CD/MP3/WMA/AUX Cat Opcional Opcional Less
Vidro Esquerdo - Deslizante Padrão Padrão Less
Sistema de Segurança da Máquina Opcional Opcional Less
Veneziana Traseira Opcional Opcional Less

Características da Cabine - Cabine Deluxe

Kit de Instalação para Rádio (fiação, alto-falante, antena e grade) Padrão Padrão Less
Tecido, Suspensão Elétrica a Ar, Descanso de Braço/Cabeça, Suporte Lombar e Encosto Aquecido Padrão Padrão Less
Vidro Direito - Deslizante Padrão Padrão Less

Características da Cabine - Capota

Assento de Vinil com Suspensão Padrão Padrão Less
Coluna de Direção Fixa Padrão Padrão Less

Dimensões - Com Acoplador para ISO (Aproximado)

Alcance Máximo 4.3 pés 1309.0 mm Less
Alcance do Garfo na Altura Máxima 1.5 pés 460.0 mm Less
Alcance no Nível do Solo 2.6 pés 789.0 mm Less
Alcance à Altura Máxima de Despejo 2.5 pés 770.0 mm Less
Altura Máxima de Despejo 8.6 pés 2620.0 mm Less
Altura da Cabine 8.7 pés 2650.0 mm Less
Carga pela Altura 10.5 pés 3215.0 mm Less
Comprimento Total com Caçamba 18.5 pés 5630.0 mm Less
Comprimento Total com Garfos 19.7 pés 6016.0 mm Less
Largura da Máquina 6.5 pés 1985.0 mm Less
Largura sobre a Caçamba 6.8 pés 2080.0 mm Less
Profundidade de Escavação 3.9 pol 101.0 mm Less
Profundidade do Garfo abaixo do Solo 2.8 pol 71.0 mm Less
Raio de Giro sobre a Caçamba 14.9 pés 4530.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 13.0 pol 340.0 mm Less
Ângulo de Despejo na Altura Máxima (Graus) 45° 45° Less

Dimensões - com Acoplador ISO - Aproximadas

Altura Máxima do Garfo 10.9 pés 3324.0 mm Less
Altura do Garfo no Alcance Máximo 4.8 pés 1450.0 mm Less
Distância entre Eixos 7.1 pés 2170.0 mm Less
Manômetro para Pneu 5.2 pés 1570.0 mm Less
Pino de Articulação na Altura Máxima 11.2 pés 3410.0 mm Less
Raio de Giro do Pneu Interno 6.8 pés 2080.0 mm Less
Ângulo de Articulação (Graus) 39° 39° Less
Ângulo de Partida (Graus) 33° 33° Less

Dimensões - Com Acoplador para SSL (Aproximado)

Profundidade do Garfo acima do Solo 1.2 pol 30.0 mm Less

Caçambas

Capacidades da Caçamba - Acoplador Estilo SSL 1,2 - 2 yd3 1,2 - 2 yd3 Less
Capacidades da Caçamba - Acoplador para ISO 0,9-1,5 m3 0,9-1,5 m3 Less

  • Alto Desempenho - Com altas cargas de tombamento com giro total e forças de desagregação, a Série K oferece uma solução potente para todas as aplicações do cliente.
  • Facilidade de Operação - O sistema eletro-hidráulico de última geração proporciona baixo esforço, controle preciso com tempos de ciclo mais rápidos. O joystick multifuncional ajuda a manter os olhos no trabalho. O operador pode ajustar a capacidade de resposta da máquina com o toque de um botão, o que permite que a máquina seja ajustada exatamente da maneira pretendida com base na aplicação.
  • Articulação da Barra em Z Otimizada da Pá-carregadeira Cat - A articulação da barra em Z otimizada da pá-carregadeira Cat combina a eficiência de escavação de uma barra em Z tradicional com recursos do porta-ferramentas para proporcionar um excelente desempenho e versatilidade. As forças de levantamento paralelo e inclinação alta ao longo da faixa de trabalho ajudam você a manusear cargas de modo seguro e confiável com controle preciso.
  • Trem de Força - Os eixos reforçados e a trava do diferencial de 100% vêm tanto na máquina de velocidade padrão de 20 km/h (12 mph) como na opção de alta velocidade de 35 km/h (22 mph). A absorção de impactos também está disponível como opcional, para maior conforto e retenção de carga quando é necessário percorrer longas distâncias.
  • Versatilidade - Seja usando um acoplador Pinado, ISO (largo) ou uma Minicarregadeira (SSL, Skid Steer Loader), combinado com uma hidráulica de fluxo padrão ou de alto fluxo opcional, as Carregadeiras de Rodas Compactas Cat podem usar uma grande variedade de ferramentas de trabalho, incluindo ferramentas de trabalho hidromecânicas.
  • Facilidade de Manutenção - O projeto da Série K permite uma manutenção rápida e fácil. O capô do motor inclinável e as portas de serviço laterais oferecem acesso excepcional e seguro aos principais componentes no nível do solo. As aberturas de óleo S·O·SSM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) e os pontos de teste de pressão facilitam a manutenção preventiva.
  • Cabine - A cabine com alta visibilidade aumenta o conforto com assento deluxe, controles intuitivos e ajustes disponíveis. Um painel opcional sensível ao toque contém novas funções e regulagens eletrônicas, incluindo Modulação do Implemento e Agressividade Hidrostática, Absorção de Impactos, Retorno à Escavação, Desengate Automático de Levantamento, Controle de Rotação do Motor e Controle da Força de Tração nas Rodas. O Sistema de Segurança da Máquina integrado opcional impede o roubo da máquina.

908K Equipamento Padrão

TRANSMISSÃO/HIDRÁULICA
  • Oscilação do chassi de 18°, articulação de 78°
  • Transmissão, 20 km/h (12,4 mph) com eixos reforçados
  • Função de marcha gradual da transmissão
  • Comando hidrostático
  • Acoplador rápido da ferramenta de trabalho
  • Circuito hidráulico auxiliar proporcional
  • Função de flutuação do braço da pá-carregadeira
  • Conector rápido hidráulico para conexão sob pressão
  • Pá-carregadeira com barra em Z de levantamento paralelo
  • Ventilador de arrefecimento com base na demanda

MOTOR
  • Motor equivalente ao Período do Tier 4/Estágio IIIA ou Tier 2/Estágio II do Cat C3.3B DIT
  • Filtro de ar de dois estágios com indicador visual
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada Cat
  • Compartimentos traváveis do motor
  • Separador de água/filtro de combustível de liberação fácil e rápida
  • Válvula de dreno do óleo do motor (drenagem econômica sem derramamento)
  • Respiro de circuito fechado
  • Modo Econômico

SISTEMA ELÉTRICO
  • Painel de fusíveis montado na cabine
  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Bateria reforçada, 12 V
  • Auxílio de partida a frio do motor
  • Alternador 90 A
  • Conector do ponto de serviço para diagnóstico eletrônico (Electronic Technician™)
  • Alarme de ré

GERAL
  • Base da pintura E-coat
  • Pontos de teste de pressão
  • Engate e pino de recuperação
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo S·O·S

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Porta-copos
  • Quebra-sol
  • Capota/cabine certificada para ROPS e FOPS
  • Descanso de punho ajustável
  • Cinto de segurança retrátil
  • Tomadas auxiliares
  • Gancho para casaco
  • Painel digital de bordo
  • Isolamento acústico
  • Joystick multifuncional com controle de direção
  • Dois espelhos traseiros externos
  • Indicadores de advertência para sistemas principais
  • Piso da cabine de fácil limpeza
  • Caixa de armazenamento travável
  • Espelho interno ajustável
  • Compartimento do operador em suportes de isolação
  • Horômetro de serviço digital
  • Medidores: temp. hidráulica do combustível, temp. do líquido arrefecedor e velocímetro
  • Advertências: mestre, freio de estacionamento, pressão do fluido hidráulico, pressão do óleo do motor, temp. do líquido arrefecedor, sistema elétrico, derivação do filtro hidráulico
  • Pedais do acelerador/freio suspensos
  • Assento com suspensão

908K Equipamento Opcional

TRANSMISSÃO
  • Controle de velocidade ajustável (Controle de Deslizamento)
  • Controle da força de tração nas rodas
  • Bloqueio do acelerador eletrônico
  • Regulagens de resposta Hidrostática Ajustáveis
  • Absorção de impactos
  • Sobrevelocidade, 35 km/h (21,7 mph) com direção secundária

TRANSMISSÃO/HIDRÁULICA
  • Trava do diferencial de 100% nos dois eixos, selecionável em movimento

PÁ-CARREGADEIRA
  • Hidráulica auxiliar de alto fluxo com pressão aliviando o coletor de desengate rápido
  • Válvulas de retenção de carga
  • Posicionador da ferramenta de trabalho de retorno à escavação
  • Modulação ajustável do implemento

MOTOR
  • Aquecedor do bloco de motor de 120 V
  • Pré-purificador para filtro de ar do motor

SISTEMA ELÉTRICO
  • Sistema de Segurança da Máquina (MSS, Machine Security System)
  • Farol giratório magnético
  • Chicote de fiação da ferramenta de trabalho
  • Luzes de trabalho, duas frontais e duas traseiras

GERAL
  • Cor personalizada
  • Proteções da luz traseiras
  • Opções de pneu incluindo pneus reforçados

FLUIDOS
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Cat (–50 °C/–58 °F)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Ar-condicionado
  • Rádio/CD/MP3/WMA/AUX Cat
  • A cabine Comfort inclui: assento de tecido com suspensão, vidro traseiro aquecido, vidro esquerdo deslizante, gancho para casacos, quebra-sol, instalação para rádio e caixa de armazenamento travável
  • A cabine Deluxe inclui: opções da cabine Comfort e assento com suspensão a ar de tecido aquecido com suporte lombar e janela direita deslizante
  • Kit de instalação para rádio, incluindo alto-falantes (cabine fechada)
  • Duas portas (cabine fechada)
  • Janela traseira aquecida (cabine fechada)
  • Luz da cabine (cabine fechada)
  • Cabine pressurizada (cabine fechada)
  • Aquecedor com janela, respiros laterais e para pés (cabine fechada)
  • Limpador/lavador frontal e traseiro (cabine fechada)
  • Veneziana traseira

FERRAMENTAS DE TRABALHO
  • Para obter todas as ferramentas de trabalho e opções de fluxo padrão/alto (consulte o revendedor Cat)

Guias De Referência De Peças Convenientes

Faça o download dos guias de referências de peças Cat® para minicarregadeiras da série H e K.

Saiba mais