< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Pesos

Unidades:
Peso Operacional 18713.0 lb 8488.0 kg Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 5.7 gal EUA 21.5 l Less
Tanque de Combustível 40.7 gal EUA 154.0 l Less
Cárter do Motor 2.3 gal EUA 8.8 l Less
Sistema Hidráulico (incluindo tanque) 25.9 gal EUA 98.0 l Less
Eixos: Diferencial Central Frontal 2.0 gal EUA 7.5 l Less
Eixos: Diferencial Central Traseiro 2.0 gal EUA 7.5 l Less
Reservatório Hidráulico 14.5 gal EUA 55.0 l Less
Transmissão 0.9 gal EUA 3.4 l Less

Especificação de Operação

Capacidade Nominal da Caçamba 2.5 yd³ 1.9 m³ Less

Pneus

Observação (1) Outras opções de pneus estão disponíveis. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes. Outras opções de pneus estão disponíveis. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes. Less
Observação (2) Em determinadas aplicações, a capacidade de produção da pá-carregadeira pode exceder a capacidade de toneladas métricas-km/h (ton-mph) dos pneus. Em determinadas aplicações, a capacidade de produção da pá-carregadeira pode exceder a capacidade de toneladas métricas-km/h (ton-mph) dos pneus. Less
Observação (3) A Caterpillar recomenda consultar um fornecedor de pneus para avaliar todas as condições antes de escolher o modelo do pneu. A Caterpillar recomenda consultar um fornecedor de pneus para avaliar todas as condições antes de escolher o modelo do pneu. Less
Outras Opções Incluem: 17.5-25 12PR L2; 17.5-R25 XHA * L3; 17.5-R25 * L2/L3 PC RM; 17.5-25 16PR L3, 3PC Rim; 17.5-25 GY L2/L3; 17.5-25 12PR L2, SNOW; Flexport™ 17.5-25 12PR L2; 17.5-R25 XHA * L3; 17.5-R25 * L2/L3 PC RM; 17.5-25 16PR L3, 3PC Rim; 17.5-25 GY L2/L3; 17.5-25 12PR L2, SNOW; Flexport™ Less
Tamanho Padrão 17.5-25 12PR 17.5-25 12PR Less

Motor

Potência Bruta Máxima 100.0 HP 74.0 kW Less
Potência Líquida 97.0 HP 72.0 kW Less
Observação A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor acrescida da bomba de comando do implemento frontal quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor acrescida da bomba de comando do implemento frontal quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. Less
Modelo do Motor Cat C4.4 Cat C4.4 Less
Potência Bruta Máxima: ISO 14396 100.0 HP 74.0 kW Less
Potência Bruta Máxima: ISO 14396 (DIN) 101.0 HP 74.0 kW Less
Potência Bruta Máxima: Rotação Máxima do Motor 2350.0 RPM 2350.0 RPM Less
Potência Bruta Máxima: SAE J1995 102.0 HP 76.0 kW Less
Potência Líquida Nominal: Rotação Nominal do Motor 2200.0 RPM 2200.0 RPM Less
Potência Líquida Nominal: SAE J1349 96.0 HP 72.0 kW Less
Cilindrada 268.0 pol³ 4.4 l Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Emissões O motor atende aos padrões de emissão Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e do Estágio IIIA da UE. O motor atende aos padrões de emissão Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e do Estágio IIIA da UE. Less
Potência Líquida Nominal: ISO 9249 97.0 HP 72.0 kW Less
Potência Líquida Nominal: ISO 9249 (DIN) 98.0 HP 72.0 kW Less
Torque Bruto Máximo: ISO 14396 332.0 lb/pés 450.0 Nm Less
Torque Bruto Máximo: SAE J1995 336.0 lb/pés 455.0 Nm Less
Torque Líquido Máximo: ISO 9249 329.0 lb/pés 446.0 Nm Less
Torque Líquido Máximo: SAE J1349 325.0 lb/pés 441.0 Nm Less

Caçambas

Capacidades da Caçamba 1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 yd3) 1,3-1,9 m3 (1,7-2,5 yd3) Less

Cabine

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less
Observação (4) *A medida foi realizada com as portas e os vidros da cabine fechados. *A medida foi realizada com as portas e os vidros da cabine fechados. Less

Direção

Fluxo Máximo - Bomba de Direção 22.0 gal/min 82.0 l/min Less
Número de Giros do Volante de Direção – totalmente à esquerda para totalmente à direita ou totalmente à direita para totalmente à esquerda 3.75 gira 3.75 gira Less
Pressão Máxima de Trabalho - Bomba de Direção 3263.0 lb/pol² 22500.0 kPa Less
Tempos de Ciclo de Direção (totalmente para a esquerda e totalmente para a direita): a 2.350 rpm: velocidade do volante de 90 rpm 2.8 Segundos 2.8 Segundos Less
Ângulo de Articulação de Direção (cada direção) 40.0 ° 40.0 ° Less

Eixos

Frontal Fixo; diferencial de travamento (padrão) Fixo; diferencial de travamento (padrão) Less
Traseiro Oscilação de ±11 graus; diferencial de travamento (Padrão) Oscilação de ±11 graus; diferencial de travamento (Padrão) Less

Sistema Hidráulico da Pá-carregadeira

Fluxo Máximo - Bomba do Implemento 39.0 gal/min 148.0 l/min Less
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento: 3ª Função, Fluxo Máximo, Alto 32.0 gal/min 120.0 l/min Less
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento: 3ª Função, Fluxo Máximo, Padrão 24.0 gal/min 90.0 l/min Less
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento: 4ª Função, Fluxo Máximo 24.0 gal/min 90.0 l/min Less
Pressão Máxima de Trabalho - Bomba do Implemento 4061.0 lb/pol² 28000.0 kPa Less
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação 4931.0 lb/pol² 34000.0 kPa Less
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação: Pressão Máxima de Trabalho de 3ª Função 3046.0 lb/pol² 21000.0 kPa Less
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação: Pressão Máxima de Trabalho de 4ª Função 3046.0 lb/pol² 21000.0 kPa Less
Tempos de Ciclo Hidráulico: Despejo (no alcance máximo) 1.4 Segundos 1.4 Segundos Less
Tempos de Ciclo Hidráulico: Flutuação para Baixo (levantamento máximo até o nível do solo) 3.7 Segundos 3.7 Segundos Less
Tempos de Ciclo Hidráulico: Levantamento (nível do solo até o levantamento máximo) 5.2 Segundos 5.2 Segundos Less
Tempos de Ciclo Hidráulico: Retroinclinação 2.2 Segundos 2.2 Segundos Less
Tempos de Ciclo Hidráulico: Tempo Total de Ciclo 12.5 Segundos 12.5 Segundos Less

Transmissão

Avanço e Ré: Faixa Baixa, Faixa de Velocidade 1* 6.3 mile/h 10.0 km/h Less
Avanço e Ré: Faixa Baixa, Faixa de Velocidade 2* 12.5 mile/h 20.0 km/h Less

  • Articulação da Barra em Z Otimizada da Pá-carregadeira Cat® - combina a eficiência de escavação de uma barra em Z tradicional com recursos do porta-ferramentas para proporcionar um excelente desempenho e versatilidade. As forças de levantamento paralelo e inclinação alta ao longo da faixa de trabalho ajudam você a manusear cargas de modo seguro e confiável com controle preciso.
  • Ferramentas de Trabalho - A 914K tem as exclusivas Caçambas da Série Performance Cat, bem como os garfos para paletes de alta visibilidade. Essas ferramentas aumentam a produtividade e estão disponíveis nos tipos de acoplador IT (Integrated Toolcarrier, porta-ferramentas integrado) ou ISO (International Organization for Standardization, Organização Internacional para Padronização) (amplo). Ferramentas acopladoras antigas, como vassouras, caçambas com garras, caçambas multiuso e outras ferramentas de trabalho continuar a ser compatíveis.
  • Hidráulica e Controles - o sistema eletro-hidráulico de última geração proporciona baixo esforço, controle preciso com tempos de ciclo mais rápidos. O joystick multifuncional ajuda a manter os olhos no trabalho. O operador pode ajustar a capacidade de resposta da máquina com o toque de um botão, o que permite que a máquina seja ajustada exatamente da maneira pretendida com base na aplicação. A opção Fluxo Alto permite o uso de até mesmo as mais ferramentas de trabalho mais exigentes.
  • Trem de Força Sintonizado - mudança de marcha suave e potente aceleração são compatíveis com a frenagem hidrostática modulada no pedal de marcha gradual/frenagem, criando um ritmo para a movimentação do material. Controle de velocidade do motor eletrônica e do mecanismo facilita o trabalho da vassoura e do soprador de neve. O operador ajusta entre mudança de marcha suave ou agressiva com o pressionamento de um botão.
  • Cabine - a visibilidade de todo o redor é aprimorada ainda mais com a disponibilidade de uma câmera de ré. A cabine deluxe garante conforto ao operador com um assento com suspensão a ar aquecido e controles fáceis de usar. Recursos disponíveis, como Implemento e Agressividade Hidrostática, Absorção de Impactos, Desengates Automáticos de Levantamento e Inclinação, Controle de Rotação do Motor e Controle da Força de Tração nas Rodas, permitem que o operador personalize a máquina por meio de um teclado de toque macio.
  • Capacidade de Serviço - Intervalos de manutenção prolongados e excelente acesso para manutenção tornam as verificações diárias rápidas e fáceis, permitindo que você comece o trabalho mais rapidamente.
  • Com Eficiência Potente com altas cargas de tombamento com giro total, forças de desagregação e aumento da potência do motor, a Série K oferece uma solução balanceada para todas as aplicações do cliente
  • Recursos de Economia de Combustível, como o Modo Economia e um Ventilador de Arrefecimento, tornam a 914K potente e com baixo consumo de combustível.

Guias De Referência De Peças Convenientes

Faça o download dos guias de referências de peças Cat® para minicarregadeiras da série H e K.

Saiba mais