Carregadeiras de Rodas Compactas 914K Configuradas para o Sucesso

Recursos em um Instante

Alto Desempenho
Facilidade de Operação
Articulação da Pá-carregadeira com Levantamento Paralelo

Especificações de Produto para 914K

Motor

Pesos

Caçambas

Cabine

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Direção

Sistema Hidráulico da Pá-carregadeira

Pneus

Motor - Final do Tier 4/Estágio IV

Eixos

Transmissão

914K Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Motor mecânico Cat C4.4 ACERT
  • Bomba de combustível elétrica com filtragem de quatro mícrons
  • Abertura S·O·SSM, óleo da transmissão
  • Transmissão Hidrostática, 20 km/h (12,5 mph)
  • Juntas universais com lubrificação permanente
  • Avanço – Neutro – Ré no joystick
  • diferenciais 100% de travamento, enquanto está em movimento
  • Freios, serviço
    – Fechados, a disco em banho de óleo totalmente hidráulicos
  • Freios, estacionamento (também freio secundário)
  • Radiador, núcleo funcional, plano único
  • Filtro de ar, vedação radial, filtros duplos
  • Auxílio de partida do aquecedor da entrada de ar
  • Ventilador de arrefecimento, hidráulico
  • Tanque de compensação do radiador
  • Pneus, 17.5-25 GY L3, 3PC Rim

PÁ-CARREGADEIRA

  • Levantamento paralelo, pá-carregadeira com barra em Z
  • Pontos de lubrificação de acesso no nível do solo

HIDRÁULICA

  • Desengates automáticos do levantamento
  • Direção prioritária
  • Hidráulica, duas válvulas, um joystick
  • Tomadas de pressão de diagnóstico hidráulico
  • Abertura S·O·S, fluido hidráulico
  • Arrefecedor de fluido hidráulico - plano único
  • Ventilador de arrefecimento acionado hidraulicamente
  • Bomba, pistão de cilindrada variável

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador de 80 A
  • Uma bateria de 1.000 CCA livre de manutenção
  • Faróis de milha de halogênio (frontal e traseiro)
  • Sinais direcionais (frontal e traseiro)
  • Partida elétrica direta de 12 V
  • Chave de partida/parada de ignição
  • Interruptor, chave geral da bateria
  • Fiação pronta para Product Link™

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), pressurizada e com insonorização
  • Retenção da alavanca de controle hidráulica
  • Medidores
    – Temperatura do líquido arrefecedor do motor
    – Temperatura do fluido hidráulico
    – Nível de combustível
    – Velocímetro
    – Horômetro digital
  • Indicadores do sistema de advertência para o operador:
    – Baixa pressão de carga do freio
    – Mau funcionamento do motor
    – Freio de estacionamento aplicado
    – Baixa tensão do sistema elétrico
    – Derivação do filtro de fluido hidráulico
    – Indicador de ação
  • Iluminação interna
  • Porta
  • Assento
    – Somente tecido
    – Altura ajustável, encosto, apoio de braço
    – Cinto de segurança, retrátil de 51 mm (2 pol)
  • Aquecedor/desembaçador
  • Limpador/lavador frontal (intermitente)
  • Limpador/lavador traseiro
  • Vidro frontal fumê, laminado
  • Coluna de direção ajustável
  • Espelhos retrovisores, externos (dois)
  • Liberação da porta no nível do solo

FLUIDOS

  • Anticongelante do líquido arrefecedor de vida útil prolongada, protegido a -36 °C (-33 °F)
  • Cat Advanced HYDO™ 10

CHASSI

  • Para-lamas, frontais
  • Cobertura do motor - travável
  • Engate de recuperação
  • Proteção contra vandalismo - pontos de manutenção com travas
  • Contrapeso

PADRÕES REGIONAIS (conforme necessário)

  • Alarme, alarme de marcha a ré
  • Escoras das rodas
  • Protetor, dente ou borda da caçamba

914K Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Arranjo da pá-carregadeira, acoplador padrão
  • Luzes, rodoviárias, queda do lado direito
  • Luzes, cabine, trabalho (quatro)
  • Pacote de recursos, carga
    – Retorno à Escavação, Limitação de Elevação, Controle da Força de Tração nas Rodas, Modulação do Implemento, Agressividade Hidrostática, Trava do Acelerador
  • Cinto de segurança, retrátil, 75 mm (3 pol)
  • Aquecedor e ar-condicionado
  • Sistema de segurança da máquina
  • Placa do ano de fabricação
  • Farol, giratório
  • Alarme, marcha à ré
  • Product Link
  • Suporte da chapa de licença
  • OBSERVAÇÃO: Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as regiões. Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações.

Veja como 914K se compara com produtos comparados frequentemente.

Compare com produtos da concorrência

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Confira as Ofertas Atuais para  914K

Exibir Mais Ofertas