994K

Carregadeiras de Rodas Grandes 994K

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida
1739 HP
1297 kW
Peso Operacional
534852 lb
242605 kg
Capacidades da Caçamba
19,1-43,6 m3 (25-57 yd3)
19,1-43,6 m3 (25-57 yd3)

Visão Geral

FAÇA MAIS... USANDO MENOS TEMPO E COMBUSTÍVEL

As Carregadeiras Grandes Cat foram projetadas com durabilidade integrada, garantindo o máximo de disponibilidade por meio de vários ciclos de vida. Com o desempenho otimizado e a facilidade de manutenção simplificada, nossas máquinas permitem mover mais material de forma eficiente e segura a um custo mais baixo por tonelada.
Lançada em 1990, a 994 se tornou a escolha preferida do cliente em sua classe de tamanho há mais de 25 anos. Focados em ajudar no sucesso de nossos clientes, continuamos construindo o legado de confiabilidade, segurança, conforto do operador, capacidade de manutenção e sustentabilidade de cada nova série.
Todas as imagens incluídas neste Specalog mostram uma configuração equivalente ao Tier 1 da EPA dos EUA/Estágio I da UE. É importante observar que o Equivalente ao Final do Tier 4 da EPA dos EUA/Estágio V da UE terá algumas diferenças físicas, incluindo a presença de um tanque de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel).

Vantagens

ATÉ 8% MAIS MATERIAL POR UNIDADE DE COMBUSTÍVEL CONSUMIDO

Movimenta muito mais material... por menos custo. Ajudando você a fazer muito mais com menos combustível -- a cada hora, a cada turno, a cada dia.

ATÉ 29% AUMENTO NA CARGA ÚTIL NOMINAL

E uma força de desagregação até 28% maior... tudo isso sem diminuir o tempo de ciclo.

MAIS FÁCIL DE MANTER E RECONDICIONAR PARA MENOR CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE

Construída para suportar as condições de trabalho mais adversas ao mesmo tempo em que proporciona manutenção e reparo mais fáceis... ano após ano, recondicionamento após recondicionamento.

Especificações de Produto para 994K

Potência Líquida 1739 HP 1297 kW
Modelo do Motor Cat® 3516E Cat® 3516E
Diâmetro Interno 6.7 pol 170 mm
Curso 8.5 pol 215 mm
Deslocamento 4766 pol³ 78.1 l
Velocidade Nominal 1.600 rpm 1.600 rpm
Emissões Em conformidade com o Final do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio IV da UE* ou equivalentes ao Tier 1 do EPA dos EUA/Estágio I da UE Em conformidade com o Final do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio IV da UE* ou equivalentes ao Tier 1 do EPA dos EUA/Estágio I da UE
Potência Bruta - SAE J1995 1870 HP 1394 kW
Torque de Pico - 1.200 rpm - SAE J1995 8549 lb/pé 11591 N·m
Potência Bruta – ISO 14396 1847 HP 1377 kW
Aumento de Torque 39% 39%
Potência Líquida - SAE J1349 - Ambiente Padrão 1739 HP 1297 kW
Observação (4) *A configuração equivalente ao Final do Tier 4 dos EUA/Estágio IV da UE está pronta para atender às exigências de emissão uma vez em vigor. *A configuração equivalente ao Final do Tier 4 dos EUA/Estágio IV da UE está pronta para atender às exigências de emissão uma vez em vigor.
Potência Líquida - SAE J1349 - Alta Temperatura Ambiente 1696 HP 1265 kW
Observação (1) As classificações de potência aplicam-se quando testadas com base nas condições de referência para o padrão especificado. As classificações de potência aplicam-se quando testadas com base nas condições de referência para o padrão especificado.
Observação (2) A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, alternador, filtro de ar e silenciador. A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, alternador, filtro de ar e silenciador.
Observação (3) A potência bruta informada é com o ventilador na velocidade máxima. A potência bruta informada é com o ventilador na velocidade máxima.
Peso Operacional 534852 lb 242605 kg
Faixa de Capacidade da Caçamba 17,2 - 43,6 m³ (22,3 - 57 yd³) 17,2 - 43,6 m³ (22,3 - 57 yd³)
Carga Útil Nominal - Levantamento Padrão (Resistência à Escavação de Moderada a Alta) 45 ton (US) 40.8 t
Carga Útil Nominal - Levantamento Padrão (Resistência à Escavação de Baixa a Moderada) 60 ton (US) 54.4 t
Carga Útil Nominal - Levantamento Alto (Resistência à Escavação de Moderada a Alta) 42 ton (US) 38.1 t
Carga Útil Nominal - Levantamento Alto (Resistência à Escavação de Baixa a Moderada) 55 ton (US) 49.9 t
Faixa de Capacidade da Caçamba - Minério de Ferro 17,2 - 21,4 m³ (22,3 - 28 yd³) 17,2 - 21,4 m³ (22,3 - 28 yd³)
Faixa de Capacidade da Caçamba - Rocha 19,1 - 29,1 m³ (25 - 38 yd³) 19,1 - 29,1 m³ (25 - 38 yd³)
Faixa de Capacidade da Caçamba - Carvão 32,1 - 43,6 m³ (42 - 57 yd³) 32,1 - 43,6 m³ (42 - 57 yd³)
Observação *Em Resistência à Escavação de Baixa a Moderada: entre em contato com o revendedor para determinar se a aplicação é indicada para essa carga útil nominal maior *Em Resistência à Escavação de Baixa a Moderada: entre em contato com o revendedor para determinar se a aplicação é indicada para essa carga útil nominal maior
Tipo de Transmissão Transmissão Power Shift Planetária Cat Transmissão Power Shift Planetária Cat
Avanço – 1 4.6 milha/h 7.4 km/h
Avanço – 2 8 milha/h 12.9 km/h
Avanço – 3 13.6 milha/h 21.9 km/h
Ré – 1 5 milha/h 8.1 km/h
Ré – 2 8.8 milha/h 14.1 km/h
Ré – 3 14.9 milha/h 24 km/h
Transmissão Direta - 3ª à Frente 15.2 milha/h 24.5 km/h
Transmissão Direta - Ré em 3ª 16.8 milha/h 27 km/h
Transmissão Direta - Ré em 1ª Desativação do travamento Desativação do travamento
Transmissão Direta - 2ª à Frente 8.7 milha/h 14 km/h
Transmissão Direta - Ré em 2ª 9.6 milha/h 15.5 km/h
Transmissão Direta - 1ª à Frente Desativação do travamento Desativação do travamento
Observação Velocidades de percurso com base em pneus 58/85-57. Velocidades de percurso com base em pneus 58/85-57.
Ajuste da Válvula de Alívio - Levantamento/Inclinação 4587 lb/pol² 32500 kPa
Fluxo Máximo a uma Rotação do Motor de 1.700 rpm 541 gal/min 2047 l/min
Cilindros, Duplo Efeito - Inclinação, Diâmetro Interno e Curso 310 mm × 1.086 mm (12,2 pol × 42,8 pol) 310 mm × 1.086 mm (12,2 pol × 42,8 pol)
Cilindros, Duplo Efeito - Levantamento, Diâmetro Interno e Curso 370 mm × 1.713 mm (14,6 pol × 67,4 pol) 370 mm × 1.713 mm (14,6 pol × 67,4 pol)
Sistema Piloto Ciclo Aberto e Redução de Pressão Ciclo Aberto e Redução de Pressão
Sistema de Elevação e Inclinação - Bomba Pistão de Deslocamento Variável Pistão de Deslocamento Variável
Sistema de Levantamento e Inclinação - Circuito Controle de Fluxo Positivo Controle de Fluxo Positivo
Levantamento 12.6 s 12.6 s
Despejo 3.1 s 3.1 s
Retroinclinação 4.9 s 4.9 s
Flutuação Inferior 4.2 s 4.2 s
Tempo Total do Ciclo Hidráulico - Caçamba Vazia 23.5 s 23.5 s
Reservatório Hidráulico - Direção e Freios 100 gal (US) 379 l
Transmissão 110 gal (US) 416 l
Tanque de Combustível - Padrão 910 gal (US) 3445 l
Reservatório Hidráulico - Implemento e Ventilador Hidráulico 270 gal (US) 1022 l
Cárter do Motor 76 gal (US) 288 l
Sistema de Arrefecimento 138 gal (US) 520 l
Tanque de Combustível - Com Acessório 24 h 1500 gal (US) 5678 l
Diferenciais – Comandos Finais – Traseiros 200 gal (US) 757 l
Diferencial – Comandos Finais – Frontal 220 gal (US) 833 l
Sistema de Renovação de Óleo (ORS, Oil Renewal System)* 20 gal (US) 75.7 l
Fluido de Escape Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) (Final do Tier 4/Estágio IV) 137 gal (US) 519 l
Observação *Não disponível nas máquinas de Final do Tier 4. Não disponível em todas as regiões. *Não disponível nas máquinas de Final do Tier 4. Não disponível em todas as regiões.
Capacidades da Caçamba 19,1-43,6 m3 (25-57 yd3) 19,1-43,6 m3 (25-57 yd3)
Frontal Fixo Fixo
Traseiro Munhão Munhão
Ângulo de Oscilação
Freios ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Nível de Som do Operador (ISO 6396:2008) - Equivalente a Tier 1/EU Stage I 72 dB(A) 72 dB(A)
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395:2008) 119 dB(A) 119 dB(A)
Nível de Som do Operador (ISO 6396:2008) - Final do Tier 4/EU Stage IV* 72 dB(A) 72 dB(A)
Desempenho do Ruído A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
Observação *Pronto para o Estágio V da UE. *Pronto para o Estágio V da UE.
Fluxo Máximo a uma Rotação do Motor de 1.700 rpm 259 gal/min 980 l/min
Ajuste da Válvula de Alívio - Direção 4496 lb/pol² 31000 kPa
Sistema de Direção - Circuito Piloto, Detecção de Carga Piloto, Detecção de Carga
Ângulo Total de Direção 80 graus 80 graus
Sistema de Direção - Bomba Pistão, Cilindrada Variável Pistão, Cilindrada Variável
Tempos de Ciclo de Direção - Marcha Lenta Baixa 7.6 s 7.6 s
Tempo de Ciclo de Direção - Marcha Lenta Alta 4.3 s 4.3 s
Ventilador Acionado Hidraulicamente com a Capacidade do Ambiente - Padrão 40.8 °F 43 °C
Ventilador Acionado Hidraulicamente com a Capacidade do Ambiente - Alta (Final do Tier 4) 127.4 °F 53 °C
Ventilador Acionado Hidraulicamente com a Capacidade do Ambiente - Alta (Equivalente ao Tier 1) 131 °F 55 °C
Linha Central do Eixo Frontal até a Ponta da Caçamba 21.3 pé 6503 mm
Ângulo de Retroinclinação - Nível do Solo 39,7 graus 39,7 graus
Folga no Levantamento Máximo 20.2 pé 6167 mm
Solo até o Topo da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) 23.4 pé 7118.5 mm
Comprimento Total Máximo 64 pé 19508 mm
Altura Total Máxima - Caçamba Elevada 38.6 pé 11771 mm
Alcance - Levantamento Máximo 9.3 pé 2821 mm
Ângulo de Movimentação com Levantamento Máximo 59,5 graus 59,5 graus
Solo até o Topo dos Tubos de Escape 23.2 pé 7067 mm
Folga Livre do Solo até o Para-Choque 4.4 pé 1355 mm
Ângulo de Despejo em Levantamento Máximo -50 graus -50 graus
Largura - Sobre os Pneus - Com Abaulamento 18.8 pé 5758 mm
Solo até o Centro dos Eixos 6 pé 1820 mm
Largura do Piso 14.1 pé 4300 mm
Observação Presume uma caçamba de 22,9 m3 (30 yd3) para levantamento padrão, e caçamba de 21,4 m3 (28 yd3) para levantamento alto, equipada com pontas Cat Advansys™ para serviço pesado. Presume tamanho de pneu 58/85-57. Presume uma caçamba de 22,9 m3 (30 yd3) para levantamento padrão, e caçamba de 21,4 m3 (28 yd3) para levantamento alto, equipada com pontas Cat Advansys™ para serviço pesado. Presume tamanho de pneu 58/85-57.
Altura do Pino B - Levantamento Máximo 28.8 pé 8790 mm
Ângulo de Retroinclinação - Transporte 47,7 graus 47,7 graus
Eixo Traseiro - Linha Central até o Para-choque 20.4 pé 6205 mm
Folga Livre do Solo até o Engate Inferior 2.9 pé 898 mm
Solo até o Topo do Capô 18.6 pé 5682 mm
Distância entre Eixos 22.3 pé 6800 mm
Ângulo de Retroinclinação - Transporte 53,7 graus 53,7 graus
Alcance - Levantamento Máximo 8.8 pé 2688 mm
Folga Livre do Solo até o Engate Inferior 2.9 pé 898 mm
Comprimento Total Máximo 66 pé 20102 mm
Folga Livre do Solo até o Para-Choque 4.4 pé 1355 mm
Ângulo de Retroinclinação - Nível do Solo 45 graus 45 graus
Largura do Piso 14.1 pé 4300 mm
Folga no Levantamento Máximo 23.3 pé 7095 mm
Ângulo de Despejo em Levantamento Máximo -50 graus -50 graus
Eixo Traseiro - Linha Central até o Para-choque 20.4 pé 6205 mm
Solo até o Centro dos Eixos 6 pé 1820 mm
Distância entre Eixos 22.3 pé 6800 mm
Altura Total Máxima - Caçamba Elevada 41.2 pé 12545 mm
Solo até o Topo do Capô 18.6 pé 5682 mm
Largura - Sobre os Pneus - Com Abaulamento 18.8 pé 5760 mm
Altura do Pino B - Levantamento Máximo 31.7 pé 9647 mm
Solo até o Topo dos Tubos de Escape 23.2 pé 7067 mm
Linha Central do Eixo Frontal até a Ponta da Caçamba 23.3 pé 7097 mm
Ângulo de Movimentação com Levantamento Máximo 59,4 graus 59,4 graus
Solo até o Topo da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) 23.4 pé 7118.5 mm
Observação Presume uma caçamba de 22,9 m3 (30 yd3) para levantamento padrão, e caçamba de 21,4 m3 (28 yd3) para levantamento alto, equipada com pontas Cat Advansys™ para serviço pesado. Presume tamanho de pneu 58/85-57. Presume uma caçamba de 22,9 m3 (30 yd3) para levantamento padrão, e caçamba de 21,4 m3 (28 yd3) para levantamento alto, equipada com pontas Cat Advansys™ para serviço pesado. Presume tamanho de pneu 58/85-57.
Nível de Som do Operador (ISO 6396:2008) - Final do Tier 4/EU Stage IV* 71 dB(A) 71 dB(A)
Observação *Pronto para o Estágio V da UE. *Pronto para o Estágio V da UE.
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395:2008) 117 dB(A) 117 dB(A)
Desempenho do Ruído A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor. Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
Nível de Som do Operador (ISO 6396:2008) - Equivalente a Tier 1/EU Stage I 71 dB(A) 71 dB(A)

994K Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Motor, diesel com Pós-resfriamento Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air After Cooling) da Unidade Injetora Eletrônica Acionada Mecanicamente (MEUI™-A, Mechanical Electronic Unit Injector) de Alta Cilindrada (HD, High Displacement) 3516E, turboalimentado/pós-arrefecido
  • Pré-lubrificação do motor
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Pré-purificador de entrada de ar do motor (acima do capô)
  • Radiador Modular de Alumínio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Auxílio de partida a éter automática
  • Bloqueio do acelerador eletrônico
  • Conversor de Torque da Embreagem do Rotor (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) com Embreagem de Travamento e sistema de controle da força de tração nas rodas
  • Sistema de controle da força de tração nas rodas
  • Transmissão Power Shift planetária, controle eletrônico 3A/3R
  • Desligamento com retardo do motor
  • Freios de serviço arrefecidos a óleo, de discos múltiplos
  • Freio de estacionamento eletro-hidráulico

ARTICULAÇÃO

  • Levantamento padrão (40,8 toneladas/45 toneladas de face, 54,4 toneladas/60 toneladas soltas)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador
  • Baterias secas
  • 10/15 A, conversor de 24 V para 12 V
  • Interruptor de desconexão no para-choque
  • Luzes de advertência LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) (padrão selecionável)
  • Sistema de iluminação por LED (luzes de trabalho, luzes de plataforma de acesso e de serviço, setas de direção/luzes do pisca-alerta)
  • Tomada do auxiliar de partida de emergência
  • Travamento da transmissão e do motor de partida no para-choque
  • Sistema de carregamento e partida de 24 V
  • Motores de partida elétrica
  • Sistema de carregamento e partida de 24 V
  • Motores de partida elétrica

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Vidro fixado, tingido
  • Assento premium com couro aquecido e refrigerado ativamente, apoio lombar ajustável, acolchoados ajustáveis a ar no assento e apoio de braço, ajuste de inclinação de assento do banco e assento do banco de comprimento ajustável
  • Controles de função de levantamento e inclinação de alavanca dupla
  • Desengates automáticos do implemento
  • Ar-condicionado
  • Indicador de pressão da cabine
  • Tela sensível ao toque de informações gráficas, transmite as informações da operação em tempo real e medição da carga útil
  • Controles do aquecedor, desembaçador e de temperatura automática
  • Instrumentação de medidores
    – Nível de DEF, se equipado
    – Temperatura do líquido arrefecedor
    – Temperatura do fluido hidráulico
    – Nível de combustível
    – Temperatura do óleo do trem de força
    – Rotação do motor (tacômetro)
    – Marcha da transmissão
    – Velocidade de deslocamento
    – Horômetro do motor
  • Instrumentação de indicadores de advertência
    – Nível baixo de DEF, se equipado
    – Sistema de alerta de ação de três categorias
    – Mau funcionamento do freio
    – Status de flutuação da caçamba
    – Status do desligamento retardado do motor
    – Status do desligamento em marcha lenta do motor
    – Mau funcionamento do motor
    – Status da ativação do modo de economia de combustível
    – Bloqueio hidráulico
    – Status da ativação da embreagem de travamento
    – Baixo nível de combustível
    – Status do freio de estacionamento
    – Status da ativação da mudança rápida de marcha
    – Status da ativação do controle da força de tração nas rodas
    – Advertência de cinto de segurança
    – Direção secundária
    – Status do bloqueio do acelerador
    – Marcha da transmissão
    – Sinal de seta
  • Teclado, controle com luzes indicadoras
    – Modo de economia de combustível
    – Desengates automáticos de implemento
    – Embreagem de travamento
    – Lubrificação manual
    – Ativação de mudança rápida de marcha
    – Sistema de controle da força de tração nas rodas
    – Aquecedor do espelho retrovisor lateral
    – Trava do acelerador
    – Setas de direção
    – Controle de luz de fundo do painel
    – Pisca-alerta
  • Luz do teto na cabine
  • Porta-marmita e porta-bebidas
  • Sistema de Controle Integrado de Direção e Transmissão (STIC™, Steering and Transmission Integrated Control)
  • Para-sol, enrolável (frontal e traseiro)
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS™) com Tela de Informações: porta de dados externa, Temporizador do Ciclo, Cat Production Measurement (CPM) integrado
  • Teclado, Messenger, ET (Electronic Technician, Técnico Eletrônico), VIMS
  • Gancho para casaco

SEGURANÇA

  • Buzinas elétricas (campo e oficina)
  • Escadas no nível do solo
  • Câmera retrovisora
  • Acesso ao chassi frontal com degraus
  • Passarela dianteira ao redor da cabine
  • Escadas de acesso ao compartimento da bomba com alça em T e plataforma
  • Amarrações na ROPS e nos protetores do radiador
  • Trava da armação de direção
  • Escadas em ambos os lados da máquina
  • Escadaria LED e luzes de acesso
  • Protetores para os pés
  • Cinto de segurança retrátil, 76 mm (3 pol) de largura
  • Assento do instrutor com cinto de segurança abdominal, 76 mm (3 pol) de largura
  • Alarme de marcha à ré
  • Direção secundária

CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA MÁQUINA

  • Sistema de Pesagem de Carga Útil CPM

TANQUE DE COMBUSTÍVEL

  • 12 horas (3.440 l/910 gal)

ARREFECIMENTO

  • Pacote ambiente padrão (recomendado para condições locais que não excedam 43 °C [110 °F])

KITS DE REPAROS

  • Centro de serviços do nível de solo inclusive:
    – Luz do centro de serviços
    – Implemento e indicador do nível de óleo do ventilador de refrigeração
    – Indicador do nível de óleo do freio e da direção
    – Indicador do nível de solvente do lavador de vidro
    – Indicador do nível de óleo da transmissão
    – Indicador do nível de DEF (se equipado)
    – Indicador do nível de combustível
    – Indicador do nível de óleo do motor
    – Indicador do nível do líquido de arrefecimento do motor
    – Indicador do nível do tanque de graxa do sistema de lubrificação automático
    – Luz indicadora de purga de DEF
    – Bloqueio do motor de partida e LED
    – Interruptor de desconexão da bateria para serviços pesados
    – Interruptor da luz de escadaria
    – Interruptor de iluminação do serviço (se equipado)
    – Interruptor de desligamento do motor de corte de combustível
    – Abertura de drenagem rápida do motor
    – Abertura de enchimento rápido da transmissão
    – Abertura de enchimento rápido de fluido hidráulico
    – Abertura de drenagem de fluido hidráulico da direção e do freio
    – Abertura de enchimento rápido do sistema de renovação de óleo
    – Abertura de enchimento rápido do líquido de arrefecimento do motor
    – Abertura de enchimento DEF (somente HRC)
    – Implemento e abertura de enchimento de fluido hidráulico do ventilador de refrigeração
    – Implemento e abertura de drenagem do fluido hidráulico de refrigeração
    – Abertura de enchimento do tanque de graxa do sistema de lubrificação automática
    – Tomada rápida de 24 V
    – Camisa de água do motor de 240 V e bujão do aquecedor de óleo do motor (se equipado)
    – Abertura de 12 V
    – Chave interruptora VIMS
    – Abertura de dados da máquina de 14 pinos
    – Exibição do VIMS Messenger
  • Filtros do dreno da caixa tipo cartucho montados no tanque com bujões magnéticos em linha em implemento, ventilador, freio e bombas de direção
  • Telas de alta pressão no lado de saída do implemento, ventilador de refrigeração, freio e bombas de direção
  • Monitoramento de eficiência da bomba
  • Sistema de lubrificação automática engraxa a articulação, o engate e os rolamentos da direção e do munhão do eixo
  • O controle eletrônico da pressão do sistema de lubrificação automática elimina o ajuste da pressão e monitora a espessura da graxa para compatibilidade de temperatura
  • Protetores contra rochas em tubulações de graxa da articulação
  • Acoplamentos de anéis selos faciais Cat
  • Portas de acesso de serviço com trava
  • Drenagens ecológicas do motor, radiador, reservatório hidráulico, direção e tanque do freio, além do tanque de arrefecimento do freio e eixos
  • Sistema de troca de óleo do motor de alta velocidade
  • Sistema de combustível de enchimento rápido no nível do solo
  • Protetor da transmissão
  • Tração de engate com pino
  • Mangueiras Cat XT™
  • Centro de serviço do lado esquerdo
  • Válvulas de amostragem de óleo

EFICIÊNCIA

  • Modo de Economia
  • Bombas de implemento de deslocamento variável
  • Direção da de detecção de carga de deslocamento variável
  • Bomba do ventilador de refrigeração de deslocamento variável
  • Embreagem de bloqueio do conversor de torque

994K Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

AROS SOBRESSALENTES

  • Flange de 1.118 mm (44") 152 mm (44 _ 57) (6")
  • Flange de 1.118 mm (44") 152 mm (44 _ 57) (6")
  • Flange de 1.194 mm (44") 127 mm (47 _ 57) (5")

RUÍDO

  • Pacote de isolamento acústico

AROS E PNEUS

  • Flange de 1.118 mm (44") 152 mm (6"). A ser usado com pneus 53.5/85-5776PR L5
  • Pneus– 53.5/85-57 FS 76PR L5 (exigem aros de 44")
  • Aros – Flange de 1.194 mm (47 _ 57) 127 mm (5"). A ser usado com pneus 60/80 R57L5R XMine D2 SR
  • Pneus – 58/85-57 84PR L4 (exigem aros de 47")
  • Aros – Flange de 1.194 mm (47") (47 _ 57) 152 mm (6"). A ser usado com pneus 58/85-5784PR L4

SISTEMA ELÉTRICO

  • Luzes de serviço

TREM DE FORÇA

  • Sistema de Renovação de Óleo (ORS, Oil Renewal System) (Não disponível em máquinas Final do Tier 4. Não disponível em todas as regiões.)

ARTICULAÇÃO

  • Levantamento alto (38,1 toneladas/42 toneladas de face, 49,9 toneladas/55 toneladas soltas)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Vidro de controle solar resistente a alto impacto montado em borracha (Conformidade com AS/NZS 2080)
  • Controles da função de levantamento e inclinação do joystick
  • Rádio AM/FM/AUX
  • Rádio AM/FM/AUX/USB/BT/CD/SAT

SEGURANÇA

  • Degraus de acesso elétrico
  • Cat Detect (Detecção de Objetos Traseiros)
  • Escoras das rodas

BAIXAS TEMPERATURAS

  • Derivação do ventilador de refrigeração de clima frio (recomendada para temperaturas abaixo de –29 °C [–20 ° F])
  • Motor de partida para serviços pesados (oferece motor de partida elétrica adicional e duas baterias adicionais para um total de três motores de partida e seis baterias) (recomendado para temperaturas abaixo de 0� C [32� F])
  • Elementos de óleo do motor de 240 V e aquecimento do líquido arrefecedor (recomendados em condições de –18 °C a –30 °C [de 0 °F a –22 °F])
  • Aquecedor de combustível (aquecido por recirculação usando calor do motor e trocador de calor) (recomendado em condições de –18 °C a –30 °C [de 0 °F a –22 °F])
  • Espelhos aquecidos (recomendados para temperaturas inferiores o congelamento)

CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA MÁQUINA

  • Pronto para Terrain Cat

TANQUE DE COMBUSTÍVEL

  • 24 horas (5.700 l/1.506 gal)

ARREFECIMENTO

  • Pacote ambiente alto(recomendado para condições locais que não excedam 53 °C [127 °F])

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Fleet para Superfície

    O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.

Explore a Tecnologia
  • Cat Health

    Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.

    Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.

Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.

Explore a Tecnologia
  • Cat Terrain for Loading

    A produção do local da mina depende de carregamento e transporte eficientes. O Cat® MineStar™ Terrain for loading torna essas operações mais produtivas, ao mesmo tempo que fornece feedback preciso à equipe principal. O Terrain for loading é um sistema de orientação da máquina que fornece dados em tempo real na cabine — sobre tudo, desde posicionamento da caçamba e altura da bancada até jazidas de minérios e volume de material cortado e preenchido. Isso permite que cada operador maximize a eficiência da máquina, levando a um melhor gerenciamento de materiais, nivelamentos mais precisos e menos retrabalho e desgaste.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A produção do local da mina depende de carregamento e transporte eficientes. O Cat® MineStar™ Terrain for loading torna essas operações mais produtivas, ao mesmo tempo que fornece feedback preciso à equipe principal. O Terrain for loading é um sistema de orientação da máquina que fornece dados em tempo real na cabine — sobre tudo, desde posicionamento da caçamba e altura da bancada até jazidas de minérios e volume de material cortado e preenchido. Isso permite que cada operador maximize a eficiência da máquina, levando a um melhor gerenciamento de materiais, nivelamentos mais precisos e menos retrabalho e desgaste.

Explore a Tecnologia

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Ao compartilhar suas informações, você está dando permissão à Caterpillar para processar seus dados para que ela atenda sua solicitação de forma apropriada. Dependendo da sua solicitação, talvez seja necessário que nós compartilhemos seus dados com os revendedores aplicáveis, dentro do grupo de empresas da Caterpillar, e com os prestadores de serviços que operam em nome da Caterpillar. Cuidar das suas informações é uma responsabilidade que levamos a sério. O Aviso de Privacidade do Site detalha as práticas de privacidade dos dados e seus direitos em controlar seus dados pessoais. 

Consentimento de Marketing

Veja como 994K se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS