Motor Cat® C27
O motor Cat C27 foi projetado e testado para atender às suas aplicações mais exigentes, cumprindo os padrões de emissões do Final do Tier 4 ou equivalente ao Tier 2.
- Os controles eletrônicos totalmente integrados do motor trabalham em conjunto com toda a máquina para fazer com que o combustível dure mais.
- Use menos combustível durante o funcionamento em marcha lenta com o Desligamento em Marcha Lenta do Motor.
- Durabilidade maximizada com o Desligamento com Retardo do Motor.
Transmissão Power Shift Planetária Cat
Maximize o tempo de atividade com a comprovada transmissão Power Shift planetária. Melhor qualidade de mudança de marcha, vida útil do componente e conforto do operador com nossos controles eletrônicos da transmissão.
Conversor de Torque da Embreagem do Rotor (ICTC)
Possibilite que os operadores maximizem a eficiência variando a força de tração nas rodas da máquina e adicionando mais potência à hidráulica.
- Redução do desgaste dos pneus
- Possibilita mudanças completas do acelerador para tempos de ciclo mais rápidos
- Oferece uma abordagem suave do alvo de despejo para redução do derramamento e tempos de ciclo mais rápidos.
Conversor de Torque da Cat com Embreagem de Travamento
- Elimina as perdas do TC (Torque Converter, Conversor de Torque) e reduz o aquecimento do sistema
- Aumenta as velocidades de percurso
- Reduz os tempos de ciclo em operações de carga e transporte
Modo de Economia
Obtendo a máxima produtividade e eficiência o dia todo, todos os dias. Os sistemas da 990K trabalham bastante para economizar combustível por meio de tecnologias avançadas. Utilizando o Acelerador sob Demanda, os operadores mantêm a operação normal com o pedal esquerdo e os implementos enquanto a 990K administra a rotação do motor.
- Oferece controle e sensibilidade semelhantes ao recurso de bloqueio do acelerador.
- A eficiência do acelerador manual e a ergonomia do bloqueio do acelerador.
Estruturas Resistentes
O resultado é aprimorado com estruturas altamente duráveis que atingem vários ciclos de vida e suportam as condições de carga mais difíceis.
- O chassi traseiro em caixa seccionada completa absorve o choque e as forças de torção.
- Os suportes de cilindros reforçados transmitem as cargas de direção para o chassi com eficiência.
- A montagem do eixo foi otimizada para um aumento da integridade estrutural.
Articulação Frontal
Para garantir vida útil prolongada e confiabilidade, as juntas do pino de articulação apresentam um design de pino engraxado com um sistema de lubrificação automática anexo disponível de fábrica.
Braços de Levantamento
- As cargas de alta tensão são absorvidas pelos braços de levantamento em aço sólido.
- Melhoria da resistência nas principais áreas do pino com o uso de fundições inteiriças.
- Braços de levantamento com alívio de tensão que aumentam a durabilidade e estendem o tempo para reparo.
Sistema de Controle Integrado de Direção e Transmissão (STIC™)
Experimente máxima capacidade de resposta e controle com o STIC, que combina seleção de direção, seleção de marcha e direção em uma única alavanca.
- Um simples movimento lateral gira a máquina para a esquerda ou direita, minimizando os movimentos do operador.
- Seleção de marcha na ponta dos dedos de fácil operação.
- Ciclos mais leve e mais rápidos, com menos fadiga do operador, com o uso de controles integrados de baixo esforço.
Transmissão Power Shift Planetária Cat
A construção do sucesso começa com uma transmissão de alto nível projetada especificamente para aplicações de mineração.
- Mudanças de marcha suaves e consistentes e eficiência por meio de controles eletrônicos integrados.
- Vida útil prolongada e confiabilidade por meio de engrenagem tratada termicamente e metalurgia.
- Três velocidades de avanço e três velocidades de marcha à ré para combinar com a aplicação.
Motor Cat C27
A durabilidade e a eficiência no centro do 990K vêm do Motor Cat C27. O desempenho ideal é desenvolvido com o uso de um design de injeção direta e 12 cilindros.
- Desempenho otimizado e rápida resposta do motor com um Módulo de Controle Eletrônico.
- Eficiência confiável com controle completo da distribuição, duração e pressão da injeção com a Unidade de Injeção Eletrônica com Atuação Mecânica (MEUI™, Mechanically Actuated Electronic Unit Injection).
- Vida útil do motor prolongada e maior eficiência de combustível com menor velocidade nominal.
- Disponível em duas versões: uma que atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 e a outra que atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2.
Conversor de Torque da Embreagem do Rotor (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) e Sistema de Controle da Força de Tração nas Rodas (RCS, Rimpull Control System)
Reduza seu custo por tonelada utilizando o ICTC e RCS avançados para força de tração nas rodas modulada.
- Reduza a patinagem e o desgaste dos pneus modulando a força de tração nas rodas de 100 a 25 por cento ao pressionar o pedal esquerdo. Depois de atingidos 25 por cento da força de tração nas rodas, o pedal esquerdo aplica o freio.
- Reduza o potencial de patinagem das rodas sem reduzir a eficiência hidráulica com o RCS.
- Melhore a eficiência de combustível em determinadas aplicações com nosso conversor de torque da embreagem de travamento fornecendo acionamento direto.
Hidráulica de Controle de Fluxo Positivo
Aumente a eficiência por meio do nosso Sistema Hidráulico de Controle de Fluxo Positivo (PFC, Positive Flow Control). O PFC possui controle simultâneo da bomba e da válvula. Dessa forma, o fluxo de fluido hidráulico é proporcional para implementar o movimento da alavanca.
- Ciclos de produção rápidos são possibilitados por bombas de pistão totalmente variáveis.
- Aumento da sensibilidade e do controle do garfo com melhor resposta hidráulica.
- Desempenho e eficiência consistentes com menos aquecimento no sistema.
- Fluxo hidráulico total de até 1.400 rpm do motor possibilitado pela tecnologia de divisão de fluxo.
Controles Eletro-hidráulicos
Aumento da produtividade dos operadores com a característica de implementos responsivos.
- Operação confortável por meio de paradas do cilindro hidráulico controladas eletronicamente.
- Fácil utilização e manipulação dos controles do detentor suave.
- Ajuste conveniente do desengate de implemento automático a partir do interior da cabine.
Sistema de Direção
A operação segura da pá-carregadeira começa com um controle preciso da máquina possibilitado pelo sistema de direção hidráulica com detecção de carga oferecido pelo 990K.
- Aumento da eficiência com nossas bombas de pistão de deslocamento variável.
- Obtenção de um posicionamento preciso para fácil carregamento em áreas estreitas com 35 graus de articulação de direção.
- Aumento do conforto do operador com funções integradas de controle da direção e transmissão.
Sistema de Filtragem
Aproveite o desempenho prolongado e a confiabilidade do sistema hidráulico com nosso avançado sistema de filtragem.
- Telas do dreno da caixa.
- Filtro de retorno do arrefecedor de fluido hidráulico.
- Filtro piloto.
- Telas de retorno dentro do reservatório hidráulico.
- Telas do arrefecedor de óleo do eixo, se fornecido.
Os operadores podem trabalhar com mais eficiência e conforto com as características de nossa cabine inspiradas no cliente.
Entrada e Saída
Entre e saia com facilidade e segurança da cabine com estes recursos ergonômicos recém-desenvolvidos.
- Apoio de braço/direção STIC dobrável.
- Ângulos da escada de acesso reduzidos.
- Iluminação da escada padrão.
Assento Cat Comfort Série III
Aumente o conforto e reduza a fadiga do operador com o assento Cat Comfort Série III.
- Design de encosto médio e ergonômico, com almofadas extragrossas.
- Sistema de suspensão a ar.
- Alavancas do assento de fácil alcance para ajustes de seis direções.
- Suporte do implemento montado no assento e direção STIC que se move com o assento.
- Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura.
- Assento aquecido e ventilado opcional.
Painel de Controle
A localização ergonômica dos interruptores e a exibição de Informações mantêm os operadores confortáveis o dia todo, todos os dias.
- Grandes interruptores de membrana com iluminação de fundo apresentam indicadores de ativação LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz).
- Os interruptores apresentam símbolos ISO para rápida identificação da função.
- A chave seletora com duas posições ativa o freio de estacionamento eletro-hidráulico.
Meio Ambiente
A produtividade do operador é aprimorada com nosso ambiente de cabina limpo e confortável.
- Experimente menos vibrações com suportes de isolação da cabina e o assento com suspensão a ar.
- Mantenha a temperatura desejável na cabine com controles automáticos de temperatura.
- Cabine pressurizada com ar filtrado.
- Nível sonoro reduzido para 69 dB(A).
- Bandeja de armazenamento/porta-marmita de piso conveniente.
Os sistemas eletrônicos do 990K foram completamente integrados para funcionar como uma só máquina. Essa integração cria uma máquina inteligente e permite que o operador esteja mais informado, maximizando a produtividade de ambos.
Product Link™ Cat
O Product Link Cat permite o monitoramento remoto de equipamentos para melhorar a eficácia geral do gerenciamento da frota Códigos de eventos e de diagnósticos, assim como horas, combustível, tempo ocioso e outras informações, são transmitidos para o VisionLink®, um aplicativo seguro baseado na Web. O VisionLink contém ferramentas avançadas para transmitir informações para usuários e revendedores, como mapeamento, tempo de funcionamento e inatividade, nível de combustível e muito mais.
VIMS™ 3G
Trabalhamos muito para ajudar nossos clientes e operadores a oferecer seu melhor com nosso Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS 3G, Vital Information Management System).
- A tela de informações gráficas de fácil visualização apresenta uma interface de tela sensível ao toque.
- Operação intuitiva e fácil navegação com interface do usuário aprimorada.
- Diminuição do tempo de serviço, mantendo os operadores informados sobre mau funcionamento ou operação do sistema da máquina.
Renomado Suporte do Revendedor Cat
Um parceiro importante, o revendedor Cat está disponível sempre que você precisa.
- Programas de manutenção preventiva e contratos de manutenção garantida.
- A melhor disponibilidade de peças do setor.
- Aumente a eficiência com treinamento do operador.
- Peças Genuínas Remanufaturadas Cat.
Estamos constantemente introduzindo características em nossas máquinas em um esforço para aumentar a segurança para os operadores.
Acesso à Máquina
- As escadas nos lados esquerdo e direito em um ângulo de 45 graus aumentam a segurança dos operadores durante a entrada e a saída do 990K.
- Passadiços com superfícies antiderrapantes foram projetados nas áreas de manutenção.
- Sempre mantenha três pontos de contato com o nível do solo ou as áreas de manutenção acessíveis da plataforma.
Visibilidade
- Espelhos aquecidos opcionais garantem mais visibilidade para uma operação segura.
- A Visão Cat padrão ou o Cat Detect opcional com radar aumenta a percepção do operador ao redor da máquina.
- Luzes HID ou LED opcionais oferecem excelente visibilidade do espaço de trabalho.
- Faróis de advertência de LED opcionais montados na cabine.
Compartimento do Operador
- Vibração reduzida para o operador com suportes isolados da cabine e controles de implemento e direção montados no assento.
- Baixos níveis de ruído no interior.
- Cabine pressurizada com ar filtrado.
- Treine outros operadores com segurança e conforto com nosso assento para treinamento padrão.
- Cintos de segurança padrão de 76 mm (3 pol) no assento do operador e no assento padrão do instrutor.
Benefícios Sustentáveis
A sustentabilidade foi projetada e incorporada nas características do 990K.
- O Desligamento em Marcha Lenta do Motor pode ajudar a economizar combustível, evitando funcionamento em marcha lenta desnecessário.
- A 990K foi construída para durar por muito tempo. Para ajudar a aumentar a vida útil da máquina, a Caterpillar oferece inúmeras opções sustentáveis, tais como os programas Reman e Certified Rebuild. Nesses programas, os componentes reutilizados ou remanufaturados podem gerar economias de 40 a 70 por cento, reduzindo o custo de operação.
- A Caterpillar oferece pacotes de reforma que acrescentam novos recursos às máquinas mais antigas, maximizando seu investimento. E, ao participar do programa Cat Certified Rebuild, esses kits de reforma fazem parte do processo de recondicionamento.
Eficiência e Durabilidade
Os garfos Cat foram projetados para proporcionar o máximo de produtividade e durabilidade. Seja descarregando caminhões em uma única passada ou recuperando madeira, os garfos de alta capacidade aumentam a produtividade da operação.
- Projeto de abraçadeira superior estilo derivação para prender cargas de caminhão totais ou parciais.
- Projeto de abraçadeira superior reforçado com proteção de malha durável para conter detritos e proteger a cabine.
- Dentes articulados com pontas substituíveis para recuperação eficiente de lenha.
- Local de montagem integrado da câmera frontal para máxima visibilidade das pontas dos dentes para descarregamento do caminhão.