Arranjo Siderurgia 990K

Carregadeiras de Rodas Grandes Arranjo Siderurgia 990K

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida
699 HP
521 kW
Peso Operacional
204693 lb
92848 kg
Capacidades da Caçamba
8,6-9,2 m3 (11,2-12,0 yd3)
8,6-9,2 m3 (11,2-12,0 yd3)

Visão Geral

Construída para Suportar as Condições Mais Adversas

As Carregadeiras Grandes Cat foram projetadas com durabilidade integrada, garantindo o máximo de disponibilidade por meio de vários ciclos de vida. Com o desempenho otimizado e a facilidade de manutenção simplificada, nossas máquinas permitem mover mais material de forma eficiente e segura a um custo mais baixo por tonelada. A Carregadeira Cat 990 tem apresentado um desempenho comprovado em aplicações em siderurgia, em que máquinas maiores são utilizadas normalmente. O Arranjo Siderurgia 990K traz todos os novos níveis de desempenho, segurança, conforto e eficiência do operador nas aplicações de escavação de poços e manipulação de crânios.

Especificações de Produto para Arranjo Siderurgia 990K

Potência Líquida 699 HP 521 kW
Modelo do Motor Cat® C27 Cat® C27
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.2 mm
Curso 6 pol 152.4 mm
Deslocamento 1649.5 pol³ 27.03 l
Aumento de Torque 18 % 18 %
Velocidade Nominal - Bruta - ISO 14396 752 HP 561 kW
Velocidade Nominal - Potência Líquida - SAE J1349 - Alta Temperatura Ambiente 648 HP 483 kW
Velocidade Nominal 1800 r/min 1800 r/min
Velocidade Nominal - Potência Líquida - SAE J1349 - Temperatura Ambiente Padrão 699 HP 521 kW
Emissões Equivalente ao Final do Tier 4/Tier 2 da EPA dos EUA Equivalente ao Final do Tier 4/Tier 2 da EPA dos EUA
Torque do Pico - 1.200 rpm 2624 lb/pé 3557 N·m
Bruta - ISO 14396 752 HP 561 kW
Potência Líquida - SAE J1349 699 HP 521 kW
Velocidade Nominal - Bruta - SAE J1995 766 HP 571 kW
Peso Operacional 204693 lb 92848 kg
Faixa de Capacidade da Caçamba 8,6 m³ a 9,2 m³ (11,25 yd³ a 12 yd³) 8,6 m³ a 9,2 m³ (11,25 yd³ a 12 yd³)
Carga Nominal - Padrão 17.5 t 15.88 t
Compatibilidade entre o Caminhão Cat - Padrão 773-775 773-775
Carga Útil Nominal 17.5 t 15.88 t
Tipo de Transmissão Transmissão Power Shift Planetária Cat Transmissão Power Shift Planetária Cat
Avanço - 1 4.5 milha/h 7.3 km/h
Avanço - 2 8.3 milha/h 13.3 km/h
Avanço - 3 14.2 milha/h 22.9 km/h
Ré - 1 4.9 milha/h 7.9 km/h
Ré - 2 9.1 milha/h 14.7 km/h
Ré - 3 15.5 milha/h 24.9 km/h
Transmissão Direta - Ré em 1ª 5.4 milha/h 8.7 km/h
Transmissão Direta - Ré em 2ª 9.6 milha/h 15.4 km/h
Transmissão Direta - 2ª à Frente 8.5 milha/h 13.7 km/h
Transmissão Direta - Ré em 3ª 16.4 milha/h 26.4 km/h
Transmissão Direta - 3ª à Frente 15.2 milha/h 24.5 km/h
Transmissão Direta - 1ª à Frente Travamento desativado Travamento desativado
Observação Velocidades de percurso com base em pneus Michelin 45/65R39 LD D2**L5. Velocidades de percurso com base em pneus Michelin 45/65R39 LD D2**L5.
Ajuste da Válvula de Alívio - Levantamento/Inclinação 4786 lb/pol² 33000 kPa
Cilindros, Duplo Efeito - Inclinação, Diâmetro Interno e Curso 317,5 mm × 819 mm (12,5 pol × 32,2 pol) 317,5 mm × 819 mm (12,5 pol × 32,2 pol)
Sistema de Levantamento/Inclinação Pistão de deslocamento variável Pistão de deslocamento variável
Fluxo Máximo a 1.800 rpm (1) 22.2 gal/min 84 l/min
Regulagem da Válvula de Alívio - Principal 507 lb/pol² 3500 kPa
Fluxo Máximo a 1.800 rpm (2) 216 gal/min 817 l/min
Sistema de Levantamento e Inclinação - Circuito Controle de fluxo positivo Controle de fluxo positivo
Sistema Piloto Ciclo aberto e redução de pressão Ciclo aberto e redução de pressão
Cilindros, Duplo Efeito - Levantamento, Diâmetro Interno e Curso 254 mm × 1.264 mm (10 pol × 49,8 pol) 254 mm × 1.264 mm (10 pol × 49,8 pol)
Tanque de Combustível 294.3 gal (US) 1114 l
Sistema de Arrefecimento 54.9 gal (US) 208 l
Transmissão 29.1 gal (US) 110 l
Diferenciais - Comandos Finais - Traseiros 68.9 gal (US) 261 l
Reservatório Hidráulico - Direção e Freios 34.9 gal (US) 132 l
Diferencial - Comandos Finais - Frontal 71.6 gal (US) 271 l
Cárter do Motor 20 gal (US) 75.7 l
Reservatório Hidráulico - Implemento e Ventilador Hidráulico 68.9 gal (US) 261 l
Enchimento do Sistema Hidráulico na Fábrica 210 gal (US) 795 l
Capacidades da Caçamba 8,6-9,2 m3 (11,2-12,0 yd3) 8,6-9,2 m3 (11,2-12,0 yd3)
Frontal Fixo Fixo
Traseiro Munhão Munhão
Ângulo de Oscilação 8.5° 8.5°
Freios SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992
Ajuste da Válvula de Alívio - Direção 4641 lb/pol² 32000 kPa
Sistema de Direção - Bomba Pistão, deslocamento variável Pistão, deslocamento variável
Fluxo Máximo a 1.400 rpm 94.5 gal/min 358 l/min
Sistema de Direção - Circuito Piloto, detecção de carga Piloto, detecção de carga
Ângulo Total de Direção 70° 70°
Levantamento 9.4 s 9.4 s
Despejo 2.9 s 2.9 s
Retroinclinação 4.8 s 4.8 s
Abaixamento 3.7 s 3.7 s
Flutuação Inferior 3.6 s 3.6 s
Tempo Total do Ciclo Hidráulico - Caçamba Vazia 15.9 s 15.9 s
Nível de Ruído para o Operador (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Nível de Ruído para o Operador (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Alcance - Levantamento Máximo 7.2 pé 2193 mm
Solo até o Topo da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) 17.2 pé 5240 mm
Folga no Levantamento Máximo 13.4 pé 4077 mm
Comprimento Total Máximo 41.8 pé 12733 mm
Solo até o Topo do Capô 12.7 pé 3862 mm
Distância entre Eixos 15.1 pé 4600 mm
Folga Livre do Solo até o Engate Inferior 2 pé 596 mm
Altura do Pino B - Levantamento Máximo 19.2 pé 5867 mm
Eixo Traseiro - Linha Central até o Para-choque 12.5 pé 3795 mm
Solo até o Centro do Eixo Frontal 3.9 pé 1186 mm
Folga Livre do Solo até o Para-Choque 3.5 pé 1079 mm
Ângulo de Despejo em Levantamento Máximo 47.4 graus 47.4 graus
Ângulo de Retroinclinação - Transporte 48.8 graus 48.8 graus
Linha Central do Eixo Frontal até a Ponta da Caçamba 14.2 pé 4338 mm
Ângulo de Movimentação com Levantamento Máximo 63.7 graus 63.7 graus
Altura Total Máxima - Caçamba Elevada 27 pé 8231 mm
Solo até o Topo dos Tubos de Escape 16.6 pé 5049 mm
Ângulo de Retroinclinação - Nível do Solo 40.4 graus 40.4 graus

Arranjo Siderurgia 990K Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado e aquecedor com controle automático de temperatura
  • Cabine, com isolamento acústico, pressurizada, estrutura protetora (ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos)), pronta para instalação de rádio (entretenimento) inclui antena, alto-falantes e conversor (12 V, 10 a 15 A)
  • Tomada de 12 V para telefone celular ou conexão para laptop
  • Câmera, retrovisora
  • Acendedor de cigarros e cinzeiro
  • Gancho para casaco
  • Controles de levantamento e inclinação eletro-hidráulicos (montados no assento)
  • Apoio de braço móvel
  • Aquecedor e desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Travamento hidráulico do implemento
  • Instrumentação, medidores: – Temperatura do líquido arrefecedor do motor – Nível de combustível – Velocidade de deslocamento – Marcha – Temperatura do fluido hidráulico – Velocímetro/tacômetro – Temperatura do conversor de torque
  • Instrumentação, indicadores de advertência: – Sistema de alerta de ação, três categorias – Status de ativação do modelo da transmissão automática – Mau funcionamento do freio – Status de flutuação da caçamba – Status de desligamento com retardo do motor – Desligamento do motor em marcha lenta status – Mau funcionamento do motor – Status de ativação do modo econômico de combustível – Bloqueio hidráulico – Status de ativação da embreagem de travamento – Baixo nível de combustível – Status do freio de estacionamento – Status de ativação do controle da força de tração nas rodas - Alerta de cinto de segurança – Direção secundária (se equipada) – Status da trava do acelerador – Marcha da transmissão
  • Teclado, controle com luzes indicadoras: – Teclado, controle com luzes indicadoras: – Faixa de velocidade do modo Auto trans – Modo de transmissão auto/manual – Modo de economia de combustível – Desengate automático do implemento – Embreagem de travamento – Redução da força de tração nas rodas – Bloqueio do acelerador
  • Luz, teto (cabine)
  • Porta-marmita e porta-bebidas
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Assento, suspensão a ar Cat Comfort (tecido)
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura
  • Sistema de controle STIC (Steering and Transmission Integrated Control System, Sistema de Controle Integrado de Direção e Transmissão) com trava de direção
  • Vidros fumê
  • Assento do instrutor com cinto de segurança abdominal
  • Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS) 3G com tela de informações gráficas: Porta de dados externa, perfis de operador personalizáveis, temporizador de ciclo, sistema de controle de Carga útil integrado (PCS): – Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal, traseiro e canto), limpador frontal intermitente

TREM DE FORÇA

  • Freios, totalmente hidráulicos, fechados, a disco em banho de óleo
  • Freio de serviço de discos a óleo de semieixo
  • Freio de estacionamento eletro-hidráulico
  • Filtros do dreno da caixa
  • Módulo de emissões limpas Cat (somente Final do Tier 4)
  • Ventilador
  • Motor Cat C27
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Desligamento do motor no nível do solo, para-choque
  • Silenciadores (debaixo do capô) (Tier 2 apenas)
  • Pré-filtro, entrada de ar do motor
  • Radiador, Alumínio Modular (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Sistema de arrefecimento separado
  • Auxílio de partida, neutralização manual (éter)
  • Bloqueio do Acelerador
  • Conversor de Torque, Embreagem do Rotor com recurso de embreagem de travamento e sistema de controle da força de tração nas rodas
  • Transmissão, câmbio de potência planetário (eletrônico) de 534 mm (21 pol) (3A/3R)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 150 A
  • Baterias, livres de manutenção, (2 - 1.400 CCA)
  • Conversor, 10/15 A, 24 V a 12 V
  • Conectores do componente Deutsch
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Controle eletrônico da transmissão
  • Sistema de iluminação, halogênio (frontal e traseiro), escada de acesso, compartimento do motor
  • Motor de partida, elétrico
  • Bloqueio do motor de partida no para-choque
  • Tomada de partida para emergências
  • Bloqueio da transmissão no para-choque

OUTROS

  • Desengates automáticos de inclinação/levantamento da caçamba com ajuste eletrônico de dentro da cabine
  • Sensor de temperatura do eixo
  • Desligamento da bateria e tomada auxiliar de partida, para-choque
  • Acoplamento, selos faciais do anel retentor Caterpillar
  • Modo de economia com acelerador sob demanda
  • Saída de emergência da plataforma
  • Motor, cárter, intervalo de 500 horas com CH4
  • Características de gerenciamento da marcha lenta do motor: – Redução automática da marcha lenta – Desligamento com retardo do motor – Desligamento do motor em marcha lenta
  • Para-lamas, aço (frontais)
  • Proteções, cárter e trem de força
  • Pontos de lubrificação identificados/agrupados
  • Engate, tração com pino
  • Mangueiras, Cat XT
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Sistema hidráulico de controle de fluxo positivo
  • Product Link
  • Visores de Nível: reservatórios hidráulicos, direção/ventilador e implemento/freio e transmissão
  • Escada, acesso traseiro na esquerda e direita
  • Direção, detecção de carga
  • Protetores para os pés
  • Cadeados de proteção contra vandalismo
  • Tubo Venturi
  • Concentração pré-misturada de 50% de líquido arrefecedor de vida útil prolongada, com proteção contra congelamento a -34 °C (-29 °F)

Arranjo Siderurgia 990K Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA

  • Anticongelante -50 °C (-58 °F)
  • Sistema de troca de óleo do motor, alta velocidade, Wiggins
  • Aquecedor do bloco de motor 120 V ou 240 V
  • Arrefecimento em alta temperatura ambiente - software

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Pré-filtro da cabine
  • Rádio AM/FM/CD/MP3
  • Rádio Sirius via satélite com Bluetooth
  • Estroboscópica de advertência de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Pronto para instalação de rádio CB (Citizens' Band, Banda do Cidadão)
  • Vidro para-sol

ACESSÓRIOS DIVERSOS

  • Para-lamas rodoviários frontal e traseiro
  • Sistema de combustível de enchimento rápido (Shaw-Aero)
  • Batente de oscilação do eixo
  • Suportes da cabine reforçados

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Detecção de Objetos Traseiros Cat para Carregadeiras

    A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Ao compartilhar suas informações, você está dando permissão à Caterpillar para processar seus dados para que ela atenda sua solicitação de forma apropriada. Dependendo da sua solicitação, talvez seja necessário que nós compartilhemos seus dados com os revendedores aplicáveis, dentro do grupo de empresas da Caterpillar, e com os prestadores de serviços que operam em nome da Caterpillar. Cuidar das suas informações é uma responsabilidade que levamos a sério. O Aviso de Privacidade do Site detalha as práticas de privacidade dos dados e seus direitos em controlar seus dados pessoais. 

Consentimento de Marketing

Veja como Arranjo Siderurgia 990K se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS