Em Breve Imagem

992K

Recursos em um Instante

Estruturas
Trem de Força
Hidráulica
Compartimento do Operador
Soluções Tecnológicas
Cat® MineStar System
Segurança
Capacidade de Serviço
Suporte ao Cliente
Sustentabilidade
Caçambas e Ferramenta de Penetração no Solo
Eficiência de Compatibilidade do Sistema

Especificações de Produto para 992K

Motor

Especificações de Operação

Transmissão

Sistema Hidráulico - Levantamento/Inclinação

Tempos de Ciclo Hidráulico

Caçambas

Eixos

Freios

Desempenho do Ruído

Sistema Hidráulico - Direção

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Dimensões - Levantamento Padrão - Aproximadas

Dimensões - Levantamento Padrão (Aproximadas)

Dimensões - Levantamento Alto (Aproximadas)

992K Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Pós-arrefecedor Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air After Cooler)
  • Arrefecedores de óleo do eixo (frontal e traseiro)
  • Freios, totalmente hidráulicos, embutidos, freio de serviço de discos múltiplos em banho de óleo e freio de estacionamento/secundário seco
  • Filtros do dreno da caixa
  • Ventilador
  • Sistema propulsor, freio de estacionamento eletro-hidráulico
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Motor Cat C32 ACERT
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Combustível de enchimento rápido no nível do solo
  • Travamento da transmissão no nível do solo
  • Bloqueio do motor de partida no nível do solo
  • Pré-filtro, entrada de ar do motor
  • Radiador, Alumínio Modular (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Auxílio de partida, éter, automático
  • Bloqueio do acelerador
  • Transmissão Power Shift planetária de 533 mm (21 pol) com 3A/3R, com controle eletrônico

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 150 A
  • Baterias, baixa manutenção
  • Conversor, 10 A, 24 V a 12 V
  • Conectores de terminal Deutsch e Amp Seal
  • Desengate elétrico no nível do solo
  • Tomada de partida no nível do solo para partidas emergenciais
  • Luz, estroboscópica de advertência
  • Luzes, frontais e traseiras, escada de acesso, setas de direção/luzes de risco
  • Motor de partida, elétrico (reforçado)
  • Sistema de partida e carregamento, 24 V, conector de diagnóstico do ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Ar-condicionado e aquecedor com controle automático de temperatura
  • Cabine, com isolamento acústico e pressurizada, estrutura protetora contra acidentes de capotagem (ROPS (Rollover protective structure)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos)), pronta para uso de rádio (entretenimento), incluindo antena, alto-falantes e um conversor de 12 V (24 volts, 10 A) para uso com laptop/telefone celular
  • Câmera, retrovisora
  • Acendedor de cigarros
  • Gancho para casaco
  • Controles eletro-hidráulico de inclinação e levantamento
  • Buzina, elétrica
  • Travamentos do implemento e da direção
  • Luz, teto (cabine)
  • Porta-marmita e porta-bebidas
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Assento, Cat Comfort com suspensão a ar
  • Cinto de segurança de 2 pontos, 76 mm (3 pol), alarme sonoro
  • Alavanca de travamento da direção e da transmissão
  • Sistema de controle STIC
  • Fixações na ROPS
  • Vidros fumê
  • Assento do instrutor com cinto de segurança abdominal de 76 mm (3 pol) de largura
  • Indicador da velocidade da transmissão
  • VIMS (Vital Info Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais): – 3G com tela de informações gráficas – Cronômetro de ciclo – Porta de dados externa – Cat Production Measurement (Cat PM) integrado
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal, traseiro e cantos), limpadores de para-brisa frontais intermitentes

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Instalação para extintor de incêndio

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Sistema de lubrificação automática
  • Centro de serviços do para-choque
  • Acoplamentos, anéis selos faciais Cat
  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Modo de economia
  • Saída de emergência da plataforma
  • Para-lamas, aço (frontal e traseiro)
  • Combustível, abastecimento rápido
  • Orifícios de pressão hidráulica agrupados
  • Protetores, trem de força e cárter
  • Engate, tração com pino
  • Mangueiras, Cat XT™ e XT-ES
  • Arrefecedor de fluido hidráulico
  • Embreagem do rotor
  • Drenos ecológicos no implemento e na direção
  • Silenciadores, debaixo do capô
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Filtros do dreno da caixa da bomba de pistão
  • Centro de serviços com centro de serviços elétricos e de fluidos no nível do solo
  • Visores de nível: – Nível de óleo da direção – Nível de óleo do implemento – Nível de óleo da transmissão – Nível do líquido arrefecedor
  • Escada, acesso traseiro na esquerda e direita
  • Bloqueio do motor de partida, para-choque
  • Direção, detecção de carga
  • Fixações na ROPS
  • Protetores para os pés
  • Travamento da transmissão, para-choque
  • Cadeados de proteção contra vandalismo
  • Tubos Venturi (2)

992K Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Rádio AM/FM/CD/MP3
  • Rádio AM/FM/CD/MP3 com Bluetooth e instalação para satélite
  • Para-sol

AUXÍLIOS DE PARTIDA

  • Aquecedor de 120 V do líquido arrefecedor do motor
  • Aquecedor de 240 V do líquido arrefecedor do motor

CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA MÁQUINA

  • Pronto para Terrain Cat

ACESSÓRIOS DIVERSOS

  • Anticongelante ártico para proteção a –50 °C (–58 °F)
  • Linhas de diagnóstico
  • Para-lamas rodoviário
  • Escoras das rodas

Veja como 992K se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Detecção de Objetos Traseiros Cat para Carregadeiras

    A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Confira as Ofertas Atuais para  992K

Exibir Mais Ofertas