Estruturas Resistentes
O resultado é aprimorado com estruturas altamente duráveis que atingem vários ciclos de vida e suportam as condições de carga mais difíceis.
- O chassi traseiro em caixa seccionada completa absorve o choque e as forças de torção.
- Os suportes de cilindros de direção reforçados transmitem com eficiência as cargas para o chassi.
- As áreas de montagem da articulação de eixo fundido dispersam melhor as cargas de tensão para mais integridade estrutural.
Braços de Levantamento
A solução para tempo máximo de atividade e produtividade são nossos braços de levantamento comprovados em campo.
- Excelente visibilidade das bordas da caçamba e da área de trabalho proporcionada pelo projeto em Z.
- As cargas de alta tensão são absorvidas pelos braços de levantamento em aço sólido.
- Melhoria da resistência nas principais áreas do pino com o uso de fundições inteiriças.
Articulação Frontal
Para garantir vida útil prolongada e confiabilidade, as juntas do pino de articulação apresentam um design de pino engraxado com um sistema opcional de lubrificação automática.
Transmissão Power Shift Planetária Cat®
A construção do sucesso começa com uma transmissão de alto nível projetada especificamente para aplicações de mineração.
- Mudanças de marcha suaves e consistentes e eficiência por meio de controles eletrônicos integrados.
- As engrenagens e os eixos tratados termicamente ampliam a vida útil do componente e maximizam a confiabilidade.
- Quatro marchas de avanço e quatro velocidades de marcha à ré para combinar com sua aplicação.
Motor Cat C15
A durabilidade e a eficiência no centro do 986K vêm do Motor Cat® C15. Este motor turboalimentado de 6 cilindros tem um desempenho excepcional.
- Equivalentes ao padrão de emissões Final do Tier 4/Estágio IV, ou ao Estágio III Fora-de-estrada da China e MAR-1 do Brasil e ao Tier 3 e Estágio IIIA
- A Unidade de Injeção Eletrônica Acionada Mecanicamente (MEUI™, Mechanically Actuated Electronic Unit Injection) proporciona ao C15 controle completo sobre a distribuição, a duração e a pressão de injeção.
- O módulo de controle eletrônico do Controle Avançado do Motor Diesel A4 (ADEM™, Advanced Diesel Engine Management) gerencia o abastecimento de combustível para otimizar o desempenho e fornecer rápida resposta do motor.
Pedal Neutralizador da Transmissão
- Prolonga a vida útil do freio de serviço, neutralizando a transmissão à medida que os freios de serviço são aplicados.
- Permite potência máxima para implementar o sistema enquanto a máquina está parada durante o carregamento do caminhão.
Ponto de Ajuste para Neutralização - Início da modulação da pressão do freio de serviço
Percurso do Pedal Total - Pressão máxima do freio
Hidráulica com Detecção de Carga
Aumente a eficiência com nosso Sistema Hidráulico com Detecção de Carga. A hidráulica com detecção de carga maximiza o desempenho, direcionando o fluxo do fluido hidráulico pelo implemento e pelo sistema de direção somente quando necessário.
- Menor consumo de combustível.
- Desempenho e eficiência consistentes com menos aquecimento no sistema.
Controles Eletro-hidráulicos
Aumento da produtividade dos operadores com a característica de implementos responsivos.
- Operação confortável por meio de paradas do cilindro hidráulico controladas eletronicamente.
- Fácil utilização e manipulação dos controles do detentor suave.
- Ajuste conveniente do desengate de implemento automático a partir do interior da cabine.
Sistema de Direção
A operação segura da pá-carregadeira começa com um controle preciso da máquina possibilitado pelo sistema de direção hidráulica com detecção de carga oferecido pelo 986K.
- Aumento da eficiência com nossas bombas de pistão de deslocamento variável.
- Obtenção de um posicionamento preciso para fácil carregamento em áreas estreitas com 35 graus de articulação de direção.
- Aumento do conforto do operador com funções integradas de controle da direção e transmissão.
Sistema de Filtragem
Aproveite o desempenho prolongado e a confiabilidade do sistema hidráulico com nosso avançado sistema de filtragem.
- Filtro de retorno do arrefecedor de fluido hidráulico.
- Filtro piloto.
- Telas de retorno e de dreno da caixa dentro do reservatório hidráulico.
- Telas do arrefecedor de óleo do eixo, se fornecido.
Os operadores podem trabalhar com mais eficiência e conforto com as características de nossa cabine inspiradas no cliente.
Entrada e Saída
Entre e saia com facilidade e segurança da cabine com estes recursos ergonômicos recém-desenvolvidos.
- Apoio de braço/direção STIC™ (Steering and Transmission Integrated Control, Controle Integrado de Direção e Transmissão) dobrável.
- Ângulos da escada de acesso reduzidos.
- Iluminação da escada padrão.
Assento Cat Comfort Série III
Aumenta o conforto e ajuda a reduzir a fadiga do operador com o assento Cat Comfort Série III.
- Design de encosto médio e ergonômico, com almofadas extragrossas.
- Sistema de suspensão a ar.
- Alavancas do assento de fácil alcance para ajustes de seis direções.
- Suporte do implemento montado no assento e direção STIC que se move com o assento.
- Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura.
- Cinto de segurança de 4 pontos opcional.
Painel de Controle
A localização ergonômica dos interruptores e a exibição de Informações mantêm os operadores confortáveis o dia todo, todos os dias.
- Grandes interruptores de membrana com iluminação de fundo apresentam indicadores de ativação LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz).
- Os interruptores apresentam símbolos ISO para rápida identificação da função.
- A chave seletora com duas posições ativa o freio de estacionamento eletro-hidráulico.
Meio Ambiente
A produtividade do operador é aprimorada com nosso ambiente de cabina limpo e confortável.
- Experimente menos vibrações com suportes de isolação da cabine e assento com suspensão a ar.
- Mantenha a temperatura desejável na cabine com controles automáticos de temperatura.
- Cabine pressurizada com ar filtrado.
- Níveis mais baixos de ruído para o operador.
- Bandeja de armazenamento/porta-marmita de piso conveniente.
Os dispositivos eletrônicos integrados fornecem níveis flexíveis de informações para o local e para o operador. Essa integração cria uma máquina inteligente e permite que o operador esteja mais informado, maximizando a produtividade de ambos.
Exibição de Informações
Trabalhamos muito para ajudar nossos clientes e operadores a trabalharem com a máxima eficiência através de nossa tela de informações sensível ao toque recém-atualizada.
- Operação intuitiva e fácil navegação com interface do usuário aprimorada.
- Diminua o tempo de serviço mantendo os operadores informados sobre os sistemas da máquina.
Cat Production Measurement
Traz a pesagem da carga útil para a cabine, permitindo que os operadores pesem as cargas com a máquina em movimento durante as operações de carregamento. As cargas são pesadas conforme a caçamba é levantada durante o ciclo de levantamento, o que elimina a necessidade de interromper o ciclo de carga, melhorando a eficiência do carregamento.
- Os operadores podem ver os pesos das cargas no visor de informações.
- A realimentação instantânea fornece aos operadores a confiança para trabalharem de modo mais eficiente.
- Os operadores podem rastrear os pesos e os ciclos registrados utilizando o monitor.
Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus
O monitoramento da pressão dos pneus é um recurso totalmente integrado que permite que os operadores monitorem a inflação dos pneus. Disponível no Visor de Informações, o operador pode ver rapidamente as atuais regulagens de pressão e a temperatura de cada pneu.
Cat Product Link™ Elite
Elimine dúvidas sobre o gerenciamento de ativos com o monitoramento remoto Product Link.
- O Aplicativo Avançado de Produtividade (Disponível como Assinatura) ajuda a otimizar as operações do local de trabalho com relatórios detalhados sobre carga útil, ciclo, combustível e gerenciamento remoto do caminhão e da lista de materiais.
- Acesso remoto às informações por meio da interface VisionLink® fácil de usar.
- Maximize o tempo de atividade, mantendo-se informado sobre os sistemas da máquina e os códigos de diagnóstico.
- Rastreie a máquina com resumos sobre utilização, consumo de combustível e carga útil.
- Mantenha-se atualizado sobre a localização da máquina, horômetro de serviço e relatórios de status.
Aprimoramos nossos produtos constantemente para oferecer um ambiente de trabalho seguro ao operador e às pessoas que trabalham com você.
Acesso à Máquina
- As máquinas equipadas com escadas nos lados esquerdo e direito em um ângulo de 45 graus aumentam a segurança dos operadores na entrada e saída do 986K.
- Passadiços com superfícies antiderrapantes foram projetados nas áreas de manutenção.
- Sempre mantenha três pontos de contato com o nível do solo ou as áreas de manutenção acessíveis da plataforma.
Visibilidade
- Espelhos retrovisores montados na grade de proteção externa garantem mais visibilidade para uma operação segura.
- O Cat Vision e o Cat Detect opcional com radar aumentam a percepção do operador ao redor da máquina.
- Luzes halógenas, luzes HID (High Intensity Discharge, Descarga de Alta Intensidade) ou luzes LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) oferecem excelente visibilidade do espaço de trabalho.
- Faróis de advertência de LED montados na cabine.
Compartimento do Operador
- Vibração reduzida para o operador com suportes isolados da cabine e controles de implemento e direção montados no assento.
- Baixos níveis de ruído no interior.
- Cabine pressurizada com ar filtrado.
- Cintos de segurança padrão de 76 mm (3 pol) no assento do operador.
Renomado Suporte do Revendedor Cat
Um parceiro importante, o revendedor Cat está disponível sempre que você precisa.
- Programas de manutenção preventiva e contratos de manutenção garantida.
- A melhor disponibilidade de peças do setor.
- Aumente a eficiência com treinamento do operador.
- Peças Genuínas Remanufaturadas Cat.
Redução do Impacto ao Ambiente
A sustentabilidade foi projetada e incorporada nas características do 986K.
- O Desligamento em Marcha Lenta do Motor pode ajudar a economizar combustível, evitando funcionamento em marcha lenta desnecessário.
- Reduza as perdas com baterias sem manutenção ou com manutenção prolongada.
- Para ajudar a aumentar a vida útil da máquina, a Caterpillar oferece inúmeras opções sustentáveis, tais como os programas Reman e Certified Rebuild. Nesses programas, os componentes reutilizados ou remanufaturados podem gerar economias de 40 a 70 por cento, o que diminui o custo de operação e reduz o impacto para o meio ambiente.
- A Caterpillar oferece pacotes de reforma que acrescentam novos recursos às máquinas mais antigas, maximizando seu investimento. E, ao participar do programa Cat Certified Rebuild, esses kits de reforma fazem parte do processo de recondicionamento.
Caçambas da Série Performance
As Caçambas da Série Performance apresentam um perfil otimizado que maximiza a retenção de materiais e minimiza o tempo de escavação, resultando em produtividade significativa e melhorias na eficiência de combustível. Todas as caçambas da 986K são fabricadas com o projeto da Série Performance.
Caçambas para Rochas
Projetadas para uso no carregamento frontal ou em barrancos de calcário e outras rochas não processadas. A aplicação também inclui o carregamento de caminhão e do funil para uma ampla gama de materiais em pedreiras. A GET (Ground Engaging Tool, Ferramenta de Penetração no Solo) inclui borda cortante com ponta de lâmina com adaptadores, segmentos do tipo meia flecha, chapas de desgaste inferiores e protetores da barra lateral.
Caçambas Reforçadas para Rochas
Projetadas para uso em aplicações como carregamento frontal de materiais de poços extremamente compactados ou manuseio de materiais com abrasão moderada e altos impactos. A GET é semelhante à caçamba para rocha com a adição de revestimento de piso, revestimentos de meio raio e chapas de desgaste de borda inferior aparafusadas. O Sistema de Chapas de Desgaste Fixadas Mecanicamente (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System) da série 20 é fornecido para proporcionar proteção adicional contra desgaste e melhor conservação. A proteção da extremidade da borda da base, as placas de esqui, as placas de desgaste laterais adicionais, asas e um conjunto extra de protetores da barra lateral também estão incluídos.
Caçambas de Propósito Geral
Projetada para uso principalmente em aplicações de armazenamento, re-manipulação e agregação. A GET inclui uma borda de base reta com um sistema de borda cortante aparafusado. As barras laterais curvadas são fornecidas para auxiliar na retenção de material.
Caçambas para Carvão
Projetadas com uma capacidade maior para uso em aplicações com materiais de densidade leve e não abrasivos. A GET inclui uma borda de base reta com um sistema de borda cortante aparafusado.
Ferramentas de Penetração no Solo Cat Advansys™
Proteger componentes dispendiosos. Reduzir os custos de operação. Obter o máximo do desempenho da máquina. Escolha entre uma variedade de ferramentas de penetração no solo Advansys, como as descritas abaixo, para atender as exigências da aplicação.
Tecnologia de Retenção CapSure™
Simplifique a substituição de componentes GET com retenção do CapSure sem martelo para uma instalação rápida, fácil e segura. As pontas, os defletores e os protetores da barra lateral CapSure são facilmente trancados e destrancados com uma volta de 180 graus de uma catraca de ¾ pol (19 mm).
Combinação Eficiente
Para cargas úteis de caminhão total com tempo de carregamento mínimo, um sistema de carga/transporte eficiente começa com uma combinação perfeita. As carregadeiras Cat são combinadas com caminhões fora-de-estrada articulados Cat para maximizar o volume de material movido com o menor custo de operação por tonelada.
A 986H equipada com a articulação padrão é uma combinação perfeita de quatro passadas para o 770G (38,6 toneladas métricas/42,6 toneladas). A 986K equipada com uma articulação de alto levantamento é capaz de carregar um 772G (47,7 toneladas métricas/52 toneladas) em 5 passadas e um 773E ou 773G (56 toneladas métricas/61,7 toneladas) em 6 passadas.