Arranjo do Manipulador de Blocos 986K

Carregadeiras de Rodas Grandes Arranjo do Manipulador de Blocos 986K

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida
373 HP
278 kW
Peso Operacional
116688 lb
52929 kg
Capacidades da Caçamba
5,4 m³ (7 yd³)
5,4 m³ (7 yd³)

Visão Geral

Durabilidade para as condições de carga mais severas

As Carregadeiras Grandes Cat foram projetadas com durabilidade integrada, garantindo o máximo de disponibilidade por meio de vários ciclos de vida. Com desempenho otimizado e simplicidade de manutenção, nossas máquinas permitem que você mova mais material com eficiência e segurança a um custo reduzido por tonelada.
O novo 986K continua o legado de durabilidade, desempenho, segurança, conforto do operador, facilidade de manutenção e sustentabilidade.

Especificações de Produto para Arranjo do Manipulador de Blocos 986K

Potência Líquida 373 HP 278 kW
Modelo do Motor Cat® C15 Cat® C15
Emissões Equivalentes ao Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE, ou ao Estágio III Fora-de-estrada da China e MAR-1 do Brasil e ao Tier 3 dos EUA e Estágio IIIA da UE Equivalentes ao Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE, ou ao Estágio III Fora-de-estrada da China e MAR-1 do Brasil e ao Tier 3 dos EUA e Estágio IIIA da UE
Potência Bruta – ISO 14396 449 HP 335 kW
Velocidade da Potência de Pico - 1.600 rpm - SAE J1995 456 HP 340 kW
Potência do Motor - 1.600 rpm - SAE J1995 (DIN) 462 HP 340 kW
Velocidade da Potência de Pico - 1.600 rpm - ISO 14396 449 HP 335 kW
Velocidade da Potência de Pico - 1.600 rpm - ISO 14396 (DIN) 455 HP 335 kW
Velocidade Nominal - 2.000 rpm - EEC 80/1269 373 HP 278 kW
Velocidade Nominal - 2.000 rpm - EEC 80/1269 (DIN) 378 HP 278 kW
Potência Líquida Nominal - 2.000 rpm - ISO 9249 373 HP 278 kW
Potência do Motor - 2.000 rpm - ISO 9249 (DIN) 378 HP 278 kW
Velocidade Nominal - 2.000 rpm - SAE J1349 373 HP 278 kW
Velocidade Nominal - 2.000 rpm - SAE J1349 (DIN) 378 HP 278 kW
Diâmetro Interno 5.4 pol 137 mm
Curso 6.75 pol 171.5 mm
Deslocamento 927 pol³ 15.2 l
Torque de Pico - 1.200 rpm - SAE J1995 1778 lb/pé 2411 N·m
Aumento de Torque 16% 16%
Peso Operacional 116688 lb 52929 kg
Capacidades da Caçamba 5,4 m³ (7 yd³) 5,4 m³ (7 yd³)
Tipo de Transmissão Transmissão Power Shift Planetária Cat Transmissão Power Shift Planetária Cat
Avanço - 1 5 milha/h 7.3 km/h
Avanço - 2 8 milha/h 12.2 km/h
Transmissão Direta - 2ª à Frente 8 milha/h 12.7 km/h
Transmissão Direta - 3ª à Frente 14 milha/h 22 km/h
Transmissão Direta - 4ª à Frente 24 milha/h 39 km/h
Ré - 1 5 milha/h 7.6 km/h
Ré - 2 8 milha/h 13.6 km/h
Transmissão Direta - Ré em 2ª 9 milha/h 14.1 km/h
Transmissão Direta - Ré em 3ª 16 milha/h 25 km/h
Transmissão Direta - Ré em 4ª 25.4 milha/h 40.8 km/h
Sistema de Levantamento e Inclinação - Circuito Detecção de Carga Detecção de Carga
Sistema de Elevação e Inclinação - Bomba Deslocamento variável 2 × 110 cc Deslocamento variável 2 × 110 cc
Fluxo Máximo a 2.165 rpm 123 gal/min 470 l/min
Ajuste da Válvula de Alívio - Levantamento/Inclinação 4050 lb/pol² 27900 kPa
Cilindro de Elevação - Diâmetro Interno 7.5 pol 190 mm
Cilindro de Elevação - Curso 45 pol 1138 mm
Cilindro de Inclinação - Diâmetro Interno 6.7 pol 170 mm
Cilindro de Inclinação - Curso 22.4 pol 568 mm
Retroinclinação 4.5 s 4.5 s
Levantamento 8.5 s 8.5 s
Despejo 3 s 3 s
Abaixamento 4.9 s 4.9 s
Flutuação Inferior 4.3 s 4.3 s
Tempo de Ciclo Hidráulico Total 15.8 s 15.8 s
Tanque de Combustível 116 gal (US) 438 l
Sistemas de Arrefecimento 26 gal (US) 100 l
Cárter 9 gal (US) 34 l
Tanque de Fluido de Escape Diesel (somente para o Final do Tier 4/Estágio IV) 6 gal (US) 23 l
Transmissão 20 gal (US) 75 l
Óleo do Eixo - Diferenciais e Comandos Finais - Frontais 49 gal (US) 186 l
Óleo do Eixo - Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros 45 gal (US) 170 l
Enchimento do Sistema Hidráulico na Fábrica 87 gal (US) 330 l
Sistema Hidráulico - Somente Tanque 34 gal (US) 130 l
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,8 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,574 toneladas métricas.
Frontal Fixo Fixo
Traseiro Munhão Munhão
Ângulo de Oscilação ±12.5° ±12.5°
Ângulo de Oscilação - Arranjo da Corrente ±8.5° ±8.5°
Freios ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ISO 5010:2007 - Sistema de Direção - Circuito Detecção de Carga Detecção de Carga
ISO 5010:2007 - Sistema de Direção - Bomba Pistão, deslocamento variável Pistão, deslocamento variável
ISO 5010:2007 - Fluxo Máximo a 1.400 rpm 52 gal/min 200 l/min
ISO 5010:2007 - Pressão de Desligamento da Direção 4000 lb/pol² 27600 kPa
ISO 5010:2007 - Ângulo Total de Direção 70° 70°
ROPS/FOPS A ROPS/FOPS atende aos padrões ISO 3471:2008 (ROPS) e ISO 3449:2005 Level II (FOPS) A ROPS/FOPS atende aos padrões ISO 3471:2008 (ROPS) e ISO 3449:2005 Level II (FOPS)
Nível de Ruído do Operador (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395) 112 dB(A) 112 dB(A)
Observação
  • O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
  • Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
  • O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
  • O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
  • Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
  • O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Nível de Ruído do Operador (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Nível de Ruído da Máquina (ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
Observação
  • O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
  • Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
  • O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
  • O nível de pressão sonora para o operador foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6396:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
  • Pode ser necessário usar protetores auriculares quando a máquina for operada com uma cabine sem a manutenção apropriada ou quando as portas ou janelas ficarem abertas durante longos períodos de tempo ou a máquina se encontrar em ambiente ruidoso.
  • O nível de potência sonora da máquina foi medido de acordo com os procedimentos e as condições de teste especificados na norma ISO 6395:2008. A medição foi realizada com 70 por cento da velocidade máxima do ventilador de arrefecimento do motor.
Solo até o Topo da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) 13.5 pé 4100 mm
Solo até o Topo dos Tubos de Escape 13.3 pé 4060 mm
Solo até o Topo do Capô 10.7 pé 3270 mm
Solo até o Centro do Eixo Traseiro 3.2 pé 978 mm
Folga Livre do Solo até o Tanque de Combustível 2.3 pé 691 mm
Folga Livre do Solo até o Engate Inferior 1.5 pé 459 mm
Alcance no Levantamento Máximo 8 pé 2437 mm
Folga no Levantamento Máximo 10.7 pé 3259 mm
Altura do Pino B no Levantamento Máximo 15 pé 4566 mm
Altura Total Máxima, Caçamba Elevada 20.9 pé 6359 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até o Para-choque 10.3 pé 3132 mm
Distância entre Eixos 12.5 pé 3810 mm
Comprimento Total Máximo 35 pé 10671 mm
Linha Central do Eixo Frontal até a Ponta da Caçamba 12.2 pé 3729 mm
Solo até o Topo da ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) 13.5 pé 4100 mm
Solo até o Topo dos Tubos de Escape 13.3 pé 4060 mm
Solo até o Topo do Capô 10.7 pé 3270 mm
Solo até o Centro do Eixo Traseiro 3.2 pé 978 mm
Folga Livre do Solo até o Tanque de Combustível 2.3 pé 691 mm
Folga Livre do Solo até o Engate Inferior 1.5 pé 459 mm
Altura do Pino B no Levantamento Máximo 15 pé 4566 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até o Para-choque 10.3 pé 3132 mm
Distância entre Eixos 12.5 pé 3810 mm
Comprimento Total Máximo 35.4 pé 10776 mm
Linha Central do Eixo Frontal até a Ponta da Caçamba 12.6 pé 3834 mm

Arranjo do Manipulador de Blocos 986K Equipamento Padrão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, único 145 A
  • Baterias, secas
  • Conversor, 10/15 A, 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminação (halogênio, luzes de trabalho, acesso e iluminação à plataforma de serviço)
  • Sistema de carregamento e partida, 24 V
  • Tomada de partida emergencial do motor de partida

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Tela de Informações Gráficas, exibe informações operacionais em tempo real, executa calibrações e personaliza as configurações do operador
  • Ar-condicionado
  • Sistema de câmera de visão traseira
  • Cabine, insonorizada e pressurizada, estrutura protetora contra acidentes de capotagem/estrutura protetora contra queda de objetos (ROPS/FOPS, Rollover Protective Structure/Falling Object Protective Structure) integrada, pronta para instalação de rádio para entretenimento, inclui antena, alto-falantes e conversor (12 V, 5 A) e porta de alimentação
  • Controles, função de levantamento e inclinação
  • Aquecedor, desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Instrumentação, medidores:
    – Temperatura do líquido arrefecedor
    – Nível de combustível
    – Temperatura do fluido hidráulico
    –Temperatura do óleo do trem de força
  • Luz, cabine, teto
  • Porta-marmita, porta-bebidas
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Assento, Cat Comfort (tecido), suspensão a ar, ajustável em seis direções
  • Alarme sonoro do cinto de segurança
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura
  • Sistema de Controle STIC (Steering and Transmission Integrated Control System, Sistema de Controle Integrado de Direção e Transmissão)
  • Óculos UV (Ultra Violet, Com Proteção Ultravioleta)
  • Indicador da velocidade da transmissão
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal e traseiro):
    – Limpadores frontais e traseiros intermitentes
  • Luzes, direcionais

TREM DE FORÇA

  • Pronta para Medição da Produção da Cat
  • Freios arrefecidos a óleo, de discos múltiplos, de serviço/secundários
  • Telas do dreno da caixa
  • Protetor do cárter
  • Freio de estacionamento eletro-hidráulico
  • Motor, diesel C15 MEUI, turboalimentado/pós-arrefecido
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Pré-filtro da turbina, entrada de ar do motor
  • Auxílio de partida, éter, automático
  • Conversor de torque, Neutralizador
  • Transmissão, Power Shift planetária, controle eletrônico 4A/3R
  • Interruptor manual e escorva do combustível automática

OUTROS

  • Posicionador/desengate automático do levantamento da caçamba
  • Ventilador acionado hidraulicamente
  • Acoplamentos, anéis selos faciais Cat
  • Portas, acesso para manutenção (travamento)
  • Drenos ecológicos para motor, radiador, reservatório hidráulico
  • Tanque de combustível, 535 l (141 galões)
  • Engate, tração com pino
  • Mangueiras, Cat XT™
  • Sistema hidráulico, de direção e de filtragem/separação do freio
  • Módulo de Emissões Limpas Cat
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Concentração pré-misturada de 50% de líquido arrefecedor de vida útil prolongada, com proteção contra congelamento a -34 °C (-29 °F)
  • Acesso traseiro à cabine e à plataforma de serviço
  • Direção, detecção de carga
  • Protetores para os pés
  • Cadeados de proteção contra vandalismo

Arranjo do Manipulador de Blocos 986K Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA

  • Anticongelante -50 °C (-58 °F)
  • Sistema de troca de óleo do motor, alta velocidade, Wiggins
  • Aquecedor do bloco de motor 120 V ou 240 V
  • Arrefecimento em alta temperatura ambiente - software
  • Cat Production Measurement

ACESSÓRIOS DIVERSOS

  • Para-lamas rodoviários frontal e traseiro
  • Sistema de combustível de enchimento rápido (Shaw-Aero)
  • Partida em Clima Frio (duas baterias extras)
  • Manipulador de Agregados
  • Escoras das rodas

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Pré-purificador elétrico da cabine
  • Cat Detect Vision
  • Rádio AM/FM/CD/MP3
  • Rádio Sirius via satélite com Bluetooth
  • Estroboscópica de advertência de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Pronto para instalação de rádio CB (Citizens' Band, Banda do Cidadão)
  • Visor de arrancamento da persiana
  • Espelhos montados no corrimão

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Detecção de Objetos Traseiros Cat para Carregadeiras

    A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Veja como Arranjo do Manipulador de Blocos 986K se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS