< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Arranjo do Manipulador de Blocos 988H Cat® foi criado para resistir ao ambiente mais exigente e difícil de aplicações de manipulação de blocos. O pacote de manipulação de blocos inclui articulações feitas para aplicações específicas, cilindros maiores de levantamento e de inclinação, contrapeso adicional e um trem de força de alta força de tração nas rodas. Continue lendo para aprender mais sobre como o Manipulador de Blocos 988H oferece produtividade sustentável, rendimento do combustível, facilidade de manutenção, confiabilidade e versatilidade.

Engine

Unidades:
Net Power 501.0 HP 373.0 kW Less
Engine Model Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Gross power 555.0 HP 414.0 kW Less
Net Power - ISO 9249 501.0 HP 373.0 kW Less
Furo 5.7 pol 145.0 mm Less
Stroke 7.2 pol 183.0 mm Less
Cilindradas 1104.5 pol³ 18.1 l Less
Flywheel Power 501.0 HP 373.0 kW Less
Net Power - EEC 80/1269 501.0 HP 373.0 kW Less

Motor

Potência Bruta – ISO 3046-2 520.0 HP 388.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 14396 532.0 HP 397.0 kW Less

Especificação de Operação

Peso Operacional 126272.0 lb 57276.0 kg Less
Altura Máxima, Descarregada 16.11 pés 4909.0 mm Less
Attachment Type Acoplador rápido e garfos Cat Acoplador rápido e garfos Cat Less
Carga de Inclinação - Reta 84038.0 lb 38119.0 kg Less
Carga de Tombamento - Articulada a 37° 73826.0 lb 33487.0 kg Less
Comprimento Total 39.87 pés 12152.0 mm Less
Raio de Giro no Transporte SAE 30.93 pés 9426.0 mm Less

Transmissão

Comando do Conversor - Avanço em 1ª 3.75 mile/h 6.04 km/h Less
Comando do Conversor - Avanço em 2ª 6.71 mile/h 10.8 km/h Less
Transmissão do Conversor - 3ª à Frente 11.95 mile/h 19.23 km/h Less
Comando do Conversor - Avanço em 4ª 21.1 mile/h 33.96 km/h Less
Transmissão do Conversor - Ré em 1ª 4.29 mile/h 6.9 km/h Less
Comando do Conversor - Ré em 2ª 7.67 mile/h 12.3 km/h Less
Comando do Conversor - Ré em 3ª 13.66 mile/h 21.98 km/h Less
Acionamento Direto - 2ª à Frente 6.72 mile/h 10.81 km/h Less
Acionamento Direto - 3ª Avante 11.96 mile/h 19.24 km/h Less
Acionamento Direto - Avanço em 4ª 21.11 mile/h 33.97 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 1ª 4.29 mile/h 6.9 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 2ª 7.68 mile/h 12.4 km/h Less
Acionamento Direto - 3ª a ré 13.67 mile/h 22.0 km/h Less
Acionamento Direto - Avanço em 1ª 3.7 mile/h 6.0 km/h Less

Capacidades de Reabastecimento de Serviço

Fuel Tank 188.0 gal EUA 712.0 l Less
Cooling System 27.2 gal EUA 103.0 l Less

Capacidade de Reabastecimento em Serviço

Cárter do motor 15.9 gal EUA 60.0 l Less
Transmissão 18.5 gal EUA 70.0 l Less
Diferenciais e comandos finais - Dianteiros 49.0 gal EUA 186.0 l Less

Service Refill Capacities

Differentials and Final Drives - Rear 49.0 gal EUA 186.0 l Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Enchimento do Sistema Hidráulico na Fábrica 124.2 gal EUA 470.0 l Less
Sistema Hidráulico (somente tanque) 70.5 gal EUA 267.0 l Less

Eixos

Levantamento e queda máximos de cada roda 22.4 pol 568.0 mm Less
Frontal Fixo Fixo Less
Traseiro Oscilação de ±13° Oscilação de ±13° Less

Freios

Freios De acordo com a SAE/ISO 3450:1996 De acordo com a SAE/ISO 3450:1996 Less

Direção

Direção Em conformidade com as normas SAE e ISO Em conformidade com as normas SAE e ISO Less
Ângulo Total de Direção 74.0 ° 74.0 ° Less

Cabine

Cabine - ROPS/FOPS Em conformidade com as normas SAE e ISO Em conformidade com as normas SAE e ISO Less
Desempenho do Ruído Em conformidade com as normas ANSI, SAE e ISO Em conformidade com as normas ANSI, SAE e ISO Less

Sistema Hidráulico da Pá-carregadeira

Ajuste da Válvula de Alívio 5075.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Cilindros, Duplo Efeito: levantamento, diâmetro interno e curso 235 mm × 911 mm (9,3 pol × 35,9 pol) 235 mm × 911 mm (9,3 pol × 35,9 pol) Less
Regulagem da Válvula de Alívio (marcha lenta baixa) 348.1 lb/pol² 2400.0 kPa Less
Cilindro, Duplo Efeito: inclinação, diâmetro interno e curso 235 mm × 1.556 mm (9,3 pol × 61,3 pol) 235 mm × 1.556 mm (9,3 pol × 61,3 pol) Less
Saída do Sistema Hidráulico Principal do Sistema Hidráulico da Pá-carregadeira a 2.010 rpm e 6.900 kPa (1.000 lb/pol²) 130.0 gal/min 492.0 l/min Less
Sistema Piloto, Potência da Bomba Tipo Engrenagem a 2.010 rpm e 2.500 kPa (363 lb/pol²) 20.1 gal/min 76.0 l/min Less

Produtividade

Eficiência de Combustível

Confiabilidade

Segurança

Facilidade de Manutenção

Versatilidade