Motor Cat® C18
O motor Cat C18 foi projetado e testado para proporcionar ótimo desempenho nas aplicações mais exigentes, cumprindo com os padrões de emissões de Tecnologia de Final do Tier 4 da EPA dos EUA/Estágio IV da UE, Equivalentes ao Tier 2.
- Os controles eletrônicos totalmente integrados do motor trabalham em conjunto com toda a máquina para fazer com que o combustível dure mais.
- Use menos combustível durante o funcionamento em marcha lenta com o Desligamento em Marcha Lenta do Motor.
- Durabilidade maximizada com o Desligamento com Retardo do Motor.
Transmissão Power Shift Planetária Cat
Com a Estratégia de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) totalmente nova, os controles de transmissão oferecem maior força na economia de combustível e de graus ao transportá-la pelos pontos de mudança.
Conversor de Torque da Embreagem do Rotor (ICTC)
Possibilite que os operadores maximizem a eficiência variando a força de tração nas rodas da máquina e adicionando mais potência à hidráulica.
- Redução do desgaste dos pneus
- Possibilita mudanças completas do acelerador para tempos de ciclo mais rápidos
- Oferece uma abordagem suave do alvo de despejo para redução do derramamento e tempos de ciclo mais rápidos.
Conversor de Torque da Cat com Embreagem de Travamento
- Elimina as perdas do TC (Torque Converter, Conversor de Torque) e reduz o aquecimento do sistema
- Aumenta as velocidades de percurso
- Reduz os tempos de ciclo em operações de carga e transporte
Modo de Economia
Obtendo a máxima produtividade e eficiência o dia todo, todos os dias. Os sistemas da 988K trabalham bastante para economizar combustível por meio de tecnologias avançadas. Utilizando o Acelerador Sob Demanda, os operadores mantêm a operação normal com o pedal esquerdo e os implementos enquanto a 988K administra a velocidade do motor.
- Oferece controle e sensibilidade semelhantes ao recurso de bloqueio do acelerador.
- A eficiência do acelerador manual e a ergonomia do bloqueio do acelerador.
- Redução do consumo de combustível em até 20% em comparação com a 988H.
Contrapeso
O Manipulador de Blocos 988K proporciona estabilidade e durabilidade com um contrapeso otimizado para aplicações com manipulação de blocos.
Trem de Força de Alta Força Tração nas Rodas
O Manipulador de Blocos 988K é capaz de mover o mais pesado dos blocos para fora da sua pedreira. A grande força de tração do trem de força possui um conversor de torque e transmissão especialmente projetado para esta aplicação, para maximizar a tração nas rodas.
Ativação do Acoplador Rápido
O Manipulador de Blocos inclui uma válvula hidráulica adicional com Acoplador Rápido, permitindo que o operador troque as ferramentas de trabalho e imediatamente e as trave durante as aplicações de carga e transporte.
Cilindros de Inclinação e Levantamento Maiores
O Manipulador de Blocos 988K está equipado com cilindros de inclinação e levantamento maiores na articulação, que ajudam a melhorar o controle de carga e garantir a segurança e aumentar o tempo de operação.
Absorção de Impactos
A Absorção de Impactos funciona usando um acumulador para amortecer o movimento da articulação, atuando como um amortecedor de choques. Ele possibilita que o operador tenha um deslocamento mais suave em terrenos irregulares, permitindo um percurso mais confortável em velocidades mais altas.
Articulação de barra em Z Otimizada
- Layout de articulação projetado para maximizar a capacidade de levantamento em aplicações de manipulação de blocos.
- As altas tensões das cargas são absorvidas pelos braços de levantamento em aço sólido.
- Melhoria da resistência nas principais áreas de pino com o uso de fundições inteiriças.
- Braços de levantamento com alívio de tensão que aumentam a durabilidade e estendem o tempo para reparo.
Sistema de Controle Integrado de Direção e Transmissão (STIC™)
Experimente máxima capacidade de resposta e controle com o STIC, que combina seleção de direção, seleção de marcha e direção em uma única alavanca.
- Um simples movimento lateral gira a máquina para a esquerda ou direita, minimizando os movimentos do operador.
- Seleção de marcha na ponta dos dedos de fácil operação.
- Ciclos mais leve e mais rápidos, com menos fadiga do operador, com o uso de controles integrados de baixo esforço.
Transmissão Power Shift Planetária Cat
A construção do sucesso começa com uma transmissão de alto nível projetada especificamente para aplicações de mineração.
- Mudança e eficiência consistentes e suaves por meio de controles eletrônicos integrados que utilizam a APECS.
- Vida útil prolongada e confiabilidade por meio de engrenagem tratada termicamente e metalurgia.
- Quatro marchas de avanço e três velocidades de marcha à ré para combinar com sua aplicação.
Motor Cat C18
A durabilidade e a eficiência no centro do 988K vêm do Motor Cat C18. O desempenho ideal é desenvolvido com o uso de um design com quatro tempos e 6 cilindros.
- Desempenho otimizado e rápida resposta do motor com um Módulo de Controle Eletrônico.
- Eficiência confiável com controle completo da distribuição, duração e pressão da injeção com a Unidade de Injeção Eletrônica com Atuação Mecânica (MEUI™, Mechanically Actuated Electronic Unit Injection).
- Vida útil do motor prolongada e maior eficiência de combustível com menor velocidade nominal.
- Projetado para atender aos padrões de emissões do Final do Tier 4 da EPA dos EUA/Estágio IV da UE, Equivalentes ao Tier 2.
Conversor de Torque da Embreagem do Rotor (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) e Sistema de Controle da Força de Tração nas Rodas (RCS, Rimpull Control System)
Reduza seu custo por tonelada utilizando o ICTC e RCS avançados para força de tração nas rodas modulada.
- Reduza a patinagem e o desgaste dos pneus modulando a força de tração nas rodas de 100 a 25 por cento ao pressionar o pedal esquerdo. Depois de atingidos 25 por cento da força de tração nas rodas, o pedal esquerdo aplica o freio.
- Reduza o potencial de patinagem das rodas sem reduzir a eficiência hidráulica com o RCS.
- Melhore a eficiência de combustível em determinadas aplicações com nosso conversor de torque da embreagem de travamento fornecendo acionamento direto.
Hidráulica de Controle de Fluxo Positivo
Aumente a eficiência por meio do nosso Sistema Hidráulico de Controle de Fluxo Positivo (PFC, Positive Flow Control). O PFC possui controle simultâneo da bomba e da válvula. Dessa forma, o fluxo de fluido hidráulico é proporcional para implementar o movimento da alavanca.
- Ciclos de produção rápidos são possibilitados por bombas de pistão totalmente variáveis.
- Aumento da sensibilidade e controle da caçamba com melhor resposta hidráulica.
- Desempenho e eficiência consistentes com menos aquecimento no sistema.
- Fluxo hidráulico total de até 1.400 rpm do motor possibilitado pela tecnologia de divisão de fluxo.
Controles Eletro-hidráulicos
Aumento da produtividade dos operadores com a característica de implementos responsivos.
- Operação confortável por meio de paradas do cilindro hidráulico controladas eletronicamente.
- Fácil utilização e manipulação dos controles do detentor suave.
- Ajuste conveniente do desengate de implemento automático a partir do interior da cabine.
Sistema de Direção
A operação segura da pá-carregadeira começa com um controle preciso da máquina possibilitado pelo sistema de direção hidráulica com detecção de carga oferecido pela 988K.
- Aumento da eficiência com nossas bombas de pistão de deslocamento variável.
- Aumento do conforto do operador com funções integradas de controle da direção e transmissão.
Sistema de Filtragem
Aproveite o desempenho prolongado e a confiabilidade do sistema hidráulico com nosso avançado sistema de filtragem.
- Telas do dreno da caixa.
- Filtro de retorno do arrefecedor de fluido hidráulico.
- Filtro piloto.
- Telas de retorno dentro do reservatório hidráulico.
- Telas do arrefecedor de óleo do eixo, se fornecido.
Os operadores podem trabalhar com mais eficiência e conforto com as características de nossa cabine inspiradas no cliente.
Entrada e Saída
Entre e saia com facilidade e segurança da cabine com estes recursos ergonômicos recém-desenvolvidos.
- Apoio de braço/direção STIC dobrável.
- Ângulos da escada de acesso reduzidos.
- Iluminação da escada padrão.
Assento Cat Comfort Série III
Aumente o conforto e reduza a fadiga do operador com o assento Cat Comfort Série III.
- Design de encosto médio e ergonômico, com almofadas extragrossas.
- Sistema de suspensão a ar.
- Alavancas do assento de fácil alcance para ajustes de seis direções.
- Suporte do implemento montado no assento e direção STIC que se move com o assento.
- Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura.
Painel de Controle
A localização ergonômica dos interruptores e a exibição de Informações mantêm os operadores confortáveis o dia todo, todos os dias.
- Grandes interruptores de membrana com iluminação de fundo apresentam indicadores de ativação LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz).
- Os interruptores apresentam símbolos ISO para rápida identificação da função.
- A chave seletora com duas posições ativa o freio de estacionamento eletro-hidráulico.
Meio Ambiente
A produtividade do operador é aprimorada com nosso ambiente de cabina limpo e confortável.
- Experimente menos vibrações com suportes de isolação da cabina e o assento com suspensão a ar.
- Mantenha a temperatura desejável na cabine com controles automáticos de temperatura.
- Cabine pressurizada com ar filtrado.
- Nível sonoro reduzido para 71 dB(A).
- Bandeja de armazenamento/porta-marmita de piso conveniente.
Os sistemas eletrônicos da 988K foram completamente integrados para funcionar como uma só máquina. Essa integração cria uma máquina inteligente e permite que o operador esteja mais informado, maximizando a produtividade de ambos.
Product Link™ Cat
O Product Link Cat permite o monitoramento remoto de equipamentos para melhorar a eficácia geral do gerenciamento da frota Códigos de eventos e de diagnósticos, assim como horas, combustível, tempo ocioso e outras informações, são transmitidos para o VisionLink®, um aplicativo seguro baseado na Web. O VisionLink contém ferramentas avançadas para transmitir informações para usuários e revendedores, como mapeamento, tempo de funcionamento e inatividade, nível de combustível e muito mais.
VIMS™ 3G
Trabalhamos muito para ajudar nossos clientes e operadores a oferecer seu melhor com nosso Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS 3G, Vital Information Management System).
- A tela de informações gráficas de fácil visualização apresenta uma interface de tela sensível ao toque.
- Operação intuitiva e fácil navegação com interface do usuário aprimorada.
- Diminuição do tempo de serviço, mantendo os operadores informados sobre mau funcionamento ou operação do sistema da máquina.
Renomado Suporte do Revendedor Cat
Um parceiro importante, o revendedor Cat está disponível sempre que você precisa.
- Programas de manutenção preventiva e contratos de manutenção garantida.
- A melhor disponibilidade de peças do setor.
- Aumente a eficiência com treinamento do operador.
- Peças Genuínas Remanufaturadas Cat.
Aprimoramos nossos produtos constantemente para oferecer um ambiente de trabalho seguro ao operador e às pessoas que trabalham com você.
Acesso à Máquina
- Escadas nos lados esquerdo e direito em um ângulo de 45 graus aumentam a segurança dos operadores ao entrar e sair da 988K.
- Passadiços com superfícies antiderrapantes foram projetados nas áreas de manutenção.
- Sempre mantenha três pontos de contato com o nível do solo ou as áreas de manutenção acessíveis da plataforma.
Visibilidade
- Os espelhos aquecidos opcionais permitem uma boa visibilidade para operação segura em condições climáticas severas.
- A Visão Cat padrão ou o Cat Detect opcional com radar aumenta a percepção do operador ao redor da máquina.
- Luzes HID ou LED opcionais oferecem excelente visibilidade do espaço de trabalho.
- Faróis de advertência de LED opcionais montados na cabine.
Compartimento do Operador
- Vibração reduzida para o operador com suportes isolados da cabine e controles de implemento e direção montados no assento.
- Baixos níveis de ruído no interior.
- Cabine pressurizada com ar filtrado.
- Cintos de segurança padrão de 76 mm (3 pol) no assento do operador.
(1) Acoplador Rápido.
O acoplador rápido foi projetado para permitir a utilização ideal das forças de levantamento e desagregação com o cilindro Cat, válvulas de segurança, válvulas de pressão e isolamento, tampas de segurança e indicadores de trava. Ele melhora a visibilidade e foi otimizado para a manipulação de grandes rochas e blocos.
(2) Dente do Rompedor.
O dente de garfo forjado em uma peça única, reforçada, fixada na parte central é usado para desagregar grandes blocos soltos de pedra. Foi construído com um dente extra mais espesso para manipular uma grande variedade de materiais nessa aplicação exigente.
(3) Garfos
Os garfos de palete reforçados foram projetados para suportar peso e tensão da carga ao manobrar ou posicionar blocos em operações em pedreiras. Os garfos de dentes duplos foram projetados para permitir que os blocos sejam posicionados próximo à máquina para proporcionar maior equilíbrio e manipulação segura.
(4) Ancinho para Limpeza
Usado principalmente para limpar e controlar objetos soltos na face de pedreiras e níveis de trabalho, o ancinho de manipulação de blocos foi projetado com uma lança curva para maior visibilidade do operador e posicionamento de objetos.
(5) Caçamba para Pedras.
A caçamba resistente oferece maior durabilidade, proteção e desempenho em aplicações de rochas e capeamento em pedreiras. Inclui grandes dentes e segmentos. Seu revestimento e o fundo de metal HD400 (resistente a desgastes) oferecem máxima resistência, durabilidade e vida útil.
(6) Caçamba para Mármore
A construção especial, incluindo o revestimento e o fundo de metal HD400, ajuda a caçamba efetivamente a carregar grandes blocos e calhaus enquanto mantém a durabilidade. Os dentes dos cantos facilitam a inclinação e a manipulação de blocos. A borda em V reforçada é ideal para a manipulação de mármores frágeis e de alto valor antes das operações de corte.
(7) Caçamba de Blocos para Serviço Pesado
A construção especial da caçamba carrega blocos e calhaus quadrados de grandes tamanhos. As laterais com recortes profundos e o fundo prolongado e reforçado permitem que a borda em V penetre sob grandes blocos. O perfil interior da caçamba permite que os blocos se encaixem melhor na caçamba para proporcionar maior capacidade de carga e de levantamento e melhorar o equilíbrio e a retroinclinação. Seu revestimento e o fundo de metal HD400 oferecem máxima resistência, durabilidade e vida útil.