Motor Cat C18
O motor Cat C18 foi projetado e testado para proporcionar ótimo desempenho nas aplicações mais exigentes, cumprindo com os padrões de emissões de Tecnologia de Final do Tier 4 da EPA dos EUA/Estágio IV da UE, Equivalentes ao Tier 2.
- Os controles eletrônicos totalmente integrados do motor trabalham em conjunto com toda a máquina para fazer com que o combustível dure mais.
- Use menos combustível durante o funcionamento em marcha lenta com o Desligamento em Marcha Lenta do Motor.
- Durabilidade maximizada com o Desligamento com Retardo do Motor.
Transmissão Power Shift Planetária Cat
Com a Estratégia de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) totalmente nova, os controles de transmissão oferecem maior força na economia de combustível e de graus ao transportá-la pelos pontos de mudança.
Conversor de Torque da Embreagem do Rotor (ICTC)
Possibilite que os operadores maximizem a eficiência variando a força de tração nas rodas da máquina e adicionando mais potência à hidráulica.
- Redução do desgaste dos pneus.
- Possibilita mudanças completas do acelerador para tempos de ciclo mais rápidos.
- Oferece uma abordagem suave do alvo de despejo para redução do derramamento e tempos de ciclo mais rápidos.
Conversor de Torque da Cat com Embreagem de Travamento
- Elimina as perdas do TC (Torque Converter, Conversor de Torque) e reduz o aquecimento do sistema.
- Aumenta as velocidades de percurso.
- Reduz os tempos de ciclo em operações de carga e transporte.
Modo de Economia
Obtendo a máxima produtividade e eficiência o dia todo, todos os dias. Os sistemas da 988K trabalham bastante para economizar combustível por meio de tecnologias avançadas. Utilizando o Acelerador Sob Demanda, os operadores mantêm a operação normal com o pedal esquerdo e os implementos enquanto a 988K administra a velocidade do motor.
- Oferece controle e sensibilidade semelhantes ao recurso de bloqueio do acelerador.
- A eficiência do acelerador manual e a ergonomia do bloqueio do acelerador.
- Redução do consumo de combustível em até 20% em comparação com a 988H.
Estruturas Resistentes
O resultado é aprimorado com estruturas altamente duráveis que atingem vários ciclos de vida e suportam as condições de carga mais difíceis.
- O chassi traseiro em caixa seccionada completa absorve o choque e as forças de torção.
- Os suportes de cilindros reforçados transmitem as cargas de direção para o chassi com eficiência.
- A montagem do eixo foi otimizada para um aumento da integridade estrutural.
- O pino de engate inferior, a chapa chassi e o tamanho do rolamento aumentaram para uma vida útil prolongada.
Braços de Levantamento
- Excelente visibilidade das bordas da caçamba e da área de trabalho proporcionada pelo projeto em Z.
- As cargas de alta tensão são absorvidas pelos braços de levantamento em aço sólido.
- Melhoria da resistência nas principais áreas do pino com o uso de fundições inteiriças.
- Braços de levantamento com alívio de tensão que aumentam a durabilidade e estendem o tempo para reparo.
Articulação Frontal
Para garantir vida útil prolongada e confiabilidade, as juntas do pino de articulação apresentam um design de pino engraxado com um sistema de lubrificação automática anexo disponível de fábrica.
Sistema de Controle Integrado de Direção e Transmissão (STIC™)
Experimente máxima capacidade de resposta e controle com o STIC, que combina seleção de direção, seleção de marcha e direção em uma única alavanca.
- Um simples movimento lateral gira a máquina para a esquerda ou direita, minimizando os movimentos do operador.
- Seleção de marcha na ponta dos dedos de fácil operação.
- Ciclos mais leves e mais rápidos, com menos fadiga do operador, com o uso de controles integrados de baixo esforço.
Transmissão Power Shift Planetária Cat
A construção do sucesso começa com uma transmissão de alto nível projetada especificamente para aplicações de mineração.
- Mudança e eficiência consistentes e suaves por meio de controles eletrônicos integrados que utilizam a APECS.
- Vida útil prolongada e confiabilidade por meio de engrenagem tratada termicamente e metalurgia.
- Quatro marchas de avanço e três velocidades de marcha à ré para combinar com sua aplicação.
Motor Cat C18
A durabilidade e a eficiência no centro do 988K vêm do Motor Cat C18. O desempenho ideal é desenvolvido com o uso de um design com quatro tempos e 6 cilindros.
- Desempenho otimizado e rápida resposta do motor com um Módulo de Controle Eletrônico.
- Eficiência confiável com controle completo da distribuição, duração e pressão da injeção com a Unidade de Injeção Eletrônica com Atuação Mecânica (MEUI™, Mechanically Actuated Electronic Unit Injection).
- Vida útil do motor prolongada e maior eficiência de combustível com menor velocidade nominal.
- Projetado para atender aos padrões de emissões do Final do Tier 4 da EPA dos EUA/Estágio IV da UE, Equivalentes ao Tier 2.
Conversor de Torque da Embreagem do Rotor (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) e Sistema de Controle da Força de Tração nas Rodas (RCS, Rimpull Control System)
Reduza seu custo por tonelada utilizando o ICTC e RCS avançados para força de tração nas rodas modulada.
- Reduza a patinagem e o desgaste dos pneus modulando a força de tração nas rodas de 100 a 25 por cento ao pressionar o pedal esquerdo. Depois de atingidos 25 por cento da força de tração nas rodas, o pedal esquerdo aplica o freio.
- Reduza o potencial de patinagem das rodas sem reduzir a eficiência hidráulica com o RCS.
- Melhore a eficiência de combustível em determinadas aplicações com nosso conversor de torque da embreagem de travamento fornecendo acionamento direto.
Hidráulica de Controle de Fluxo Positivo
Aumente a eficiência por meio do nosso Sistema Hidráulico de Controle de Fluxo Positivo (PFC, Positive Flow Control). O PFC possui controle simultâneo da bomba e da válvula. Dessa forma, o fluxo de fluido hidráulico é proporcional para implementar o movimento da alavanca.
- Ciclos de produção rápidos são possibilitados por bombas de pistão totalmente variáveis.
- Aumento da sensibilidade e controle da caçamba com melhor resposta hidráulica.
- Desempenho e eficiência consistentes com menos aquecimento no sistema.
- Fluxo hidráulico total de até 1.400 rpm do motor possibilitado pela tecnologia de divisão de fluxo.
Controles Eletro-hidráulicos
Aumento da produtividade dos operadores com a característica de implementos responsivos.
- Operação confortável por meio de paradas do cilindro hidráulico controladas eletronicamente.
- Fácil utilização e manipulação dos controles do detentor suave.
- Ajuste conveniente do desengate de implemento automático a partir do interior da cabine.
Sistema de Direção
A operação segura da pá-carregadeira começa com um controle preciso da máquina possibilitado pelo sistema de direção hidráulica com detecção de carga oferecido pela 988K.
- Aumento da eficiência com nossas bombas de pistão de deslocamento variável.
- Obtenção de um posicionamento preciso para fácil carregamento em áreas estreitas com 43 graus de articulação de direção.
- Aumento do conforto do operador com funções integradas de controle da direção e transmissão.
Sistema de Filtragem
Aproveite o desempenho prolongado e a confiabilidade do sistema hidráulico com nosso avançado sistema de filtragem.
- Telas do dreno da caixa.
- Filtro de retorno do arrefecedor de fluido hidráulico.
- Filtro piloto.
- Telas de retorno dentro do reservatório hidráulico.
- Telas do arrefecedor de óleo do eixo, se fornecido.
Os operadores podem trabalhar com mais eficiência e conforto com as características de nossa cabine inspiradas no cliente.
Entrada e Saída
Entre e saia com facilidade e segurança da cabine com estes recursos ergonômicos recém-desenvolvidos.
- Apoio de braço/direção STIC dobrável.
- Ângulos da escada de acesso reduzidos.
- Iluminação da escada padrão.
Assento Cat Comfort Série III
Aumente o conforto e ajude a reduzir a fadiga do operador com o assento Cat Comfort Série III.
- Design de encosto médio e ergonômico, com almofadas extragrossas.
- Sistema de suspensão a ar.
- Alavancas do assento de fácil alcance para ajustes de seis direções.
- Suporte do implemento montado no assento e direção STIC que se move com o assento.
- Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura.
Painel de Controle
A localização ergonômica dos interruptores e a exibição de Informações mantêm os operadores confortáveis o dia todo, todos os dias.
- Grandes interruptores de membrana com iluminação de fundo apresentam indicadores de ativação LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz).
- Os interruptores apresentam símbolos ISO para rápida identificação da função.
- A chave seletora com duas posições ativa o freio de estacionamento eletro-hidráulico.
Meio Ambiente
A produtividade do operador é aprimorada com nosso ambiente de cabina limpo e confortável.
- Experimente menos vibrações com suportes de isolação da cabina e o assento com suspensão a ar.
- Mantenha a temperatura desejável na cabine com controles automáticos de temperatura.
- Cabine pressurizada com ar filtrado.
- Nível sonoro reduzido para 71 dB(A).
- Bandeja de armazenamento/porta-marmita de piso conveniente.
Os sistemas eletrônicos da 988K foram completamente integrados para funcionar como uma só máquina. Essa integração cria uma máquina inteligente e permite que o operador esteja mais informado, maximizando a produtividade de ambos.
Product Link™ Cat
O Product Link Cat permite o monitoramento remoto de equipamentos para melhorar a eficácia geral do gerenciamento da frota Códigos de eventos e de diagnósticos, assim como horas, combustível, tempo ocioso e outras informações, são transmitidos para o VisionLink®, um aplicativo seguro baseado na Web. O VisionLink contém ferramentas avançadas para transmitir informações para usuários e revendedores, como mapeamento, tempo de funcionamento e inatividade, nível de combustível e muito mais.
VIMS™ 3G
Trabalhamos muito para ajudar nossos clientes e operadores a oferecer seu melhor com nosso Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais (VIMS 3G, Vital Information Management System).
- A tela de informações gráficas de fácil visualização apresenta uma interface de tela sensível ao toque.
- Operação intuitiva e fácil navegação com interface do usuário aprimorada.
- Diminuição do tempo de serviço, mantendo os operadores informados sobre mau funcionamento ou operação do sistema da máquina.
Sistema de Controle de Carga Útil
Aumente a eficiência com nosso Sistema de Controle de Carga Útil 3.0.
- Rápida medição da carga útil com pesagem em movimento.
- Precisão abrangente de registro do desempenho da máquina.
- Disponibilidade de impressora opcional para cabine.
Temporizador de Ciclo
Melhore o resultado aprimorando o desempenho da máquina com auxílio do Temporizador de Ciclo. Cada tempo do segmento de carregamento pode ser analisado para ajudar você a atingir uma operação mais eficiente. Características:
- Resumo da Produção
- Utilização da Máquina
- Tempo de Ciclo Produtivo
- Resumo da Carga Útil da Pá-carregadeira
- Resumo do Consumo de Combustível
Renomado Suporte do Revendedor Cat
Um parceiro importante, o revendedor Cat está disponível sempre que você precisa.
- Programas de manutenção preventiva e contratos de manutenção garantida.
- A melhor disponibilidade de peças do setor.
- Aumente a eficiência com treinamento do operador.
- Peças Genuínas Remanufaturadas Cat.
Aprimoramos continuamente os produtos para oferecer um ambiente de trabalho seguro ao operador e às pessoas que trabalham com você.
Acesso à Máquina
- Escadas nos lados esquerdo e direito em um ângulo de 45 graus aumentam a segurança dos operadores ao entrar e sair da 988K.
- Passadiços com superfícies antiderrapantes foram projetados nas áreas de manutenção.
- Sempre mantenha três pontos de contato com o nível do solo ou as áreas de manutenção acessíveis da plataforma.
Visibilidade
- Espelhos aquecidos opcionais garantem mais visibilidade para uma operação segura.
- A Visão Cat padrão ou o Cat Detect opcional com radar aumenta a percepção do operador ao redor da máquina.
- Luzes HID ou LED opcionais oferecem excelente visibilidade do espaço de trabalho.
- Faróis de advertência de LED opcionais montados na cabine.
Compartimento do Operador
- Vibração reduzida para o operador com suportes isolados da cabine e controles de implemento e direção montados no assento.
- Baixos níveis de ruído no interior.
- Cabine pressurizada com ar filtrado.
- Cintos de segurança padrão de 76 mm (3 pol) no assento do operador.
Proteção adicional mesmo onde você não pode vê-la.
- Paredes do tanque de combustível com espessura dupla.
- Vedações do eixo de silicone para operação em temperatura extrema.
- Módulos de controle eletrônico da máquina localizados na cabine protegidos do calor e da poeira.
- Oscilação do eixo traseiro reduzida para compatibilidade da corrente do pneu.
- Fluido hidráulico EcoSafe resistente a chamas disponível como opção.
Acesso ao Compartimento do Operador e à Máquina
Um ambiente de trabalho confortável pronto para os acessórios.
- Vidro da cabine montado em retentores de borracha para facilitar a substituição.
- Espelhos laterais com fundo de metal para sustentarem altas temperaturas.
- Teto e piso da cabine de aço para proteção nas partes superior e inferior.
- Plataforma reforçada pronta para tanques pesados de combate a incêndios.
- Degraus de acesso traseiro de aço sólido resistente a danos.
Arrefecimento
Mantenha a máquina limpa e refrigerada em um ambiente quente.
- Radiador de abertura oscilante para facilitar a limpeza.
- Radiador com seis aletas por polegada para impedir o acúmulo de material.
- Ventilador autorreversível para ajudar a manter a alta eficiência do arrefecimento.
- Fácil acesso às colmeias de arrefecimento através de portas laterais articuladas com telas perfuradas.
Proteção da Máquina
As siderúrgicas podem ser ambientes adversos. A proteção extra para funções essenciais da máquina mantém a empresa operando.
- Fiações e mangueiras expostas são cobertas com material resistente ao calor.
- Protetor de aço para proteger a haste do cilindro de inclinação contra a queda de detritos.
- Sistema eletro-hidráulico de neutralização do freio de estacionamento.
- Sistema de neutralização da transmissão para redundância.
- Tampa fechada para abastecimento de Fluido de Escape Diesel (Tier 4).
Aumente a produtividade da pá-carregadeira e proteja o investimento em caçambas com nossa Ferramenta de Penetração no Solo (GET). O revendedor Cat trabalhará com você para entender a aplicação e suas necessidades e recomendar a GET mais adequada para você.
Caçambas da Série Performance
As Caçambas da Série Performance apresentam um perfil otimizado que maximiza a retenção de materiais e minimiza o tempo de escavação, resultando em produtividade significativa e melhorias na eficiência de combustível. Todas as caçambas da 988K são fabricadas com o projeto da Série Performance.
Caçamba para Escória de Borda Serrilhada
Caçamba com borda em lâmina serrilhada com material resistente a abrasão. Excelente penetração combinada com segmentos serrilhados soldados autoafiáveis.
Caçamba para Escória de Borda Reta
Caçamba de borda reta com adaptadores de dente J600 e segmentos soldados substituíveis.
Caçambas para Escória
Material extra e projeto robusto para escavação e manuseio de escória.
- Revestimento e borda da base mais espessos.
- Borda traseira de largura total para mais resistência.
Dados de máquinas de clientes mostram que as carregadeiras Cat estão entre as máquinas com mais eficiência de combustível no setor. Várias características contribuem para essa excelente eficiência de combustível:
- Caçambas da Série Performance - Oferecem tempos de enchimento mais rápidos e melhor retenção de material, reduzindo, no final, os tempos de ciclo e aumentando a produtividade e a eficiência de combustível.
- Hidráulica de Controle de Fluxo Positivo - Fornece apenas o fluxo hidráulico obrigatório para o implemento e os sistemas de direção, proporcionando mais eficiência de combustível e maior força de tração nas rodas.
- Motor - Os controles avançados do motor maximizam a potência e a eficiência.
- Modo de Economia - Com Acelerador Sob Demanda, o Modo de Economia otimiza a potência para uma economia máxima de combustível com o mínimo de impacto na produção.
- Desligamento em Marcha Lenta do Motor - O desligamento automático do motor e do sistema elétrico economiza combustível.
- Conversor de Torque com Travamento - Transfere mais potência no solo e otimiza a eficiência de combustível em todas as aplicações.
- Estratégia de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) - Todos os novos controles de transmissão da APECS oferecem melhor retenção da força em declives e economia de combustível por meio dos pontos de mudança.
A configuração da máquina, a técnica do operador e o layout do local de trabalho podem afetar o consumo de combustível.
- Configuração da Máquina - Selecione a ferramenta de trabalho e o tipo de pneu corretos, com base na aplicação da máquina. Verifique as pressões de enchimento adequadas. Utilize a configuração de Modo de Economia para obter máxima eficiência.
- Layout do Local de Trabalho - Identifique metas de carregamento na posição correta. Evite mais de 1,5 rotações do pneu durante os ciclos de carregamento do caminhão. Reduza a distância de transporte para os ciclos de carga e transporte otimizando o layout do local de trabalho.
- Caçamba de Carregamento - Carrega em primeira marcha. Levanta e inclina a caçamba rapidamente e não utiliza o movimento de "bombeamento". Evita a retenção da alavanca de levantamento e utiliza a embreagem do rotor.
- Funil ou Caminhão de Carregamento - Não levante a ferramenta de trabalho acima do necessário. Mantém a rpm do motor baixa e descarrega de maneira controlada.
- Marcha lenta - Configura o freio de estacionamento para engatar o Sistema de Controle da Marcha Lenta do Motor.