Organização do Manipulador de Blocos 986H

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

As Carregadeiras Grandes Cat foram projetadas com durabilidade integrada, garantindo o máximo de disponibilidade através de vários ciclos de vida. Com o desempenho otimizado e a facilidade de manutenção simplificada, nossas máquinas permitem mover mais material de forma eficiente e segura a um custo mais baixo por tonelada. O 986H baseia-se neste legado de durabilidade, desempenho, segurança, conforto do operador, facilidade de manutenção e sustentabilidade.

Engine

Unidades:
Net Power 409.0 HP 305.0 kW Less
Engine Model Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Net Power - ISO 9249 409.0 HP 305.0 kW Less
Furo 5.4 pol 137.0 mm Less
Stroke 6.75 pol 171.5 mm Less
Cilindradas 927.0 pol³ 15.2 l Less
EEC 80/1269 409.0 HP 305.0 kW Less
Gross Power - SAE J1995 449.0 HP 335.0 kW Less

Motor

Aumento de Torque 37.0 % 37.0 % Less
Emissões Tier 2 Tier 2 Less
ISO 14396 em Velocidade Nominal 441.0 HP 329.0 kW Less
ISO 9249 em Velocidade Nominal (presume-se um ventilador de ambiente padrão) 409.0 HP 305.0 kW Less
SAE 1349 em Velocidade Nominal (presume-se um ventilador de ambiente padrão) 409.0 HP 305.0 kW Less
SAE J1995 em Velocidade Nominal 449.0 HP 335.0 kW Less
Torque do Pico @ 1.200 rpm 1711.0 lb/pés 2320.0 Nm Less
Velocidade Nominal 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less

Especificação de Operação

Peso Operacional 106768.0 lb 48429.0 kg Less

Transmissão

Tipo de Transmissão Transmissão power shift planetária Cat Transmissão power shift planetária Cat Less
Acionamento Direto - 2ª à Frente 8.0 mile/h 12.7 km/h Less
Acionamento Direto - 3ª Avante 14.0 mile/h 22.0 km/h Less
Acionamento Direto - Avanço em 4ª 24.0 mile/h 39.0 km/h Less
Acionamento Direto - Ré em 2ª 9.0 mile/h 14.1 km/h Less
Acionamento Direto - 3ª a ré 16.0 mile/h 25.0 km/h Less
Observação Velocidades de percurso com base em pneus R35/65-33. Velocidades de percurso com base em pneus R35/65-33. Less

Transmission

Forward 1 5.0 mile/h 7.3 km/h Less
Forward 2 8.0 mile/h 12.2 km/h Less
Reverse 1 5.0 mile/h 7.6 km/h Less
Reverse 2 8.0 mile/h 13.6 km/h Less

Sistema Hidráulico - Levantamento/Inclinação

Bombas do Sistema de Levantamento/Inclinação Deslocamento variável 2 × 110 cc Deslocamento variável 2 × 110 cc Less
Fluxo Máximo a 2.165 rpm 123.0 gal/min 470.0 l/min Less
Sistema de Levantamento e Inclinação - Circuito Detecção de Carga Detecção de Carga Less
Ajuste da Válvula de Alívio - Levantamento/Inclinação 4050.0 lb/pol² 27900.0 kPa Less
Cilindro de Elevação - Diâmetro Interno 7.5 pol 190.0 mm Less
Cilindro de Elevação - Curso 45.0 pol 1138.0 mm Less
Cilindro de Inclinação - Diâmetro 7.5 pol 190.0 mm Less
Cilindros de Inclinação - Curso 22.4 pol 568.0 mm Less

Tempo de Ciclo Hidráulico

Retroinclinação 4.5 Segundos 4.5 Segundos Less
Levantamento 8.5 Segundos 8.5 Segundos Less
Despejo 3.0 Segundos 3.0 Segundos Less
Tempo de Ciclo Hidráulico Total 15.8 Segundos 15.8 Segundos Less
Abaixamento 4.9 Segundos 4.9 Segundos Less
Flutuação Inferior 4.3 Segundos 4.3 Segundos Less

Sistema Hidráulico - Direção

Sistema de Direção - Circuito Detecção de Carga Detecção de Carga Less
Sistema de Direção - Bomba Pistão, deslocamento variável Pistão, deslocamento variável Less
Fluxo Máximo @ 2.284 rpm 52.0 gal/min 200.0 l/min Less
Pressão de Desligamento da Direção 4000.0 lb/pol² 27600.0 kPa Less
Ângulo Total de Direção 70.0 ° 70.0 ° Less

Capacidades de Reabastecimento de Serviço

Fuel Tank 127.0 gal EUA 481.0 l Less

Capacidade de Reabastecimento em Serviço

Cárter do motor 9.0 gal EUA 34.0 l Less
Transmissão 20.0 gal EUA 75.0 l Less
Diferenciais e comandos finais - Dianteiros 49.0 gal EUA 186.0 l Less

Service Refill Capacities

Differentials and Final Drives - Rear 45.0 gal EUA 170.0 l Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema Hidráulico (somente tanque) 33.0 gal EUA 125.0 l Less
Enchimento do Sistema Hidráulico na Fábrica 87.0 gal EUA 330.0 l Less
Sistemas de Arrefecimento 24.0 gal EUA 90.0 l Less
Óleo do Eixo 94.0 gal EUA 356.0 l Less

Eixos

Frontal Fixo Fixo Less
Traseiro Munhão Munhão Less
Ângulo de Oscilação ±12,5° ±12,5° Less

Freios

Freios SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

Estruturas

Trem de Força

Hidráulica

Compartimento do Operador

Soluções Tecnológicas

Segurança

Facilidade de Manutenção

Suporte ao Cliente

Sustentabilidade

Projetado para Manipulação de Blocos