Carregadeiras de Rodas Médias 972L

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida - ISO 9249
302 HP
222 kW
Peso Operacional
54.871 lb
24.897 kg
Capacidades da Caçamba
3,40-9,90 m³ (4,45-12,95 yd³)
3,40-9,90 m³ (4,45-12,95 yd³)

Visão Geral

Durabilidade e Desempenho Comprovados

A carregadeira Cat® 972L durável é equipada com tecnologias comprovadas que atendem às altas expectativas de confiabilidade, produtividade e eficiência de combustível. Oferecendo mais potência e uma nova estratégia de mudanças, ela proporciona maior produtividade, mudanças mais suaves, maior aceleração e velocidades de percurso mais altas ao subir um aclive.

Vantagens

Até 5% Mais Potência

O conversor de torque da embreagem de travamento e a mudança de trava a trava proporcionam mudanças de marcha suaves, aceleração rápida e velocidade gradual. O conversor de torque de alta capacidade resulta em maior eficiência na escavação.

Projetado para Operadores

O novo e melhor compartimento do operador da categoria proporciona conforto, visibilidade e eficiência incomparáveis. Os controles são fáceis de usar e intuitivos.

Até 15% Economia de Combustível

O motor queima menos combustível fornecendo potência e torque quando necessário. A hidráulica de detecção de carga resulta em fluxo proporcional do implemento e direção sob demanda. Máquina equipada com caçambas fáceis de carregar.

Especificações de Produto para 972L

Potência Líquida - ISO 9249 302 HP 222 kW
Emissões Tier 3/Estágio IIIA Tier 3/Estágio IIIA
Deslocamento 568 in³ 9.3 l
Potência Bruta Máxima - 1.800 rpm - ISO 14396 - Métrica 329 HP 242 kW
Modelo do Motor Cat C9.3 Cat C9.3
Potência Líquida Máxima - 1.700 rpm - ISO 9249 - Métrica 302 HP 222 kW
Torque Líquido Máximo - 1.100 rpm 1.204 ft·lbf 1.632 N·m
Torque Bruto de Pico - 1.200 rpm - ISO 14396 1261 ft·lbf 1.71 N·m
Peso Operacional 54.871 lb 24.897 kg
Observação Peso com base na configuração de uma máquina com pneus radiais Michelin 26.5R25 XHA2 L3, abastecida com fluidos, operador, contrapeso padrão, partida a frio, para-lamas rodoviários, Product Link™, trava do diferencial manual/eixos abertos (frontal/traseiro), protetor do trem de força, direção secundária, supressão de ruído e uma caçamba de propósito geral de 4,8 m3 com BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Borda Cortante Aparafusada). Peso com base na configuração de uma máquina com pneus radiais Michelin 26.5R25 XHA2 L3, abastecida com fluidos, operador, contrapeso padrão, partida a frio, para-lamas rodoviários, Product Link™, trava do diferencial manual/eixos abertos (frontal/traseiro), protetor do trem de força, direção secundária, supressão de ruído e uma caçamba de propósito geral de 4,8 m3 com BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Borda Cortante Aparafusada).
Capacidades da Caçamba 3,40-9,90 m³ (4,45-12,95 yd³) 3,40-9,90 m³ (4,45-12,95 yd³)
Carga de Tombamento Estática - Giro Total de 37° - Sem Deflexão do Pneu 38.396 lb 17.421 kg
Força de Desagregação 44.075 lbf 196 kN
Carga de Tombamento Estática - Giro Total de 37° - Com Deflexão do Pneu 35.626 lb 16.164 kg
Observação (1) Para a configuração da máquina, conforme definido em "Peso". Para a configuração da máquina, conforme definido em "Peso".
Observação (2) Total conformidade com a ISO 143971:2007 Seções 1 a 6, que exigem 2% de verificação entre cálculos e testes. Total conformidade com a ISO 143971:2007 Seções 1 a 6, que exigem 2% de verificação entre cálculos e testes.
Avanço - 2 8.1 mile/h 13.1 km/h
Avanço - 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Ré - 2 9.3 mile/h 15 km/h
Avanço - 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Ré - 3 16.5 mile/h 26.5 km/h
Ré - 1 4.8 mile/h 7.8 km/h
Avanço - 3 14.4 mile/h 23.2 km/h
Ré - 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
Observação Velocidade máxima de percurso no veículo padrão com caçamba vazia e pneus L3 padrão com raio de rolamento de 826 mm. Velocidade máxima de percurso no veículo padrão com caçamba vazia e pneus L3 padrão com raio de rolamento de 826 mm.
Sistema do Implemento - Pressão de Operação Máxima 4496 psi 31000 kPa
Tempo de Ciclo Hidráulico - Total 10.7 s 10.7 s
Sistema de Implementos - Potência Máxima da Bomba a 2.200 rpm 95 gal/min 360 l/min
Tipo de Bomba do Implemento Pistão de Deslocamento Variável Pistão de Deslocamento Variável
Transmissão 15.5 gal (US) 58.5 l
Sistema de Arrefecimento 18.9 gal (US) 71.6 l
Cárter 6.5 gal (US) 24.5 l
Tanque de Combustível 80 gal (US) 303 l
Diferencial - Comandos Finais - Frontal 15.1 gal (US) 57 l
Reservatório Hidráulico 33 gal (US) 125 l
Diferenciais - Comandos Finais - Traseiros 15.1 gal (US) 57 l
Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento no Valor Máximo - Nível de Potência Sonora Externa (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Observação (1) *Distância de 15 m, movendo-se para a frente em relação de segunda marcha. *Distância de 15 m, movendo-se para a frente em relação de segunda marcha.
Observação (2) **Para máquinas em países que adotam as "Diretivas da UE". **Para máquinas em países que adotam as "Diretivas da UE".
Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento no Valor Máximo - Nível de Pressão Sonora Externa (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)*
Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento no Valor Máximo - Nível de Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Observação (3) ***Diretiva da União Europeia 2000/14/EC conforme emenda pela 2005/88/EC ***Diretiva da União Europeia 2000/14/EC conforme emenda pela 2005/88/EC
Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento a 70% do Valor Máximo - Nível de Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento a 70% do Valor Máximo - Nível de Potência Sonora Externa (ISO 6395:2008)** 108 LWA*** 108 LWA***
Altura do Pino de Articulação no Transporte 2.25 ft 680 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.42 ft 434 mm
Altura do Pino de Articulação em Levantamento Máximo 14.67 ft 4.458 mm
Altura - Parte Superior do Capô 9.25 ft 2.818 mm
Altura – Topo da ROPS 11.75 ft 3.587 mm
Folga do Braço de Levantamento em Levantamento Máximo 12.58 ft 3.843 mm
Observação Todas as dimensões são aproximadas e se baseiam em pneus L3 XHA2. Todas as dimensões são aproximadas e se baseiam em pneus L3 XHA2.
Altura - Topo do Tubo de Escape 11.58 ft 3.522 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até o Engate 5.83 ft 1.775 mm
Retroinclinação - Levantamento Máximo 56 graus 56 graus
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso 8.17 ft 2500 mm
Largura Máxima sobre os Pneus 9.92 ft 3.009 mm
Largura do Piso 7.33 ft 2.23 mm
Comprimento Total - Sem Caçamba 25.5 ft 7.773 mm
Retroinclinação - Altura de Transporte 50 graus 50 graus
Distância entre Eixos 11.67 ft 3.55 mm
Retroinclinação no Solo 41 graus 41 graus
Folga do Braço de Levantamento em Levantamento Máximo 13.5 ft 4.14 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso 8.17 ft 2500 mm
Altura do Pino de Articulação em Levantamento Máximo 15.75 ft 4.793 mm
Largura do Piso 7.33 ft 2.23 mm
Largura Máxima sobre os Pneus 9.92 ft 3.009 mm
Altura do Pino de Articulação no Transporte 2.58 ft 778 mm
Altura – Topo da ROPS 11.75 ft 3.587 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até o Engate 5.83 ft 1.775 mm
Retroinclinação - Altura de Transporte 49 graus 49 graus
Comprimento Total - Sem Caçamba 26.61 ft 8.111 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.42 ft 434 mm
Retroinclinação - Levantamento Máximo 71 graus 71 graus
Observação Todas as dimensões são aproximadas e se baseiam em pneus L3 XHA2. Todas as dimensões são aproximadas e se baseiam em pneus L3 XHA2.
Distância entre Eixos 11.67 ft 3.55 mm
Altura - Topo do Tubo de Escape 11.58 ft 3.522 mm
Altura - Parte Superior do Capô 9.25 ft 2.818 mm
Retroinclinação no Solo 39 graus 39 graus
Emissões Tier 3/Estágio IIIA Tier 3/Estágio IIIA
Faixa de Caçambas 3,40-9,90 m³ (4,45-12,95 yd³) 3,40-9,90 m³ (4,45-12,95 yd³)

972L Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Motor, Cat C9.3 - atende aos padrões de emissões de Estágio III Fora-de-estrada da China equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA ou aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2/Estágio II
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Separador de combustível/água
  • Pré-filtro, entrada de ar do motor
  • Modo de Economia Produtiva
  • Transmissão, Power Shift automática planetária (4F/4R)
  • Conversor de torque, embreagem de travamento com estator de roda livre
  • Interruptor, bloqueio do neutralizador da transmissão
  • Eixos, eixos frontal e traseiro do diferencial aberto
  • Freios, totalmente hidráulicos, fechados, a disco em banho de óleo com Sistema de Frenagem Integrado (IBS, Integrated Braking System)
  • Indicadores de desgaste do freio
  • Freio de estacionamento, disco e paquímetro
  • Ventilador, radiador, controlado eletronicamente, acionado hidraulicamente, detecção de temperatura, sob demanda

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine, pressurizada e com isolamento acústico (ROPS/FOPS)
  • Revestimentos viscosos
  • Câmera de visão traseira dentro do monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) multifuncional em cores, de 18 cm, com tela sensível ao toque (capacidade de exibição do estado, configurações e parâmetros de integridade da máquina)
  • Controles EH (Electro-Hydraulic, Eletro-hidráulicos), função de levantamento e inclinação da SAL (Single Axis Lever, Alavanca de Eixo Único)
  • Direção, volante de direção
  • Pronta para instalação de rádio (entretenimento), inclui antena, alto-falantes e conversor (12 V, 10 A)
  • Ar-condicionado, aquecedor e desembaçador
  • Freio de estacionamento EH
  • Porta-copos (2) com compartimento de armazenamento para telefone celular/MP3 player
  • Bloqueio da função da ferramenta de trabalho/caçamba
  • Gancho para casaco
  • Filtro de ar da cabine
  • Escadas e corrimãos de acesso à cabine ergonômica
  • Buzina, elétrica
  • Duas luzes no teto (cabine)
  • Espelhos, retrovisores externos com espelhos que eliminam pontos cegos integrados
  • Teclado com 16 interruptores de membrana montado na coluna
  • Dois receptáculos de 12 V
  • Assento, suspensão a ar Cat Comfort (tecido)
  • Cinto de segurança retrátil de 51 mm
  • Quebra-sol, frontal
  • Limpadores/lavadores de braço úmido frontal e traseiro, limpador frontal intermitente
  • Janela, deslizante (lados esquerdo e direito)

SISTEMA DE MONITORAMENTO COMPUTADORIZADO

  • Com os seguintes medidores: Velocímetro/tacômetro; Indicador de faixa de marcha digital; Temperatura: líquido arrefecedor do motor, fluido hidráulico, óleo da transmissão; Nível de combustível
  • Com os seguintes indicadores de advertência: Temperatura: óleo do eixo, coletor de entrada do motor; Pressão: óleo do motor, pressão do combustível alta/baixa, óleo da direção principal, óleo do freio de serviço; Tensão da bateria alta/baixa; Restrição do filtro de ar do motor; Restrição do filtro de fluido hidráulico; Fluido hidráulico baixo; Freio de estacionamento; Derivação do filtro da transmissão

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Baterias (2), sem manutenção, 1.400 CCA
  • Chave de ignição; chave de partida/parada
  • Motor de partida elétrico reforçado
  • Sistema de carregamento e partida (24 V)
  • Sistema de iluminação: Quatro luzes de trabalho halógenas (instaladas na cabine); Duas luzes retrovisoras halógenas (instaladas no capô)
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 145 A escovado
  • Chave geral principal
  • Tomada de partida (cabos não incluídos)

TECNOLOGIAS CAT CONNECT

  • Tecnologias Link: Product Link
  • Tecnologias Detect: câmera retrovisora

ARTICULAÇÃO

  • Articulação, em Z, tubo transversal fundido/alavanca de inclinação
  • Desengate automático, levantamento e inclinação, automático (ajustável na cabine)

HIDRÁULICA

  • Sistema hidráulico, detecção de carga
  • Direção, detecção de carga
  • Tomadas de pressão de diagnóstico remotas
  • Mangueiras, Cat XT
  • Acoplamentos, anel selo facial da Cat
  • Arrefecedor de fluido hidráulico (articulado)
  • Válvulas de amostragem de óleo

FLUIDOS

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada pré-misturado com proteção contra congelamento a -34 °C

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Caixa de ferramentas
  • Capô, não metálico, inclinação automática
  • Centros de serviço (elétrico e hidráulico)
  • Desligamento automático em marcha lenta
  • Para-lamas, frontais
  • Drenos ecológicos para motor, transmissão e hidráulica
  • Grade, detritos no ar
  • Filtros: combustível, ar do motor, óleo do motor, fluido hidráulico e transmissão
  • Graxeiras
  • Engate, tração com pino
  • Tampa contra chuva para pré-purificador
  • Visores de nível: líquido arrefecedor do motor, fluido hidráulico e nível de óleo da transmissão
  • Cadeados de proteção contra vandalismo

972L Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Eixos: Travas automáticas frontais/traseiras do diferencial; Arrefecedor de óleo do eixo; Drenagens ecológicas; Selos de temperaturas extremas; Protetores do selo
  • Ventilador, VPF (Variable Pitch Fan, Ventilador de Velocidade Variável), controle automático e manual
  • Radiador, muitos detritos com maior espaçamento entre as aletas

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Tampa metálica de HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado)
  • Controles EH, 3a função SAL
  • Controles EH, levantamento e inclinação no joystick - Interruptores de roletes integrados adicionais para 3ª função
  • Espelhos retrovisores externos aquecidos com espelhos para ponto cego integrados
  • Pré-purificador, HVAC
  • Rádio, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth
  • Rádio, pronto para instalação de CB (Citizens' Band, Banda do Cidadão)
  • Assento, aquecido, suspensão a ar
  • Cinto de segurança, retrátil de 76 mm, com indicador
  • Teto, metálico
  • Direção, secundária
  • Quebra-sol, traseiro
  • Janelas, fixadas com borracha
  • Janelas, com protetor frontal
  • Janelas, com protetores completos frontais, traseiros e laterais
  • Tela de visão traseira integral, Sistema de Visão da Área de Trabalho (WAVS, Work Area Vision System)

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Quatro luzes de trabalho halógenas auxiliares adicionais instaladas na cabine ou
  • Duas luzes de LED HI frontais auxiliares adicionais e duas luzes de trabalho de LED montadas na cabine traseiras auxiliares adicionais com duas luzes de trabalho de LED na grade do radiador e sinais de seta de LED frontais também incluem a substituição das quatro luzes de trabalho halógenas padrão montadas na cabine com quatro luzes de trabalho de LED (a oferta padrão e a única luz rodoviária disponíveis é a luz rodoviária halógena)
  • Farol de advertência de estrobo âmbar
  • Duas luzes de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) de freio, seta, traseiras

MOTORES DE PARTIDA, BATERIAS E ALTERNADORES

  • Partida a frio - 240 V

TECNOLOGIAS CAT CONNECT

  • Tecnologias Link: VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais)
  • Tecnologias Payload: Cat Production Measurement 2.0 (Cat PM); Impressora, Cat Production Measurement; Escavação Automática de Agregados
  • Tecnologias Detect: Detecção de Objetos Traseiros Cat
  • Sistema de Segurança da Máquina

ARTICULAÇÃO

  • Levantamento alto
  • Florestal
  • Preparado para acoplador rápido
  • Lubrificação Automática

FERRAMENTAS DE TRABALHO

  • Caçambas da Série Performance
  • Acoplador rápido Fusion
  • Garfos, paleta
  • Garfos, toras

HIDRÁULICA

  • 3ª função com Absorção de Impactos: Articulação padrão; Articulação para levantamento alto; Articulação florestal
  • Absorção de impactos, 2 V

FLUIDOS

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada pré-misturado com proteção contra congelamento a -50 °C

OUTROS EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

  • Sistema de Autolubrificação Cat
  • Para-lamas, rodoviário
  • Proteção, trem de força
  • Pré-purificador, turbina
  • Pré-purificador, lixo
  • Plataforma, lavagem do vidro
  • Pacote para clima frio: Derivação do filtro da transmissão; Derivação da bomba do ventilador; Aquecedor do bloco de motor ou da camisa de água do motor; Preparado para auxílio de éter

Configuração de Aplicação Específica

  • Manipulador Industrial e Manipulador de Resíduos

CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS DE APLICAÇÃO OPCIONAL

  • Siderurgia
  • Resistência à Corrosão

Veja como 972L se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Detecção de Objetos Traseiros Cat para Carregadeiras

    A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior próximo

A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

Explore a Tecnologia
  • Cat App

    Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior próximo

Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

Explore a Tecnologia

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

Explore a Tecnologia

Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

Explore a Tecnologia

My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Explore a Tecnologia
  • Cat PAYLOAD para Carregadeiras

    O Cat Payload para Carregadeiras é um sistema de bordo que oferece pesagem em movimento para ajudar os operadores a atingir metas precisas de carga. Acompanhe a produtividade diária de dentro da cabine com acesso rápido a pesos alvo do caminhão, cargas e contagens de ciclo, movimentação de material e totais diários.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior próximo

O Cat Payload para Carregadeiras é um sistema de bordo que oferece pesagem em movimento para ajudar os operadores a atingir metas precisas de carga. Acompanhe a produtividade diária de dentro da cabine com acesso rápido a pesos alvo do caminhão, cargas e contagens de ciclo, movimentação de material e totais diários.

Explore a Tecnologia
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior próximo

Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

Explore a Tecnologia