Motor
Potência Líquida – ISO 9249 | 252.0 HP 185.0 kW |
Modelo do Motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Deslocamento | 427.0 pol³ 7.0 l |
Potência Líquida Máxima - 2.000 rpm - ISO 9249 - Métrica | 185 kW (252 HP) 185 kW (252 HP) |
Torque Bruto de Pico - 1.400 rpm - ISO 14396 | 774.0 lb/pés 1050.0 Nm |
Potência Bruta Máxima - 2.000 rpm - ISO 14396 - Métrica | 195 kW (265 HP) 195 kW (265 HP) |
Torque Líquido Máximo - 1.400 rpm | 726.0 lb/pés 984.0 Nm |