950L

Carregadeiras de Rodas Médias 950L

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida - ISO 9249
252 HP
185 kW
Peso Operacional
39.983 lb
18.136 kg
Capacidades da Caçamba
2,7-4,4 m³ (3,5-5,8 yd³)
2,7-4,4 m³ (3,5-5,8 yd³)

Visão Geral

Desempenho e Durabilidade Conhecidos em Outro Patamar

Oferecendo mais potência, uma nova cabine, excelente eficiência de combustível e a conhecida durabilidade Cat®, a carregadeira 950L apresenta o desempenho esperado de uma máquina Cat. Uma transmissão intermediária de 5 velocidades oferece mudanças mais suaves, maior aceleração e maior velocidade de percurso para aumentar sua produtividade.

Vantagens

Até 22% Mais Potência

O conversor de torque da embreagem de travamento e a mudança de trava a trava proporcionam mudanças de marcha suaves, aceleração rápida e velocidade gradual. O conversor de torque de alta capacidade resulta em maior eficiência na escavação.

Projetado para Operadores

O novo e melhor compartimento do operador da categoria proporciona conforto, visibilidade e eficiência incomparáveis. Os controles são fáceis de usar e intuitivos.

Até 10% Economia de Combustível

O motor queima menos combustível fornecendo potência e torque quando necessário. A hidráulica de detecção de carga resulta em fluxo proporcional do implemento e direção sob demanda. Máquina equipada com caçambas fáceis de carregar.

Especificações de Produto para 950L

Potência Líquida - ISO 9249 252 HP 185 kW
Emissões Tier 3/Estágio IIIA Tier 3/Estágio IIIA
Potência Bruta Máxima - 2.000 rpm - ISO 14396 - Métrica 195 kW (265 HP) 195 kW (265 HP)
Potência Líquida Máxima - 2.000 rpm - ISO 9249 - Métrica 185 kW (252 HP) 185 kW (252 HP)
Torque Bruto de Pico - 1.400 rpm - ISO 14396 774 lb/pé 1.05 N·m
Deslocamento 428 pol³ 7.01 l
Modelo do Motor Cat C7.1 Cat C7.1
Torque Líquido Máximo - 1.400 rpm 726 lb/pé 984 N·m
Peso Operacional 39.983 lb 18.136 kg
Observação Peso com base na configuração de uma máquina com pneus radiais Michelin 23.5R25 XHA2 L3, fluidos completos, operador, contrapeso padrão, partida a frio, para-lamas rodoviários, Product Link™, eixos (frontal/traseiro) abertos/abertos, protetor do trem de força, direção secundária, supressão de ruído e uma caçamba de propósito geral de 3,1 m³ com BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Borda Cortante Aparafusada). Peso com base na configuração de uma máquina com pneus radiais Michelin 23.5R25 XHA2 L3, fluidos completos, operador, contrapeso padrão, partida a frio, para-lamas rodoviários, Product Link™, eixos (frontal/traseiro) abertos/abertos, protetor do trem de força, direção secundária, supressão de ruído e uma caçamba de propósito geral de 3,1 m³ com BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Borda Cortante Aparafusada).
Capacidades da Caçamba 2,7-4,4 m³ (3,5-5,8 yd³) 2,7-4,4 m³ (3,5-5,8 yd³)
Carga de Tombamento Estática - Giro Total de 40° - Com Deflexão do Pneu 24.088 lb 10.926 kg
Força de Desagregação 34.171 lbf 152 kN
Carga de Tombamento Estática - Giro Total de 40° - Sem Deflexão do Pneu 25.627 lb 11.624 kg
Observação (1) Para a configuração da máquina, conforme definido em "Peso". Para a configuração da máquina, conforme definido em "Peso".
Observação (2) Total conformidade com a ISO 143971:2007 Seções 1 a 6, que exigem 2% de verificação entre cálculos e testes. Total conformidade com a ISO 143971:2007 Seções 1 a 6, que exigem 2% de verificação entre cálculos e testes.
Avanço - 4 16 milha/h 25.7 km/h
Ré - 1 4.3 milha/h 6.9 km/h
Ré - 2 7.5 milha/h 12 km/h
Ré - 3 16 milha/h 25.7 km/h
Avanço - 3 12 milha/h 19.3 km/h
Avanço - 1 4.3 milha/h 6.9 km/h
Avanço - 2 7.5 milha/h 12 km/h
Observação Velocidade máxima de percurso no veículo padrão com caçamba vazia e pneus L3 padrão com raio de rolamento de 787 mm. Velocidade máxima de percurso no veículo padrão com caçamba vazia e pneus L3 padrão com raio de rolamento de 787 mm.
Avanço - 5 24.5 milha/h 39.5 km/h
Tipo de Bomba do Implemento Pistão Axial Variável Pistão Axial Variável
Sistema de Implementos - Potência Máxima da Bomba a 2.340 rpm 64.7 gal/min 245 l/min
Tempo de Ciclo Hidráulico - Total 9.5 s 9.5 s
Sistema do Implemento - Pressão de Operação Máxima 4.047 lb/pol² 27.9 kPa
Sistema de Arrefecimento 14.3 gal (US) 54 l
Diferenciais - Comandos Finais - Traseiros 11.4 gal (US) 43 l
Diferencial - Comandos Finais - Frontal 11.4 gal (US) 43 l
Tanque de Combustível 72.6 gal (US) 275 l
Cárter 5.3 gal (US) 20 l
Transmissão 11.4 gal (US) 43 l
Reservatório Hidráulico 33 gal (US) 125 l
Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento no Valor Máximo - Nível de Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento no Valor Máximo - Nível de Pressão Sonora Externa (SAE J88:2013) 75 dB(A)* 75 dB(A)*
Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento no Valor Máximo - Nível de Potência Sonora Externa (ISO 6395:2008) 107 dB(A) 107 dB(A)
Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento a 70% do Valor Máximo - Nível de Potência Sonora Externa (ISO 6395:2008)** 104 LWA*** 104 LWA***
Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento a 70% do Valor Máximo - Nível de Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Observação (3) ***Diretiva da União Europeia 2000/14/EC conforme emenda pela 2005/88/EC. ***Diretiva da União Europeia 2000/14/EC conforme emenda pela 2005/88/EC.
Observação (1) *Distância de 15 m, movendo-se para a frente em relação de segunda marcha. *Distância de 15 m, movendo-se para a frente em relação de segunda marcha.
Observação (2) **Para máquinas em países que adotam as Diretivas da UE. **Para máquinas em países que adotam as Diretivas da UE.
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso 6.83 pé 2.083 mm
Comprimento Total - Sem Caçamba 22.77 pé 6.939 mm
Altura do Pino de Articulação em Levantamento Máximo 13.11 pé 3995 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.21 pé 368 mm
Altura do Pino de Articulação na Altura de Transporte 2.18 pé 663 mm
Altura – Topo da ROPS 11.33 pé 3.446 mm
Largura do Piso 7 pé 2.14 mm
Retroinclinação - Altura de Transporte 49 graus 49 graus
Altura - Parte Superior do Capô 8.83 pé 2.697 mm
Observação Todas as dimensões são aproximadas e baseadas em pneus radiais Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Todas as dimensões são aproximadas e baseadas em pneus radiais Michelin 23.5R25 XHA2 L3.
Retroinclinação - Levantamento Máximo 60 graus 60 graus
Distância entre Eixos 11 pé 3350 mm
Retroinclinação no Solo 41 graus 41 graus
Largura Máxima - Sobre os Pneus - Carregada 9.33 pé 2.822 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até o Engate 5.5 pé 1.675 mm
Folga do Braço de Levantamento em Levantamento Máximo 11.19 pé 3410 mm
Altura - Topo do Tubo de Escape 11.2 pé 3.415 mm
Altura – Topo da ROPS 11.33 pé 3.446 mm
Altura - Parte Superior do Capô 8.83 pé 2.697 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso 6.83 pé 2.071 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até o Engate 5.5 pé 1.675 mm
Retroinclinação no Solo 45 graus 45 graus
Altura do Pino de Articulação na Altura de Transporte 2.51 pé 765 mm
Folga do Braço de Levantamento em Levantamento Máximo 12.45 pé 3.794 mm
Distância entre Eixos 11 pé 3350 mm
Largura do Piso 7 pé 2.14 mm
Retroinclinação - Levantamento Máximo 66 graus 66 graus
Comprimento Total - Sem Caçamba 24.37 pé 7.428 mm
Retroinclinação - Altura de Transporte 54 graus 54 graus
Altura - Topo do Tubo de Escape 11.2 pé 3.415 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.21 pé 368 mm
Largura Máxima - Sobre os Pneus - Carregada 9.33 pé 2.822 mm
Observação Todas as dimensões são aproximadas e baseadas em pneus radiais Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Todas as dimensões são aproximadas e baseadas em pneus radiais Michelin 23.5R25 XHA2 L3.
Altura do Pino de Articulação em Levantamento Máximo 14.73 pé 4.49 mm
Emissões Tier 3/Estágio IIIA Tier 3/Estágio IIIA
Faixa de Caçambas 2,7-4,4 m³ (3,5-5,8 yd³) 2,7-4,4 m³ (3,5-5,8 yd³)

950L Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Motor, Cat C7.1 - atende aos padrões de emissões de Estágio III Fora-de-estrada da China e ao Bharat da Índia Estágio III, equivalentes ao Tier 3 e Estágio IIIA
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Separador de combustível/água
  • Proteção contra chuva, entrada de ar do motor
  • Modo Econômico (selecionável)
  • Transmissão, Power Shift automática de eixo intermediário (5A/3R)
  • Conversor de torque, embreagem de travamento com estator de roda livre
  • Interruptor, bloqueio do neutralizador da transmissão
  • Eixos, eixos frontal e traseiro do diferencial aberto
  • Freios, totalmente hidráulicos, fechados, a disco em banho de óleo com Sistema de Frenagem Integrado (IBS, Integrated Braking System)
  • Indicadores de desgaste do freio
  • Freio de estacionamento, disco e paquímetro
  • Ventilador, radiador, controlado eletronicamente, acionado hidraulicamente, detecção de temperatura, sob demanda

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine, pressurizada e com isolamento acústico (ROPS/FOPS)
  • Revestimentos viscosos
  • Câmera retrovisora dentro do monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) multifuncional em cores, de 18 cm, com tela sensível ao toque (capacidade de exibição do estado, das configurações e dos parâmetros de integridade da máquina)
  • Controles EH (Electro-Hydraulic, Eletro-hidráulicos), função de levantamento e inclinação da SAL (Single Axis Lever, Alavanca de Eixo Único)
  • Volante de direção
  • Pronta para instalação de rádio (entretenimento), inclui antena, alto-falantes e conversor (12 V, 10 A)
  • Ar-condicionado, aquecedor e desembaçador
  • Freio de estacionamento EH
  • Porta-copos (2) com compartimento de armazenamento para telefone celular/MP3 player
  • Bloqueio da função da ferramenta de trabalho/caçamba
  • Gancho para casaco
  • Filtro de ar da cabine
  • Escadas e corrimãos de acesso à cabine ergonômica
  • Buzina, elétrica
  • Duas luzes no teto (cabine)
  • Espelhos, retrovisores externos com espelhos que eliminam pontos cegos integrados
  • Teclado com 16 interruptores de membrana montado na coluna
  • Dois receptáculos de 12 V
  • Assento, suspensão a ar Cat Comfort (tecido)
  • Cinto de segurança retrátil de 51 mm
  • Quebra-sol, frontal
  • Limpadores/lavadores de braço úmido frontal e traseiro, limpador frontal intermitente
  • Janela, deslizante (lados esquerdo e direito)

SISTEMA DE MONITORAMENTO COMPUTADORIZADO

  • Com os seguintes medidores: Velocímetro/tacômetro; Indicador de faixa de marcha digital; Temperatura: líquido arrefecedor do motor, fluido hidráulico, óleo da transmissão; Nível de combustível
  • Com os seguintes indicadores de advertência: Temperatura: óleo do eixo, coletor de entrada do motor; Pressão: óleo do motor, pressão do combustível alta/baixa, óleo da direção principal, óleo do freio de serviço; Tensão da bateria alta/baixa; Restrição do filtro de ar do motor; Restrição do filtro de fluido hidráulico; Fluido hidráulico baixo; Freio de estacionamento; Derivação do filtro da transmissão

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Baterias (2), sem manutenção, 1.400 CCA
  • Chave de ignição; chave de partida/parada
  • Motor de partida elétrico reforçado
  • Sistema de carregamento e partida (24 V)
  • Sistema de iluminação: Quatro luzes de trabalho halógenas (montadas na cabine); Duas luzes de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) de freio, de seta e traseiras; Duas luzes rodoviárias halógenas (com sinais); Duas luzes halógenas de visão traseira (montadas no capô)
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 145 A escovado
  • Chave geral principal
  • Tomada de partida (cabos não inclusos)

TECNOLOGIAS CAT CONNECT

  • Tecnologias Link: Product Link
  • Tecnologias Detect: câmera retrovisora

ARTICULAÇÃO

  • Articulação, em Z, tubo transversal fundido/alavanca de inclinação
  • Desengate automático, levantamento e inclinação, automático (ajustável na cabine)

HIDRÁULICA

  • Sistema hidráulico, detecção de carga
  • Direção, detecção de carga
  • 2 V
  • Tomadas de pressão de diagnóstico remotas
  • Mangueiras, Cat XT
  • Acoplamentos, anel selo facial da Cat
  • Arrefecedor de fluido hidráulico (articulado)
  • Válvulas de amostragem de óleo

FLUIDOS

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada pré-misturado com proteção contra congelamento a -34 °C

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Capô, não metálico, inclinação automática
  • Centros de serviço (elétrico e hidráulico)
  • Desligamento automático em marcha lenta
  • Para-lamas
  • Drenos ecológicos para motor, transmissão e hidráulica
  • Grade, detritos no ar
  • Filtros: combustível, ar do motor, óleo do motor, fluido hidráulico e transmissão
  • Graxeiras
  • Engate, tração com pino
  • Tampa contra chuva para pré-purificador
  • Visores de nível: líquido arrefecedor do motor, fluido hidráulico e nível de óleo da transmissão
  • Caixa de ferramentas
  • Cadeados de proteção contra vandalismo

950L Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA

  • Eixos: Travas automáticas frontais/traseiras do diferencial; Arrefecedor de óleo do eixo; Drenagens ecológicas; Selos de temperaturas extremas/Protetores de selo
  • Ventilador, VPF (Variable Pitch Fan, Ventilador de Velocidade Variável), controle automático e manual
  • Radiador, muitos detritos com maior espaçamento entre as aletas

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Amarração da cabine
  • Tampa metálica de HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado)
  • Controles EH, 3a função SAL
  • Controles EH, levantamento e inclinação no joystick - Interruptores de roletes integrados adicionais para 3ª função
  • Filtro, ar fresco de carbono
  • Espelhos retrovisores externos aquecidos com espelhos para ponto cego integrados
  • Pré-purificador, HVAC
  • Rádio, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth
  • Rádio, pronto para instalação de CB (Citizens' Band, Banda do Cidadão)
  • Assento, aquecido, suspensão a ar
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm
  • Teto, metálico
  • Direção, secundária
  • Quebra-sol, traseiro
  • Janelas, fixadas com borracha
  • Janelas, com protetor frontal
  • Janelas, com protetores completos frontais, traseiros e laterais

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Quatro luzes de trabalho halógenas auxiliares adicionais instaladas na cabine ou
  • Duas luzes de LED HI frontais auxiliares adicionais e duas luzes de trabalho de LED montadas na cabine traseiras auxiliares adicionais com duas luzes de trabalho de LED na grade do radiador e sinais de seta de LED frontais também incluem a substituição das quatro luzes de trabalho halógenas padrão montadas na cabine com quatro luzes de trabalho de LED (a oferta padrão e a única luz rodoviária disponíveis é a luz rodoviária halógena)
  • Farol de advertência de estrobo âmbar
  • Estroboscópicas reversíveis

MOTORES DE PARTIDA, BATERIAS E ALTERNADORES

  • Partida a frio - 120 V
  • Partida a frio - 240 V

TECNOLOGIAS CAT CONNECT

  • Tecnologias Link: VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais)
  • Tecnologias Payload: Cat Production Measurement 2.0 (sistema Payload Cat); Impressora, Cat Production Measurement; Escavação Automática de Agregados
  • Produtividade: Cat Advanced Productivity (complemento de assinatura opcional do VisionLink para o Cat Production Measurement 2.0)
  • Tecnologias Detect: Detecção de Objetos Traseiros Cat
  • Sistema de Segurança da Máquina

ARTICULAÇÃO

  • Levantamento alto
  • Florestal
  • Preparado para acoplador rápido
  • Lubrificação Automática

FERRAMENTAS DE TRABALHO

  • Caçambas da Série Performance
  • Acoplador rápido Fusion
  • Garfos, paleta
  • Garfos, toras

HIDRÁULICA

  • Absorção de impactos
  • 3ª função com Absorção de Impactos: Articulação padrão; Articulação para levantamento alto; Articulação florestal

FLUIDOS

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada pré-misturado com proteção contra congelamento a -50 °C

OUTROS EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

  • Sistema de Autolubrificação Cat
  • Para-lamas, rodoviário
  • Proteção, trem de força
  • Pré-purificador, turbina
  • Pré-purificador, lixo
  • Plataforma, lavagem do vidro
  • Pacote para clima frio: Derivação do filtro da transmissão; Derivação da bomba do ventilador; Aquecedor do bloco de motor ou da camisa de água do motor; Preparado para auxílio de éter

CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS DE APLICAÇÃO OPCIONAL

  • Manipulador Industrial e Manipulador de Resíduos
  • Siderurgia
  • Resistência à Corrosão

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Detecção de Objetos Traseiros Cat para Carregadeiras

    A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

Explore a Tecnologia
  • Cat PAYLOAD para Carregadeiras

    O Cat Payload para Carregadeiras é um sistema de bordo que oferece pesagem em movimento para ajudar os operadores a atingir metas precisas de carga. Acompanhe a produtividade diária de dentro da cabine com acesso rápido a pesos alvo do caminhão, cargas e contagens de ciclo, movimentação de material e totais diários.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat Payload para Carregadeiras é um sistema de bordo que oferece pesagem em movimento para ajudar os operadores a atingir metas precisas de carga. Acompanhe a produtividade diária de dentro da cabine com acesso rápido a pesos alvo do caminhão, cargas e contagens de ciclo, movimentação de material e totais diários.

Explore a Tecnologia
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

Explore a Tecnologia

Veja como 950L se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Confira as Ofertas Atuais para  950L

Exibir Mais Ofertas