Carregadeiras de Rodas Médias 980L Definindo o Padrão de Desempenho da Pá-carregadeira

Recursos em um Instante

CONFIABILIDADE COM A QUAL VOCÊ PODE CONTAR
VALOR A LONGO PRAZO E DURABILIDADE
FABRICADA PARA A OPERAÇÃO
FAÇA MAIS COM MENOS COMBUSTÍVEL
PROJETADA PARA OS OPERADORES
SAFELY HOME EVERY DAY
ECONOMIZE EM SERVIÇO E MANUTENÇÃO
TECNOLOGIA QUE TRABALHA PARA VOCÊ

Especificações de Produto para 980L

Motor

Pesos

Caçambas

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Ruído

Transmissão

Especificações de Operação

Sistema Hidráulico

Dimensões - Levantamento Padrão

Dimensões - Levantamento Alto

Especificação de Operação

Capacidades da Caçamba

980L Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Motor Cat C13 atende aos padrões do Estágio III Fora-de-Estrada da China equivalente ao Tier 3 EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE ou equivalente ao Tier 3/Estágio II
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Separador de combustível/água
  • Pré-filtro, entrada de ar do motor
  • Modo de Economia Produtiva
  • Transmissão, Power Shift automática planetária (4F/4R)
  • Conversor de torque, embreagem de travamento com estator de roda livre
  • Interruptor, bloqueio do neutralizador da transmissão
  • Eixos, eixos frontal e traseiro do diferencial aberto
  • Freios, totalmente hidráulicos, fechados, a disco em banho de óleo com Sistema de Frenagem Integrado (IBS, Integrated Braking System)
  • Indicadores de desgaste do freio
  • Freio de estacionamento, disco e paquímetro
  • Ventilador, radiador, controlado eletronicamente, acionado hidraulicamente, detecção de temperatura, sob demanda

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine, pressurizada e com isolamento acústico (ROPS/FOPS)
  • Revestimentos viscosos
  • Câmera de visão traseira dentro do monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) multifuncional em cores, de 18 cm, com tela sensível ao toque (capacidade de exibição do estado, configurações e parâmetros de integridade da máquina)
  • Controles EH (Electro-Hydraulic, Eletro-hidráulicos), função de levantamento e inclinação da SAL (Single Axis Lever, Alavanca de Eixo Único)
  • Direção, volante de direção
  • Pronta para instalação de rádio (entretenimento), inclui antena, alto-falantes e conversor (12 V, 10 A)
  • Ar-condicionado, aquecedor e desembaçador
  • Freio de estacionamento EH
  • Porta-copos (2) com compartimento de armazenamento para telefone celular/MP3 player
  • Bloqueio da função da ferramenta de trabalho/caçamba
  • Gancho para casaco
  • Filtro de ar da cabine
  • Escadas e corrimãos de acesso à cabine ergonômica
  • Buzina, elétrica
  • Duas luzes no teto (cabine)
  • Espelhos, retrovisores externos com espelhos que eliminam pontos cegos integrados
  • Teclado com 16 interruptores de membrana montado na coluna
  • Dois receptáculos de 12 V
  • Assento, suspensão a ar Cat Comfort (tecido)
  • Cinto de segurança retrátil de 51 mm
  • Quebra-sol, frontal
  • Limpadores/lavadores de braço úmido frontal e traseiro, limpador frontal intermitente
  • Janela, deslizante (lados esquerdo e direito)

SISTEMA DE MONITORAMENTO COMPUTADORIZADO

  • Com os seguintes medidores: Velocímetro/tacômetro; Indicador de faixa de marcha digital; Temperatura: líquido arrefecedor do motor, fluido hidráulico, óleo da transmissão; Nível de combustível
  • Com os seguintes indicadores de advertência: Temperatura: óleo do eixo, coletor de entrada do motor; Pressão: óleo do motor, pressão do combustível alta/baixa, óleo da direção principal, óleo do freio de serviço; Tensão da bateria alta/baixa; Restrição do filtro de ar do motor; Restrição do filtro de fluido hidráulico; Fluido hidráulico baixo; Freio de estacionamento; Derivação do filtro da transmissão

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Baterias (2), sem manutenção, 1.400 CCA
  • Chave de ignição; chave de partida/parada
  • Motor de partida elétrico reforçado
  • Sistema de iluminação: Quatro luzes de trabalho halógenas (montadas na cabine); Duas luzes retrovisoras halógenas (instaladas no capô); Duas luzes de trabalho montadas na torre da pá-carregadeira; Luzes de freio traseiras de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 145 A escovado
  • Chave geral principal
  • Tomada de partida (cabos não incluídos)

TECNOLOGIAS CAT CONNECT

  • Tecnologias Link: Product Link
  • Tecnologias Detect: câmera retrovisora

ARTICULAÇÃO

  • Articulação, em Z, tubo transversal fundido/alavanca de inclinação
  • Desengate automático, levantamento e inclinação, automático (ajustável na cabine)

HIDRÁULICA

  • Sistema hidráulico, detecção de carga
  • Direção, detecção de carga
  • Tomadas de pressão de diagnóstico remotas
  • Mangueiras, Cat XT
  • Acoplamentos, selo da face do anel retentor em O da Cat
  • Arrefecedor de fluido hidráulico (articulado)
  • Válvulas de amostragem de óleo

FLUIDOS

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada pré-misturado com proteção contra congelamento a -34 °C

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Caixa de ferramentas
  • Capô, não metálico, inclinação automática
  • Centros de serviço (elétrico e hidráulico)
  • Desligamento automático em marcha lenta
  • Para-lamas, frontais
  • Drenos ecológicos para motor, transmissão e hidráulica
  • Grade, detritos no ar
  • Filtros: combustível, ar do motor, óleo do motor, fluido hidráulico, transmissão
  • Graxeiras
  • Engate, tração com pino
  • Tampa contra chuva para pré-purificador
  • Visores de nível: nível do líquido arrefecedor, do óleo hidráulico e do óleo de transmissão
  • Cadeados de proteção contra vandalismo
  • Cadeados de proteção contra vandalismo

980L Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA

  • Eixos: Diferenciais de patinagem controlada, frontais e/ou traseiros; Arrefecedor de óleo do eixo; Drenagens ecológicas; Selos de temperatura extrema; Protetores de selo
  • Ventilador, VPF (Variable Pitch Fan, Ventilador de Velocidade Variável), controle automático e manual
  • Radiador, muitos detritos com maior espaçamento entre as aletas

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Tampa metálica de HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado)
  • Controles EH, 3a função SAL
  • Controles EH, levantamento e inclinação no joystick - Interruptores de roletes integrados adicionais para 3ª função
  • Espelhos retrovisores externos aquecidos com espelhos para ponto cego integrados
  • Pré-purificador, HVAC
  • Rádio, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth
  • Rádio, pronto para instalação de CB (Citizens' Band, Banda do Cidadão)
  • Assento, aquecido, suspensão a ar
  • Revestimento do assento Cat
  • Cinto de segurança, retrátil de 76 mm, com indicador
  • Teto, metálico
  • Direção, secundária
  • Quebra-sol, traseiro
  • Janelas, fixadas com borracha
  • Janelas, com protetor frontal
  • Janelas, com protetores completos frontais, traseiros e laterais
  • Tela de visão traseira integral, Sistema de Visão da Área de Trabalho (WAVS, Work Area Vision System)

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Quatro luzes de trabalho halógenas auxiliares adicionais instaladas na cabine ou
  • Duas luzes de trabalho de LED HI (High Intensity, Alta Intensidade) frontais auxiliares adicionais e duas luzes de trabalho de LED traseiras auxiliares adicionais instaladas na cabine, duas luzes de trabalho de LED na grade do radiador, sinais de seta de LED frontais, substituição das quatro luzes de trabalho halógenas padrão instaladas na cabine por quatro luzes de trabalho de LED, luzes rodoviárias de LED
  • Luzes rodoviárias, halógenas com sinais de seta
  • Farol de advertência de estrobo âmbar
  • Duas luzes LED de freio, seta, traseiras

MOTORES DE PARTIDA, BATERIAS E ALTERNADORES

  • Partida a frio - 240 V

TECNOLOGIAS CAT CONNECT

  • Tecnologias Link: VIMS (Vital Information Management System, Sistema de Gerenciamento de Informações Vitais)
  • Tecnologias Payload: Cat Production Measurement; Impressora, Cat Production Measurement; Escavação Automática de Agregados
  • Tecnologias Detect: Detecção de Objetos Traseiros Cat
  • Sistema de Segurança da Máquina

ARTICULAÇÃO

  • Levantamento alto
  • Florestal
  • Preparado para acoplador rápido

FERRAMENTAS DE TRABALHO

  • Caçambas da Série Performance
  • Garfos, paleta
  • Garfos, toras

HIDRÁULICA

  • 3a função com Absorção de Impactos: Articulação padrão; Articulação para levantamento alto; Articulação florestal
  • Absorção de impactos, 2 V

FLUIDOS

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada pré-misturado com proteção contra congelamento a -50 °C

OUTROS EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

  • Sistema de Autolubrificação Cat
  • Para-lamas, rodoviário
  • Proteção, trem de força
  • Pré-purificador, turbina
  • Pré-purificador, lixo
  • Plataforma, lavagem do vidro
  • Pacote para clima frio: Derivação do filtro da transmissão; Derivação da bomba do ventilador; Aquecedor do bloco de motor ou da camisa de água do motor; Preparado para auxílio de éter

OUTRAS CONFIGURAÇÕES OPCIONAIS

  • Manipulador de Agregados
  • Manipulador Industrial e Manipulador de Resíduos
  • Siderurgia
  • Manipulador de Blocos
  • Florestal
  • Portuárias

Veja como 980L se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Detecção de Objetos Traseiros Cat para Carregadeiras

    A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

  • Cat App

    Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

  • Cat PAYLOAD para Carregadeiras

    O Cat Payload para Carregadeiras é um sistema de bordo que oferece pesagem em movimento para ajudar os operadores a atingir metas precisas de carga. Acompanhe a produtividade diária de dentro da cabine com acesso rápido a pesos alvo do caminhão, cargas e contagens de ciclo, movimentação de material e totais diários.

O Cat Payload para Carregadeiras é um sistema de bordo que oferece pesagem em movimento para ajudar os operadores a atingir metas precisas de carga. Acompanhe a produtividade diária de dentro da cabine com acesso rápido a pesos alvo do caminhão, cargas e contagens de ciclo, movimentação de material e totais diários.

Confira as Ofertas Atuais para  980L

Exibir Mais Ofertas