962M

Carregadeiras de Rodas Médias 962M

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida - ISO 9249
248 HP
185 kW
Peso Operacional
44593 lb
20227 kg
Capacidades da Caçamba
2,5-9,2 m³ (3,3-12 yd³)
2,5-9,2 m³ (3,3-12 yd³)

Visão Geral

Desempenho da Carregadeira sem Limitações

A Carregadeira Cat® 962M oferece uma economia de combustível significativa e reduz os custos de longo prazo. As carregadeiras Cat atendem aos padrões de emissões e foram desenvolvida para aumentar a economia de combustível sem afetar o desempenho. A confiabilidade, a durabilidade e a versatilidade resultam em máquinas mais bem construídas para atender às suas necessidades.

Vantagens

Maior Produtividade

Com uma transmissão de 5 velocidades e conversor de torque com embreagem de travamento, os trens de força fornecem mudança suave, aceleração rápida e velocidade em rampas para proporcionar maior desempenho e eficiência de combustível.

Maior Eficiência de Combustível

Com uma transmissão de 5 velocidades e conversor de torque com embreagem de travamento, os trens de força fornecem mudança suave, aceleração rápida e velocidade em rampas para proporcionar maior desempenho e eficiência de combustível.

Mais Fácil de Manter

Os intervalos de manutenção estendidos economizam tempo, dinheiro e energia. O acesso aos pontos de manutenção é rápido e fácil.

Especificações de Produto para 962M

Potência Líquida - ISO 9249 248 HP 185 kW
Deslocamento 428 pol³ 7 l
Torque Líquido Máximo - 1.400 rpm 726 pé-lb 984 N·m
Potência Líquida Máxima - 2.000 rpm - SAE J1349 248 HP 185 kW
Potência Máxima - 2.000 rpm - ISO 14396 - Métrica 265 HP 195 kW
Potência Líquida Máxima - 2.000 rpm - ISO 9249 248 HP 185 kW
Potência Máxima - 2.000 rpm - SAE J1995 263 HP 196 kW
Potência Líquida Máxima - 2.000 rpm - ISO 9249 - Métrica 252 HP 185 kW
Potência Máxima - 2.000 rpm - ISO 14396 261 HP 195 kW
Torque Bruto de Pico - 1.400 rpm - SAE J1995 777 pé-lb 1053 N·m
Modelo do Motor Cat C7.1 Cat C7.1
Torque Bruto de Pico - 1.400 rpm - ISO 14396 774 pé-lb 1050 N·m
Peso Operacional 44593 lb 20227 kg
Observação Peso com base na configuração de uma máquina com pneus radiais Michelin 23.5R25 XHA2 L3, fluidos completos, operador, contrapeso padrão, partida a frio, para-lamas rodoviários, Product Link™, eixos (frontal/traseiro) abertos/bloqueio de diferencial manual, protetor do trem de força, direção secundária, supressão de ruído e uma caçamba de propósito geral de 3,3 m³ (4,3 yd³) com BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Borda Cortante Aparafusada). Peso com base na configuração de uma máquina com pneus radiais Michelin 23.5R25 XHA2 L3, fluidos completos, operador, contrapeso padrão, partida a frio, para-lamas rodoviários, Product Link™, eixos (frontal/traseiro) abertos/bloqueio de diferencial manual, protetor do trem de força, direção secundária, supressão de ruído e uma caçamba de propósito geral de 3,3 m³ (4,3 yd³) com BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Borda Cortante Aparafusada).
Capacidades da Caçamba 2,5-9,2 m³ (3,3-12 yd³) 2,5-9,2 m³ (3,3-12 yd³)
Distância entre Eixos 11 pé 3350 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.17 pé 361 mm
Largura do Piso 7 pé 2140 mm
Observação Todas as dimensões são aproximadas e baseadas em pneus radiais Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Todas as dimensões são aproximadas e baseadas em pneus radiais Michelin 23.5R25 XHA2 L3.
Folga do Braço de Levantamento em Levantamento Máximo 11.83 pé 3631 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até o Engate 5.5 pé 1675 mm
Altura - Topo do Tubo de Escape 11.17 pé 3407 mm
Altura – Topo da ROPS 11.25 pé 3440 mm
Comprimento Total - Sem Caçamba 25 pé 7598 mm
Altura do Pino de Articulação em Levantamento Máximo 14.83 pé 4524 mm
Largura Máxima - Sobre os Pneus - Carregada 9.33 pé 2824 mm
Altura - Parte Superior do Capô 8.83 pé 2691 mm
Retroinclinação - Levantamento Máximo 56 graus 56 graus
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso 7.17 pé 2186 mm
Altura do Pino de Articulação na Altura de Transporte 2.58 pé 779 mm
Retroinclinação no Solo 42 graus 42 graus
Retroinclinação - Altura de Transporte 48 graus 48 graus
Altura - Parte Superior do Capô 106 pol 2694 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso 85 pol 2147 mm
Altura - Topo do Tubo de Escape 134 pol 3410 mm
Folga do Braço de Levantamento no Levantamento Máximo 136 pol 3477 mm
Altura - Topo da ROPS 136 pol 3443 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até o Engate 66 pol 1675 mm
Comprimento Total (sem caçamba) 285 pol 7227 mm
Largura Máxima Sobre os Pneus (carregado) 112 pol 2824 mm
Largura do Piso 84 pol 2140 mm
Altura do Pino de Articulação na Altura de Transporte 26 pol 669 mm
Altura do Pino de Articulação no Levantamento Máximo 167 pol 4235 mm
Observação Todas as dimensões são aproximadas e baseadas em pneus radiais Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Todas as dimensões são aproximadas e baseadas em pneus radiais Michelin 23.5R25 XHA2 L3.
Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento no Valor Máximo - Nível de Potência Sonora Externa (ISO 6395:2008) 107 dB(A) 107 dB(A)
Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento no Valor Máximo - Nível de Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento no Valor Máximo - Nível de Pressão Sonora Externa (SAE J88:2013) 75 dB(A)* 75 dB(A)*
Observação *Distância de 15 m (49,2 pés), movendo-se para a frente em relação de segunda marcha. *Distância de 15 m (49,2 pés), movendo-se para a frente em relação de segunda marcha.
Reservatório Hidráulico 33 gal (US) 125 l
Diferenciais - Comandos Finais - Traseiros 11.4 gal (US) 43 l
Transmissão 11.4 gal (US) 43 l
Sistema de Arrefecimento 15.6 gal (US) 59 l
Diferencial - Comandos Finais - Frontal 11.4 gal (US) 43 l
Cárter 5.8 gal (US) 22 l
Tanque de Combustível 72.6 gal (US) 275 l
Distância entre Eixos 132 pol 3350 mm
Vão Livre Sobre o Solo 14 pol 364 mm
Sistema do Implemento - Pressão de Operação Máxima 4250 psi 29300 kPa
Tempo de Ciclo Hidráulico - Total 9.6 s 9.6 s
Sistema de Implementos - Potência Máxima da Bomba a 2.150 rpm 76 gal/min 286 l/min
Tipo de Bomba do Implemento Pistão Axial Variável Pistão Axial Variável
Linha Central do Eixo Traseiro até o Engate 5.5 pé 1675 mm
Distância entre Eixos 11 pé 3350 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.17 pé 364 mm
Altura do Pino de Articulação em Levantamento Máximo 13.92 pé 4235 mm
Altura - Topo do Tubo de Escape 11.17 pé 3410 mm
Observação Todas as dimensões são aproximadas e baseadas em pneus radiais Michelin 23.5R25 XHA2 L3. Todas as dimensões são aproximadas e baseadas em pneus radiais Michelin 23.5R25 XHA2 L3.
Largura do Piso 7 pé 2140 mm
Largura Máxima - Sobre os Pneus - Carregada 9.33 pé 2824 mm
Retroinclinação - Altura de Transporte 51 graus 51 graus
Altura - Parte Superior do Capô 8.83 pé 2694 mm
Altura – Topo da ROPS 11.33 pé 3443 mm
Folga do Braço de Levantamento em Levantamento Máximo 11.33 pé 3477 mm
Altura do Pino de Articulação na Altura de Transporte 2.17 pé 669 mm
Retroinclinação no Solo 39 graus 39 graus
Comprimento Total - Sem Caçamba 23.75 pé 7227 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso 7.08 pé 2147 mm
Retroinclinação - Levantamento Máximo 55 graus 55 graus
Observação Velocidade máxima de percurso no veículo padrão com caçamba vazia e pneus L3 padrão com raio de rolamento de 787 mm (31 pol). Velocidade máxima de percurso no veículo padrão com caçamba vazia e pneus L3 padrão com raio de rolamento de 787 mm (31 pol).
Avanço - 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Ré - 2 7.5 mile/h 12 km/h
Avanço - 4 16 mile/h 25.7 km/h
Avanço - 3 12 mile/h 19.3 km/h
Avanço - 5 24.5 mile/h 39.5 km/h
Ré - 3 16 mile/h 25.7 km/h
Avanço - 2 7.5 mile/h 12 km/h
Ré - 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Força de Desagregação 42489 lbf 189 kN
Observação (1) Para a configuração da máquina, conforme definido em "Peso". Para a configuração da máquina, conforme definido em "Peso".
Carga de Tombamento Estática - Giro Total de 40° - Sem Deflexão do Pneu 27494 lb 12471 kg
Carga de Tombamento Estática - Giro Total de 40° - Com Deflexão do Pneu 25814 lb 11709 kg
Observação (2) Total conformidade com a ISO 143971:2007 Seções 1 a 6, que exigem 2% de verificação entre cálculos e testes. Total conformidade com a ISO 143971:2007 Seções 1 a 6, que exigem 2% de verificação entre cálculos e testes.
Emissões Tier 3/Estágio IIIA Tier 3/Estágio IIIA
Faixa de Caçambas 2,5-9,2 m³ (3,3-12 yd³) 2,5-9,2 m³ (3,3-12 yd³)

962M Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Motor, Cat C7.1 - atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA ou Final do Tier 4/Estágio IV
  • Módulo de Emissões Limpas (CEM, Clean Emissions Module) Cat com Filtro para Particulados de Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) e tanque e bomba de Fluido de Escape Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) (modelos do Final do Tier 4/Estágio IV)
  • Bomba de escorva do combustível (elétrica)
  • Separador de combustível/água
  • Pré-filtro, entrada de ar do motor
  • Modo Econômico (selecionável)
  • Transmissão, Power Shift automática de eixo intermediário (5A/3R)
  • Conversor de torque, embreagem de travamento com estator de roda livre
  • Interruptor, bloqueio do neutralizador da transmissão
  • Eixos, eixo frontal da trava do diferencial acionado manualmente, eixo traseiro do diferencial aberto
  • Eixos, drenos ecológicos
  • Freios, totalmente hidráulicos, fechados, a disco em banho de óleo com Sistema de Frenagem Integrado (IBS, Integrated Braking System)
  • Indicadores de desgaste do freio
  • Freio de estacionamento, disco e paquímetro
  • Radiador do ventilador, controlado eletronicamente, acionado hidraulicamente, detecção de temperatura, sob demanda

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine, pressurizada e com isolamento acústico (ROPS/FOPS)
  • Revestimentos viscosos
  • Tela LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) sensível ao toque, colorida, multifuncional, de 18 cm (7 pol), para exibição de imagem da câmera de visão traseira (percurso em marcha a ré ativado) e status da máquina, ajuste e parâmetros de integridade
  • Controles EH (Electro-Hydraulic, Eletro-hidráulicos), função de levantamento e inclinação da SAL (Single Axis Lever, Alavanca de Eixo Único)
  • Direção, volante de direção
  • Pronta para instalação de rádio (entretenimento), inclui antena, alto-falantes e conversor (12 V, 10 A)
  • Ar-condicionado, aquecedor e desembaçador (temperatura e ventilador automáticos)
  • Freio de estacionamento EH
  • Porta-copos (2) com compartimento de armazenamento para telefone celular/MP3 player
  • Bloqueio da função da ferramenta de trabalho/caçamba
  • Gancho para casaco (2)
  • Escadas e corrimãos de acesso à cabine ergonômica
  • Buzina, elétrica
  • Duas luzes no teto (cabine)
  • Espelhos, retrovisores externos com espelhos que eliminam pontos cegos integrados
  • Teclado com 16 interruptores de membrana montado na coluna
  • 2 tomadas de 12 V
  • Assento, suspensão a ar Cat Comfort (tecido)
  • Cinto de segurança de 51 mm (2 pol) retrátil com indicador
  • Quebra-sol, frontal
  • Limpadores/lavadores de braço úmido frontal e traseiro, limpador frontal intermitente
  • Janela, deslizante (lados esquerdo e direito)
  • Amarração da cabine

SISTEMA DE MONITORAMENTO COMPUTADORIZADO

  • Com os seguintes medidores: Velocímetro; tacômetro; Indicador de faixa de marcha digital; Nível de Fluido de Escape Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) (modelos de Final do Tier 4/Estágio IV); Temperatura: líquido arrefecedor do motor, fluido hidráulico, óleo da transmissão, Nível de combustível
  • Com os seguintes indicadores de advertência: Regeneração; Temperatura: óleo do eixo, coletor de entrada do motor; Pressão: óleo do motor, pressão do combustível alta/baixa, óleo da direção principal, óleo do freio de serviço; Tensão da bateria alta/baixa; Restrição do filtro de ar do motor; Restrição do filtro de fluido hidráulico; Fluido hidráulico baixo; Freio de estacionamento; DEF de baixo nível (modelos de Final do Tier 4/Estágio IV); Derivação do filtro da transmissão

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Baterias (2), sem manutenção, 1.400 CCA
  • Chave de ignição; chave de partida/parada
  • Motor de partida elétrico reforçado
  • Sistema de carregamento e partida (24 V)
  • Sistema de iluminação: Quatro luzes de trabalho de halogênio (montadas na cabine); Duas luzes de LED de freio, de seta e traseiras; Duas luzes rodoviárias de halogênio (com sinais); Duas luzes de visão traseira de halogênio (montadas no capô)
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 145 A escovado
  • Chave geral principal
  • Tomada de partida (cabos não incluídos)

TECNOLOGIAS CAT CONNECT

  • Tecnologias Link: Product Link
  • Tecnologias Detect: câmera retrovisora

ARTICULAÇÃO

  • Articulação, barra em Z otimizada, tubo transversal fundido/alavanca de inclinação
  • Desengate automático, levantamento e inclinação, automático (ajustável na cabine)

HIDRÁULICA

  • Sistema hidráulico, detecção de carga
  • Direção, detecção de carga
  • Absorção de impactos, 2 V
  • Tomadas de pressão de diagnóstico remotas
  • Mangueiras, Cat XT™
  • Acoplamentos, anel selo facial da Cat
  • Arrefecedor de fluido hidráulico (articulado)
  • Válvulas de amostragem de óleo

FLUIDOS

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada pré-misturado com proteção contra congelamento a -34 ºC (-29 ºF)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Capô, não metálico, inclinação automática
  • Centros de serviço (elétrico e hidráulico)
  • Desligamento automático em marcha lenta
  • Para-lamas, frontais com para-lamas/traseiros com extensão
  • Drenos ecológicos para motor, transmissão e hidráulica
  • Grade, detritos no ar
  • Filtros: combustível, ar do motor, óleo do motor, fluido hidráulico, transmissão
  • Arrefecedor de combustível
  • Graxeiras
  • Engate, tração com pino
  • Tampa contra chuva para pré-purificador
  • Visores de nível: nível do líquido arrefecedor, do óleo hidráulico e do óleo de transmissão
  • Caixa de ferramentas
  • Cadeados de proteção contra vandalismo

962M Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA

  • Eixos: Travas automáticas frontais/traseiras do diferencial; Arrefecedor de óleo do eixo; Selos de temperaturas extremas; Protetores do selo
  • Ventilador, VPF (Variable Pitch Fan, Ventilador de Velocidade Variável), controle automático e manual
  • Radiador, muitos detritos com maior espaçamento entre as aletas

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Porta, sistema de abertura remoto
  • Tampa metálica de HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado)
  • Controles eletro-hidráulicos, 3ª função da SAL (Single Axis Lever, Alavanca de Eixo Único) - Interruptor de rolete adicional para a 4ª função
  • Controles eletro-hidráulicos, levantamento e inclinação do joystick - Interruptores de roletes integrados adicionais para 3ª e 4ª funções
  • Filtro, ar fresco de carbono
  • Espelhos retrovisores externos aquecidos com espelhos para ponto cego integrados
  • Pré-purificador, HVAC
  • Pré-purificador, HVAC (RESPA)
  • Rádio, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth e Satellite Sirius e XM
  • Rádio, pronto para instalação de CB (Citizens' Band, Banda do Cidadão)
  • Assento, aquecido, suspensão a ar
  • Cinto de segurança de 76 mm (3 pol) retrátil com indicador
  • Direção, joystick EH, detecção de velocidade com realimentação de força
  • Teto, metálico
  • Direção, secundária
  • Quebra-sol, traseiro
  • Janelas, fixadas com borracha
  • Janelas, com protetor frontal
  • Janelas, com protetores completos frontais, traseiros e laterais
  • Tela de visão traseira integral, Sistema de Visão da Área de Trabalho (WAVS, Work Area Vision System)

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Quatro luzes de trabalho halógenas auxiliares adicionais instaladas na cabine ou
  • Duas luzes de LED HI frontais auxiliares adicionais e duas luzes de trabalho de LED montadas na cabine traseiras auxiliares adicionais com duas luzes de trabalho de LED na grade do radiador e sinais de seta de LED frontais também incluem a substituição das quatro luzes de trabalho halógenas padrão montadas na cabine com quatro luzes de trabalho de LED (a oferta padrão e a única luz rodoviária disponíveis é a luz rodoviária halógena)
  • Farol de advertência de estrobo âmbar
  • Estroboscópicas reversíveis
  • Luz indicadora do cinto de segurança externa
  • Limitador de velocidade - 20 km/h (somente para a Europa)

MOTORES DE PARTIDA, BATERIAS E ALTERNADORES

  • Partida a frio - 120 V
  • Partida a frio - 240 V

TECNOLOGIAS CAT CONNECT

  • Tecnologias Link: VIMS™
  • Tecnologias Payload: Cat Production Measurement 2.0 (Cat PM); Impressora, Cat Production Measurement; Escavação Automática de Agregados
  • Tecnologias Detect: Detecção de Objetos Traseiros Cat
  • Sistema de Segurança da Máquina

ARTICULAÇÃO

  • Levantamento alto
  • Florestal
  • Maior capacidade (somente a 962M)
  • Preparado para acoplador rápido
  • Lubrificação Automática

FERRAMENTAS DE TRABALHO

  • Caçambas da Série Performance
  • Acoplador rápido Fusion
  • Garfos, paleta
  • Garfos, toras

HIDRÁULICA

  • 3a função com Absorção de Impactos: Articulação padrão; Articulação para levantamento alto; Articulação florestal
  • 4a função com Absorção de Impactos: Articulação padrão; Articulação para levantamento alto; Articulação florestal

FLUIDOS

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada pré-misturado com proteção contra congelamento a -50 ºC (-58 ºF)

OUTROS EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

  • Sistema de Autolubrificação Cat
  • Para-lamas, rodoviário
  • Proteção, trem de força
  • Pré-purificador, turbina
  • Pré-purificador, lixo
  • Plataforma, lavagem do vidro
  • Pacote para clima frio: Derivação do filtro da transmissão; Derivação da bomba do ventilador; Aquecedor do bloco de motor ou da camisa de água do motor; Preparado para auxílio de éter

OUTRAS CONFIGURAÇÕES OPCIONAIS

  • Manipulador de Agregados
  • Manipulador Industrial e Manipulador de Resíduos
  • Florestal

Veja como 962M se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Detecção de Objetos Traseiros Cat para Carregadeiras

    A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

Explore a Tecnologia
  • Cat App

    Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

Explore a Tecnologia

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

Explore a Tecnologia

Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

Explore a Tecnologia

My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Explore a Tecnologia
  • Cat PAYLOAD para Carregadeiras

    O Cat Payload para Carregadeiras é um sistema de bordo que oferece pesagem em movimento para ajudar os operadores a atingir metas precisas de carga. Acompanhe a produtividade diária de dentro da cabine com acesso rápido a pesos alvo do caminhão, cargas e contagens de ciclo, movimentação de material e totais diários.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat Payload para Carregadeiras é um sistema de bordo que oferece pesagem em movimento para ajudar os operadores a atingir metas precisas de carga. Acompanhe a produtividade diária de dentro da cabine com acesso rápido a pesos alvo do caminhão, cargas e contagens de ciclo, movimentação de material e totais diários.

Explore a Tecnologia
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  962M

Exibir Mais Ofertas