966M (TIER 3/ESTÁGIO IIIA) (2017)

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A nova Carregadeira 966M, com a atualização do produto 2017, aplica tecnologias comprovadas de modo sistemático e estratégico para atender às altas expectativas quanto à confiabilidade, produtividade, eficiência de combustível e longa vida útil. Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Less
Potência Líquida Máxima @ 1.700 rpm - SAE J1349 278.0 HP 207.0 kW Less
Potência Líquida – ISO 9249 278.0 HP 207.0 kW Less
Potência Máxima @ 1.800 rpm - ISO 14396 304.0 HP 227.0 kW Less
Potência Máxima @ 1.800 rpm - ISO 14396 (métrica) 309.0 HP 227.0 kW Less
Potência Máxima @ 1.800 rpm - SAE J1995 308.0 HP 230.0 kW Less
Potência Máxima @ 1.800 rpm - SAE J1995 (métrica) 313.0 HP 230.0 kW Less
Potência Líquida Máxima @ 1.700 rpm - SAE J1349 (métrica) 281.0 HP 207.0 kW Less
Potência Líquida Máxima @ 1.700 rpm - ISO 9249 278.0 HP 207.0 kW Less
Cilindrada 568.0 pol³ 9.3 l Less
Potência Líquida Máxima @ 1.700 rpm - ISO 9249 (métrica) 281.0 HP 207.0 kW Less
Torque Bruto de Pico (1.200 rpm) - ISO 14396 1166.0 lb-pé 1581.0 Nm Less
Torque Bruto de Pico (1.200 rpm) - SAE J1995 1180.0 lb-pé 1600.0 Nm Less
Torque Líquido Máximo (1.000 rpm) 1112.0 lb-pé 1507.0 Nm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Cárter 6.5 gal EUA 24.5 l Less
Diferenciais e Comandos Finais - Frontais 15.1 gal EUA 57.0 l Less
Diferenciais e Comandos Finais - Traseiros 15.1 gal EUA 57.0 l Less
Reservatório Hidráulico 33.0 gal EUA 125.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 18.9 gal EUA 71.6 l Less
Transmissão 15.5 gal EUA 58.5 l Less
Tanque de Combustível 79.8 gal EUA 302.0 l Less

Caçambas

Capacidades da Caçamba 3,20 a 7,40 m³ (4,19 a 9,68 yd3) 3,20 a 7,40 m³ (4,19 a 9,68 yd3) Less

Especificação de Operação

Carga de Tombamento Estática - Giro Total de 37° - Com Deflexão do Pneu 32329.0 lb 14668.0 kg Less
Carga de Tombamento Estática - Giro Total de 37° - Sem Deflexão do Pneu 34873.0 lb 15822.0 kg Less
Força de Desagregação 38984.0 lbf 173.0 kN Less
Observação (1) Para a configuração da máquina, conforme definido em "Peso". Para a configuração da máquina, conforme definido em "Peso". Less
Observação (2) Total conformidade com a ISO 143971:2007 Seções 1 a 6, que exigem 2% de verificação entre cálculos e testes. Total conformidade com a ISO 143971:2007 Seções 1 a 6, que exigem 2% de verificação entre cálculos e testes. Less

Transmissão

Avanço em 1ª 4.0 mile/h 6.5 km/h Less
Avanço em 2ª 8.1 mile/h 13.0 km/h Less
Avanço em 3ª 14.6 mile/h 23.5 km/h Less
Avanço em 4ª 24.5 mile/h 39.5 km/h Less
Ré em 1ª 4.4 mile/h 7.1 km/h Less
Ré em 2ª 8.9 mile/h 14.4 km/h Less
Ré em 3ª 16.1 mile/h 25.9 km/h Less
Ré em 4ª 24.5 mile/h 39.5 km/h Less

Ruído

Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento no Valor Máximo: Nível de Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento no Valor Máximo: Nível de Potência Sonora Externa (ISO 6395:2008) 109.0 dB(A) 109.0 dB(A) Less
Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento no Valor Máximo: Nível de Pressão Sonora Externa (SAE J88:2013) 76 dB(A)* 76 dB(A)* Less

Sistema Hidráulico

Sistema do Implemento: Potência Máxima da Bomba (2.200 rpm) 95.0 gal/min 360.0 l/min Less
Sistema do Implemento: Pressão Máxima de Operação 4496.0 lb/pol² 31000.0 kPa Less
Tipo de Bomba do Implemento Pistão de Deslocamento Variável Pistão de Deslocamento Variável Less
Tempo de Ciclo Hidráulico - Total 10.1 Segundos 10.1 Segundos Less

Dimensões - Levantamento Alto

Altura até a Parte Superior do Capô 9.25 pés 2818.0 mm Less
Altura até o Topo da ROPS (Roll-Over Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) 11.75 pés 3587.0 mm Less
Altura até o Topo do Tubo de Escape 11.58 pés 3522.0 mm Less
Altura do Pino de Articulação no Levantamento Máximo 13.92 pés 4235.0 mm Less
Altura do Pino de Articulação no Transporte 2.08 pés 630.0 mm Less
Comprimento Total (sem caçamba) 23.92 pés 7289.0 mm Less
Distância entre Eixos 11.67 pés 3550.0 mm Less
Folga do Braço de Levantamento no Levantamento Máximo 11.92 pés 3643.0 mm Less
Largura Máxima sobre os Pneus 9.92 pés 3009.0 mm Less
Largura do Piso 7.33 pés 2230.0 mm Less
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso 7.17 pés 2180.0 mm Less
Linha Central do Eixo Traseiro até o Engate 5.83 pés 1775.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo 1.42 pés 434.0 mm Less

Pesos

Peso Operacional 51176.0 lb 23220.0 kg Less
Observação Peso com base na configuração de uma máquina com pneus radiais Michelin 26.5R25 XHA2 L3, abastecida com fluidos, operador, contrapeso padrão, partida a frio, para-lamas rodoviários, Product Link™, trava do diferencial manual/eixos abertos (frontal/traseiro), protetor do trem de força, direção secundária, supressão de ruído e uma caçamba de propósito geral de 4,2 m3 (5,5 yd3) com BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Borda Cortante Aparafusada). Peso com base na configuração de uma máquina com pneus radiais Michelin 26.5R25 XHA2 L3, abastecida com fluidos, operador, contrapeso padrão, partida a frio, para-lamas rodoviários, Product Link™, trava do diferencial manual/eixos abertos (frontal/traseiro), protetor do trem de força, direção secundária, supressão de ruído e uma caçamba de propósito geral de 4,2 m3 (5,5 yd3) com BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Borda Cortante Aparafusada). Less

Dimensões - Levantamento Padrão

Retroinclinação na Altura de Transporte 50 graus 50 graus Less
Retroinclinação no Levantamento Máximo 62 graus 62 graus Less
Retroinclinação no Solo 42 graus 42 graus Less

Capacidades da Caçamba

Faixa de Caçambas 3,20 a 7,40 m³ (4,19 a 9,68 yd3) 3,20 a 7,40 m³ (4,19 a 9,68 yd3) Less

Confiabilidade

  • O motor Cat® C9.3 ACERT™ oferece densidade de potência aumentada com uma combinação de sistemas eletrônicos, de combustível e de ar aprovados.
  • O uso de processos rigorosos de projeto de componentes e de validação da máquina resulta em confiabilidade, durabilidade e alto tempo de atividade incomparáveis.

Durabilidade

  • A transmissão Power Shift e os eixos reforçados lidam com aplicações extremas.
  • O sistema hidráulico de filtragem de fluxo total com ciclo de filtragem adicional melhora a robustez do sistema hidráulico e a vida útil do componente.

Avançada

  • O aumento da potência do motor em aproximadamente 10% melhora o desempenho e a resposta da máquina (em comparação com a Série H).
  • O conversor de torque da embreagem de travamento e a mudança de trava a trava proporcionam mudanças de marcha suaves, aceleração rápida e velocidade gradual.
  • A articulação da barra em Z proporciona alta força de desagregação no nível do solo.
  • Fáceis de carregar, as Caçambas da Série Performance apresentam uma boca mais ampla e chapas laterais curvadas que melhoram a retenção de material (fator de enchimento) e diminuem os tempos de ciclo.
  • Travas do diferencial manual frontal tipo disco em movimento (opção frontal e traseira totalmente automática).
  • A configuração do Manipulador de Agregados Opcional oferece uma capacidade de carga útil ligeiramente mais alta para remanipulação de agregados livres.*
*Configurações e equipamentos opcionais podem variar de uma região para outra e requerem conformidade com a política de carga útil da Caterpillar. Consulte o revendedor ou representante da Caterpillar para obter detalhes.

Eficiência de Combustível

  • Eficiência de combustível até 10% maior do que a Série K e até 25% maior do que as pás-carregadeiras da Série H.**
  • O motor ACERT com maior necessidade de energia queima menos combustível fornecendo potência e torque quando necessário.
  • O Modo de Economia produtivo padrão oferece a máxima economia de combustível com o mínimo impacto sobre a produtividade.
**Os resultados reais podem variar com base em fatores como, mas não limitados, a configuração da máquina, técnica do operador, aplicação da máquina e clima, entre outros.

Facilidade de Operação

  • O melhor compartimento do operador da categoria proporciona conforto, visibilidade e eficiência incomparáveis.
  • Direção por joystick eletro-hidráulico (volante opcional) com realimentação de força que fornece controle de precisão e reduz drasticamente a fadiga do braço do operador.
  • Os controles intuitivos e ergonômicos e o visor multifuncional com tela sensível ao toque mantêm os operadores concentrados no trabalho.
  • O sistema de absorção de impactos com dois acumuladores fornece excelente qualidade de deslocamento e reduz as vibrações da cabine.

Segurança

  • Excelente acesso à cabine com porta larga, opcional de abertura remota de porta e degraus de escada amplos.
  • O para-brisa do piso ao teto, os retrovisores grandes com espelhos de ponto integrados e uma câmera de visão traseira fornecem a melhor visibilidade em todos os ângulos do setor.

Facilidade de Manutenção

  • O capô inclinável inteiriço com portas laterais e traseiras, e os centros de serviço hidráulico e elétrico agilizam e facilitam o acesso.
  • O acesso seguro no nível do solo para abastecimento de combustível e pontos de manutenção diária significa menos tempo de manutenção necessário.
  • O sistema Cat Autolube opcional totalmente integrado oferece monitoramento completo do sistema de lubrificação e visibilidade do teste de diagnóstico.

Tecnologia Cat Connect

  • Monitore, gerencie e melhore as operações no local de trabalho.
  • Tecnologias Cat LINK: VisionLink® permite que os proprietários acessem dados sem fios para monitorar a integridade, a utilização e a localização da máquina.
  • Tecnologias Cat DETECT: a câmera de visão traseira integrada melhora a visibilidade atrás da máquina para ajudar os operadores a trabalhar com segurança. O Cat Rear Object Detection opcional aumenta a percepção do operador do ambiente de trabalho, melhorando a segurança do local.
  • Tecnologias Cat PAYLOAD: o Cat Production Measurement 2.0 opcional apresenta uma escala de carga útil simples e precisa em movimento permitindo que os operadores forneçam as cargas exatas e trabalhem com mais eficiência. A assinatura da Produtividade Avançada fornece informações práticas abrangentes que ajudam você a gerenciar e melhorar a produtividade e a lucratividade das operações.