- O novo Autodig com Pneus de Ajuste Automático para altos fatores de enchimento da caçamba consistentes fornecem até 10% mais produtividade em comparação com o modelo Cat anterior.
- A transmissão Powershift com embreagem de travamento aumenta a eficiência de combustível ao mesmo tempo em que oferece desempenho ideal.
- Embreagem única e mudança de trava a trava para aceleração e velocidade mais rápidas em rampas.
- Os Perfis de Aplicações otimizam as configurações da máquina para diferentes aplicações com o toque de um botão.
- As Funções Auxiliares de Trabalho ajudam os operadores a melhorar e otimizar suas habilidades operacionais.
- As Caçambas da Série Performance utilizam uma abordagem baseada em sistema para equilibrar o formato da caçamba em relação à articulação da máquina, resultando em fatores de preenchimento mais altos e melhor retenção de material quando comparadas com outras caçambas com a mesma capacidade nominal.
- O sistema de desligamento automático em marcha lenta do motor reduz significativamente o tempo de inatividade, o total de horas de operação e o consumo de combustível.
- Diferenciais opcionais de deslizamento limitado aumentam a tração e reduzem a patinagem dos pneus, reduzindo os custos operacionais.
- A configuração do manipulador de agregados opcional oferece maior capacidade de carga útil para manipulação de agregados livres.**
- Motor, trem de força e sistemas hidráulicos profundamente integrados proporcionam produtividade e eficiência de combustível incomparáveis.
** As configurações e os equipamentos opcionais podem variar de região para região e precisam estar em conformidade com a política de carga útil da Caterpillar. Consulte o revendedor ou representante da Caterpillar para obter detalhes.
- Tecnologias padrão da Cat para monitorar, gerenciar e aprimorar suas operações no local de trabalho.
- Cat Payload with Assist fornece pesagem precisa *** das cargas úteis da caçamba. Os dados são exibidos em tempo real para melhorar a produtividade e a precisão do carregamento com remoção de ajuste manual.
– Product Link™ conecta sem fio a máquina ao escritório, dando a você acesso à produção e informações essenciais de integridade necessárias para tomar decisões oportunas e baseadas em fatos para ajudá-lo a administrar melhor seus negócios.
– O novo Autodig permite que o operador automatize totalmente o carregamento da caçamba para melhorar os fatores de enchimento e o tempo de carregamento.
– O Auto Set Tires promove uma técnica de carregamento adequada, reduzindo significativamente a patinagem e o desgaste dos pneus.
– Funções Auxiliares de Trabalho de Bordo e Controles do Operador Ajudam a facilitar a operação.
- Carga Útil Avançada Cat Opcional com Assist:
– O Assist de remoção de ajuste automatiza a carga da caçamba final para corresponder ao alvo da unidade de transporte.
– Gerenciamento de listas aprimorado, integração de local e recursos de escala estendida para ajudar a gerenciar e melhorar a produtividade e a lucratividade das operações.
- A assinatura opcional do Cat Productivity fornece informações acionáveis detalhadas e abrangentes para ajudá-lo a gerenciar e melhorar a produtividade e a lucratividade das operações.
***Não aprovado para comercialização.
- Arranjos específicos de aplicação diretos da fábrica para desempenho otimizado e maior durabilidade nas aplicações mais difíceis, incluindo:
– Modelos industriais e de resíduos apresentam proteção e reforço necessários para o trabalho em estações de transferência, depósitos de reciclagem, pátios de sucata e locais de demolição.
– O modelo florestal aumenta as capacidades de levantamento e inclinação para um manuseio eficiente e produtivo de toras e fragmentos em papel, grânulo e serrarias.
– O modelo da usina siderúrgica foi projetado para o ambiente de trabalho desafiador das siderúrgicas e aplicações de manuseio de escória, incorporando um nível adicional de segurança.
– O modelo do manipulador de blocos é construído com a resistência e estabilidade para realizar o trabalho em pedreiras de blocos.