982

Carregadeiras de Rodas Médias 982

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida a 1.800 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011
378 HP
282 kW
Peso Operacional
78264 lb
35510 kg
Faixa de Caçambas
4,8 a 172 m³ 6,25 a 22,5 yd³
4,8 a 172 m³ 6,25 a 22,5 yd³

Visão Geral

Proporcionando Desempenho para Uso Geral

A Carregadeira Cat® 982 oferece desempenho premium com tecnologias simples de usar como opção padrão, o que amplia a eficiência do operador e aumenta a produtividade. Mais desempenho, confiabilidade, durabilidade e versatilidade resultam em uma máquina mais bem construída para atender às necessidades.

Vantagens

Até 12% de Redução dos Custos de Manutenção

Com intervalos de manutenção estendidos e mais sincronizados, você trabalha mais por um custo menor em comparação com o modelo anterior.

Máquina Inteligente para Operação Eficiente

A linha mais abrangente de tecnologias e os novos recursos de assistência ao operador funcionam muito bem juntos para ajudar a ampliar a produtividade.

Até 10% Mais Produtividade

Faça mais e atinja fatores de enchimento de caçamba elevados de maneira consistente, o que acarreta aumento de produtividade.

Especificações de Produto para 982

Potência Líquida a 1.800 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 378 HP 282 kW
Potência Bruta a 1.800 rpm – SAE J1995:2014 412 HP 307 kW
Modelo do Motor Cat C13 Cat C13
Potência do Motor a 1.800 rpm – ISO 14396:2002 406 HP 303 kW
Observação (1) O motor Cat atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio IIIA da UE e Estágio III Não Rodoviário da China. O motor Cat atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio IIIA da UE e Estágio III Não Rodoviário da China.
Observação (2) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, alternador, filtro de ar e pós–tratamento. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, alternador, filtro de ar e pós–tratamento.
Torque do Motor a 1.300 rpm – ISO 14396:2002 1602 lb/pé 2172 N·m
Torque Líquido a 1.100 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 lb/pé 2054 N·m
Observação (3) Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de menor intensidade de carbono até: • 100% biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* • 100% de diesel renovável, combustíveis HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrogenado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido) Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para saber detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de menor intensidade de carbono até: • 100% biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* • 100% de diesel renovável, combustíveis HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrogenado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido) Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para saber detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat
Torque Bruto a 1.300 rpm – SAE J1995:2014 1617 lb/pé 2192 N·m
Peso Operacional 78264 lb 35510 kg
Observação Peso com base na configuração de uma máquina com pneus radiais Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, abastecida com fluidos, operador, contrapeso padrão, absorção de impactos, partida a frio, para-lamas rodoviários, Product Link, eixos do diferencial abertos (frontal/traseiro), direção secundária, supressão de ruídos e uma caçamba de propósito geral de 6,1 m³ (8 yd³) com BOCE. Peso com base na configuração de uma máquina com pneus radiais Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, abastecida com fluidos, operador, contrapeso padrão, absorção de impactos, partida a frio, para-lamas rodoviários, Product Link, eixos do diferencial abertos (frontal/traseiro), direção secundária, supressão de ruídos e uma caçamba de propósito geral de 6,1 m³ (8 yd³) com BOCE.
Avanço – 1 3.9 milha/h 6.2 km/h
Avanço – 2 7.4 milha/h 11.9 km/h
Avanço – 3 13.1 milha/h 21.1 km/h
Avanço – 4 23.3 milha/h 37.5 km/h
Observação Velocidade máxima de percurso no veículo padrão com caçamba vazia e pneus L4 padrão com raio de rolamento de 914 mm (36 pol). Velocidade máxima de percurso no veículo padrão com caçamba vazia e pneus L4 padrão com raio de rolamento de 914 mm (36 pol).
Ré – 1 4.3 milha/h 7 km/h
Ré – 2 8.5 milha/h 13.6 km/h
Ré – 3 15 milha/h 24.1 km/h
Ré – 4 24.5 milha/h 39.5 km/h
Observação (1) ** Para máquinas em países da União Europeia e em países que adotam as ?Diretivas da UE.? ** Para máquinas em países da União Europeia e em países que adotam as ?Diretivas da UE.?
Observação (2) ***Diretiva da União Europeia "2000/14/EC" conforme emenda pela "2005/88/EC" ***Diretiva da União Europeia "2000/14/EC" conforme emenda pela "2005/88/EC"
Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento a 70% do Valor Máximo – Nível de Potência Sonora Externa* 109 109
Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento a 70% do Valor Máximo – Nível da Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Com a Velocidade do Ventilador de Arrefecimento em Valor Máximo – Nível de Potência Sonora Externa (ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
Com a Velocidade do Ventilador de Arrefecimento em Valor Máximo – Nível de Pressão Sonora Externa (SAE J88:2013) 78 78
Com a Velocidade do Ventilador de Arrefecimento em Valor Máximo – Nível de Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Ar–condicionado O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,717 toneladas métricas (2,995 toneladas). O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,717 toneladas métricas (2,995 toneladas).
Força de Desagregação 59060 lbf 262 kN
Observação (1) Para a configuração da máquina, conforme definido em "Peso". Para a configuração da máquina, conforme definido em "Peso".
Observação (2) Total conformidade com a ISO 14397–1:2007, Seções de 1 a 6, que exige 2% de verificação entre cálculos e testes. Total conformidade com a ISO 14397–1:2007, Seções de 1 a 6, que exige 2% de verificação entre cálculos e testes.
Carga de Tombamento Estática – Giro Total de 40° – Sem Deflexão do Pneu 22418 kg 49410 lb
Carga de Tombamento Estática – Giro Total de 40° – Com Deflexão do Pneu 46526 lb 21110 kg
Sistema de Arrefecimento 13.7 gal (US) 52 l
Cárter 9.8 gal (US) 37 l
Tanque de DEF 5.5 gal (US) 21 l
Diferencial – Comandos Finais – Frontal 24.3 gal (US) 92 l
Diferenciais – Comandos Finais – Traseiros 24.3 gal (US) 92 l
Tanque de Combustível 112.5 gal (US) 426 l
Reservatório Hidráulico 40.4 gal (US) 153 l
Transmissão 20.3 gal (US) 77 l
Sistema do Implemento – Pressão de Operação Máxima 4975 lb/pol² 34300 kPa
Sistema de Implementos – Potência da Bomba Máxima a 2.250 rpm 119 gal/min 449 l/min
Observação Todas as dimensões são aproximadas e se baseiam na máquina equipada com uma caçamba de propósito geral de 6,1 m3 (8 yd3) com BOCE e pneus radiais Bridgestone 875/65R29 VLTS L4. Todas as dimensões são aproximadas e se baseiam na máquina equipada com uma caçamba de propósito geral de 6,1 m3 (8 yd3) com BOCE e pneus radiais Bridgestone 875/65R29 VLTS L4.
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso 9.4 pé 2843 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até o Engate 6.3 pé 1900 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.4 pé 428 mm
Altura – Topo do Tubo de Escape 12.4 pé 3736 mm
Altura – Parte Superior do Capô 10 pé 3036 mm
Altura – Topo da ROPS 12.6 pé 3801 mm
Altura do Pino de Articulação no Transporte 2.11 pé 896 mm
Altura do Pino de Articulação em Levantamento Máximo 16.1 pé 5150 mm
Folga do Braço de Levantamento em Levantamento Máximo 13.4 pé 4069 mm
Comprimento Total – Sem Caçamba 29.11 pé 9104 mm
Largura do Piso 8.4 pé 2540 mm
Distância entre Eixos 12.6 pé 3800 mm
Largura sobre os Pneus (Carregada) 11.5 pé 3471 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso 107.4 pol 2729 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até o Engate 6.3 pé 1900 mm
Vão Livre Sobre o Solo 428 mm 1.4 pé
Altura – Topo do Tubo de Escape 3736 mm 12.4 pé
Altura – Parte Superior do Capô 3036 mm 10 pé
Altura – Topo da ROPS 3801 mm 12.6 pé
Altura do Pino de Articulação no Transporte 2.7 pé 791 mm
Altura do Pino de Articulação em Levantamento Máximo 4741 mm 15.6 pé
Folga do Braço de Levantamento em Levantamento Máximo 3902 mm 12.9 pé
Comprimento Total – Sem Caçamba 8597 mm 28.3 pé
Largura do Piso 8.4 pé 2540 mm
Distância entre Eixos 3800 mm 12.6 pé
Largura sobre os Pneus (Carregada) 11.5 pé 3471 mm
Faixa de Caçambas 4,8 a 172 m³ 6,25 a 22,5 yd³ 4,8 a 172 m³ 6,25 a 22,5 yd³

982 Equipamento Padrão

Compartimento do Operador

  • Cabine, pressurizada, isolamento acústico
  • Controles de implemento EH, freio de estacionamento
  • Direção, joystick
  • Assento, de tecido, com suspensão a ar
  • Visor de tela sensível ao toque
  • Visibilidade: retrovisores, câmera de ré
  • Ar–condicionado, aquecedor, desembaçador (temperatura, ventilador automáticos)
  • Quebra–sol, frontal, retrátil
  • Quebra–sol, traseiro, retrátil
  • Plataforma para limpeza do vidro, frontal
  • Janelas, frontais, vidros arredondados e laminados para segurança

TECNOLOGIAS DE BORDO

  • Balança Cat Payload
  • Escavação Automática com Pneus de Ajuste Automático
  • ID do operador e segurança da máquina
  • Perfis de Aplicação
  • Auxílios ao Trabalho
  • Ajuda de Controles e eOMM

TREM DE FORÇA

  • Motor Cat C13
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Separador de água e filtro de combustível secundário
  • Motor, pré–filtro de ar
  • Eixos, diferenciais abertos
  • Transmissão, planetária, automática Power Shift
  • Conversor de torque com travamento
  • Freios de serviço, hidráulicos, disco úmido totalmente fechado, indicadores de desgaste
  • Sistema de Frenagem Integrado (IBS)
  • Freio de estacionamento, paquímetro em freios frontais, aplicação por mola/liberação por pressão

HIDRÁULICA

  • Sistema de implemento, detecção de carga com bomba de pistão de cilindrada variável
  • Sistema de direção, detecção de carga com bomba de pistão de cilindrada variável dedicada
  • Absorção de impactos, acumuladores duplos
  • Válvulas de amostragem de óleo, mangueiras Cat XT™

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema de carregamento e partida, 24 V
  • Motor de partida elétrico reforçado
  • Luzes: halógenas, 4 luzes de trabalho, 2 luzes de estrada frontais com setas, 2 luzes de ré

SISTEMA DE MONITORAMENTO

  • Painel frontal com medidores analógicos, tela LCD e luzes de advertência
  • Monitor da tela sensível ao toque primário (Cat Payload, telas quádruplas, configurações de máquina e mensagens)

ARTICULAÇÃO

  • Levantamento padrão, barra em Z
  • Desengates automáticos: levantamento e inclinação

982 Equipamento Opcional

Compartimento do Operador

  • Porta, sistema de abertura remoto
  • Rádio de entretenimento (FM, AM, USB, BT)
  • Rádio de entretenimento (DAB+)
  • Pronto para instalação de rádio CB (Citizens' Band, Banda do Cidadão)
  • Assento, tecido, suspensão a ar, aquecido
  • Assento, couro/tecido, suspensão a ar, aquecido/refrigerado
  • Sistema de visão 360°
  • Sistema de radar traseiro Cat Detect
  • Tela de ré dedicada
  • Espelhos, aquecidos
  • Janelas, frontais, serviços pesados ou protetores completos

TECNOLOGIAS DE BORDO

  • Cat Advanced Payload
  • Impressora Cat Payload

TREM DE FORÇA

  • Turbina, pré–filtro de ar
  • Radiador, alto detrito
  • Ventilador de arrefecimento, reversível
  • Eixos, diferenciais de patinagem controlada
  • Eixos, drenos ecológicos, preparação AOC, selos de temperatura extrema
  • Eixos, arrefecedor de óleo
  • Transmissão Reforçada

HIDRÁULICA

  • 3ª função auxiliar com absorção de impacto
  • Controle do acoplador rápido

SISTEMA ELÉTRICO

  • Partida a frio, 120 V ou 240 V
  • Luzes: LED
  • Farol de advertência

SISTEMA DE MONITORAMENTO

  • Luzes estroboscópicas de ré

ARTICULAÇÃO

  • Levantamento alto, barra em Z

EQUIPAMENTO ADICIONAL

  • Sistema de Lubrificação Automática Cat
  • Para–lamas, extensões ou para–barros
  • Proteções: trem de força, cárter, cabine, cilindros, traseira
  • Fluido hidráulico biodegradável
  • Sistema de troca de óleo de alta velocidade
  • Acesso traseiro à cabine
  • Tanque de combustível de enchimento rápido
  • Caixa de ferramentas
  • Escoras das rodas
  • Sistema de direção secundário, elétrico

CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS

  • Manipulador de agregados
  • Resíduos e industrial
  • Aplicações florestais, madeira

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Payload para Carregadeiras de Última Geração

    As tecnologias Cat® Payload oferecem pesagem em trânsito para ajudar operadores a atingir os alvos exatos, sempre, e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

As tecnologias Cat® Payload oferecem pesagem em trânsito para ajudar operadores a atingir os alvos exatos, sempre, e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

Explore a Tecnologia

Veja como 982 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do 982.

Iniciar tour pelo 982
close

Confira as Ofertas Atuais para  982

Exibir Mais Ofertas