- A nova Escavação Automática com Pneus de Ajuste Automático tendo em vista fatores de enchimento elevados da caçamba consistentes oferecem até 10% mais produtividade em comparação com um modelo Cat anterior.
- A transmissão Power Shift com embreagem de travamento aumenta a eficiência de combustível, ao mesmo tempo em que proporciona o desempenho ideal.
- Embreagem única e mudança de marcha entre travamentos para mais aceleração e velocidade em inclinações.
- Os Perfis de Aplicação otimizam configurações de máquina para aplicações diferentes a um único toque de um botão.
- Os Auxílios ao Trabalho ajudam os operadores a melhorar e otimizar as habilidades operacionais.
- As Caçambas da Série Performance utilizam uma abordagem com base no sistema para equilibrar a forma da caçamba com a articulação da máquina, o que resulta em fatores de enchimento mais elevados e uma retenção maior do material em comparação com outras caçambas de mesma capacidade nominal.
- O sistema de desligamento automático em marcha lenta do motor reduz significativamente o tempo de inatividade, o total de horas de operação e o consumo de combustível.
- O diferencial aberto/aberto padrão oferece tração adicional quando necessário. Existem travas frontais manuais e travas frontais e traseiras automáticas disponíveis como opcionais.
- A configuração do manipulador de agregados opcional oferece um recurso de carga útil mais alta tendo em vista o manuseio de agregados soltos.**
- Os sistemas de motor, trem de força e hidráulico profundamente integrados oferecem produtividade e eficiência de combustível inigualáveis.
- Com o Acoplador Rápido Fusion™, as caçambas podem ser trocadas sem que seja necessário sair da cabine, o que permite que a máquina passe rapidamente de uma tarefa para outra.
**As configurações e os equipamentos opcionais podem variar de região para região e precisam estar em conformidade com a política de carga útil da Caterpillar. Consulte o revendedor ou representante da Caterpillar para obter detalhes.
- As tecnologias Cat padrão devem monitorar, gerenciar e melhorar as operações no local de trabalho.
– Cat Payload com Assistência oferece uma pesagem precisa*** das cargas úteis da caçamba. Os dados são exibidos em tempo real para aumentar a produtividade e a precisão no carregamento com remoção de ajuste manual.
– O Product Link™ conecta sem fio a máquina ao escritório, dando a você acesso a informações essenciais sobre produção e integridade necessárias para tomar decisões em tempo hábil e baseadas em fatos a fim de ajudar você a manter melhor os negócios.
– A nova Escavação Automática permite ao operador automatizar totalmente o carregamento da caçamba a fim de melhorar os fatores de enchimento e o tempo de carregamento.
– A Definição Automática dos Pneus promove a técnica de carregamento indicada, o que reduz muito a patinagem e o desgaste dos pneus.
– Auxílios ao Trabalho de Bordo e Controles de Operador Ajudam em uma operação mais tranquila.
- Carga Útil Avançada Cat Opcional com Assistência:
– A Assistência para Remoção de Ajuste automatiza a carga da caçamba final de acordo com a meta da unidade de transporte.
– Gerenciamento aprimorado de listas, integração de locais e recursos de pesagem estendida devem ajudar a gerenciar e aumentar a produtividade e a lucratividade das operações.
- A assinatura da Cat Productivity opcional fornece informações detalhadas e abrangentes para ajudar a gerenciar e melhorar a produtividade e a lucratividade das operações.
***Sem permissão legal para comercialização.
- Arranjos específicos da aplicação diretos da fábrica tendo em vista o desempenho otimizado e a durabilidade adicional nas aplicações mais adversas, inclusive:
– Os modelos industriais e de resíduos contam com proteção e reforço necessários para trabalho em estações de transferência, depósitos de reciclagem, pátios para sucata e locais de demolição.
– O modelo florestal aumenta as capacidades de levantamento e inclinação para manuseio eficiente e produtivo de toras e lascas nos setores de papel, grânulo e serrarias.