972

Carregadeiras de Rodas Médias 972

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência do Motor a 1.600 rpm – ISO 14396:2002
339 HP
253 kW
Peso Operacional
51124 lb
23196 kg
Faixa de Caçambas
2,8–11,9 m³ 3,75–15,5 yd³
2,8–11,9 m³ 3,75–15,5 yd³

Visão Geral

Desempenho Premium com Tecnologia Padrão para Operação Eficiente

A Carregadeira Cat® 972 oferece desempenho premium com tecnologias simples de usar como opção padrão, o que amplia a eficiência do operador e aumenta a produtividade. Os intervalos de serviço prolongados diminuem os custos de manutenção. Mais desempenho, confiabilidade, durabilidade e versatilidade resultam em uma máquina mais bem construída para atender às necessidades.

Vantagens

Até 15% de Redução dos Custos de Manutenção

Com intervalos de manutenção prolongados e mais sincronizados, esta máquina foi construída para ser reconstruída e fazer mais a um custo menor em comparação com modelos Cat anteriores.

Máquina Inteligente para Operação Eficiente

A linha mais abrangente de tecnologias e os novos recursos de assistência ao operador funcionam muito bem juntos para ajudar a ampliar a produtividade.

Até 10% Mais Produtividade

Faça mais e atinja fatores de enchimento de caçamba elevados de maneira consistente, o que acarreta aumento de produtividade.

Especificações de Produto para 972

Potência do Motor a 1.600 rpm – ISO 14396:2002 339 HP 253 kW
Potência Bruta a 1.600 rpm – SAE J1995:2014 343 HP 256 kW
Modelo do Motor Cat C9.3B Cat C9.3B
Potência Líquida a 1.600 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 321 HP 239 kW
Observação (1) O motor Cat atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio IIIA da UE e Estágio III Não Rodoviário da China. O motor Cat atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio IIIA da UE e Estágio III Não Rodoviário da China.
Observação (2) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, alternador, filtro de ar e pós–tratamento. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, alternador, filtro de ar e pós–tratamento.
Torque Líquido a 1.200 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1316 pé-lb 1785 N·m
Deslocamento 9,3 l 9,3 l
Torque do Motor a 1.200 rpm – ISO 14396:2002 1313 lb/pé 1781 N·m
Torque Bruto a 1.200 rpm – SAE J1995:2014 1327 lb/pé 1799 N·m
Observação (3) Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de menor intensidade de carbono até: • 100% biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* • 100% de diesel renovável, combustíveis HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrogenado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido) Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para saber detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de menor intensidade de carbono até: • 100% biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* • 100% de diesel renovável, combustíveis HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrogenado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido) Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para saber detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat
Peso Operacional 51124 lb 23196 kg
Observação Peso com base na configuração de uma máquina com pneus radiais Bridgestone 29.5R25 VSNT L4, abastecida com fluidos, operador, contrapeso padrão, absorção de impactos, partida a frio, para-lamas rodoviários, Product Link, eixos do diferencial abertos (frontal/traseiro), direção secundária, isolamento acústico e uma caçamba de propósito geral de 5,4 m³ (7,1 yd³) com BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Borda Cortante Aparafusada). Peso com base na configuração de uma máquina com pneus radiais Bridgestone 29.5R25 VSNT L4, abastecida com fluidos, operador, contrapeso padrão, absorção de impactos, partida a frio, para-lamas rodoviários, Product Link, eixos do diferencial abertos (frontal/traseiro), direção secundária, isolamento acústico e uma caçamba de propósito geral de 5,4 m³ (7,1 yd³) com BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Borda Cortante Aparafusada).
Avanço – 1 4.2 milha/h 6.7 km/h
Avanço – 2 8.4 milha/h 13.5 km/h
Avanço – 3 15 milha/h 24.2 km/h
Avanço – 4 24.5 milha/h 39.5 km/h
Observação Velocidade máxima de percurso em veículo padrão com caçamba vazia e pneus L3 padrão com raio de rolamento de 849 mm (33 pol). Velocidade máxima de percurso em veículo padrão com caçamba vazia e pneus L3 padrão com raio de rolamento de 849 mm (33 pol).
Ré – 1 4.5 milha/h 7.3 km/h
Ré – 2 9.2 milha/h 14.8 km/h
Ré – 3 16.5 milha/h 26.6 km/h
Ré – 4 24.5 milha/h 39.5 km/h
Observação (1) **Para máquinas em países da União Europeia e em países que adotam as Diretivas da UE. **Para máquinas em países da União Europeia e em países que adotam as Diretivas da UE.
Observação (2) ***Diretiva da União Europeia 2000/14/EC conforme emenda pela 2005/88/EC. ***Diretiva da União Europeia 2000/14/EC conforme emenda pela 2005/88/EC.
Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento a 70% do Valor Máximo – Nível de Potência Sonora Externa* 108 108
Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento a 70% do Valor Máximo – Nível da Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Com a Velocidade do Ventilador de Arrefecimento em Valor Máximo – Nível de Potência Sonora Externa (ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
Com a Velocidade do Ventilador de Arrefecimento em Valor Máximo – Nível de Pressão Sonora Externa (SAE J88:2013) 76 76
Com a Velocidade do Ventilador de Arrefecimento em Valor Máximo – Nível de Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento em Valor Máximo – Observação Distância de 15 m (49,2 pés), avançando em relação de segunda marcha. Distância de 15 m (49,2 pés), avançando em relação de segunda marcha.
Ar–condicionado O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,522 toneladas). O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,522 toneladas).
Força de Desagregação 38999 lb 174 kN
Observação (1) Para uma configuração de máquina, conforme definido em Peso. Para uma configuração de máquina, conforme definido em Peso.
Observação (2) Total conformidade com a ISO 14397–1:2007, Seções de 1 a 6, que exige 2% de verificação entre cálculos e testes. Total conformidade com a ISO 14397–1:2007, Seções de 1 a 6, que exige 2% de verificação entre cálculos e testes.
Carga de Tombamento Estática – Giro Total de 40° – Sem Deflexão do Pneu 15981 kg 35244 lb
Carga de Tombamento Estática – Giro Total de 40° – Com Deflexão do Pneu 32727 lb 14849 kg
Sistema de Arrefecimento 17.4 gal (US) 66 l
Cárter 6.1 gal (US) 23 l
Tanque de DEF 6.9 gal (US) 26 l
Diferencial – Comandos Finais – Frontal 15.1 gal (US) 57 l
Diferenciais – Comandos Finais – Traseiros 15.1 gal (US) 57 l
Tanque de Combustível 80.1 gal (US) 303 l
Reservatório Hidráulico 30.1 gal (US) 114 l
Transmissão 15.5 gal (US) 58.5 l
Sistema do Implemento – Pressão de Operação Máxima 4496 lb/pol² 31000 kPa
Sistema de Implementos – Potência da Bomba Máxima a 2.250 rpm 99 gal/min 373 l/min
Tempo de Ciclo Hidráulico – Total 10,1 segundos 10,1 segundos
Observação Todas as dimensões são aproximadas e se baseiam na máquina equipada com uma caçamba de propósito geral de 5,4 m3 (7,1 yd3) com BOCE e pneus radiais Bridgestone 29.5R25 VSNT L4. Todas as dimensões são aproximadas e se baseiam na máquina equipada com uma caçamba de propósito geral de 5,4 m3 (7,1 yd3) com BOCE e pneus radiais Bridgestone 29.5R25 VSNT L4.
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso 8.1 pé 2458 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até o Engate 5.1 pé 1775 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.4 pé 424 mm
Altura – Topo do Tubo de Escape 11.8 pé 3531 mm
Altura – Parte Superior do Capô 9.5 pé 2850 mm
Altura – Topo da ROPS 11.1 pé 3593 mm
Altura do Pino de Articulação no Transporte 2.6 pé 782 mm
Altura do Pino de Articulação em Levantamento Máximo 15.9 pé 4804 mm
Folga do Braço de Levantamento em Levantamento Máximo 13.8 pé 4183 mm
Comprimento Total – Sem Caçamba 26.6 pé 8069 mm
Largura do Piso 7.3 pé 2230 mm
Distância entre Eixos 11.8 pé 3550 mm
Largura sobre os Pneus (Carregada) 9.11 pé 3012 mm
Retroinclinação no Solo 37 graus 37 graus
Retroinclinação – Altura de Transporte 49 graus 49 graus
Retroinclinação – Levantamento Máximo 71 graus 71 graus
Linha Central do Eixo Traseiro até a Borda do Contrapeso 7.7 pé 2290 mm
Linha Central do Eixo Traseiro até o Engate 5.1 pé 1775 mm
Vão Livre Sobre o Solo 424 mm 1.4 pé
Altura – Topo do Tubo de Escape 3531 mm 11.8 pé
Altura – Parte Superior do Capô 2850 mm 9.5 pé
Altura – Topo da ROPS 3593 mm 11.1 pé
Altura do Pino de Articulação no Transporte 2 pé 635 mm
Altura do Pino de Articulação em Levantamento Máximo 4245 mm 13.11 pé
Folga do Braço de Levantamento em Levantamento Máximo 3687 mm 12.1 pé
Comprimento Total – Sem Caçamba 7399 mm 24.4 pé
Largura do Piso 7.3 pé 2230 mm
Distância entre Eixos 3550 mm 11.8 pé
Retroinclinação no Solo 40 graus 40 graus
Largura sobre os Pneus (Carregada) 9.11 pé 3012 mm
Retroinclinação – Altura de Transporte 50 graus 50 graus
Retroinclinação – Levantamento Máximo 62 graus 62 graus
Faixa de Caçambas 2,8–11,9 m³ 3,75–15,5 yd³ 2,8–11,9 m³ 3,75–15,5 yd³

972 Equipamento Padrão

Compartimento do Operador

  • Cabine, pressurizada, isolamento acústico
  • Controles de implemento EH, freio de estacionamento
  • Direção, joystick
  • Assento, de tecido, com suspensão a ar
  • Visor de tela sensível ao toque
  • Visibilidade: retrovisores, câmera de ré
  • Ar–condicionado, aquecedor, desembaçador (temperatura, ventilador automáticos)
  • Quebra–sol, frontal, retrátil
  • Quebra–sol, traseiro, retrátil
  • Plataforma para limpeza do vidro, frontal
  • Vidro, frontal, laminado

TECNOLOGIAS DE BORDO

  • Balança Cat Payload
  • Escavação Automática com Pneus de Ajuste Automático
  • ID do operador e segurança da máquina
  • Perfis de Aplicação
  • Auxílios ao Trabalho
  • Ajuda de Controles e eOMM

TREM DE FORÇA

  • Motor Cat C9.3B
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Separador de água e filtro de combustível secundário
  • Motor, pré–filtro de ar
  • Eixos, trava do diferencial frontal
  • Transmissão, planetária, automática Power Shift
  • Conversor de torque com travamento
  • Freios de serviço, hidráulicos, disco úmido totalmente fechado, indicadores de desgaste
  • Sistema de Frenagem Integrado (IBS)
  • Freio de estacionamento, paquímetro em freios frontais, aplicação por mola/liberação por pressão

HIDRÁULICA

  • Sistema de implemento, detecção de carga com bomba de pistão de cilindrada variável
  • Sistema de direção, detecção de carga com bomba de pistão de cilindrada variável dedicada
  • Absorção de impactos, acumuladores duplos
  • Válvulas de amostragem de óleo, mangueiras Cat XT™

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema de carregamento e partida, 24 V
  • Motor de partida elétrico reforçado
  • Luzes: halógenas, 4 luzes de trabalho, 2 luzes de estrada frontais com setas, 2 luzes de ré

SISTEMA DE MONITORAMENTO

  • Painel frontal com medidores analógicos, tela LCD e luzes de advertência
  • Monitor da tela sensível ao toque primário (Cat Payload, telas quádruplas, configurações de máquina e mensagens)

ARTICULAÇÃO

  • Levantamento padrão, barra em Z
  • Desengates automáticos: levantamento e inclinação

972 Equipamento Opcional

Compartimento do Operador

  • Porta, sistema de abertura remoto
  • Volante HMU
  • Rádio de entretenimento (FM, AM, USB, BT)
  • Rádio de entretenimento (DAB+)
  • Pronto para instalação de rádio CB (Citizens' Band, Banda do Cidadão)
  • Assento, tecido, suspensão a ar, aquecido
  • Assento, couro/tecido, suspensão a ar, aquecido/refrigerado
  • Sistema multivisão (360�)
  • Sistema de radar traseiro Cat Detect
  • Tela de ré dedicada
  • Espelhos, aquecidos
  • Proteção do vidro de cabine completa

TECNOLOGIAS DE BORDO

  • Cat Advanced Payload
  • Impressora Cat Payload

TREM DE FORÇA

  • Turbina, pré–filtro de ar
  • Radiador, alto detrito
  • Ventilador de arrefecimento, reversível
  • Eixos, travas frontais e traseiras do diferencial automático
  • Eixos, drenos ecológicos, preparação AOC, selos de temperatura extrema
  • Eixos, arrefecedor de óleo
  • Transmissão Reforçada

HIDRÁULICA

  • 3ª e 4ª funções auxiliares com absorção de impacto
  • Controle do acoplador rápido

SISTEMA ELÉTRICO

  • Partida a frio, 120 V ou 240 V
  • Luzes: LED
  • Farol de advertência

SISTEMA DE MONITORAMENTO

  • Luzes estroboscópicas de ré

ARTICULAÇÃO

  • Levantamento alto, barra em Z

EQUIPAMENTO ADICIONAL

  • Sistema de Lubrificação Automática Cat
  • Para–lamas, extensões ou para–barros
  • Proteções: trem de força, cárter, cabine, cilindros, traseira
  • Fluido hidráulico biodegradável
  • Sistema de troca de óleo de alta velocidade
  • Acesso traseiro à cabine
  • Tanque de combustível de enchimento rápido
  • Caixa de ferramentas
  • Escoras das rodas
  • Sistema de direção secundário, elétrico

CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS

  • Manipulador de agregados
  • Resíduos e industrial
  • Florestal
  • Tunelização
  • Resistência à corrosão

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Payload para Carregadeiras de Última Geração

    As tecnologias Cat® Payload oferecem pesagem em trânsito para ajudar operadores a atingir os alvos exatos, sempre, e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

As tecnologias Cat® Payload oferecem pesagem em trânsito para ajudar operadores a atingir os alvos exatos, sempre, e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

Explore a Tecnologia

Veja como 972 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do 972.

Iniciar tour pelo 972
close

Confira as Ofertas Atuais para  972

Exibir Mais Ofertas