950

Carregadeiras de Rodas Médias 950

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Máxima – 2.100 rpm – ISO 14396
249 HP
186 kW
Peso Operacional
39851 lb
18076 kg
Modelo do Motor
Cat C7.1
Cat C7.1

Visão Geral

TRABALHE DE FORMA INTELIGENTE E MOVIMENTE MAIS MATERIAL

A Carregadeira Cat 950 oferece desempenho premium com tecnologias simples de usar como opção padrão, aumentando a eficiência do operador e fornecendo fatores de enchimento alto da caçamba, resultando em aumento da produtividade. Os intervalos de serviço prolongados diminuem os custos de manutenção. Esta máquina foi desenvolvida para atender aos padrões de emissão sem interromper a operação. Mais desempenho, confiabilidade, durabilidade e versatilidade resultam em uma máquina mais bem construída para atender às necessidades.

Vantagens

Até 35% Custos de Manutenção Mais Baixos*

Economize tempo e dinheiro com intervalos de manutenção estendidos e solução remota para diagnóstico de falhas e capacidade Remote Flash. Obtenha uma visão melhor dos pontos de manutenção com o sistema de iluminação de serviço sob o capô opcional.
* Em comparação com os modelos Cat série 950M/L

Máquina Inteligente para Operação Eficiente

Tecnologias Cat integradas como Cat Payload** com Assist e auxílio de bordo facilitam a operação da máquina para que o local de obras seja mais eficiente.

** Sem permissão legal para comercialização

Até 10% Mais Produtividade*

O novo recurso Escavação Automática com Pneus de Ajuste Automático oferece carregamento automatizado, altos fatores de enchimento consistentes e desgaste reduzido dos pneus, enquanto o Cat Payload com Assist ajuda você a carregar sempre até o limite para aumentar a produtividade.

* Em comparação com os modelos Cat série 950M/L

Especificações de Produto para 950

Potência Máxima – 2.100 rpm – ISO 14396 249 HP 186 kW
Modelo do Motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potência Bruta Máxima – 2.100 rpm – SAE J1995 256 HP 191 kW
Potência Líquida Máxima – 2.100 rpm – ISO 9249 231 HP 172 kW
Torque Líquido Máximo – 1.400 rpm 912 ft·lbf 1236 N·m
Torque Bruto Máximo – 1.400 rpm 927 ft·lbf 1257 N·m
Torque Líquido Máximo – 1.300 rpm – ISO 9249 863 ft·lbf 1170 N·m
Deslocamento 427 pol³ 7 l
Observação O motor Cat atende aos padrões de emissões MAR–1 do Brasil e Estágio IIIA de UN ECE R96, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE. O motor Cat atende aos padrões de emissões MAR–1 do Brasil e Estágio IIIA de UN ECE R96, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, alternador, filtro de ar e pós–tratamento. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, alternador, filtro de ar e pós–tratamento.
Observação (2) Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de menor intensidade de carbono até: • 100% biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* • 100% de diesel renovável, combustíveis HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas–To–Liquid, Gás para Líquido) Consulte as diretrizes para uma aplicação bem–sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Recomendações dos Fluidos de Máquina da Caterpillar"(SEBU6250) para saber detalhes. *Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de menor intensidade de carbono até: • 100% biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* • 100% de diesel renovável, combustíveis HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas–To–Liquid, Gás para Líquido) Consulte as diretrizes para uma aplicação bem–sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Recomendações dos Fluidos de Máquina da Caterpillar"(SEBU6250) para saber detalhes. *Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat.
Peso Operacional 39851 lb 18076 kg
Observação Peso com base na configuração de uma máquina com a articulação de barra em Z de levantamento Paralelo, pneus radiais Bridgestone 23.5R25 VJT L3, abastecida com fluidos, operador, contrapeso padrão, absorção de impactos, partida a frio, para-lamas rodoviários, Product Link, diferencial manual dianteiro/eixos traseiros abertos, protetor do trem de força, direção secundária, isolamento acústico e uma caçamba de propósito geral de 3,1 m³ (4,1 yd³) com BOCE. Peso com base na configuração de uma máquina com a articulação de barra em Z de levantamento Paralelo, pneus radiais Bridgestone 23.5R25 VJT L3, abastecida com fluidos, operador, contrapeso padrão, absorção de impactos, partida a frio, para-lamas rodoviários, Product Link, diferencial manual dianteiro/eixos traseiros abertos, protetor do trem de força, direção secundária, isolamento acústico e uma caçamba de propósito geral de 3,1 m³ (4,1 yd³) com BOCE.
Avanço – 1 4.3 milha/h 6.9 km/h
Avanço – 2 7.5 milha/h 12 km/h
Avanço – 3 12 milha/h 19.3 km/h
Avanço – 4 16 milha/h 25.7 km/h
Avanço – 5 24.5 milha/h 39.5 km/h
Ré – 1 4.3 milha/h 6.9 km/h
Ré – 2 7.5 milha/h 12 km/h
Ré – 3 16 milha/h 25.7 km/h
Observação Velocidade máxima de percurso no veículo padrão com caçamba vazia e pneus L3 padrão com raio de rolamento de 787 mm (31 pol) Velocidade máxima de percurso no veículo padrão com caçamba vazia e pneus L3 padrão com raio de rolamento de 787 mm (31 pol)
Nível de Pressão Sonora para o Operador – ISO6396:2008 72 dB(A) 72 dB(A)
Nível de Potência Sonora Externa – ISO 6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Nível de Pressão Sonora para o Operador – ISO6396:2008¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Nível de Potência Sonora Externa – ISO 6395:2008¹ 104 dB(A) 104 dB(A)
Observação ¹Incluindo países que adotam as Diretivas da UE e do Reino Unido. ¹Incluindo países que adotam as Diretivas da UE e do Reino Unido.
Observação (1) ¹Nível de Potência Sonora Externo – Diretiva da União Europeia 2000/14/CE e Regulamento de Ruído do Reino Unido 2001 Nº 1701 ¹Nível de Potência Sonora Externo – Diretiva da União Europeia 2000/14/CE e Regulamento de Ruído do Reino Unido 2001 Nº 1701
Ar–condicionado O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,522 toneladas). O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,522 toneladas).
Carga de Tombamento Estática – Giro Total de 40° – Com Deflexão do Pneu 24110 lb 10936 kg
Carga de Tombamento Estática – Giro Total de 40° – Sem Deflexão do Pneu 25642 lb 11631 kg
Força de Desagregação 34171 lbf 152 kN
Observação Para a configuração da máquina, conforme definido em "Peso". Para a configuração da máquina, conforme definido em "Peso".
Observação (1) Total conformidade com a ISO 14397–1:2007, Seções de 1 a 6, que exige 2% de verificação entre cálculos e testes. Total conformidade com a ISO 14397–1:2007, Seções de 1 a 6, que exige 2% de verificação entre cálculos e testes.
Tanque de Combustível 68.6 gal (US) 259.5 l
Tanque de DEF 4 gal (US) 15 l
Sistema de Arrefecimento 14.3 gal (US) 54 l
Cárter 5.5 gal (US) 21 l
Transmissão 11.4 gal (US) 43 l
Diferencial – Comandos Finais – Frontal 11.4 gal (US) 43 l
Diferenciais – Comandos Finais – Traseiros 11.4 gal (US) 43 l
Reservatório Hidráulico 25.6 gal (US) 97 l
Sistema de Implementos – Potência Máxima da Bomba a 2.340 rpm 85 gal/min 322 l/min
Sistema do Implemento – Pressão de Operação Máxima 4047 lb/pol² 27900 kPa
Tempo de Ciclo Hidráulico – Total 9.8 s 9.8 s
Altura – Parte Superior do Capô 8.83 pé 2695 mm
Altura – Topo da ROPS 11.33 pé 3456 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.08 pé 354 mm
Distância entre Eixos 11 pé 3350 mm
Comprimento Total – Sem Caçamba 22.25 pé 6797 mm
Altura do Pino de Articulação na Altura de Transporte 2 pé 624 mm
Altura do Pino de Articulação em Levantamento Máximo 13 pé 3981 mm
Folga do Braço de Levantamento em Levantamento Máximo 11.08 pé 3393 mm
Retroinclinação – Levantamento Máximo 60 ° 60 °
Retroinclinação – Altura de Transporte 49 ° 49 °
Largura sobre os Pneus (Carregada) 9.33 pé 2824 mm
Largura do Piso 7 pé 2140 mm
Observação Todas as dimensões são aproximadas e se baseiam na máquina equipada com uma caçamba de propósito geral de 3,1 m3 (4,1 yd3) com BOCE e pneus radiais Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Todas as dimensões são aproximadas e se baseiam na máquina equipada com uma caçamba de propósito geral de 3,1 m3 (4,1 yd3) com BOCE e pneus radiais Bridgestone 23.5R25 VJT L3.
Altura – Parte Superior do Capô 8.83 pé 2695 mm
Altura – Topo da ROPS 11.33 pé 3456 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.08 pé 354 mm
Distância entre Eixos 11 pé 3350 mm
Comprimento Total – Sem Caçamba 24.5 pé 7462 mm
Altura do Pino de Articulação na Altura de Transporte 2.42 pé 745 mm
Altura do Pino de Articulação em Levantamento Máximo 14.67 pé 4476 mm
Folga do Braço de Levantamento em Levantamento Máximo 12.33 pé 3776 mm
Retroinclinação – Levantamento Máximo 65 ° 65 °
Retroinclinação – Altura de Transporte 54 ° 54 °
Largura sobre os Pneus (Carregada) 9.33 pé 2824 mm
Largura do Piso 7 pé 2140 mm
Observação Todas as dimensões são aproximadas e se baseiam na máquina equipada com uma caçamba de propósito geral de 3,1 m3 (4,1 yd3) com BOCE e pneus radiais Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Todas as dimensões são aproximadas e se baseiam na máquina equipada com uma caçamba de propósito geral de 3,1 m3 (4,1 yd3) com BOCE e pneus radiais Bridgestone 23.5R25 VJT L3.

950 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema de carregamento e partida, 24 V
  • Motor de partida elétrico reforçado
  • Luzes: halógenas, 4 luzes de trabalho, 2 torres de iluminação frontais, 2 luzes de visão traseira

HIDRÁULICA

  • Sistema de implemento, detecção de carga com bomba de pistão de cilindrada variável
  • Sistema de direção, detecção de carga com bomba de pistão de cilindrada variável dedicada
  • Válvulas de amostragem de óleo, mangueiras Cat XT™

ARTICULAÇÃO

  • Levantamento Paralelo, barra em Z*
  • Desengates automáticos: levantamento e inclinação
  • * Nem todas as configurações estão disponíveis em todas as regiões; sujeitas à disponibilidade.

SISTEMA DE MONITORAMENTO

  • Painel frontal com medidores analógicos, tela LCD e luzes de advertência
  • Monitor da tela sensível ao toque primário (Cat Payload, telas quádruplas, configurações de máquina e mensagens)

TECNOLOGIAS DE BORDO

  • Balança Cat Payload
  • Escavação Automática com Pneus de Ajuste Automático
  • ID do operador e segurança da máquina
  • Perfis de Aplicação
  • Auxílios ao Trabalho

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine, pressurizada, isolamento acústico
  • Controles de implemento EH, freio de estacionamento
  • Volante HMU
  • Assento, de tecido, com suspensão a ar
  • Visor de tela sensível ao toque
  • Visibilidade: retrovisores, câmera de ré
  • Ar–condicionado, aquecedor, desembaçador (temperatura, ventilador automáticos)
  • Quebra–sol, frontal, retrátil
  • Vidros, frontais, laminados

TREM DE FORÇA

  • Motor Cat C7.1
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Separador de água e filtro de combustível secundário
  • Motor, pré–filtro de ar
  • Eixos, diferenciais abertos/abertos
  • Transmissão, eixo intermediário, transmissão Power Shift automática
  • Conversor de torque com travamento
  • Freios de serviço, hidráulicos, disco úmido totalmente fechado, indicadores de desgaste, Sistema de Frenagem Integrado (IBS, Integrated Braking System)
  • Freio de estacionamento, paquímetro em freios frontais, aplicação por mola – liberação por pressão

950 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

EQUIPAMENTO ADICIONAL

  • Sistema de Lubrificação Automática Cat
  • Para–lamas, extensões ou para–barros
  • Proteções: trem de força, cárter, cabine, cilindros, traseira
  • Fluido hidráulico biodegradável
  • Sistema de troca de óleo de alta velocidade
  • Acesso traseiro à cabine
  • Caixa de ferramentas
  • Escoras das rodas
  • Sistema de direção secundário, elétrico**
  • ** Padrão ou opcional dependendo da região. Consulte o revendedor.

SISTEMA ELÉTRICO

  • Partida a frio, 120 V ou 240 V
  • Luzes: rodoviárias com sinais de seta
  • Luzes: LED
  • Farol de advertência
  • Luzes estroboscópicas de ré

HIDRÁULICA

  • Absorção de impactos, acumuladores duplos
  • 3ª e 4ª funções auxiliares com absorção de impacto
  • Controle do acoplador rápido

ARTICULAÇÃO

  • Levantamento padrão, barra em Z*
  • Levantamento Alto disponível com ambas as articulações*
  • * Nem todas as configurações estão disponíveis em todas as regiões; sujeitas à disponibilidade.

TECNOLOGIAS DE BORDO

  • Ajuda de Controles e eOMM
  • Cat Advanced Payload
  • Impressora Cat Payload

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Porta, sistema de abertura remoto
  • Direção, joystick
  • Rádio de entretenimento
  • Pronto para instalação de rádio CB (Citizens' Band, Banda do Cidadão)
  • Assento, tecido, suspensão a ar, aquecido
  • Assento, couro/tecido, suspensão a ar, aquecido/refrigerado
  • Sistema multivisão (360°)
  • Sistema de radar traseiro Cat Detect
  • Tela de ré dedicada
  • Espelhos, aquecidos
  • Quebra–sol, traseiro, retrátil
  • Plataforma para limpeza do vidro, frontal
  • Janelas, frontais, serviços pesados
  • Proteção do vidro de cabine completa

TREM DE FORÇA

  • Turbina, pré–filtro de ar
  • Radiador, alto detrito
  • Ventilador de arrefecimento, reversível
  • Eixos, travas frontais e traseiras do diferencial automático
  • Eixos, travas frontais manuais
  • Eixos, drenos ecológicos, preparação AOC, selos de temperatura extrema
  • Eixos, arrefecedor de óleo

CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS

  • Contrapeso Auxiliar
  • Siderurgia
  • Resíduos e industrial
  • Florestal
  • Resistência à corrosão

Veja como 950 se compara com produtos comparados frequentemente.

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Confira as Ofertas Atuais para  950

Exibir Mais Ofertas