Motor
Potência Máxima – 2.100 rpm – ISO 14396 | 270 HP 201 kW |
Modelo do Motor | Cat 7.1 Cat 7.1 |
Potência Máxima – 2.100 rpm – ISO 14396 – Métrica | 274 HP 274 kW |
Torque Líquido Máximo – 1.400 rpm – ISO 9249 | 867 ft·lbf 1175 N·m |
Potência Líquida Máxima – 2.100 rpm – ISO 9249 | 251 HP 187 kW |
Potência Líquida Máxima – 2.100 rpm – ISO 9249 – Métrica | 255 mhp 255 mhp |
Potência Líquida Máxima – 2.100 rpm – SAE J1349 | 251 HP 187 kW |
Potência Bruta Máxima – 2.100 rpm – SAE J1995 | 276 HP 206 kW |
Potência Bruta Máxima – 2.100 rpm – SAE J1995 – Métrica | 280 mhp 280 mhp |
Torque Bruto Máximo - 1.400 rpm | 918 ft·lbf 1245 N·m |
Torque Bruto Máximo – 1.400 rpm – SAE J1995 | 933 ft·lbf 1266 N·m |
Deslocamento | 427 pol³ 7 l |
Observação | O motor Cat atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil e Estágio IIIA de UN ECE R96, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE. O motor Cat atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil e Estágio IIIA de UN ECE R96, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE. |
Observação (1) | A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, alternador, filtro de ar e silenciador A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, alternador, filtro de ar e silenciador |
Observação (2) | Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de menor intensidade de carbono até: • 100% biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* • 100% de diesel renovável, combustíveis HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido) Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Recomendações dos Fluidos de Máquina da Caterpillar"(SEBU6250) para saber detalhes. *Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de menor intensidade de carbono até: • 100% biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* • 100% de diesel renovável, combustíveis HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido) Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Recomendações dos Fluidos de Máquina da Caterpillar"(SEBU6250) para saber detalhes. *Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat |