Manipulador de Agregados 938M

Manipulador de Agregados 938M

Especificações de Produto para Manipulador de Agregados 938M

Motor

Caçambas

Pesos

Cabine

Direção

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema Hidráulico da Pá-carregadeira

Trem de Força

Especificações de Operação

Transmissão

Manipulador de Agregados 938M Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Protetores do selo do eixo
  • Recurso de desligamento da marcha lenta automática
  • Motor Cat C7.1 ACERT: - Modos de Energia (Padrão e Desempenho) - Potência em Faixa (Alta Potência na Faixa 4) - Turboalimentado e pós-arrefecido - Respiro do cárter filtrado - Filtro para particulados de diesel (Adaptado)
  • Proteção do líquido arrefecedor a -34 °C ( -29 °F)
  • Trava do diferencial no eixo frontal
  • Filtro de ar do tipo seco
  • Freios embutidos a disco, totalmente hidráulicos
  • Bomba de escorva do combustível, automática
  • Separador de água e combustível
  • Ventilador de arrefecimento acionado hidraulicamente
  • Transmissão hidrostática inteligente: - Modos do trem de força - Agressividade da Mudança de Sentido - Controle da força de tração, torque da roda de ajuste - Controle de deslizamento, velocidade de deslocamento de ajuste
  • Lubrificado para vida útil dos eixos de comando
  • Freio de estacionamento, elétrico
  • Conjunto de arrefecimento com 6 aletas por polegada bem espaçadas
  • Aberturas de amostragem S∙O∙SSM
  • Bloqueio do acelerador e limitador de velocidade máxima

HIDRÁULICA

  • Desengates automáticos de levantamento, abaixamento e inclinação
  • Modos do Garfo e da Caçamba, ajustáveis na cabine
  • Amortecimento do cilindro em desengate automático e batentes da extremidade
  • Controle de Modo Preciso no Modo do Garfo
  • Configuração de Resposta Hidráulica
  • Direção e hidráulica com detecção de carga
  • Controles hidráulicos de joystick montados no assento

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 115 A, reforçado
  • Fonte de alimentação de 12 V na cabine (2)
  • Baterias, 1.000 CCA (2), sistema de 24 volts
  • Alarme de marcha à ré
  • Interruptor de desligamento de emergência
  • Motor de partida reforçado de redução de velocidade
  • Product Link PRO com assinatura
  • Coluna de partida auxiliar remota
  • Disjuntores de função crítica e principal redefiníveis

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cinto de segurança retrátil de 75 mm (3 pol) com alarme e indicador sonoro
  • Controle automático de temperatura
  • Cabine, fechada e pressurizada
  • Porta-copos
  • Espelhos externos aquecidos com parabólica inferior
  • Liberação da porta da cabina no nível do solo
  • Medidores: - Horômetro digital, odômetro, tacômetro, velocidade de deslocamento e indicador de sentido - Medidor de temperatura do líquido arrefecedor do motor - Nível de Fluido de Escape Diesel e de Combustível - Medidor de temperatura do fluido hidráulico
  • Bloqueio do controle hidráulico
  • Iluminação interna da cabine, porta e teto
  • Espelhos retrovisores internos (2)
  • Porta-marmita
  • Indicadores do sistema de advertência do operador
  • Alto-falantes com instalação para rádio
  • Desembaçador da janela traseira, elétrico
  • Controles montados no assento, ajustáveis
  • Vidro deslizante nas janelas laterais
  • Controle multifuncional montado na coluna - luzes, limpadores, sinal de seta
  • Assento com suspensão, tecido
  • Volante de direção inclinável e telescópico
  • Limpador/lavador de braço úmido, frontal e traseiro

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Portas grandes de acesso ao compartimento
  • Articulação da pá-carregadeira com levantamento paralelo
  • Engate de recuperação com pino
  • Pontos de lubrificação montados remotamente
  • Compartimentos e coberturas com trava

Manipulador de Agregados 938M Equipamento Opcional

Cabine, deluxe (padrão na Europa):

  • Controle automático do ventilador
  • Espelhos aquecidos eletricamente ajustáveis (2)
  • Iluminação interna LED
  • Monitor secundário para ajustar configurações

Pacote de partida a frio:

  • Auxílio de partida a éter, aquecedor do bloco e baterias adicionais, 1.000 CCA (4 no total)

Protetores

  • Trem de força, (inferior, lateral, eixo de comando e cárter)
  • Para-brisa e luzes
  • Cilindros, inclinação e direção

Pacotes de rádio:

  • Instalação para rádio com Bluetooth
  • Rádio, AM/FM com Bluetooth e relógio
  • Rádio, AM/FM com CD player deluxe, weatherband, Bluetooth e relógio

Assentos:

  • Assento Deluxe - assento com suspensão a ar de tecido totalmente ajustável com encosto alto
  • Assento Premium - suspensão a ar do couro e do tecido com apoio alto para as costas e suporte lombar a ar. Assento e encosto com aquecimento e resfriamento na parte inferior.

Direção:

  • Modo duplo e Secundária

Pneus:

  • Lonas diagonais, 17.5, 20.5 a 25
  • Radial, 17.5, 20.5, 23.5, 550/65, 600/65, 650/65 R25

Veja como Manipulador de Agregados 938M se compara com produtos comparados frequentemente.

Compare com produtos da concorrência

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat App

    Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Confira as Ofertas Atuais para  Manipulador de Agregados 938M

Exibir Mais Ofertas