623

623 Escrêiperes de Elevação Elevating Scraper

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Energia do Volante - Trator/Escrêiper
304 kW (407 HP)
304 kW (407 HP)
Capacidade do Escrêiper - Coroada
23 yd³
17.6 m³
Velocidade Máxima - Carregado
33.5 milha/h
53.9 km/h

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

SEJA MAIS PRODUTIVO

SEJA MAIS PRODUTIVO

SEJA MAIS PRODUTIVO

        
  • Torque de elevador adicional.
  •     
  • Melhoria na vida útil da corrente.
  •     
  • Roda motriz de acionamento do elevador aprimorada para reduzir o desgaste da corrente. Sistema de tensão da corrente estilo tesoura aprimorado para diminuir o desgaste da roda motriz, o desgaste da corrente e o salto da corrente.
  •     
  • O motor Cat C13 oferece aumento da densidade de potência com uma combinação de sistemas eletrônicos, de combustível e de ar comprovados.
  •     
  • Use o Controle de Velocidade de Deslocamento para definir a velocidade máxima desejada, e a máquina encontrará a marcha mais bem adaptada para o motor e a transmissão, fornecendo um consumo de combustível mais baixo.
  •     
  • O recurso Limite de Velocidade da Máquina substitui a Seleção de Marcha Mais Alta
  •     
  • O Sistema Avançado de Controle Eletrônico de Produtividade (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) permite que o motor e a transmissão se comuniquem em alto nível. Essa comunicação permite que a máquina use melhor a potência e o torque que o motor está produzindo. O resultado líquido é movimentar mais material.
  •     
  • A Estolagem Automática ajuda a colocar a transmissão rapidamente em uma temperatura de operação na partida quando a máquina está operando em temperaturas mais baixas.
  •     
  • O Avaliador de Carga Útil Cat para escrêiperes é uma solução de terraplanagem para carga útil ideal e eficiência no local de trabalho. O Cat Payload obtém a pesagem durante o deslocamento, usando a pressão do cilindro de levantamento da caçamba durante o segmento de transporte carregado. O Cat Payloadé otimizado para ser usado com a Assistência Sequencial, que proporciona mais produtividade com menos esforço do operador.
TRABALHE CONFORTAVELMENTE

TRABALHE CONFORTAVELMENTE

TRABALHE CONFORTAVELMENTE

        
  • Reduza até 14 comandos individuais do operador por ciclo com
    Auxílio à Sequência (acessório opcional).
  •     
  • Dirija com menos esforço usando o sistema de direção de alta pressão
    desenvolvido recentemente.
  •     
  • Tire proveito das melhorias feitas no interior e um ambiente de trabalho mais ergonômico
    com uma cabine 21% maior do que as cabines da Série G.
  •     
  • Os controles intuitivos e ergonômicos mantêm os operadores concentrados no trabalho.
  •     
  • Mantenha a temperatura desejada da cabine com o controle de temperatura automático.
    .
PROJETADO PARA SEGURANÇA

PROJETADO PARA SEGURANÇA

PROJETADO PARA SEGURANÇA

 
        
  • Melhore a consciência do operador quanto às áreas adjacentes do local com o
    Sistema de Visão da Área de Trabalho (WAVS, Work Area Vision System).
  •     
  • O indicador de cinto de segurança fornece alertas visuais e sonoros quando o cinto
    de segurança não é usado.
  •     
  • O interruptor de desligamento do motor no nível do solo interrompe todo o fluxo de combustível para o motor quando
    ativado e desliga a máquina.
  •     
  • O Engate de Amortecimento Avançado permite que o engate de amortecimento evite o curso
    final, tendo a capacidade de prever eventos de curso final e gerenciar
    a taxa de amortecimento, resultando em redução na manutenção do engate e
    melhor condução do operador em condições adversas.
FÁCIL DE OPERAR

FÁCIL DE OPERAR

FÁCIL DE OPERAR

  • A cabine espaçosa tem controles fáceis e intuitivos, além de excelente
    visibilidade. A cabine oferece um ambiente de trabalho confortável para operação
    o dia todo.
  • A suspensão do assento do Gerenciamento Avançado de Dirigibilidade (ARM, Advanced Ride Management) Cat reduz o movimento no curso final
    do cilindro de carga para um percurso mais suave.
  • A proteção de sobrevelocidade do motor engatará automaticamente sem a necessidade de entrada do
    operador quando a máquina estiver na oitava marcha. A máquina
    auxiliará na redução da velocidade do motor, cancelando o comando do acelerador
    e engatando o freio de compressão do motor.
TECNOLOGIAS CAT INTEGRADAS

TECNOLOGIAS CAT INTEGRADAS

TECNOLOGIAS CAT INTEGRADAS

        
  • Monitorar, gerenciar e melhorar as operações no local de trabalho.
  •     
  • Atinja o objetivo com mais rapidez e precisão usando as tecnologias Cat GRADE. Conclua os trabalhos com menos passadas e com menos esforço por parte do operador, economizando tempo e ajudando a aumentar o lucro.
  •     
  • O Product Link™ coleta dados da máquina que podem ser visualizados on-line por meio de aplicativos da Web e para dispositivos móveis (acessório opcional).
  •     
  • Acesse informações a qualquer momento e em qualquer lugar com o Vision Link® e use-o para tomar decisões conscientes que aumentam a produtividade, reduzem custos, simplificam a manutenção e melhoram a segurança no seu local de trabalho.
  •     
  • Encurte a curva de aprendizado para operadores inexperientes com o Auxílio à Sequência e Assistência à Carga (incluído com o acessório Cat Grade
    ).
PRATIQUE A EFICIÊNCIA

PRATIQUE A EFICIÊNCIA

PRATIQUE A EFICIÊNCIA

        
  • O ventilador hidráulico sob demanda do trator ajuda a reduzir o consumo de combustível.
  •     
  • O motor do trator Cat C13 e o motor do escrêiper C9.3 atende aos padrões de emissão Tier 4 Final da EPA
    dos EUA e Estágio V da UE ou equivalentes ao
    Tier 2 da EPA dos EUA ou equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE.
  •     
  • O Controle de Nivelamento Cat (acessório opcional) garante de modo inteligente que a máquina não corte abaixo do grau na área de corte nem encha demais em área de aterro.

Especificações de Produto para 623

Energia do Volante - Trator/Escrêiper 304 kW (407 HP) 304 kW (407 HP)
Modelo do motor Cat® C13 Cat® C13
RPM Nominal do Motor 2000 r/min 2000 r/min
Energia do Volante - Trator 407 hp 304 kW
Observação Atende aos padrões de emissão Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio V da UE ou equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA ou equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE. Atende aos padrões de emissão Tier 4 Final da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio V da UE ou equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA ou equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE.
Capacidade do Escrêiper - Coroada 23 yd³ 17.6 m³
Velocidade Máxima - Carregado 33.5 milha/h 53.9 km/h
Largura Total 11.8 pé 3.57 m
Altura de Transporte Geral 12.37 pé 3.77 m
Capacidade do Escrêiper - Coroada 23 yd³ 17.6 m³
Capacidade do Escrêiper - Rasa 18.8 yd³ 14.4 m³
Carga Nominal 25.038 kg (55.200 lb); 25,1 toneladas métricas (27,6 toneladas) 25.038 kg (55.200 lb); 25,1 toneladas métricas (27,6 toneladas)
Largura - Corte 10.4 pé 3.14 m
Profundidade Máxima de Corte 10.3 pol 262 mm
Profundidade Máxima de Espalhamento 18.3 pol 465 mm
Largura de Giro de 180° de Meio-Fio a Meio-Fio 38.71 pé 11.8 m
Pneus - Escrêiper 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Pneus – Comando do Trator 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Abertura Máxima do Piso 4.4 pé 1.34 m
Peso Operacional - Vazio 88061 lb 39937 kg
Capacidade de Reabastecimento do Tanque de Combustível - Escrêiper 201 gal (EUA) 763 l
Espaçamento dos Trajetos do Elevador 20 pol 520 mm
Número de Palhetas 15 15
Comprimento Total 45.18 pé 13.77 m
Extensão do Ejetor 6.45 s 6.45 s
Retração do Ejetor 9.7 s 9.7 s
Abaixamento da Caçamba 3.5 s 3.5 s
Levantamento da Caçamba 3 s 3 s
Velocidade Máxima - Carregado 33.5 milha/h 53.9 km/h
Marcha da Transmissão - Primeira 3.1 milha/h 5 km/h
Marcha da Transmissão - Segunda 5.5 milha/h 8.9 km/h
Marcha da Transmissão - Terceira 7.5 milha/h 12.1 km/h
Marcha da Transmissão - Quarta 10.1 milha/h 16.3 km/h
Marcha da Transmissão - Quinta 13.6 milha/h 21.9 km/h
Marcha da Transmissão - Sexta 18.4 milha/h 29.6 km/h
Marcha da Transmissão - Sétima 24.8 milha/h 39.9 km/h
Marcha da Transmissão - Oitava 33.5 milha/h 53.9 km/h
Marcha da Transmissão - Ré 5.7 milha/h 9.2 km/h
Diferencial 41.7 pé 158 l
Cárter 9.7 gal (EUA) 37 l
Sistema de Transmissão 25.5 gal (EUA) 97 l
Sistema de arrefecimento 11 gal (EUA) 42 l
Tanque de Combustível 216.09 gal (EUA) 818 l
Sistema Hidráulico 21.9 gal (EUA) 83 l
Fluido de Escape Diesel 8.1 gal (EUA) 30.5 l
Altura - Transporte Geral 158.9 pol 4037 mm
Comprimento - Geral da Máquina 542 pol 13767 mm
Largura - Geral da Máquina 141.1 pol 3585 mm
Altura - Topo da Cabine 142.6 pol 3621 mm
Altura - Máxima da Lâmina do Escrêiper 20.5 pol 520 mm
Largura - Trator 133.1 pol 3381 mm
Largura - Dentro da Caçamba 120 pol 3048 mm
Largura – Pneus Traseiros Externos 128.9 pol 3275 mm
Frente do Trator até o Eixo Dianteiro 122.8 pol 3119 mm
Distância entre Eixos 329.5 pol 8370 mm
Eixo Traseiro - Traseira da Máquina 89.7 pol 2278 mm
Vão Livre Sobre o Solo - Trator 21.9 pol 557 mm
Eixo até o Pino de Engate Vertical 17 pol 432 mm
Largura - Centros dos Pneus Traseiros 90.2 pol 2290 mm
Altura – Topo do Elevador 148.3 pol 3768 mm
Largura - Total da Máquina - Escada Abaixada 149.2 pol 3790 mm
Nível de Ruído no Exterior O nível de potência sonora externa para a máquina padrão (ISO 6393:2008) é de 114 dB(A). O nível de potência sonora externa para a máquina padrão (ISO 6393:2008) é de 114 dB(A).
ROPS/FOPS Conformidade com os padrões ISO Conformidade com os padrões ISO
Freios ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS ISO 3471:2008 para até 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 para até 17.084 kg (37.664 lb)
Sistema de Direção ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Cinto de Segurança SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Alarme de Ré ISO 9533:2010 ISO 9533:2010

623 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TREM DE FORÇA - TRATOR

  • Cat C13
  • Freio do motor Cat
  • Partida elétrica, 24 V
  • Filtro de ar, tipo seco com pré-purificador
  • Ventilador, hidráulico
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Radiador, colmeia unitária de alumínio, nove aletas por polegada
  • Protetor, cárter
  • Silenciador (somente a disposição do motor em regiões menos regulamentadas ou não regulamentados)
  • Auxílio de partida, a éter

SISTEMA DE FRENAGEM

  • Estacionamento, liberado hidraulicamente, acionamento por mola
  • Primário e secundário, disco úmido, hidráulico
  • Bloqueio do acelerador
  • Primário e secundário, disco úmido, hidráulico

TRANSMISSÃO

  • Controle ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Controle Eletrônico de Pressão da Embreagem)
  • Câmbio de potência planetário de 8 velocidades
  • Seleção de engrenagem máxima programável
  • Proteção da trava do diferencial
  • Controle de velocidade de deslocamento
  • Proteção, trem de força
  • Redução da rotação padrão dos pneus
  • Limite de velocidade da máquina
  • Trava da transmissão
  • Software APECS
  • Trava do diferencial

SISTEMA ELÉTRICO - TRATOR

  • Alternador, 150 A
  • Baterias (4), 12 V, 1.000 CCA, sem manutenção, alto rendimento
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Receptáculo de partida/carga

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO – TRATOR

  • Caçamba (1)
  • Visão lateral halógena (2)
  • Setas com Função de pisca-alerta
  • Faróis dianteiros, halógenos
  • Borda Cortante (2)
  • Holofotes de LED

SISTEMA ELÉTRICO - ESCRÊIPER

  • Alarme, marcha à ré

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO – ESCRÊIPER

  • Setas com função de pisca-alerta, LED
  • Luzes de freio, LED

INTERRUPTORES DO TECLADO

  • Ligar/desligar luzes de trabalho
  • Modo de informações no Visor do Messenger
  • Limpadores/Lavadores
  • Bloqueio do acelerador
  • Seleção do nível do retardador
  • Luzes de risco

CHAVES SELETORAS DA GUIA DE SEGURANÇA

  • Controle de regeneração
  • Freio de Estacionamento

COMPARTIMENTO DO OPERADOR - TRATOR

  • Sistema HVAC, aquecimento, AC, degelo
  • Controle termostático do sistema HVAC
  • Gancho para casaco
  • Plataforma de lancheira com tira de suporte
  • Conexão de diagnóstico (2)
  • Tomadas elétricas de 12 V (2)
  • Trava do diferencial (1)
  • Luz de cortesia no teto
  • Buzina, elétrica
  • Controle do implemento com alça em T
  • Espelho, retrovisor
  • Instalação pronta para rádio
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurizada
  • Cinto de segurança, duas peças estáticas
  • Assento, Gerenciamento Avançado de Dirigibilidade (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Cat Conforto Série 3, giro de 30 graus
  • Volante de direção, inclinação, recolhimento, acolchoado
  • Vidros, saída de emergência no lado direito
  • Vidros, deslizantes
  • Vidros, laminados, fechados
  • Limpadores de para-brisas, vidros dianteiros e traseiros, inclui lavadores
  • Trava da porta
  • Tela do Messenger

MEDIDORES, AS ADVERTÊNCIAS INCLUEM:

  • Temperatura do óleo do motor
  • Ejetor Automático
  • Tensão do sistema
  • Regeneração obrigatória
  • Sistema de freios
  • Bloqueio do acelerador
  • Amortecimento de vibração
  • Nível de combustível
  • Temperatura do fluido hidráulico
  • Seleção de marchas
  • Flutuação do avental
  • Rotação do motor, rpm
  • Freio de estacionamento
  • Trava do diferencial (1)
  • Luzes de farol alto
  • Luz indicadora de ação
  • Trava da transmissão
  • Elo inferior
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Trava do implemento
  • Direção secundária

FLUIDOS

  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -37 °C (-34 °F)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO - TRATOR

  • Engate de amortecimento avançado
  • Acumuladores (amortecimento de vibração) com Número de Registro Canadense (CRN)
  • Troca rápida de óleo
  • Para-lamas, não metálicos
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V
  • Aros (2)
  • Pino de reboque, dianteiro
  • Travas antivandalismo
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V

CAÇAMBA

  • 13,5 m� (17,6 yd�), rasa
  • 17,6 m³ (23 yd³), coroada

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO - ESCRÊIPER

  • Travas antivandalismo
  • Elevador com quinze trajetos
  • Cilindros hidráulicos com sensor de posição (levantamento da cuba e do avental)

623 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

ARRANJOS DA DIREÇÃO

  • Arranjo de Direção Secundária

TECNOLOGIAS INTEGRADAS

  • Arranjo de Assistência Sequencial
  • Product Link
  • Cat Grade Control com Auxílio à Carga

OUTROS ACESSÓRIOS

  • Disposição da câmera - WAVS (Work Area Vision System, Sistema de Visão da Área de Trabalho)
  • Trava de direção - externa
  • Farol giratório da cabine
  • Buzina de ar
  • Buzina de ar e farol giratório
  • Para-lama, escrêiper
  • GRUPO DA FIAÇÃO
  • Chapa do ano de fabricação

ACESSÓRIOS DA LUZ DE TRABALHO

  • Luzes de trabalho HID

ARRANJOS DA CAPACIDADE AMBIENTE

  • Arrefecimento, alta temperatura ambiente HRC (Highly Regulated Country, País Altamente Regulamentado)
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada, -50 °C (-58 °F)
  • Arrefecimento, alta temperatura ambiente LRC (Less Regulated Country, País Menos Regulamentado)
  • Arrefecimento, baixa temperatura ambiente LRC

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

  • Disposição do adesivo – EUA (ANSI)
  • Disposição do adesivo - Internacional (ISO)

Veja como 623 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

623

623

623

623

623

623

623

623
623
623
623
623
623
623

Confira as Ofertas Atuais para  623

Exibir Mais Ofertas