< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Compartimento do Operador

Conforto do Operador

Trem de Força - Motor

Trem de Força - Transmissão

Estruturas

Cuba de Escrêiper

Elevador

Tecnologias Integradas

Suporte Total ao Cliente

Segurança

Visão Geral

Carregamento rápido, altas velocidades de deslocamento e capacidade de carregar e despejar em movimento, com tempos de ciclo menores, permitindo que os tratores-escrêiperes de rodas Cat proporcionem constantemente alta produtividade pelo menor custo por tonelada.

Motor

Unidades:
Energia do Volante: Trator/Escrêiper 304 kW (407 HP) 304 kW (407 HP) Less
Máx. Potência 407.0 HP 304.0 kW Less
Trator Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less

Transmissão

Velocidade Máxima (Carregado) 33.5 mile/h 53.9 km/h Less
1 Avanço 3.1 mile/h 5.0 km/h Less
2 Avanço 5.5 mile/h 8.9 km/h Less
3 Avanço 7.5 mile/h 12.1 km/h Less
4 Avanço 10.1 mile/h 16.3 km/h Less
5 Avanço 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
6 Avanço 18.4 mile/h 29.6 km/h Less
7 Avanço 24.8 mile/h 39.9 km/h Less
8 Avanço 33.5 mile/h 53.9 km/h Less
Marcha à Ré 5.7 mile/h 9.2 km/h Less

Hidráulica

Diâmetro Interno do Cilindro da Cuba 5.5 pol 140.0 mm Less
Curso do Cilindro da Cuba 33.3 pol 845.0 mm Less
Diâmetro Interno do Cilindro do Ejetor (1) 4.3 pol 110.0 mm Less
Diâmetro Interno do Cilindro do Ejetor (2) 47.8 pol 1213.0 mm Less
Curso do Cilindro de Direção 44.4 pol 1128.0 mm Less
Curso do Cilindro do Amortecimento de Vibração 9.9 pol 251.0 mm Less
Curso do Piso da Caçamba 53.3 pol 1353.0 mm Less
Diâmetro Interno do Cilindro de Direção 5.0 pol 127.0 mm Less
Diâmetro Interno do Cilindro do Amortecimento de Vibração 5.5 pol 140.0 mm Less
Diâmetro Interno do Cilindro do Piso da Caçamba 5.1 pol 130.0 mm Less
Fluxo do Circuito da Direção Secundária 10.3 gal/min 39.0 l/min Less
Fluxo do Circuito de Direção 61.8 gal/min 234.0 l/min Less
Fluxo do Circuito do Amortecimento de Vibração 10.6 gal/min 40.1 l/min Less
Fluxo do Circuito do Elevador 67.9 gal/min 257.0 l/min Less
Fluxo do Circuito do Escrêiper 50.7 gal/min 192.0 l/min Less

Cuba de Escrêiper

Capacidade do Escrêiper: Coroada 23.0 yd³ 17.6 m³ Less
Carga Nominal 55200.0 lb 25038.0 kg Less
Capacidade Coroada 23.0 yd³ 17.6 m³ Less
Capacidade Rasa 18.8 yd³ 14.4 m³ Less
Espessura da Borda Cortante 0.9 pol 22.0 mm Less
Força de Penetração Hidráulica Máxima 132640.0 lb 590.0 kN Less
Largura de Corte, Brocas Externas 123.5 pol 3136.0 mm Less
Máxima Altura Livre sobre o Solo com Borda Cortante 20.8 pol 529.0 mm Less
Profundidade Máxima de Corte 10.3 pol 262.0 mm Less
Profundidade Máxima de Espalhamento 18.3 pol 465.0 mm Less

Direção

Ângulo de Direção - Direito 85º 85º Less
Ângulo de Direção - Esquerdo 82° 82° Less

Padrões

Padrões Padrões Padrões Less

Motor do Trator - Configuração anterior ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE*

Motor do Trator Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço - Trator

Comando Final (por lado) 5.0 gal EUA 19.0 l Less
Cárter do Motor 8.75 gal EUA 33.0 l Less
Diferencial 45.8 gal EUA 173.0 l Less
Reservatório Hidráulico 22.0 gal EUA 83.0 l Less
Reservatório do Lavador do Para-brisa 1.3 gal EUA 5.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 17.0 gal EUA 64.0 l Less
Transmissão 18.5 gal EUA 70.0 l Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço - Escrêiper

Roda Não Elétrica 1.1 gal EUA 4.0 l Less
Tanque de Combustível 201.6 gal EUA 763.0 l Less

Motor do Trator - Período do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio IIIB da UE

Cilindrada 763.0 pol³ 12.5 l Less
Curso 6.2 pol 157.0 mm Less
Diâmetro Interno 5.1 pol 130.0 mm Less
Potência Máx. (Todas as Engrenagens) (ISO 14396) 407.0 HP 304.0 kW Less
Rotação do Motor de Referência de Potência Máx. 1700.0 RPM 1700.0 RPM Less

Pesos - Máquinas que alcançam os níveis de emissões anteriores ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE

Carregado, com base em uma carga nominal 143245.0 lb 64975.0 kg Less
Peso Operacional - tanques de combustível cheios 88046.0 lb 39937.0 kg Less
Peso de Transporte - 10% do Combustível 86259.0 lb 39259.0 kg Less

623H Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA - TRATOR
  • Motor C13 ACERT com MEUI
  • Freio do Motor Cat
  • Partida elétrica, 24 V
  • Purificador de ar, tipo seco com pré-purificador
  • Ventilador, hidráulico
  • Filtro de Particulados para Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) pós-tratamento (para motor que atenda aos padrões de emissão do Período do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIB da UE)
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Radiador, colmeia unitária de alumínio, nove aletas por polegada
  • Protetor, cárter
  • Silenciador (para motores que alcançam os níveis de emissões do Período do Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE)
  • Auxílio de partida, éter
  • Sistema de freios: • Primário e Secundário, disco úmido, hidráulico • Estacionamento, liberado hidraulicamente, engatado por mola
  • Bloqueio do Acelerador
  • Transmissão: • Servotransmissão planetária de oito velocidades • Controle ECPC • Software APECS • Seleção de marcha mais alta programável • Trava da transmissão • Trava do diferencial • Protetor, trem de força

TREM DE FORÇA - ESCRÊIPER
  • Motor C9.3 ACERT com combustível Common Rail de alta pressão
  • Freio do Motor Cat
  • Módulo pós-tratamento DPF (para motor que atenda aos padrões de emissão do Período do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio IIIB da UE)
  • Partida elétrica, 24 V
  • Ventilador, sistema propulsor
  • Desligamento do motor no solo
  • Silenciador (para motores que alcançam os níveis de emissões do Período do Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE)
  • Auxílio de partida, éter
  • Sistema de freios: • Primário e Secundário, disco úmido, hidráulico • Estacionamento, liberado hidraulicamente, engatado por mola
  • Transmissão de quatro velocidades (transmissão do conversor de torque), servotransmissão planetária

SISTEMA ELÉTRICO - TRATOR
  • Alternador, 150 A
  • Baterias (4), 12 V, 1.000 CCA, sem manutenção, alta potência
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Sistema de iluminação: • Faróis, halógenos • Setas com função de pisca-alerta • Holofotes LED, halógenos (2), borda cortante (1), cuba (2), visão lateral (2)
  • Receptáculo de partida/carga

SISTEMA ELÉTRICO - ESCRÊIPER
  • Alarme, marcha à ré
  • Alternador, 65 A
  • Baterias (4), 12 V, 1.000 CCA, sem necessidade de manutenção, alta potência
  • Sistema de iluminação: • Luzes de freio, LED • Setas com função de pisca-alerta, LED
  • Receptáculo de partida/carga

COMPARTIMENTO DO OPERADOR - TRATOR
  • Sistema HVAC, aquecimento, AC, degelo
  • Controle termostático do sistema HVAC
  • Gancho para casaco
  • Plataforma de lancheira com tira de suporte
  • Conexão de diagnóstico (2)
  • Tomadas elétricas de 12 V (2)
  • Trava do diferencial (1)
  • Luz de cortesia no teto
  • Buzina, elétrica
  • Controle do implemento com alça em T
  • Espelho, retrovisor
  • Instalação pronta para rádio, 12 V
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurizada
  • Interruptores do teclado
  • Chaves seletoras da guia de segurança
  • Freio de estacionamento
  • Cinto de segurança, duas peças estáticas
  • Assento, suspensão a ar, Série Comfort 3, giro de 30 graus
  • Volante de direção, inclinação, recolhimento, acolchoado
  • Armazenamento no painel se não for equipado com WAVS ou Controle de Inclinação Cat
  • Vidros, saída de emergência no lado direito
  • Vidros, deslizantes
  • Vidros, laminados, fechados
  • Limpadores de para-brisas, vidros dianteiros e traseiros, inclui lavadores
  • Trava da porta
  • Tela do Messenger - medidores, advertências incluem: • Temperatura do líquido arrefecedor • Temperatura do óleo do motor • Temperatura do fluido hidráulico • Temperatura do DPF • Nível de combustível • Freio de estacionamento • Bloqueio do implemento • Sistema de freios • Regeneração necessária • Trava do acelerador • Tensão do sistema • Direção secundária • Alça inferior • Trava do diferencial • Flutuação do avental • Retenção da transmissão • Engate de amortecimento • Luzes de farol alto • Luz indicadora de ação • Rotação do motor, rpm • Seleção externa de marchas • Níveis de enchimento de DPF

FLUIDOS
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada para -37 °C (-34 °F)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO - TRATOR
  • Amortecimento de vibração
  • Acumuladores (amortecimento de vibração) com Número de Registro Canadense (CRN)
  • Troca rápida de óleo
  • Para-lamas, não metálicos
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V
  • Pino de reboque, dianteiro
  • Travas antivandalismo

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO - ESCRÊIPER
  • Válvula de queda rápida da caçamba
  • Travas antivandalismo
  • Elevador com quinze trajetos