< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Motor

Unidades:
Energia do Volante: Trator/Escrêiper 304 kW (407 HP) 304 kW (407 HP) Less
Energia do Volante - Trator 407.0 HP 304.0 kW Less
Observação O motor Cat C13 ACERT atende aos padrões de emissões do motor Final do Tier 4 do Órgão de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA/Estágio IV da UE. O motor Cat C13 ACERT atende aos padrões de emissões do motor Final do Tier 4 do Órgão de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA/Estágio IV da UE. Less
RPM Nominal do Motor 2000.0 RPM 2000.0 RPM Less

Engine

Engine Model Cat C13 ACERT™ Cat C13 ACERT™ Less

Capacidades de Reabastecimento de Serviço

Fuel Tank 216.09 gal EUA 818.0 l Less
Cooling System 11.89 gal EUA 45.0 l Less

Capacidade de Reabastecimento em Serviço

Cárter do motor 8.08 gal EUA 30.58 l Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Fluido de Escape Diesel 8.057 gal EUA 30.5 l Less
Sistema de Transmissão 24.76 gal EUA 93.0 l Less

Capacidades de reabastecimento

Sistema hidráulico 21.926 gal EUA 83.0 l Less

Dimensões

Altura - Transporte Geral 158.9 pol 4037.0 mm Less
Comprimento - máquina geral 542.0 pol 13767.0 mm Less
Largura - total da máquina 141.1 pol 3585.0 mm Less
Altura - Máxima da Lâmina do Escrêiper 20.5 pol 520.0 mm Less
Largura - Trator 133.1 pol 3381.0 mm Less
Largura - dentro da caçamba 120.0 pol 3048.0 mm Less
Largura – Pneus Traseiros Externos 128.9 pol 3275.0 mm Less
Frente do Trator até Eixo Dianteiro 122.8 pol 3119.0 mm Less
Eixo Traseiro até Traseira da Máquina 89.7 pol 2278.0 mm Less
Altura Livre do Solo, Trator 21.9 pol 557.0 mm Less
Altura do Topo do Elevador 148.3 pol 3768.0 mm Less
Eixo até o Pino de Engate Vertical 17.0 pol 432.0 mm Less
Largura - Centros dos Pneus Traseiros 90.2 pol 2290.0 mm Less
Largura - Total da Máquina - Escada Abaixada 149.2 pol 3790.0 mm Less

Dimensions

Altura até o Topo da Cabine 142.6 pol 3621.0 mm Less
Wheelbase 329.5 pol 8370.0 mm Less

Cabine

Nível de Ruído no Exterior O nível de potência sonora externa para a máquina padrão (ISO 6393) é de 111,5 dB(A). O nível de potência sonora externa para a máquina padrão (ISO 6393) é de 111,5 dB(A). Less
ROPS/FOPS (Falling Objects Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) Em conformidade com as normas SAE e ISO Em conformidade com as normas SAE e ISO Less

Critérios de Segurança Padrão

Alarme de Ré ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less
Cinto de Segurança SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985 Less
Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less
Freios ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
ROPS ISO 3471:2008 para até 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 para até 17.084 kg (37.664 lb) Less
Sistema de Direção ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Velocidades de Percurso (Desvio)

Marcha da Transmissão: Oitava 33.5 mile/h 53.9 km/h Less
Marcha da Transmissão: Primeira 3.1 mile/h 5.0 km/h Less
Marcha da Transmissão: Quarta 10.1 mile/h 16.3 km/h Less
Marcha da Transmissão: Quinta 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
Marcha da Transmissão: Ré 5.7 mile/h 9.2 km/h Less
Marcha da Transmissão: Segunda 5.5 mile/h 8.9 km/h Less
Marcha da Transmissão: Sexta 18.4 mile/h 29.6 km/h Less
Marcha da Transmissão: Sétima 24.8 mile/h 39.9 km/h Less
Marcha da Transmissão: Terceira 7.5 mile/h 12.1 km/h Less

Tempos de Ciclo de Implemento

Abaixamento da Caçamba 3.5 Segundos 3.5 Segundos Less
Extensão do Ejetor 6.45 Segundos 6.45 Segundos Less
Levantamento da Caçamba 3.0 Segundos 3.0 Segundos Less
Retração do Ejetor 9.7 Segundos 9.7 Segundos Less

Dados Gerais

Capacidade do Escrêiper: Coroada 23.0 yd³ 17.6 m³ Less
Velocidade Máxima (Carregado) 33.5 mile/h 53.9 km/h Less
Abertura Máxima do Piso 4.4 pés 1.34 m Less
Altura de Transporte Geral 12.37 pés 3.77 m Less
Capacidade de Reabastecimento do Tanque de Combustível: Escrêiper 201.0 gal EUA 763.0 l Less
Capacidade do Escrêiper: Rasa 18.8 yd³ 14.4 m³ Less
Carga Nominal 25.038 kg (55.200 lb); 25,1 toneladas métricas (27,6 toneladas) 25.038 kg (55.200 lb); 25,1 toneladas métricas (27,6 toneladas) Less
Comprimento Total 45.18 pés 13.77 m Less
Espaçamento dos Trajetos do Elevador 20.0 pol 520.0 mm Less
Largura Total 11.71 pés 3.57 m Less
Largura de Corte 10.3 pés 3.14 m Less
Largura de Giro de 180° de Meio-Fio a Meio-Fio 38.71 pés 11.8 m Less
Número de Palhetas 15 15 Less
Peso Operacional (Vazio) 88061.0 lb 39937.0 kg Less
Pneus: Comando do Trator 33.25R29**E3 33.25R29**E3 Less
Pneus: Escrêiper 33.25R29**E3 33.25R29**E3 Less
Profundidade Máxima de Corte 10.3 pol 262.0 mm Less
Profundidade Máxima de Espalhamento 18.3 pol 465.0 mm Less

• Melhoria na Facilidade de Manutenção do Trator - O banco de filtros localizado na traseira do compartimento do motor passou por melhorias para facilitar a manutenção por meio do levantamento do banco de filtros para facilitar o acesso.

• Proteção Contra Excesso de Velocidade do Motor - Ocorrendo o evento de excesso de velocidade do motor, o freio de compressão ou os freios de compressão engatarão automaticamente sem interferência do operador. A máquina determina a condição de velocidade excessiva com base na taxa de aceleração e aplica os freios de compressão automaticamente.

• Engate de amortecimento avançado - Com tecnologia semelhante ao Gerenciamento Avançado de Dirigibilidade Cat® na suspensão do assento, este software permite que o amortecedor evite o final de curso tendo a capacidade de prever eventos de fim de curso e gerenciar a taxa de amortecimento. O resultado desejado é um melhor reparo do engate, uma manutenção reduzida e melhor dirigibilidade para o operador em condições difíceis.

• Direção de Alta Pressão - O projeto do sistema de direção da Série 620K exige significativamente menos esforço de direção. O reduzido esforço de direção vai permitir uma menor fadiga e um resultado mais eficiente do operador, resultando na possibilidade de maiores taxas de produção no final do ciclo de trabalho.

• Opção de Auxílio À Carga - O 623K agora é oferecido com a opção de Auxílio à Carga, como no 621K e 627K.

• Proteções contra Transbordamento do Braço de Tração - A caçamba aberta agora vem de fábrica com proteção contra transbordamento lateral para ajudar a impedir que o material transborde sobre as laterais da caçamba e caia em cima dos braços de tração onde o material fica alojado entre a lateral da caçamba e o braço de tração, resultando em tempos de ciclo de trabalho menores.

• Estolagem Automática - Em condições de clima frio a máquina irá utilizar o recurso da Estolagem Automática para ajudar a aquecer o óleo da transmissão mais rapidamente, resultando na mudança da máquina para fora do comando do conversor de torque (2ª velocidade) mais rápida do que nos modelos anteriores.

• Proteção de Engate de Travamento do Diferencial (Padrão) - Esse recurso padrão permite que a máquina impeça que o operador engate a trava do diferencial quando houver a possibilidade de ocorrer danos.

• Cabine Melhorada - O interior da cabine da Série K melhorou o conforto e a visibilidade do operador através de um novo design da área do painel e posicionamento do teclado.

• Limite de Velocidade da Máquina - Esta característica é projetada para ser acionada quando selecionada a marcha mais alta. Se a velocidade máxima da máquina precisa ser limitada, o operador pode selecionar a velocidade máxima por meio do visor, ou a velocidade máxima pode ser ajustada no ET (Electronic Technician, Técnico Eletrônico). Isso permitirá que a máquina encontre a marcha correta que melhor funciona para o motor e a transmissão. Ao permitir que o motor e a transmissão selecionem a marcha correta para tracionar a carga, na maioria dos casos, resultará em um fator de carga inferior do motor e menor queima de combustível em relação a utilizar a seleção de velocidade máxima, que gera na máquina uma velocidade de trabalho do motor com marcha lenta alta ou próximo dela.

• Controle de Velocidade de Deslocamento - O Controle de Velocidade de Deslocamento define a velocidade máxima desejada pelo operador se as condições do local de trabalho ou os limites de velocidade do segmento exigem uma velocidade inferior a estipulada. O Limite de Velocidade da Máquina se destina ao uso quando a velocidade máxima precisa ser limitada durante períodos longos e o Controle de Velocidade de Deslocamento se destina a ser usado quando a velocidade máxima precisa ser reduzida para segmentos menores ou por períodos intermediários de tempo. O operador pode definir a velocidade máxima desejada e a máquina irá encontrar a marcha correta que funciona melhor para o motor e a transmissão. Ao permitir que o motor e a transmissão selecionem a marcha correta para tracionar a carga, na maioria dos casos, resultará em um fator de carga inferior do motor e menor queima de combustível em relação a utilizar a seleção de velocidade máxima.

623K Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA - TRATOR
  • Motor Cat C13 ACERT com MEUI™ (Mechanically Actuated Electronic Unit Injection, Unidade de Injeção Eletrônica Ativada Mecanicamente)
  • Freio do motor Cat
  • Partida elétrica, 24 V
  • Purificador de ar, tipo seco com pré-purificador
  • Ventilador, hidráulico
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Radiador, colmeia unitária de alumínio, nove aletas por polegada
  • Protetor, cárter
  • Silenciador (somente a disposição do motor em regiões menos regulamentadas ou não regulamentados)
  • Auxílio de partida, éter
  • Sistema de Frenagem: - Primário e secundário, disco úmido, hidráulico, - Estacionamento, liberado hidraulicamente, acionado por mola - Trava do acelerador
  • Transmissão: - Câmbio de potência planetário de 8 velocidades - Controle ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Controle Eletrônico de Pressão da Embreagem) - Software APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy, Estratégia de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada) - Seleção de velocidade máxima programável - Retenção da transmissão - Trava do diferencial - Protetor, trem de força - Redução padrão da rotação dos pneus - Controle de velocidade de deslocamento - Limite de velocidade da máquina - Proteção da trava do diferencial

TREM DE FORÇA - ESCRÊIPER
  • Sistema de Frenagem: - Primário e secundário, disco úmido, hidráulico

SISTEMA ELÉTRICO - TRATOR
  • Alternador, 150 A
  • Baterias (4), 12 V, 1.000 CCA, sem manutenção, alto rendimento
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Sistema de iluminação: - Faróis dianteiros, halógenos - Setas com função de pisca-alerta, holofotes LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz), (2) borda cortante, (1) cuba, visão lateral halogênio (2)
  • Receptáculo de partida/carga

SISTEMA ELÉTRICO - ESCRÊIPER
  • Alarme, marcha à ré
  • Sistema de iluminação: - Luzes de freio, LED - Setas com função de pisca-alerta, LED

COMPARTIMENTO DO OPERADOR - TRATOR
  • Sistema HVAC, aquecimento, AC, degelo
  • Controle termostático do sistema HVAC
  • Gancho para casaco
  • Plataforma de lancheira com tira de suporte
  • Conexão de diagnóstico (2)
  • Tomadas elétricas de 12 V (2)
  • Trava do diferencial (1)
  • Luz de cortesia no teto
  • Buzina, elétrica
  • Controle do implemento com alça em T
  • Espelho, retrovisor
  • Instalação pronta para rádio
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurizada
  • Interruptores do teclado: - Trava do acelerador - Limpadores/lavadores - Luzes do pisca-alerta - Seleção de nível de retardo - Ligar/desligar luzes de trabalho - Modo Informativo no Visor do Messenger
  • Chaves seletoras da guia de segurança: - Controle de Regeneração (Final do Tier 4/Estágio IV da UE somente) - Freio de estacionamento
  • Cinto de segurança, duas peças estáticas
  • Assento, Gerenciamento Avançado de Dirigibilidade (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Cat Conforto Série 3, giro de 30 graus
  • Volante de direção, inclinação, recolhimento, acolchoado
  • Vidros, saída de emergência no lado direito
  • Vidros, deslizantes
  • Vidros, laminados, fechados
  • Limpadores de para-brisas, vidros dianteiros e traseiros, inclui lavadores
  • Trava da porta
  • Tela do Messenger
  • Medidores, as advertências incluem: - Temperatura do líquido arrefecedor - Temperatura do óleo do motor - Temperatura do fluido hidráulico - Temperatura do DPF (Diesel Particulate Filter, Filtro para Particulados de Diesel) - Nível de combustível - Freio de estacionamento - Travamento do implemento - Sistema de freio - Regeneração necessária - Trava do acelerador - Tensão do Sistema - Direção secundária - Alça inferior - Ejetor automático - Trava do diferencial - Flutuação do avental - Retenção da transmissão - Engate de amortecimento - Luzes do farol alto - Luz indicadora de ação - Rotação do motor, rpm - Seleção de marchas - Níveis de enchimento de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape de Diesel)

FLUIDOS
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada para -37 °C (-34 °F)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO - TRATOR
  • Engate de amortecimento avançado
  • Acumuladores (amortecimento de vibração) com Número de Registro Canadense (CRN)
  • Troca rápida de óleo
  • Para-lamas, não metálicos
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V
  • Aros (2)
  • Pino de reboque, dianteiro
  • Travas antivandalismo
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO - ESCRÊIPER
  • Cuba: - 17,6 m3 (23 jd3), coroada - 13,5 m3 (17,6 jd3), rasa
  • Travas antivandalismo
  • Elevador com quinze trajetos
  • Cilindros hidráulicos com sensor de posição (levantamento da cuba e do avental)

623K Equipamento Opcional

ARRANJOS DA DIREÇÃO
  • Arranjo de Direção Secundária

TECNOLOGIAS INTEGRADAS
  • Arranjo de Assistência Sequencial
  • Auxílio à Carga
  • Controle de Nivelamento Cat com Auxílio à Carga

OUTROS ACESSÓRIOS
  • Disposição da câmera - WAVS (Work Area Vision System, Sistema de Visão da Área de Trabalho)
  • Trava de Direção - externo
  • Farol giratório da cabine
  • Buzina de ar
  • Buzina de ar e farol giratório
  • Para-lama, escrêiper
  • GRUPO DA FIAÇÃO
  • Placa do ano de fabricação

ACESSÓRIOS DA LUZ DE TRABALHO
  • Luzes de trabalho HID

ARRANJOS DA CAPACIDADE AMBIENTE
  • Arrefecimento, alta temperatura ambiente HRC (Highly Regulated Country, País Altamente Regulamentado)
  • Arrefecimento, baixa temperatura ambiente HRC
  • Arrefecimento, alta temperatura ambiente LRC (Less Regulated Country, País Menos Regulamentado)
  • Arrefecimento, baixa temperatura ambiente LRC

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO
  • Disposição do adesivo - EUA (ANSI)
  • Disposição do adesivo - Internacional (ISO)