621K

Escrêiperes de Caçamba Aberta 621K

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Energia do Volante - Trator/Escrêiper
304 kW (407 HP)
304 kW (407 HP)
Capacidade do Escrêiper - Coroada
24 yd³
18.4 m³
Velocidade Máxima - Carregado
33.5 mile/h
53.9 km/h

Visão Geral

Redefinição do seu potencial de lucro

Carregamento rápido, altas velocidades de deslocamento e capacidade de carregar e despejar em movimento, com tempos de ciclo menores, permitindo que os tratores-escrêiperes de rodas Cat proporcionem constantemente alta produtividade pelo menor custo por tonelada.

Especificações de Produto para 621K

Profundidade Máxima de Corte 12.4 pol 315 mm
Profundidade Máxima de Espalhamento 21.3 pol 540 mm
Largura de Giro de 180° de Meio-Fio a Meio-Fio 38.71 pé 11.8 m
Capacidade do Escrêiper - Rasa 17.1 yd³ 13 m³
Pneus - Escrêiper 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Largura Total 11.71 pé 3.57 m
Altura de Transporte Geral 13.22 pé 4.03 m
Largura - Corte 10.3 pé 3.14 m
Pneus – Comando do Trator 33.25R29**E3 33.25R29**E3
Velocidade Máxima - Carregado 33.5 mile/h 53.9 km/h
Capacidade de Reabastecimento do Tanque de Combustível - Escrêiper 201 gal (US) 763 l
Capacidade do Escrêiper - Coroada 24 yd³ 18.4 m³
Carga Nominal 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 toneladas métricas (28,81 toneladas) 26.127 kg (57.610 lb); 26,19 toneladas métricas (28,81 toneladas)
RPM Nominal do Motor - Trator 2000 r/min 2000 r/min
Modelo do Motor - Trator Cat C13 ACERT™ Cat C13 ACERT™
Energia do Volante - Trator 407 HP 304 kW
Observação O motor Cat C13 ACERT atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 do Órgão de Proteção Ambiental dos EUA (EPA)/Estágio IV da UE. O motor Cat C13 ACERT atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 do Órgão de Proteção Ambiental dos EUA (EPA)/Estágio IV da UE.
Energia do Volante - Trator/Escrêiper 304 kW (407 HP) 304 kW (407 HP)
Capacidade do Escrêiper - Coroada 24 yd³ 18.4 m³
Velocidade Máxima - Carregado 33.5 mile/h 53.9 km/h
Sistema Hidráulico 21.926 gal (US) 83 l
Tanque de Combustível 216.09 gal (US) 818 l
Cárter 8.08 gal (US) 30.58 l
Fluido de Escape Diesel 8.057 gal (US) 30.5 l
Sistema de Transmissão 24.76 gal (US) 93 l
Sistema de Arrefecimento 11.89 gal (US) 45 l
Largura - Geral da Máquina 141.1 pol 3585 mm
Largura - Trator 133.1 pol 3381 mm
Largura - Dentro da Caçamba 120 pol 3048 mm
Largura – Pneus Traseiros Externos 128.9 pol 3275 mm
Altura - Transporte Geral 158.6 pol 4029 mm
Altura - Topo da Cabine 142.2 pol 3612 mm
Vão Livre Sobre o Solo - Trator 21.9 pol 557 mm
Frente do Trator até o Eixo Dianteiro 122.8 pol 3119 mm
Eixo até o Pino de Engate Vertical 21.3 pol 540 mm
Altura - Máxima da Lâmina do Escrêiper 20.5 pol 520 mm
Distância entre Eixos 314.9 pol 7998 mm
Eixo Traseiro - Traseira da Máquina 114.1 pol 2898 mm
Comprimento - Máximo (Empurra e Puxa) 613.2 pol 15576 mm
Comprimento - Total da Máquina - Padrão 551.8 pol 14015 mm
Largura - Centros dos Pneus Traseiros 90.2 pol 2290 mm
Largura - Total da Máquina - Escada Abaixada 149.2 pol 3790 mm
Comprimento Total 45.9 pé 14.02 m
Peso Operacional - Vazio 79787 lb 36185 kg
Peso Operacional - Vazio 80630 lb 36567 kg
Comprimento Total - Com Alça para Baixo 51.1 pé 15.58 m
ROPS/FOPS Em conformidade com as normas SAE e ISO Em conformidade com as normas SAE e ISO
Nível de Ruído no Exterior O nível de potência sonora externa para a máquina padrão (ISO 6393) é de 111,5 dB(A). O nível de potência sonora externa para a máquina padrão (ISO 6393) é de 111,5 dB(A).
Freios ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Cinto de Segurança SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985
Sistema de Direção ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Alarme de Ré ISO 9533:2010 ISO 9533:2010
ROPS ISO 3471:2008 para até 17.084 kg (37.664 lb) ISO 3471:2008 para até 17.084 kg (37.664 lb)
Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Marcha da Transmissão - Sexta 18.4 mile/h 29.6 km/h
Marcha da Transmissão - Quinta 13.6 mile/h 21.9 km/h
Marcha da Transmissão - Ré 5.7 mile/h 9.2 km/h
Marcha da Transmissão - Segunda 5.5 mile/h 8.9 km/h
Marcha da Transmissão - Terceira 7.5 mile/h 12.1 km/h
Marcha da Transmissão - Primeira 3.1 mile/h 5 km/h
Marcha da Transmissão - Oitava 33.5 mile/h 53.9 km/h
Marcha da Transmissão - Quarta 10.1 mile/h 16.3 km/h
Marcha da Transmissão - Sétima 24.8 mile/h 39.9 km/h
Abaixamento da Alça 3.2 s 3.2 s
Levantamento da Alça 1.8 s 1.8 s
Abaixamento do Avental 3.8 s 3.8 s
Levantamento do Avental 2.95 s 2.95 s
Extensão do Ejetor 5.2 s 5.2 s
Retração do Ejetor 6.7 s 6.7 s
Levantamento da Caçamba 3 s 3 s
Abaixamento da Caçamba 3.5 s 3.5 s

621K Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA - TRATOR

  • Motor Cat C13 ACERT com MEUI™ (Mechanically Actuated Electronic Unit Injection, Unidade de Injeção Eletrônica Ativada Mecanicamente)
  • Freio do motor Cat
  • Partida elétrica, 24 V
  • Purificador de ar, tipo seco com pré-purificador
  • Ventilador, hidráulico
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Radiador, colmeia unitária de alumínio, nove aletas por polegada
  • Protetor, cárter
  • Silenciador (somente a disposição do motor em regiões menos regulamentadas ou não regulamentados)
  • Auxílio de partida, a éter
  • Sistema de frenagem: – Primário e secundário, disco úmido, hidráulico – Estacionamento, liberado hidraulicamente, acionado por mola – Trava do acelerador
  • Transmissão: – Câmbio de potência planetário de 8 velocidades – Controle ECPC (Electronic Clutch Pressure Control, Controle Eletrônico de Pressão da Embreagem) – Software APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy, Estratégia de Controle Eletrônico de Produtividade Avançada) – Seleção de velocidade máxima programável – Retenção da transmissão – Trava do diferencial – Protetor, trem de força – Redução padrão da rotação dos pneus – Controle de velocidade de deslocamento – Limite de velocidade da máquina – Proteção da trava do diferencial

TREM DE FORÇA - ESCRÊIPER

  • Sistema de frenagem: – Primário e secundário, disco úmido, hidráulico

SISTEMA ELÉTRICO - TRATOR

  • Alternador, 150 A
  • Baterias (4), 12 V, 1.000 CCA, sem manutenção, alto rendimento
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Sistema de iluminação: – Faróis, halogênio – Setas com função de pisca-alerta, holofotes de LED, (2) bordas cortantes, (1) caçamba, visão lateral de halogênio (2)
  • Receptáculo de partida/carga

SISTEMA ELÉTRICO - ESCRÊIPER

  • Alarme, marcha à ré
  • Sistema de iluminação: – Luzes de freio, LED – Setas com função de pisca-alerta, LED

COMPARTIMENTO DO OPERADOR - TRATOR

  • Sistema HVAC, aquecimento, AC, degelo
  • Controle termostático do sistema HVAC
  • Gancho para casaco
  • Plataforma de lancheira com tira de suporte
  • Conexão de diagnóstico (2)
  • Tomadas elétricas de 12 V (2)
  • Trava do diferencial (1)
  • Luz de cortesia no teto
  • Buzina, elétrica
  • Controle do implemento com alça em T
  • Espelho, retrovisor
  • Instalação pronta para rádio
  • Cabine ROPS/FOPS, pressurizada
  • Interruptores do teclado: – Trava do acelerador – Limpadores/lavadores – Luzes do pisca-alerta – Seleção de nível de retardo – Ligar/desligar luzes de trabalho – Modo Informativo no Visor do Messenger
  • Chaves seletoras da guia de segurança
  • Cinto de segurança, duas peças estáticas
  • Assento, Gerenciamento Avançado de Dirigibilidade (ARM, Advanced Ride Management) Cat, Cat Conforto Série 3, giro de 30 graus
  • Volante de direção, inclinação, recolhimento, acolchoado
  • Vidros, saída de emergência no lado direito
  • Vidros, deslizantes
  • Vidros, laminados, fechados
  • Limpadores de para-brisas, vidros dianteiros e traseiros, inclui lavadores
  • Trava da porta
  • Tela do Messenger
  • Medidores, advertências incluem: – Temperatura do líquido arrefecedor – Temperatura do óleo do motor – Temperatura do fluido hidráulico – Temperatura do DPF (Diesel Particulate Filter, Filtro para Particulados de Diesel) – Nível de combustível – Freio de estacionamento – Travamento do implemento – Sistema de freio – Regeneração necessária – Trava do acelerador – Tensão do Sistema – Direção secundária – Alça inferior – Ejetor automático – Trava do diferencial – Flutuação do avental – Retenção da transmissão – Engate de amortecimento – Luzes do farol alto – Luz indicadora de ação – Rotação do motor, rpm – Seleção de marchas – Níveis de enchimento de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape de Diesel)

FLUIDOS

  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -37 °C (-34 °F)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO - TRATOR

  • Engate de amortecimento avançado
  • Acumuladores (amortecimento de vibração) com Número de Registro Canadense (CRN)
  • Troca rápida de óleo
  • Para-lamas, não metálicos
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V
  • Aros (2)
  • Pino de reboque, dianteiro
  • Travas antivandalismo
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO - ESCRÊIPER

  • Caçamba: – 18,4 m3 (24 jd3), coroada – 14,1 m3 (18,4 jd3), rasa
  • Travas antivandalismo
  • Cilindros hidráulicos com sensor de posição (levantamento da cuba e do avental)

621K Equipamento Opcional

ARRANJOS DA DIREÇÃO

  • Arranjo de Direção Secundária

TECNOLOGIAS INTEGRADAS

  • Arranjo de Assistência Sequencial
  • Auxílio à Carga
  • Controle de Nivelamento Cat com Auxílio à Carga

OUTROS ACESSÓRIOS

  • Disposição da câmera - WAVS (Work Area Vision System, Sistema de Visão da Área de Trabalho)
  • Trava de direção - externa
  • Farol giratório da cabine
  • Buzina de ar
  • Buzina de ar e farol giratório
  • Para-lama, escrêiper
  • Proteção, sobrecarga
  • GRUPO DA FIAÇÃO
  • Placa do ano de fabricação

ACESSÓRIOS DA LUZ DE TRABALHO

  • Luzes de trabalho HID

ARRANJOS DA CAPACIDADE AMBIENTE

  • Arrefecimento, alta temperatura ambiente HRC (Highly Regulated Country, País Altamente Regulamentado)
  • Arrefecimento, baixa temperatura ambiente HRC
  • Arrefecimento, alta temperatura ambiente LRC (Less Regulated Country, País Menos Regulamentado)
  • Arrefecimento, baixa temperatura ambiente LRC

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

  • Disposição do adesivo – EUA (ANSI)
  • Disposição do adesivo - Internacional (ISO)

Veja como 621K se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Load Assist para Tratores-Escrêiperes de Rodas

    O Cat® Load Assist para Tratores-Escrêiperes de Rodas automatiza o carregamento da cuba ao pressionar um botão. À medida que a máquina se aproxima do corte, o operador ativa o Load Assist para automatizar a altura da borda cortante.

  • Cat Sequence Assist para Tratores-Escrêiperes de Rodas

    O Cat® Sequence Assist para Tratores-Escrêiperes de Rodas usa software integrado para automatizar tarefas repetitivas realizadas por um operador durante o carregamento, o transporte e o despejo. Reduza a fadiga do operador e o retrabalho causados pelo trabalho manual.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Load Assist para Tratores-Escrêiperes de Rodas automatiza o carregamento da cuba ao pressionar um botão. À medida que a máquina se aproxima do corte, o operador ativa o Load Assist para automatizar a altura da borda cortante.

Explore a Tecnologia

O Cat® Sequence Assist para Tratores-Escrêiperes de Rodas usa software integrado para automatizar tarefas repetitivas realizadas por um operador durante o carregamento, o transporte e o despejo. Reduza a fadiga do operador e o retrabalho causados pelo trabalho manual.

Explore a Tecnologia
  • Cat App

    Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

Explore a Tecnologia

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

Explore a Tecnologia

Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

Explore a Tecnologia

My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Explore a Tecnologia
  • Cat Grade Control para Tratores-Escrêiperes de Rodas

    Cat® Grade Control para Tratores-Escrêiperes de Rodas é um sistema de controle e orientação de máquina integrado de fábrica projetado para mover material corretamente já na primeira vez.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat® Grade Control para Tratores-Escrêiperes de Rodas é um sistema de controle e orientação de máquina integrado de fábrica projetado para mover material corretamente já na primeira vez.

Explore a Tecnologia
  • Cat Payload Estimator para Escrêiperes

    O Cat® Payload Estimator para Escrêiperes usa a pressão do cilindro de levantamento do recipiente no término do corte para calcular a carga útil. O Payload Estimator está otimizado com o Sequence Assist, que ajuda a aumentar a produtividade com menos esforço do operador.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Payload Estimator para Escrêiperes usa a pressão do cilindro de levantamento do recipiente no término do corte para calcular a carga útil. O Payload Estimator está otimizado com o Sequence Assist, que ajuda a aumentar a produtividade com menos esforço do operador.

Explore a Tecnologia
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  621K

Exibir Mais Ofertas