Alta Tensão 3516E (50 Hz)

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Produzindo energia confiável de 2.750 kVA a 3.000 kVA a 50 Hz, os grupos geradores diesel 3516E foram feitos para combinar com aplicações essenciais, de standby e principais, e atendem aos nossos padrões de qualidade. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. A certificação sísmica também está disponível para modelos selecionados, mantendo a potência após distúrbios inesperados. Nosso sistema de controle integrado, incluindo UPS, ATS e painel de comutação Cat®, garante uma fonte de alimentação e conexão consistente à sua frota por meio de opções de monitoramento local e remoto. Nosso painel de controle EMCP4 oferece opções flexíveis, com uma interface de fácil utilização, colocando as ferramentas de gerenciamento e diagnóstico em um só sistema. O controlador EMCP 4.4 fornece capacidade de ligação em paralelo de vários grupos geradores, dando a você a habilidade de adicionar grupos geradores para fornecer capacidade aumentada e grupo gerador redundância para atender às necessidades. Não há duas necessidades de energia iguais, o que é por isso que oferecemos uma ampla variedade de acessórios e acessórios de expansão do sistema aparafusáveis. Encontre opções de embalagem flexíveis para trabalhar nas condições de espaço e ambiente. Os grupos geradores 3516E foram desenvolvidos para aproveitar os desafios da potência - personalize-os para assumir a sua.

Especificações do Grupo Gerador

Unidades:
Classificação Mínima 2.750 kVA 2.750 kVA Less
Classificação Máxima 3.000 kVA 3.000 kVA Less
Tensão 6.300 a 11.000 V 6.300 a 11.000 V Less
Frequência 50 Hz 50 Hz Less
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm Less

Configurações do Grupo Gerador

Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível Less

Especificações do Motor

Modelo do Motor 3516E, SCAC, V-16, 4 Cursos, Diesel Arrefecido por Água 3516E, SCAC, V-16, 4 Cursos, Diesel Arrefecido por Água Less
Taxa de Compressão 14:1 14:1 Less
Aspiração TA TA Less
Tipo de Governador Adem™5 Adem™5 Less
Sistema de Combustível Unidade de injeção eletrônica Unidade de injeção eletrônica Less
Curso (HD) 8.46 pol 215.0 mm Less
Diâmetro Interno 6.69 pol 170.0 mm Less