< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Gerador

Unidades:
Classificação de Standby 2.000 ekW (2.500 kVA) 2.000 ekW (2.500 kVA) Less
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz Less
Tempo de Funcionamento de Standby (Plena Carga) 400 - 480 VCA 400 - 480 VCA Less
Classificação Principal 1.825 ekW (2.281 kVA) 1.825 ekW (2.281 kVA) Less

Motor

Motor 3516 Tier II ATAAC 3516 Tier II ATAAC Less
Combustível Diesel Diesel Less

Dimensões

Largura 96.0 pol 2438.0 mm Less
Altura 114.0 pol 2896.0 mm Less
Comprimento 480.0 pol 12192.0 mm Less
Peso 93000.0 lb 42184.0 kg Less