< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A faixa de grupos geradores Olympian™ fornece soluções de energia confiáveis para todas as empresas e todas as necessidades. Os geradores Olympian podem ser instalados como principal fonte de alimentação ou serviço standby. Eles fornecem energia econômica, limpa e confiável, mesmo nas condições mais exigentes, e estão disponíveis em uma ampla variedade de configurações com equipamento opcional.

Especificações do Grupo Gerador

Unidades:
Standby 50 Hz: 52 kW (65 kVA) 60 Hz: 60 kW (75 kVA) 50 Hz: 52 kW (65 kVA) 60 Hz: 60 kW (75 kVA) Less
Principal 50 Hz: 48 kW (60 kVA) 60 Hz: 55 kW (68,8 kVA) 50 Hz: 48 kW (60 kVA) 60 Hz: 55 kW (68,8 kVA) Less
Tensão 380/220 a 220/127 V 380/220 a 220/127 V Less
Frequência 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz Less
Velocidade 1.500 ou 1.800 rpm 1.500 ou 1.800 rpm Less

Configurações do Grupo Gerador

Estratégia de Emissões/Combustível Não Certificado Não Certificado Less

Especificações do Motor

Modelo do Motor Perkins™ 1103A-33TG2 Perkins™ 1103A-33TG2 Less
Taxa de Compressão 17,25:1 17,25:1 Less
Aspiração TA TA Less
Tipo de Governador Mecânico Mecânico Less
Cilindrada 201.4 pol³ 3.3 B Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Diâmetro Interno 4.1 pol 105.0 mm Less
Combustível Recomendado Diesel Classe A2 ou BSEN590 Diesel Classe A2 ou BSEN590 Less