EGIS (Engine Generator Integrated Switchgear, Painel de Comutação Integrado do Gerador do Motor)

< Voltar

O EXL é um sistema instalado na parede que monitora e controla um gerador de motor individual para operação em paralelo com uma única fonte de utilidade. Essa alternativa econômica a controles instalados no painel de comutação foi projetada para tensões de 208 V a 32 kV. O EXL será compatível com Standby de Emergência e com os aplicativos de Ligação em Paralelo da Utilidade.
Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Caterpillar oferece soluções em paralelo padrão que podem ser fornecidas em uma ampla variedade de aplicações do mercado. A linha de produtos do EGIS (Engine Generator Integrated Switchgear, Painel de Comutação Integrado do Gerador do Motor) oferece um sistema de ligação em paralelo padrão (disjuntores, barramento e controles) utilizando estruturas pré-projetadas em uma linha de controles/painel de comutação integrada. O EGIS (Engine Generator Integrated Switchgear, Painel de Comutação Integrado do Gerador do Motor) permite que os grupos geradores em operação em Standby de Emergência pré-configurados, potência Principal e Paralela com configurações de Utilidade. O sistema EGIS (Engine Generator Integrated Switchgear, Painel de Comutação Integrado do Gerador do Motor) modular utiliza o controlador exclusivo Caterpillar EMCP 3.S comprovado pelo setor para realizar a sincronização, o controle do fator de potência, o compartilhamento de carga e o sistema de monitoramento. O usuário é capaz de monitorar e controlar o sistema por meio de uma tela sensível ao toque industrial HMI.

Resumo Técnico

Unidades:
Configuração Sistema de ligação em paralelo do painel de comutação modular montado no solo (Painel Principal do Disjuntor para os 2 primeiros grupos geradores, estruturas separadas para até 8 grupos geradores adicionais, utilidade e controle/distribuição de carga) Sistema de ligação em paralelo do painel de comutação modular montado no solo (Painel Principal do Disjuntor para os 2 primeiros grupos geradores, estruturas separadas para até 8 grupos geradores adicionais, utilidade e controle/distribuição de carga) Less
Modos de Operação Standby de Emergência com controle principal redundante. Ligação em paralelo de utilidade, picos de consumo e transição fechada para/da Energia do Gerador (com painel de controle de utilidade opcional) Standby de Emergência com controle principal redundante. Ligação em paralelo de utilidade, picos de consumo e transição fechada para/da Energia do Gerador (com painel de controle de utilidade opcional) Less
Aplicação LV somente (208 a 480 V) LV somente (208 a 480 V) Less

Dispositivos de Proteção do Gerador

Dispositivos de Proteção ANSI 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (Grau Industrial) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (Grau Industrial) Less

Parâmetros Ambientais

Certificações UL891 UL891 Less
Compartimento do Painel de Controle NEMA1 NEMA1 Less
Temperatura de Operação 0 °C a 55 °C 0 °C a 55 °C Less
Temperatura de Armazenamento -20 °C a 60°C -20 °C a 60°C Less

Características Gerais

  • Partida/Parada Automática
  • Carga Automática e Compartilhamento VAR (Voltage Adjust Rheostat, Reostato de Ajuste de Tensão)
  • Coordenação de "Barramento Morto" Automático
  • Controle de Fator de Potência Automático quando em Paralelo com a Energia Elétrica da Rede Pública
  • Funções Programáveis de Escoamento de Carga/Adição de Carga
  • Funcionalidade Principal Redundante
  • Rede de Supervisão Ethernet de Alta Velocidade
  • Comunicações em Rede do Motor
  • Proteção do Gerador e da Utilidade
  • Lógica Programável do Usuário e E/S
  • Sistema de Segurança de Senha para garantir a segurança do sistema

EGIS (Engine Generator Integrated Switchgear, Painel de Comutação Integrado do Gerador do Motor) Equipamento Padrão

Painel Principal do Disjuntor (MBP, Master Breaker Panel) para os 2 primeiros grupos geradores
  • Com disjuntores do gerador eletricamente operados, ressaltos ou barramento transversal, e controles do grupo gerador

Interruptor do Seletor Automático Instantâneo do Visor da Tela Sensível ao Toque Gráfica Colorida (HMI) de 12"
  • Permite que o usuário retorne o sistema para automático caso ocorra uma falha na tela sensível ao toque

Entradas e saídas separadas
  • 2 entradas discretas e 3 saídas discretas programáveis de HMI

EGIS (Engine Generator Integrated Switchgear, Painel de Comutação Integrado do Gerador do Motor) Equipamento Opcional

Painel do Disjuntor do Gerador para 1 ou 2 grupos geradores incrementais (até 8 grupos geradores adicionais)
  • Com indicações de posição do disjuntor, interruptor de controle do disjuntor, controlador do gerador e E/S lógica programável do usuário

Painel de Disjuntores de Utilidade
  • Com transferência suave de transição fechada e controle da utilidade para 1 disjuntor LV, relé de proteção de grau de serviços públicos, chave de bloqueio de fechamento da utilidade, indicações de posição do disjuntor e interruptor de controle do disjuntor

Relé de verificação de Sincronização de Aparelhagem Suplementar (Dispositivo ANSI 25)
  • Fornece proteção de sincronização criteriosa adicional

Interface da Tabela de Dados
  • Preparado para interface com um sistema de gerenciamento de prédio para monitoramento de todos os parâmetros do sistema por Modbus RTU ou TCP

Controle de Prioridade de Demanda do Gerador
  • Corresponde, automaticamente, à capacidade do gerador on-line para as cargas e evita a operação desnecessária dos grupos geradores.

Escravo do Painel de Disjuntores de Distribuição
  • Com módulo de E/S para controle de até 3 disjuntores
  • Cada painel escravo contém 3 disjuntores de distribuição