Resumo Técnico
Faixa de Classificação | Dependente do Interruptor Dependente do Interruptor |
Tipo de Transferência | Dependente da Aplicação Dependente da Aplicação |
Tipo de Interruptor | Dependente da Aplicação Dependente da Aplicação |
Controlador do Microprocessador MX150
O microprocessador MX150 é padrão com a família de produtos CTG. O painel do microprocessador MX150 controla a operação e exibe o status da posição do interruptor de transferência, do cronômetro e das fontes disponíveis.
Como um controlador digital incorporado, a série MX oferece alta confiabilidade e facilidade de operação não assistida em uma variedade de aplicações.
é padrão com a família de produtos CTG.
Faixa de Classificação | Dependente do Interruptor Dependente do Interruptor |
Tipo de Transferência | Dependente da Aplicação Dependente da Aplicação |
Tipo de Interruptor | Dependente da Aplicação Dependente da Aplicação |
Queda da Subtensão para as Fontes 1 e 2 | 75-98% da velocidade nominal 75-98% da velocidade nominal |
Restauração da Subtensão para as Fontes 1 e 2 | 85-100% da velocidade nominal 85-100% da velocidade nominal |
Queda da Subfrequência para as Fontes 1 e 2 | 88-98% da velocidade nominal 88-98% da velocidade nominal |
Restauração da Subfrequência para as Fontes 1 e 2 | 90-100% da velocidade nominal 90-100% da velocidade nominal |
Retardo para Resfriamento do Motor (U) | 0-10 segundos 0-10 segundos |
Transferência de Retardo para Fonte Não Preferencial (W) | 0-5 minutos 0-5 minutos |
Retardos de Tempo de Transição Neutra (DT,DW) | 0-10 minutos 0-10 minutos |
Temperatura de Armazenamento | (-30 ˚C - 75 ˚C), -22 °F - 167 °F (-30 ˚C - 75 ˚C), -22 °F - 167 °F |
Temperatura de Operação Ambiente |
Revestimento moldado de 40 - 400 A (-20 ˚C a 65 ˚C), -4 °F a 149 °F 40 - 4.000 A para todos os outros (-20 ˚C a 60 ˚C), -4 °F a 149 °F Revestimento moldado de 40 - 400 A (-20 ˚C a 65 ˚C), -4 °F a 149 °F 40 - 4.000 A para todos os outros (-20 ˚C a 60 ˚C), -4 °F a 149 °F |
Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.