Controlador de Microprocessador MX250

Contator do ATS MX Controlador de Microprocessador MX250

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Classificação
Dependente do Interruptor
Dependente do Interruptor
Tipo de Transferência
Dependente da Aplicação
Dependente da Aplicação
Tipo de Interruptor
Dependente da Aplicação
Dependente da Aplicação

Visão Geral

O microprocessador MX250 é padrão em toda a família de produtos CTS. A Série MX250 inclui todos os recursos padrão do Controlador MX150, ao mesmo tempo que oferece programação expandida e capacidade de adaptação em campo. A alta confiabilidade e a facilidade de operação não assistida tornam-na ideal para uso em uma ampla gama de aplicativos críticos.

Vantagens

O MX250 MX150

é padrão em toda a família de produtos CTS

O Alto confiabilidade

e a facilidade de operação não assistida tornam-na ideal para uso em uma ampla gama de aplicativos críticos

Especificações de Produto para Controlador de Microprocessador MX250

Faixa de Classificação Dependente do Interruptor Dependente do Interruptor
Tipo de Transferência Dependente da Aplicação Dependente da Aplicação
Tipo de Interruptor Dependente da Aplicação Dependente da Aplicação
Queda da Subtensão para as Fontes 1 e 2 75-98% da velocidade nominal 75-98% da velocidade nominal
Restauração da Subtensão para as Fontes 1 e 2 85-100% da velocidade nominal 85-100% da velocidade nominal
Queda da Subfrequência para as Fontes 1 e 2 90-100% da velocidade nominal 90-100% da velocidade nominal
Retardo para Resfriamento do Motor (U) 0-60 minutos 0-60 minutos
Transferência de Retardo para Fonte Não Preferencial (W) 0-5 minutos 0-5 minutos
Retardos de Tempo de Transição Neutra (DT,DW) 0-10 minutos 0-10 minutos
Temperatura de Armazenamento (-30 ˚C - 75 ˚C), -22 °F - 167 °F (-30 ˚C - 75 ˚C), -22 °F - 167 °F
Temperatura de Operação Ambiente Revestimento moldado de 40 - 400 A (-20 ˚C a 65 ˚C), -4 °F a 149 °F
40 - 4.000 A para todos os outros (-20 ˚C a 60 ˚C), -4 °F a 149 °F
Revestimento moldado de 40 - 400 A (-20 ˚C a 65 ˚C), -4 °F a 149 °F
40 - 4.000 A para todos os outros (-20 ˚C a 60 ˚C), -4 °F a 149 °F

Controlador de Microprocessador MX250 Equipamento Padrão

Desempenho

  • Teste de imunidade contra ESD segundo o EN61000-4-2 Classe B (Nível 4)
  • Teste de imunidade transiente elétrica rápida segundo o EN61000-4-4
  • Emissões Conduzidas e Irradiadas de acordo com o EN55022 Classe B (CISPR11) (Excede EN55011 e MILSTD461 Classe 3)
  • Imunidade de oscilações de tensão e interrupção EN61000-4-11
  • Teste de imunidade conduzido de acordo com o EN61000-4 -6 (ENV50141)
  • Imunidade da onda de toque segundo o IEEE 472 (ANSIC37.90A)
  • Teste de imunidade de surtos segundo o EN61000-4-5 IEEE C62.41
  • Listados pela UL, CSA e IEC
  • RF irradiada, teste de imunidade do campo eletromagnético segundo o EN61000-4-3 (ENV50140) 10 v/m

Facilidade de Operação

  • Teclado antiviolação e intempéries
  • Programação e monitor de passagem pela porta
  • Monitor multiuso: LEDs para monitoramento contínuo da posição do interruptor e disponibilidade de origem; uma tela LCD de 4 linhas por 20 caracteres para configurações, funções, programação e anunciação
  • Entrada do teclado simplificada - o sistema acionado pelo menu foi projetado para facilidade de uso
  • Diagnóstico integrado com visores para facilidade de diagnóstico de falhas

Outras Características

  • As configurações do usuário não são afetadas por quedas de energia
  • O exercitador integrado programável usa microcontrolador separado com reserva de bateria independente para servir como relógio/calendário - a falha da bateria não afetará a operação do interruptor
  • Proteção elétrica integrada do operador
  • As entradas são isoladas oticamente para alta imunidade elétrica a transientes e ruído
  • Conexão da fonte e registro de dados de transferência
  • Componentes separados de tensão de linha para isolamento do controlador
  • Circuito de vigilância para operação do microprocessador

Veja como Controlador de Microprocessador MX250 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Confira as Ofertas Atuais para  Controlador de Microprocessador MX250

Exibir Mais Ofertas